バナナプラグコード(ケーブル)


  • Stackable Banana Plug Connectors
  • Red or Black Patch Cords

T13122

12" Long Red Banana Patch Cord

T13120

12" Long Black Banana Patch Cord

WMR9

9-Slot Wall-Mounted Cable Rack

WMR14

14-Slot Wall-Mounted Cable Rack

Related Items


Please Wait

バナナプラグパッチコードを4種類ご紹介しています。その他の電気ケーブルについては下表のリンクからご覧ください。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

バナナパッチコード

  • 長さは0.31 m/0.62 m
  • コード色(赤/黒)

長さ0.31 mおよび0.62 mのバナナパッチコードをご用意しております。コードの色は黒または赤をお選びいただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
T13120 Support Documentation
T13120バナナパッチコード(0.31 m)、黒
¥1,467
7-10 Days
T13122 Support Documentation
T13122バナナパッチコード(0.31 m)、赤
¥1,467
7-10 Days
T13240 Support Documentation
T13240バナナパッチコード(0.62 m)、黒
¥1,541
7-10 Days
T13242 Support Documentation
T13242バナナパッチコード(0.62 m)、赤
¥1,541
7-10 Days
Back to Top

ケーブルラック

  • 壁に取り付けるタイプのケーブルラック
  • ケーブルをまっすぐ絡まらないように収納可能

WMR14は試験用のケーブルラックで、直径が6.6 mmまでのワイヤ用に14ヵ所のスロットがあり、ファイバーパッチケーブルの収納に適しています。

WMR9は直径が11.4 mmまでのワイヤ用に9ヵ所のスロットがある試験用のケーブルラックです。幅広タイプのスロットは、電源コードや高耐久ケーブルの保持に適しています。

こちらの壁取付け型ケーブルラックは、冷延鋼板製で、エナメル焼付仕上げになっています。ラックの長さは、WMR14では279.4 mm、WMR9では278.5 mmです。 壁に取付け後の奥行きはどちらのラックも89.1 mmとなり、168.3 mmの間隔で取付け穴が2つ付いています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WMR14 Support Documentation
WMR14壁取付け型ケーブルラック、BNC・SMA・SMC・光ファイバーケーブル用、14スロット
¥2,569
Today
WMR9 Support Documentation
WMR9壁取付け型ケーブルラック、電源コードおよび高耐久ケーブル用、9スロット
¥2,569
Today