固定式レンズマウント、真空対応


  • Fixed Mounts for Ø1/2", Ø1", and Ø2" Optics
  • 8-32 (M4) Vented Tap for Post Mounting
  • Vacuum-Compatible to >10-6 Torr

LMR1V

For Ø1" Optics

LMR2V

For Ø2" Optics

LMR05V

For Ø1/2" Optics,
Back View

Application Idea

Build a vacuum-compatible optical assembly by mounting these fixed lens mounts to our vacuum-compatible Ø1/2" post system.

Related Items


Please Wait
Double Vacuum Bag
Click for Details

ポストに取り付けられたLMRV1(/M)の断面図。マウント背面にある通気口が取付ネジの裏側に空気が閉じ込められるのを防ぎます。

真空対応部品の特注対応

当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。詳細については当社までお問い合わせください。

特長

  • 光学素子固定用突き当て付きSM内ネジ(固定リングが1個付属)
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用から選択可能
  • アルマイト加工無しのアルミニウム6061-T6
  • 空気漏れを防ぐ通気口付き取付け穴
  • 全ての部品はパッケージから取り出した状態で>10-6Torrの真空態まで使用可能
  • 全ての部品はクリーンルームでの用途向けに2重の真空バッグに入った状態で出荷

こちらの製品は、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用固定式レンズマウントの真空対応タイプです。付属の固定リングを使用してマウント背面の突き当てに光学素子を固定することができます。マウントは標準的なSMネジ加工付きです(SMネジについての詳細は「ネジ仕様」タブをご覧ください)。マウントはアルマイト加工無しのアルミニウム6061-T6製で、2重の真空バッグに入っているため、クリーンルームや真空チャンバでの用途に適しています。マウント底部にある取り付け用のM4タップ穴には通気口が付いており、背面に空気が抜けるようになっています。この通気口付きタップ穴は、ネジの裏側に空気が閉じ込められて真空システムに空気漏れが発生するのを防ぎます。

こちらの真空対応固定式レンズマウントは、真空対応レンズチューブを用いることでレンズセルを長くすることができます。レンズマウントは、当社の真空対応Ø12.7 mm (Ø1/2インチ)ポストシステムと使用して真空チャンバ内に自由空間用の光学アセンブリを構築することができます。このアセンブリはアルマイト加工無しのアルミニウム製光学ブレッドボードに固定することができ、適切なクリーニングを行えば10-6 Torrの真空にも対応可能です。真空システムにアセンブリを取り付ける際は、通気口付きネジを使用してネジ穴の裏側に空気が閉じ込められないようにしてください。

真空対応
当社の真空対応部品は、梱包前に化学洗浄を行い、真空用としての処理をしています。10-6 Torrまでの真空状態では、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加洗浄や加工によりさらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります(下の表をご覧ください)。これらの製品と材質が具体的な真空システムにおいて適切かどうかは、アルミニウムの材質特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Nick M  (posted 2020-08-27 10:55:22.167)
The LMR1V lens mount is easily the worst Thorlabs product I've used during my career. The retaining ring grinds against the internal threading to such a degree that it's liable to get stuck. Indeed, one of them was shipped to us with a stuck retaining ring. Even if the retaining ring doesn't get stuck, the act of tightening or loosening it will probably cover your optic in a fine dust of aluminium. How this passed QA is beyond me.
llamb  (posted 2020-09-18 03:45:26.0)
Thank you for contacting Thorlabs, and I'm very sorry to hear about your experience with the LMR1V. These parts are acid-etched and wiped down with alcohol and lint-free wipes during the manufacturing/assembly process. If you are seeing more dust or sticking, additional wiping with alochol/isopropanol could help alleviate that. In case you received faulty items, I have also reached out to you directly by email to troubleshoot further and help rectify the situation.
Back to Top

固定式レンズマウント、真空対応

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Chemically Cleaned and
Double Vacuum-Bagged
Aluminum Outgassing
Rate at 20 °C
7.6 x 10-9 Torr-Liters/s/cm2
  • 追加の処理をしない状態で部品が使用できる圧力。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
Vents Found on Back of Vacuum Compatible Fixed Optic Mounts
Click to Enlarge
マウントの背面には、取付け用タップ穴用の通気口があります。
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を取り付け可能
  • 光学素子固定用の突き当て付きSM内ネジ
  • 低いアウトガス
  • 固定リングが1個付属

こちらの固定式光学マウントには内ネジと光学素子固定用の突き当てが付いています。各マウントに対応する光学素子の外径と最小厚さについては下表をご覧ください。この厚さは、固定リングとネジ切り部分がぴったりと整合して光学素子が突き当てに固定されるように設定されています。固定リングの調整には下表に掲載されているスパナレンチがお使いいただけます。

マウント本体には通気口があり、止めネジの下に閉じ込められた空気を簡単に逃がせるようになっています。この通気口に何かを差し込んだり、取付部として使用しないでください。

Item #Optic
Diameter
Max Optic
Thicknessa
Clear AperturebOptical HeightReplacement Retaining RingSuggested
Spanner Wrench
LMR05V(/M)Ø1/2"0.21" (5.0 mm)Ø0.44" (Ø11.0 mm)0.63" (16.0 mm)SM05RRVSPW603, SPW603L, or SPW801
LMR1V(/M)Ø1"0.28" (7.1 mm)Ø0.90" (Ø23.0 mm)0.87" (22.1 mm)SM1RRVSPW602, SPW606 or SPW801
LMR2V(/M)Ø2"0.36" (9.2 mm)Ø1.90" (Ø48.5 mm)1.36" (34.4 mm)SM2RRVSPW604 or SPW801
  • 薄いレンズを想定した仕様です。焦点距離が短い、従って曲率が大きいレンズの適合性に関しては、当社までお問い合わせください。
  • 固定リングを使用していない時の開口部の仕様です。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05V Support Documentation
LMR05V真空対応レンズマウント、Ø1/2インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,399
7-10 Days
LMR1V Support Documentation
LMR1V真空対応レンズマウント、Ø1インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥4,670
7-10 Days
LMR2V Support Documentation
LMR2V真空対応レンズマウント、Ø2インチ光学素子用、固定リング付き、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥6,687
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LMR05V/M Support Documentation
LMR05V/M真空対応レンズマウント、Ø12 mm~Ø12.7 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,399
7-10 Days
LMR1V/M Support Documentation
LMR1V/M真空対応レンズマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥4,670
Today
LMR2V/M Support Documentation
LMR2V/M真空対応レンズマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用、固定リング付き、M4タップ穴(ミリ規格)
¥6,687
7-10 Days