高電圧ピエゾ用電源(増幅器)


  • Ideal for Capacitive Loads of 1 µF to 10 µF
  • High Output Voltages from -30 V to 150 V
  • High Peak Currents up to 10 A
  • For Use with Thorlabs Piezoelectric Devices

BPA100

High-Voltage Piezo Amplifier

CA3262

SHV Male to SHV Male Cable
(Not Included)

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

Click for Raw Data
ピエゾ用電源BPA100で測定された負荷応答(典型値)。データは正弦波を用いて測定されました。

注:ピエゾ用電源BPA100は、動作電圧範囲が0 V~150 V、または-30 V~150 Vの当社のピエゾデバイスにお勧めいたします。最大定格が電源の電圧範囲(-30 V~150 V)よりも小さなピエゾデバイスにご使用になる場合、外部電源による制御を行う際には、電圧がピエゾの最大定格を超えないよう十分注意する必要があります。
最大定格を超えた場合、ピエゾの損傷につながります。 

特長

  • 出力電圧: -30 V~150 V
    • SHVメスコネクタ
    • SHVケーブル(長さ約1.5 m)は別売りでご用意
  • 固定の15倍電圧利得
  • ピーク電流10 A、連続電流2.5 A
  • シングルチャンネル入力(BNC): -2 V~10 V
  • モニタ出力(BNC): -3 V~15 V
  • オーバーヒート防止のための温度センサ
  • 電圧オーバーロード保護
  • 当社の最大駆動電圧が150 Vのピエゾを用いたアクチュエータやアジャスタに対応

当社の高電圧ピエゾ用電源BPA100は、ベンチトップ型の開ループ増幅器を有し、当社の多くのピエゾアクチュエータ、チップ型アクチュエータ、多段チップ型アクチュエータの使用に適しています。電圧利得は15倍で、増幅器の最大出力電圧は+150 V、連続出力電流は2.5 A (ピーク電流10 A)、そして低ノイズという特長があります。ピエゾ用電源BPA100は、液体分配や振動減衰など、高い容量性負荷を素早く充電、放電する高い電流(パルス電流)が必要な動的用途に適しています。こちらの電源の負荷応答については右のグラフをご覧ください。 

低電圧を入力するBNCメス型コネクタは、前面パネルに付いています。こちらのコネクタは外部信号発生器、PCコントローラ、あるいはフィードバック回路からの-2 V~10 Vの信号波形に対応します。2つめのBNCメス型コネクタは、出力電圧や波形をモニタするために付いています。モニタのスケーリング値は10:1です。つまり、150 Vの出力電圧は15 Vのモニタ電圧となります。

ピエゾ用電源BPA100には動作中の内部損傷を防ぐため、電圧のオーバーロードやデバイスのオーバーヒート時に作動する保護回路が付いています。これらのエラー時には前面パネルのERRORそしてOVERLOADそれぞれのLEDライトが赤色に点灯します。これらのエラーの条件について詳細はマニュアルをご覧ください。

ピエゾデバイスの接続
この電源は、安全性向上のため、背面パネルのSHV(高電圧)メス型ケーブル接続部から出力されます。BNCコネクタと比べてSHVコネクタには、追加の絶縁機能と凹型導電ピンが付属しており、結合されていないときの偶発的な接触を防ぎます。また低電圧用コネクタへの接続を防止するため、オスメスが逆構成のインターフェイスとなっております。詳細は「ピン配列」タブをご覧ください。

当社ではSHVオス-SHVオスケーブルCA3262を使用してピエゾデバイスをピエゾ用電源BPA100に接続することをお勧めいたします。ケーブルはユニットには付属しておりません。別途ご購入が必要です。BNCコネクタ付きのピエゾデバイス向けには、SHVメス-BNCオス電気アダプタもご用意しております。また当社ではSHV出力コネクタを直接ピエゾデバイスに接続可能なSHVメスインターフェイスもご用意しております。なお、SHV-BNC電気アダプタをピエゾ用電源BPA100の背面パネルに使用することはお勧めいたしません。

Specifications
Piezoelectric Output
Voltage Output Range-30 V to 150 V DC
Voltage Gain15
Output Current2.5 A Continuous (AC RMS), 10 A Peak
Voltage Stability100 ppm Over 24 hours (After 30 minutes Warm-Up Time)
Noise<0.5 mV RMS (Bandwidth 20 Hz to 100 kHz)
Typical Piezo Capacitance1 to 10 µFa
Input
Input TypeSingle Ended
Input Impedance10 kΩ
Input Voltage Range-2 V to 10 V DC
Input Voltage for Full Range10 V DC ±2%
Monitor Output (BNC)
Output Voltage Range-3 V to 15 V
Output Impedance220 Ω
Minimum Recommended Load Impedance10 kΩ
Short Circuit/Overload ProtectionYes
Temperature SensorYes
Scaling Factor (HV Monitor)1/10 (15 V for a Max Piezo Voltage of 150 V)
Input Power Requirements (IEC Connector)
Voltage85 - 264 VAC
Supply Current< 2 A (Ignoring Power on Transient)
ProtectionInternal Fuse, Qty. 2, T3. 15 A H 250 V Anti-Surge Ceramic
General
Dimensions300.0 mm x 305.0 mm x 154.9 mm
(11.81" x 12.01" x 6.10")
Weight6.0 kg (12.12 lbs)
Operating Temperature Range5 °C to 40 °C
  • ユニットは記載されている範囲外でも容量性負荷を駆動します。応答データについては「概要」タブ内の負荷応答グラフをご覧ください。一般的に低い容量性負荷では、高い周波数で平坦な応答を示します。高い容量性負荷の場合、応答は低い周波数で落ち始めます。
BPA100 Back Panel
Click to Enlarge

背面パネル
BPA100 Front Panel
Click to Enlarge

前面パネル
Back Panel
CalloutDescription
1AC Power Switch
2Fuse Tray
3SHV Female Connector (-30 V to 150 V Output)
4AC Power Cord Connector
Front Panel
CalloutDescription
1On/Off Green LED Indicator
2Red LED, Error Indicator
3Red LED, Overload Indicator
4BNC Female Connector for Input Source, -2 V to 10 V
5BNC Female Connector for Signal Monitoring, -3 V to 15 V

入力

BNCメス型

BNC Female

入力電圧:-2 V~10 V

モニタ

BNCメス型

BNC Female

出力電圧:-3 V ~15 V
スケーリング値:10:1

出力

SHVメス型

SHV Female

出力電圧:-30 V~150 V
HVコネクタはBNCとオスメスが逆になっています。 SHVメス型コネクタには、コンタクトピンが付いています(黒い円で表示)。


Posted Comments:
Likun Wang  (posted 2023-10-10 13:32:02.697)
Hi, what is the slew rate of this amplifier?
do'neill  (posted 2023-10-30 10:17:57.0)
Response from Daniel at Thorlabs. We do not have a slew rate for these amplifiers as it is dependent on the capacitive load you use. It is possible to calculate the slew rate for a given load as the maximum current of the BPA100 divided by the capacitance. I will reach out to you directly to discuss your application.
changshun xu  (posted 2023-01-06 02:49:04.107)
这台设备能不能控制压电梁,这能产生一定频率的电压脉冲信号吗
DJayasuriya  (posted 2023-01-20 08:48:12.0)
Thank you for your inquiry. The amplifier is capable of high peak current pulses, in return the high output voltage, can result in very high peak pulse power that can damage your piezo. We will get in touch with you directly to discuss you application.
Back to Top

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BPA100 Support Documentation
BPA100Customer Inspired! ベンチトップ型高電圧ピエゾ用電源(増幅器)、シングルチャンネル
¥304,429
Today
CA3262 Support Documentation
CA3262SHV Coaxial Cable, SHV Male to SHV Male, 60" (1524 mm)
¥18,499
Today