光ファイバー終端処理ツール


  • Tools for Installing New Fiber Optic Connectors and Building Patch Cables

T06S13

Fiber Stripping Tool

AFS900

Adjustable Fiber and
Wire Stripping Tool

FSGT

Coating Stripping
Tweezers for
Fluoride Fibers

T186

Kevlar Cutting
Shears

CT042

Connector Crimp Tool

FTS4

Three-Hole Fiber Stripper

TBS1400

Tight Buffer
Stripper

Related Items


Please Wait

光コネクタをシングルモードファイバおよびマルチモードファイバに取り付ける際に使用するツールをご用意しています。

  • ファイバーバッファーストリッパ: ファイバからバッファを除去する際に使用します。Ø80~Ø1550 μmのクラッドサイズのファイバに対応しています。
  • 3穴ファイバーストリッパ: ファイバの被覆(補強チューブ)、バッファ、コーティングを除去する際に使用します。
  • ファイバーコーティングストリッパ: フッ化物ファイバほか柔らかいファイバのコーティングを除去する際に使用します。
  • ファイバーバッファおよび被覆用調整可能ストリッパ: Ø400 µmまでのファイバ被覆やバッファを除去する際に使用します。
  • Vytranシリーズ タイトバッファ用ストリッパ: Ø900 µm~Ø1400 µmのバッファ付きファイバのコーティングを残したままタイトバッファのみを除去する際に使用します。
  • 補強ファイバ用ストリッパおよび交換用ブレード: ファイバからファイバ被覆を除去する際に使用します。Ø3 mm~Ø3.8 mmの被覆径に対応しています。
  • コネクタ用圧着工具: SMA、FC、SC、ST®コネクタを圧着する際に使用します。
  • ケブラー繊維用切断ばさみ: ケブラー繊維切断用にカーボンスチール製のブレードが付いています。
  • ファイバーグリッパ: ファイバを傷つけずにしっかりと保持することができます。
  • 光ファイバ廃棄ユニット: クリーブしたファイバ端やエポキシ樹脂、注射器などの鋭利な物質を安全に処理できます。

下の表内の製品名をクリックしていただくと、説明箇所にジャンプできます。

†ST®はLucent Technologies社の登録商標です。

Fiber Optic Termination Tools Quick Links (Click Image to Enlarge)
Fiber Buffer Stripping Tools
and Replacement Blades
Three Hole Fiber Stripping ToolCoating Stripping TweezersAdjustable Fiber Buffer and Jacket Stripping ToolVytran® Stripping Tool for Ø900 to Ø1400 µm Tight BufferStripping Tool for Ø3 mm and Ø3.8 mm Furcation TubingCrimping Tool for ConnectorsKevlar Cutting ShearsFiber GripperFiber Optic Disposal Unit

Posted Comments:
Chang Liu  (posted 2024-01-05 18:03:54.5)
Hello, may I know the diameter of the third hole of FTS4? Many thanks!
jpolaris  (posted 2024-01-05 05:21:37.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The third and smallest hole of FTS4 is designed to strip the cable down to the 125 μm diameter cladding.
Tzu-Hsiang Lin  (posted 2023-09-27 13:45:20.077)
Hello, This is Tzu-Hsiang Lin. I have already purchased the T06S13 fiber stripper. However, I would like to replace the fiber guide and the replacement blade with what the T28S46 and M44S63 models use. Do you have these replacement parts available for sale? Thank you Best regards, Tzu-Hsiang Lin
cdolbashian  (posted 2023-10-03 01:27:04.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly with some details regarding the acquisition of such replacement blades.
书广 马  (posted 2023-08-25 09:32:56.033)
这个工具可以用于塑料光纤剥皮吗? 塑料光纤规格:光纤有2层,纤芯层,纤芯直径0.265mm,一共8根纤芯,外面一个包层,包层直径:1.3mm.光纤在包层内呈现不规则排布。
cdolbashian  (posted 2023-10-02 04:29:04.0)
The question asked: Can this tool be used for plastic optical fiber cleaving? Plastic optical fiber specifications: optical fiber has 2 layers, core layer, core diameter 0.265mm, a total of 8 cores, the outside of a cladding, cladding diameter: 1.3mm. optical fiber in the cladding presents an irregular arrangement. ------------------------ I have contacted you directly with some more inquiries, but based on your description and the images shared with me, this does seem feasible.
KiSik Kim  (posted 2023-04-17 14:15:45.313)
Dear Thorlabs. Hi, I'm a graduate student in Korea. I have a question about Fiber and Fiber Stripper. I have 'FG365LEC' multimode optical fiber and i want to guide pulse laser using it. When I used it, my PI recommended stripping the fiber. But I'm not sure stripping is right. If okay, which stripper should I use? In the datasheet, I can't find a suitable model(fiber buffer stripping tool). Could you advise me? Sincerely. Kim.
jgreschler  (posted 2023-04-17 09:18:51.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. The stripping tool we recommend for FG365LEC is the part number T21S31, which is effective for removing the coating over short lengths.
user  (posted 2023-03-08 13:06:20.317)
Can your recommend a T06S13-style tool to remove the 900um tight buffer jacket from SMF-28-100 fiber ?
jgreschler  (posted 2023-03-08 08:56:41.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. The product number FTS4 on the same product page has a function suitable for stripping 900um buffer off of SMF28.
Amit Pascal  (posted 2022-03-31 18:13:55.987)
Dear madam/Sir Please recommend on the required stripping tools in order to perform the following: Stripping a loose tube 900um , of a 250um fiber. we need to expose a predefine sector of the fiber , so we need a tool to "separate" the jacket of eth fiber in two end , and then cut vertically the jacket to expose the fiber. Thanks Amit
jgreschler  (posted 2022-04-06 10:46:24.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. Unfortunately we do not carry a device that is capable of cutting vertically along a 900um fiber tube, either for loose or tight fiber optic cables. You may look into using an AFS900 to make the horizontal cuts you have described on either end of your area of interest.
Swagatha Ghosh  (posted 2020-03-12 05:59:53.27)
Hello, We want to fit 'FG400UEP - 0.22 NA, Ø400 µm Core Multimode Fiber, High OH with Polyimide Coating, for 250 - 1200 nm ' into '10440A - Standard SMA905 Multimode Connector, Ø440 µm Bore, SS Ferrule'. Could you please suggest which Fiber Stripping Tool is suitable to remove the coating? Regards.
YLohia  (posted 2020-03-12 10:38:48.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We recommend the FWS100 Vytran Polyimide Fiber Stripper (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=13473&pn=FWS100). Alternately, you may use the 10490V connector without stripping the coating of this fiber: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=10490V
user  (posted 2019-10-09 12:36:38.583)
If my fiber is FG105UCA (125um cladding/250 um coating), and I use fiber buffer stripping tools(T06S13). After stripping,how large is the diameter of my fiber?(125 um or 135 um) How is the accuracy of the fiber diameter?(+/-1 um or other) If I want my fiber be +/- 1 um, can I use this stripping tool or I need to use Fiber Preparation Station? thank you.
asundararaj  (posted 2019-10-09 04:33:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The cladding size range for the T06S13 is 125 µm to 135 µm. The stripping tool should remove all the coating so you can expect the diameter of your fiber to be 125 µm ± 1 µm.
alex.maclean  (posted 2017-10-12 15:18:48.233)
The description of this tool says to use the small brush to clean it, but the brush is not sold separately, only in the stripping tool range. It would make more sense to me to include the brush with the gripping mat or have it available on its own.
nbayconich  (posted 2017-11-17 04:24:00.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The FTS4 is not intended to be cleaned with a fine plastic bristled brush just with compressed air. Thank you for bringing this to our attention we will correct the product description on our website. We can provide you with a free FTS4 and CA4 compressed air as a courtesy service. I will contact you directly with more information.
Back to Top

ファイバーバッファーストリッパ

M01 Reflection
Click to Enlarge

ストリッパT12S16と付属のファイバーグリッパBFG1を併用している様子
  • 自動アライメント機能を有するブレードにより、バッファやコーティングに同心状の切込み
  • 色分けされたブレードは長寿命、さらに交換も可能
  • 各ストリッパにはファイバ素線グリッパBFG1が付属
  • 操作が簡単で刃こぼれのない設計
  • 素早く確実にファイバーバッファを除去

このファイバーバッファーストリッパは、コネクタ付けの準備段階で必要な光ファイバからのバッファの除去作業を、簡単かつ確実に行うことができます。ファイバーガイドと適切なブレードにより、光ファイバは毎回正しい位置にセットされ、バッファを正確に除去することができます。ブレードは色分けされているので、適切なファイバーストリッパを素早く識別することができます。ファイバーバッファーストリッパ交換用のブレードもございます(下記にて別売り、T06、T12、T18、T21、T28から始まる型番)。

各ファイバーバッファーストリッパにはファイバ素線グリッパBFG1が付属します。グリッパは型押しゴムで、光ファイバからバッファを除去する際にファイバを傷つけずにしっかりと保持することができます。ファイバ端部を巻き付けたりクランプしたりすると、ファイバは微細な損傷を受けやすいため、この保持方法をお勧めいたします。グリッパBFG1は下記のように別途ご購入いただくことも可能です。

お手持ちのファイバのクラッド径とコーティング径に合ったファイバーストリッパをお探しの際は、下のセレクションガイドを展開してご覧ください。

セレクションガイド

ステップ 1: ファイバのクラッドおよびコーティングの直径と公差を確認してください。
ステップ 2: 下表の2列目を参照してファイバのサイズを探してください。
ステップ 3: 表中で見出したファイバのサイズに対応する「クラッド径」と「コーティング径」を見て、ファイバの寸法公差がリストの範囲内にあるか確認してください。範囲内にある場合は対応する型番をご注文ください。ファイバの最大寸法が範囲外にある場合は、次に大きいサイズを選択してください。

注: 当社のファイバに対応するストリッパは、それぞれのファイバの製品紹介ページに記載されています。

Item #Typical Fiber Cladding/CoatingCladding RangeCoating Rangea
T04S1080 µm / 170 µm65 - 80 µm150 - 250 µm
T06S13125 µm / 250 µm125 - 135 µm250 - 343 µm
T06S16125 µm / 400 µm125 - 135 µm343 - 407 µm
T08S13125 µm / 250 µm125 - 175 µm250 - 343 µm
T08S40125 µm / 900 µm125 - 175 µm889 - 1016 µm
T10S13200 µm / 300 µm180 - 230 µm250 - 343 µm
T12S16230 µm / 400 µm235 - 280 µm343 - 407 µm
T12S18230 µm / 430 µm235 - 280 µm407 - 457 µm
T12S21230 µm / 500 µm235 - 280 µm457 - 533 µm
T12S25230 µm / 600 µm235 - 280 µm533 - 635 µm
T14S21285 µm / 500 µm285 - 330 µm457 - 533 µm
T16S31325 µm / 650 µm335 - 380 µm635 - 787 µm
T14S18330 µm / 450 µm285 - 330 µm407 - 457 µm
T18S25400 µm / 600 µm385 - 430 µm533 - 635 µm
T18S31400 µm / 730 µm385 - 430 µm635 - 787 µm
T21S31425 µm / 730 µm435 - 500 µm635 - 787 µm
T23S46500 µm / 1000 µm505 - 550 µm1016 - 1168 µm
T28S31630 µm / 780 µm605 - 680 µm635 - 787 µm
T28S46630 µm / 1040 µm605 - 680 µm1016 - 1168 µm
M37S46830 µm / 1040 µm835 - 900 µm1016 - 1168 µm
M37S63830 µm / 1400 µm835 - 900 µm1397 - 1600 µm
M44S631035 µm / 1400 µm905 - 1050 µm1397 - 1600 µm
M44S671035 µm / 1600 µm905 - 1050 µm1600 - 1702 µm
M44S681100 µm / 1350 µm1085 - 1115 µm1315 - 1385 µm
M63S861550 µm / 2000 µm1390 - 1600 µm2057 - 2184 µm
  • コーティングは、取り除きたい被覆、バッファまたはコーティングのことを指しています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
T04S10 Support Documentation
T04S10ファイバーストリッパ、クラッド径65~80 µm、コーティング径150~250 µmに対応
¥22,621
7-10 Days
T06S13 Support Documentation
T06S13ファイバーストリッパ、クラッド径125~135 µm、コーティング径250~343 µmに対応
¥11,515
Today
T06S16 Support Documentation
T06S16ファイバーストリッパ、クラッド径125~135 µm、コーティング径343~407 µmに対応
¥11,515
7-10 Days
T08S13 Support Documentation
T08S13ファイバーストリッパ、クラッド径125~175 µm、コーティング径250~343 µmに対応
¥11,515
Today
T08S40 Support Documentation
T08S40ファイバーストリッパ、クラッド径125~175 µm、コーティング径889~1016 µmに対応
¥11,515
7-10 Days
T10S13 Support Documentation
T10S13ファイバーストリッパ、クラッド径180~230 µm、コーティング径250~343 µmに対応
¥11,515
7-10 Days
T12S16 Support Documentation
T12S16ファイバーストリッパ、クラッド径235~280 µm、コーティング径343~407 µmに対応
¥11,065
7-10 Days
T12S18 Support Documentation
T12S18ファイバーストリッパ、クラッド径235~280 µm、コーティング径407~457 µmに対応
¥11,065
7-10 Days
T12S21 Support Documentation
T12S21ファイバーストリッパ、クラッド径235~280 µm、コーティング径457~533 µmに対応
¥11,065
Today
T12S25 Support Documentation
T12S25ファイバーストリッパ、クラッド径235~280 µm、コーティング径533~635 µmに対応
¥11,065
7-10 Days
T14S21 Support Documentation
T14S21ファイバーストリッパ、クラッド径285~330 µm、コーティング径457~533 µmに対応
¥11,065
7-10 Days
T16S31 Support Documentation
T16S31ファイバーストリッパ、クラッド径335~380 µm、コーティング径635~787 µmに対応
¥10,863
7-10 Days
T14S18 Support Documentation
T14S18ファイバーストリッパ、クラッド径285~330 µm、コーティング径407~457 µmに対応
¥11,270
7-10 Days
T18S25 Support Documentation
T18S25ファイバーストリッパ、クラッド径385~430 µm、コーティング径533~635 µmに対応
¥11,065
7-10 Days
T18S31 Support Documentation
T18S31ファイバーストリッパ、クラッド径385~430 µm、コーティング径635~787 µmに対応
¥10,863
7-10 Days
T21S31 Support Documentation
T21S31ファイバーストリッパ、クラッド径435~500 µm、コーティング径635~787 µmに対応
¥10,863
Today
T23S46 Support Documentation
T23S46ファイバーストリッパ、クラッド径505~550 µm、コーティング径1016~1168 µmに対応
¥10,863
7-10 Days
T28S31 Support Documentation
T28S31ファイバーストリッパ、クラッド径605~680 µm、コーティング径635~787 µmに対応
¥11,270
7-10 Days
T28S46 Support Documentation
T28S46ファイバーストリッパ、クラッド径605~680 µm、コーティング径1016~1168 µmに対応
¥11,189
Today
M37S46 Support Documentation
M37S46ファイバーストリッパ、クラッド径835~ 900 µm、コーティング径1016~1168 µmに対応
¥11,270
7-10 Days
M37S63 Support Documentation
M37S63ファイバーストリッパ、クラッド径835~900 µm、コーティング径1397~1600 µmに対応
¥11,270
7-10 Days
M44S63 Support Documentation
M44S63ファイバーストリッパ、クラッド径905~1050 µm、コーティング径1397~1600 µmに対応
¥11,270
Today
M44S67 Support Documentation
M44S67ファイバーストリッパ、クラッド径905~1050 µm、コーティング径1600~1702 µmに対応
¥11,270
7-10 Days
M44S68 Support Documentation
M44S68ファイバーストリッパ、クラッド径1085~1115 µm、コーティング径1315~1385 µmに対応
¥16,769
7-10 Days
M63S86 Support Documentation
M63S86ファイバーストリッパ、クラッド径1390~1600 µm、コーティング径2057~2184 µmに対応
¥13,182
7-10 Days
Back to Top

ファイバーバッファーストリッパ用交換ブレード

Item #Fiber Cladding RangeCompatible Fiber Buffer
Stripping Tools
T06SB125 - 135 µmT06S13, T06S16
T12SB235 - 280 µmT12S16, T12S18, T12S21, T12S25
T18SB385 - 430 µmT18S25, T18S31
T21SB435 - 500 µmT21S31
T28SB605 - 680 µmT28S31, T28S46
  • ファイバーバッファーストリッパ(T06、T12、T18、T21、T28から始まる型番)用交換ブレード
  • 適合するブレードがあらかじめペアになった状態で梱包

こちらのブレードは、上記のファイバーバッファーストリッパの使用済みのブレードセットと交換可能です。対応するストリッパセットについては右の表をご参照ください。各パッケージには、ブレードセットが2組とファイバーガイドロックが含まれており、対応するサイズとストリッパを簡単に識別できるように色分けされています。ブレードはあらかじめペアになった状態で梱包されており、適合するペアでご使用いただく必要があります。

ブレードの交換方法については、ファイバーバッファーストリッパ本体の説明書に記載されています。右の表に記載されていないファイバーバッファーストリッパのブレードを交換する方法については、当社までお問合せください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
T06SB Support Documentation
T06SBNEW!交換用ブレード、125~135 µmファイバーバッファーストリッパ用、ブレードセット2組
¥8,391
7-10 Days
T12SB Support Documentation
T12SBNEW!交換用ブレード、235~280 µmファイバーバッファーストリッパ用、ブレードセット2組
¥8,391
7-10 Days
T18SB Support Documentation
T18SBNEW!交換用ブレード、385~430 µmファイバーバッファーストリッパ用、ブレードセット2組
¥8,391
7-10 Days
T21SB Support Documentation
T21SBNEW!交換用ブレード、435~500 µmファイバーバッファーストリッパ用、ブレードセット2組
¥8,391
7-10 Days
T28SB Support Documentation
T28SBNEW!交換用ブレード、605~680 µmファイバーバッファーストリッパ用、ブレードセット2組
¥8,391
7-10 Days
Back to Top

3つ穴ファイバーストリッパ

FTS4 Stripping Tool
Click to Enlarge
3つ穴ファイバーストリッパFTS4を使用して、ファイバの(1)被覆、(2)バッファ、(3)コーティングを除去することができます。

ファイバーストリッパFTS4はファイバの被覆(補強チューブ)、ファイバーバッファ、そしてファイバのコーティングを除去することができます。右の写真で1と示している最初の穴は、Ø1.6 mm~Ø3 mmのファイバ被覆を除去し、Ø600 µm~Ø900 µmのバッファーコーティングを露出させることができます。2つ目の穴はØ600 µm~Ø900 µmのバッファを除去し、Ø250 µmのコーティングを露出させることができます。3つ目の穴はØ250 µmのコーティングを除去し、ガラスファイバを傷つけることなくを露出させることができます。

ハンドルはサーモプラスチックゴム製で、刃の先端から反対側のハンドルの端までの長さは15 cmです。こちらのファイバーストリッパは工場で設定済みで、調整や校正をすることはできません。ストリッパは適切に動作するかどうか定期的に点検してください。 開口部の破片等は圧縮空気を使用してクリーニングすることができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FTS4 Support Documentation
FTS43穴ファイバーストリッパ、ファイバーバッファ&被膜用
¥4,883
Today
Back to Top

ファイバーコーティングストリッパ、フッ化物ファイバ用


Click to Enlarge

は推奨するコーティングの除去方法を示しています。A:ファイバの除去する部分をストリッピング溶液に浸します。
B~C:浸した部分の根本をピンセットFSGTでそっと挟み、ファイバ先端の方に引っ張ります。
D:コーティングが外れます。
  • ファイバーコーティングストリッパ、フッ化物ファイバほか柔らかいガラスファイバ用
  • ストリッピング用の溶剤を使用することで、ファイバを傷つけないストリッピングが可能
  • 耐酸性のステンレススチール製の本体とPA66/GF30の先端

コーティングストリッパFSGTは、化学的にファイバのコーティングを除去できる溶剤とともにご使用いただけます。当社のフッ化物ファイバなどソフトガラスファイバは、従来の機械的な除去方法では、損傷しやすい場合があります。そのようなファイバでは、こちらのストリッパと溶剤をお使いいただくことで、ファイバ素線への傷やニッキングを防ぐことができます。

ストリッパFSGTは、耐酸性のある非磁性ステンレススチール製の本体に、2つのPA66/GF30製の先端が付いています。このストリッパはペンキ剥離剤など一般的な溶剤に耐性があるため、ファイバのコーティング除去で溶剤を使用する場合に適しています。

コーティング除去手順
ファイバのコーティングを除去するには、ペンキ剥離剤などの溶液に3~5分晒します。溶液をシリンジなど先端が長い容器に入れると、容易なのでお勧めです。ジェルタイプの溶剤をご使用になる場合には、ファイバの外側に塗ってください。なお、浸す時間は使用する溶剤と、コーティングの化学成分によって異なりますのでご注意ください。例えば、ジクロロメタン(DCM)をベースとした溶液をご使用になった場合、浸す時間はより短くなるかもしれません。

溶液に浸したファイバのコーティング部分が目に見えて膨らみます(右写真のB参照)。ここでストリッパFSGTで溶液に浸した部分のファイバをそっと挟み、ファイバ端の方に引きます。その際の圧力は適度にとどめておかないとファイバは折れてしまいますのでご注意ください。浸したコーティングはファイバ先端で滑り落ち、クラッドが露出した状態となります。

コーティングを除去した部分をさらにクリーニングする必要のある場合、メタノールなどの溶剤とリントフリーワイプTCW604で残留物の除去が可能です。

コーティング除去用の溶剤やフッ化物ファイバ素線を取り扱う際には、必ずニトリル製手袋などの化学耐性のある手袋をご使用ください。ご使用前にストリッピング用溶剤の安全上の注意事項等をご確認ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FSGT Support Documentation
FSGTファイバーコーティングストリッパ、フッ化物ファイバ用
¥15,232
Today
Back to Top

調整可能ストリッパ、ファイバーバッファ&被覆用

調整可能ストリッパAFS900は、ファイバの被覆(補強用チューブ)やファイバーバッファを除去できる工具です。ブレードにはV溝スロットが付いていて、ストリッパが閉じた状態でファイバを適切な位置で精密に保持します。AFS900には被覆やバッファを除去する際に光ファイバまで切除しないように調整機能付きのブレードストッパが付いています。この工具は、Ø900 µmのファイバ被覆(タイトまたはルース)を除去する場合によく使われ、最小径はØ400 µmまでの被覆やバッファを除去できます。ファイバはデリケートなので、ファイバーバッファを除去する際はストッパを適切に設定し、本来の用途以外でのストリッパのご使用はお控えください。また、特定のファイバークラッド径やバッファ径専用のブレードが付いたファイバーバッファーストリッパ(上記掲載)もご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AFS900 Support Documentation
AFS900調整可能ストリッパ、ファイバーバッファ/ファイバ被膜/ワイヤ用
¥3,320
Today
Back to Top

VytranシリーズØ900 µm~Ø1400 µmタイトバッファ用ストリッパ

Tight Buffer Stripper Feed
Click to Enlarge

TBS1400の2つの丸いタブを押すと、ファイバを通すことができます。
Tight Buffer Stripper Diagram
Click to Enlarge
タイトバッファ用ストリッパTBS1400でバッファの一部をせん断し、手でバッファを剥離できるようにします。
Slot LabelCut Deptha
1190 µm - 210 µm
5290 µm - 310 µm
9390 µm - 410 µm
  • バッファ付きファイバのせん断深さの初期値

Vytran®シリーズのタイトバッファ用ストリッパTBS1400は、Ø900 µm~Ø1400 µmのバッファ付きファイバの被覆を残したままタイトバッファのみを除去するために使用します。このストリッパは、被覆径250 µm~500 µmのファイバに対応しています。ストリッパはそれぞれの長さが101.6 mmのスロット11個と固定用プレートで構成されています。各ストリッパは工場でアライメントされ、スロットでのせん断の深さ(右下の表に記載)が試験されています。

使用するには、ストリッパを平坦で清潔な面に設置し、固定用プレートの隣にある丸みを帯びたタブを押して固定用プレートを持ち上げます。タブを抑えながら、バッファ付きファイバを適当なスロットに「Feed」と記載されている矢印の方向に挿入します(右写真参照)。タブから手を放して固定用プレートを下げ、片方の手でストリッパの一部を持ちます。そして、もう一方の手でバッファ付きファイバを「Strip」と記載されている矢印の方に引きます。これによりバッファの一部分が除去され(右図参照)、その場所を始点として残りのバッファを手で剥離できるようになります。

除去部分が少ないスロットから始めて、だんだんと除去量を増やし、適切なスロットをお決めいただくことをお勧めいたします。アイルーペJEL10およびEYL10Xを使用して、バッファ除去後のファイバの被覆が残っているかを確認できます。

ストリッパTBS1400は片刃のブレードを1枚取り付けた状態で出荷され、交換用ブレードも10枚付属します。交換用ブレードは1パック100個入りで別途販売しています。 ブレードの交換や調整の方法はマニュアル内に記載されています。ブレードを交換する際は、0.050インチの六角レンチ(別売、付属しません)のみ必要ですが、調整する際はこれに加えて2 mmのボールドライバまたは六角レンチと適切なサイズのマイナスドライバ(どちらも付属しません)も必要となります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TBS1400 Support Documentation
TBS1400Customer Inspired! VytranシリーズØ900 µm~Ø1400 µmタイトバッファ用ストリッパ
¥183,088
Today
TBSB Support Documentation
TBSBタイトバッファ用ストリッパ向け交換用ブレード(片刃)、100個
¥6,016
7-10 Days
Back to Top

Ø3 mmならびにØ3.8 mm補強チューブ用ストリッパ

Fiber Stripping Blades
Click to Enlarge

交換用ブレードセットFTS3B

ストリッパFTS3は、Ø3 mmならびにØ3.8 mm補強チューブを精密に切断します。まず2枚のブレードの深さを設定してから、ファイバをストリッパにセットしてください。その後、ファイバを中心にストリッパを数回まわしてください。これによりチューブの2か所に切りこみができます。切りこみの間の補強チューブは、FTS3の先端にある刃を使ってファイバの長さ方向に精密に切断することにより、取り除けます。FTS3には円形ブレードも付属します。FTS3の先端にある刃を円形ブレードに交換すると、補強チューブにファイバの長さ方向に沿って長い切りこみを入れることができます。ファイバを端のV溝にはめ込み、ブレードを補強用チューブに押し当てて、ファイバを引いてください。

FTS3ストリッパ用の交換ブレード(型番FTS3B)もご用意しています。FTS3Bのセットには3枚のストレートブレードと1枚の円形ブレードが入っています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FTS3 Support Documentation
FTS3ストリッパ、Ø3mm&Ø3.8mm補強用チューブ用
¥5,331
7-10 Days
FTS3B Support Documentation
FTS3B交換用ブレードセット(四角形3個、円形1個)、FTS3用
¥2,166
7-10 Days
Back to Top

コネクタ用圧着工具

このファイバーコネクタ用圧着工具を用いてSMA、FC、SC、ST®*コネクタを圧着できます。3.25 mm(0.128インチ)、3.84 mm(0.151インチ)、4.52 mm(0.178インチ)、5.00 mm(0.197インチ)、5.46 mm(0.215インチ)の六角形の圧着サイズです。圧着は、コネクタをØ2 mm以上の補強チューブに取り付けた場合にのみ必要です。Ø900 µm以下のチューブの場合、圧着の必要はありません。ハンドルの色は変更になる可能性があります。

なお、Ø2 mmチューブにこちらのツールを使用する場合、190066CPまたは190088CPのスリーブをチューブに圧着した後、接着剤で確実にチューブに固定する必要があります。詳細に関しましては、当社までお問い合わせください。

*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CT042 Support Documentation
CT042圧着工具、SMA/FC/SC/STコネクタ用
¥16,436
Today
Back to Top

ケブラー繊維用切断ばさみ

ケブラー繊維切断用はさみT186(製造型番JIC-186)には、ケブラー繊維切断用に設計されたカーボンスチール製のブレードが付いています。はさみで切ろうとしたときに、ケブラー繊維が刃に沿って滑らないよう1つのブレードが鋸刃状になっているため、簡単に切断できます。はさみはナイロンとSantoprene™(熱可塑性エラストマ)の2つの素材でできている人間工学的な持ち手部分を有しています。刃先から持ち手の先までの長さは15 cmです。はさみが緩んだときに調節が可能なジョイントネジが付いています。

切断用はさみT186はケブラー繊維のみにご使用ください。石英ファイバを含めたほかの材料を切断すると、刃の精密エッジが損傷し、ケブラー繊維が切りにくくなる可能性があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
T186 Support Documentation
T186ケブラー繊維用切断ばさみ
¥3,156
Today
Back to Top

ファイバーグリッパ

ファイバ素線用グリッパBFG1は光ファイバからバッファを取り除く際に便利です。グリッパは型押しゴム製なので、ファイバを傷つけずにしっかりと保持することができます。ファイバ端部は微細な損傷を受けやすく、ファイバを巻き付けたりクランプしたりする際にはこの保持方法をお勧めします。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
BFG1 Support Documentation
BFG1ファイバ素線用ゴム製グリッパ
¥830
Today
Back to Top

光ファイバ廃棄ユニット

  • クリーブしたファイバ端を安全に処理
  • 蓋にはカバー付きの円形および長方形の穴
  • 寸法(L×W×H):6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm
  • 使い捨て:再利用不可

FTDUを使用して、クリーブしたファイバ端やエポキシ樹脂、注射器、ならびにその他の鋭利な物質を安全に処理できます。 この高密度ポリエチレン(HDPE)製の容器は透明な蓋付きで、蓋には円形と長方形の穴が開いています(右写真参照)。 それぞれの穴にはパチンと閉まるカバーが付いているので、内容物を容器の中に保持できます。 蓋の側面にあるタブにより、カバーを開けたまま固定できるのでハンズフリーな作業が可能です。 2つの穴のカバーはプラスチックのタブで繋がっています。 それぞれの穴を別々に使うには、タブを切るか引っ張って、カバーを2つに分けます。

ご使用の際、鋭利な物は容器のどちらかの穴に入れてください。 蓋自体は容器から外さないでください。 何が入っているかわかるように、ラベルの「Contents」の欄に内容物を明記してください。 中身がこぼれるのを防ぐため、使用しない時は穴のカバーは閉じたままにしてください。 容器が一杯になったら、カバーに付いているタブを蓋のスロットに挿入して両方の穴のカバーをしっかり閉じ、内容に応じて処理してください。 容器の「Full」ラインを超えて鋭利な物を入れないでください。 容器を再利用しないでください。これは使い捨て専用の容器です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FTDU Support Documentation
FTDU光ファイバ廃棄ユニット
¥1,197
Today