ヒーター温度コントローラー(温度調節器)


  • Heating from -200 °C to 400 °C
  • Two Channels Capable of Independent or Synchronized Operation
  • User-Configurable PID

TC300

Heater Temperature Controller

Front Panel Allows Stand-Alone Operation

Related Items


Please Wait
Specifications
Output Power per Channel48 W (Max)
Output Current per Channel2 A (Max)
Output Voltage per Channel24 V (Max)
Temperature Setting Range-200 to 400 °C Maxa
Set Point Resolution0.1 °C
Temperature Stability±0.1 °C
Sensor TypesThermistor, AD590, Thermocouple,
2-Wire and 4-Wire Platinum 100 Ω,
2-Wire and 4-Wire Platinum 1000 Ω
Output Connector TypeHirose HR10A-7R-6S(73)
USB InterfaceUSB 2.0, Standard B
Power Supply100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 165 VA Max
Operating Temperature0 - 40 °C
Storage Temperature-15 - 65 °C
Dimensions (H x W x D) 86.6 mm x 154.3 mm x 327.8 mm
(3.41” x 6.07” x 12.91”)
Weight1.8 kg
  • センサに依存します。

概要

  • 設定温度範囲:-200 °C~400 °C
  • 単独操作またはソフトウェアによるPC制御
  • デュアルチャンネル抵抗ヒーターコントローラ
  • ホイル型や抵抗器型などの様々な種類のヒーターの制御が可能
  • PIDゲインはユーザによる設定が可能
  • 接続可能な6ピンHiroseコネクタ付きケーブルもご用意
    • 長さ3.0 mの両端オス型コネクタ付きケーブル(オス-オスケーブル)
    • 長さ1.8 mのケーブル、片端はブレイクアウトボックス付き(カスタム用途向け)

ヒーター温度コントローラTC300は汎用のベンチトップ型コントローラで、ホイル型(型番HT10Kなど)や抵抗コイル型(型番HT15W)など)などの抵抗加熱素子にお使いいただけます。温度係数が正(型番TH100PTなど)または負(型番TH10Kなど)のサーミスタや、熱電対など、様々なタイプの温度センサからのフィードバック信号にも対応しています。

コントローラTC300前面の2つのチャンネルは、個別に動作させることも同期させて動作させることもできます。また、PIDゲインはチャンネルごとにプログラム可能です。コントローラTC300の背面には、チャンネルごとにアナログ信号出力用とトリガ信号入出力用のコネクタが付いています。各チャンネルのアナログ出力端子からは実際の温度に比例する信号が得られ、また入出力トリガ端子は各チャンネルの有効/無効の設定にも使用できます。詳細は「前面&背面パネル」タブをご覧ください。

最大温度と電流・電圧リミット値はお客様ご自身でプログラムすることができ、それにより接続した加熱素子のオーバーヒートやオーバードライブを防止できます。その他の安全機構として、温度センサが接続されていない時や断線している時にドライバをシャットダウンするオープンセンサーアラームなどが付いています。

TC300はシンプルなキーパッドインターフェースを使って単独で操作することが可能ですが、標準のタイプBーUSBコネクタを介してPCと接続し、当社のTC300用アプリケーションプログラムを使用して制御することもできます。PC制御は、LabVIEWやLabWindowsと簡単なコマンドラインインターフェースを用いて行うこともできます。

ヒーターコントローラTC300では、加熱素子の温度と供給している電流の読み取り用として、Hirose製メスコネクタが使用されています。このヒーターコントローラと加熱素子を接続するためのケーブルは付属していませんのでご注意ください。下記掲載のHirose製コネクタ(オス/オス)付きケーブルTC200CAB10のご使用をお勧めいたします。お手持ちのヒータをコントローラTC300に接続するうえで必要なピンの割り当てについては、「前面&背面パネル」タブをご参照ください。

前面パネル

チャンネル1およびチャンネル2のHirose製コネクタ

HR10A-7R-6S(73)

Pin Diagram

CalloutConnectionCalloutConnection
1LCD Screen5Enable/Disable Button for Channel 1
2Adjustment Knob6Hirose Connector for Channel 1
3Power Switch7Enable/Disable Button for Channel 2
4Keypads8Hirose Connector for Channel 2
PinAssignment
1Heater Output +
2Heater Output -
3Sensor + (4-Wire PT100/PT1000 Only)
4Sensor +
5Sensor -
6Sensor - (4-Wire PT100/PT1000 Only)

背面パネル

TRIG1&TRIG2

BNCメス

BNC Port Diagram

+5 V CMOS
入力に設定されている場合:+ 5 V入力でチャンネルが有効になり、0V入力で無効になります。
出力に設定されている場合:チャンネルが有効の時に+5 Vを出力し、無効の時に0 Vを出力します。

ANLG1&ANLG2

BNCメス

BNC Port Diagram

0~+5 V、インピーダンス20 kΩ
各チャンネルの実際の温度に比例する信号を出力:0 Vは最低設定温度に対応し、+ 5Vは最高設定温度に対応します。

CalloutConnectionCalloutConnection
1Analog Output of Channel 1 (ANLG1)5Analog Output of Channel 2 (ANLG2)
2AC Input Connector6Cooling Fan
3Trigger of Channel 1 (TRIG1)7Trigger of Channel 2 (TRIG2)
4USB Type B Connector8Mono Jack for External Sensor

外部センサ用コネクタ

2.5 mmモノラルジャック


Mono Jack Connector


2.5 mmのステレオイヤホンジャックに対応。コントローラTC300は最大抵抗999 kΩまでのサーミスタに対応します。

PC接続

USB Type B


USB Port Diagram


標準的なUSB Type Bケーブルが付属

コントローラTC300は、TH10K などのサーミスタや、PT100 (型番TH100PTなど)やPT1000のような白金測温抵抗体センサに対応します。下記の仕様は、これらのタイプのサーミスタやセンサのセットポイントや読取り値を決定するのに使用されます。

サーミスタ

センサのタイプをNTC1に設定した場合、コントローラTC300は前面パネルのHiroseコネクタに接続されているサーミスタの抵抗値を測定し、以下に定義する「Beta」式に基づいて温度を計算します。

R = R0 * eβ[(1/T) - (1/T0)]

R:温度Tにおける抵抗値(Ω)
R0:温度T0における公称抵抗値(Ω)
β :特定のサーミスタに関する定数
T:絶対温度(K)
T0:公称絶対温度(通常は298.15 K = 25°C)

コントローラTC300では、β, R0, T0の値を設定できます。別のサーミスタを使用した場合、これらのパラメータの実際の値は異なる可能性があり、それらは通常はデータシートに記載されています。

センサのタイプをNTC2に設定した場合、コントローラTC300はSteinhart-Hartの方法もサポートしており、温度とサーミスタ抵抗値の関係に次の近似式を適用します。

1/T = A + B * ln(R) + C * (ln(R))3

T:絶対温度(K)
R:温度Tにおける抵抗値(Ω)
A, B, C:Steinhart-Hartパラメータ

コントローラTC300ではA、BおよびCのパラメータの入力が可能です。Steinhart-Hartの方法をサポートしているサーミスタの場合、A、B、Cの実際の値は通常データシートに記載されています。

センサPT100&PT1000

センサのタイプをPT100またはPT1000に設定した場合、コントローラTC300は抵抗値を測定し、以下の式を使用してPT100またはPT1000の白金測温抵抗体センサの温度を計算します。

R = R0 (1 + A * T + B * T2)
(IEC 751, 2:1995-07 [DIN EN 60751; 1996-07]に準拠)

A = 3.9083 x 10-3 °C-1
B = -5.775 x 10-7 °C-2
R:温度Tにおける抵抗(Ω)
T:温度( °C)
R0 = 100 Ω ( PT100の場合)
R0 = 1000 Ω (PT1000の場合)

コントローラTC300は、PT100およびPT1000のセンサに対して、2線接続および4線接続のどちらもサポートしています。センサのタイプをPT100またはPT1000に設定した場合、パラメータ(Parameter)オプションを選択して2線接続と4線接続を切り替えることができます。

TC300 Software
Click to Enlarge

ソフトウェアGUI

ヒーター温度コントローラTC300用ソフトウェア

ソフトウェア

バージョン1.2.3

TC300を操作するためのソフトウェアパッケージには、GUI、ドライバ、およびサードパーティでソフトウェアを開発するためのLabVIEW™/C++/Python用SDKが含まれています。

Software Download

PIDの基礎

PID回路は制御ループフィードバックコントローラとしてよく用いられており、さまざまなサーボ回路として広く使われています。 PIDとは、それぞれ比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Derivative)の頭文字で、PID回路の3つの制御設定を表しています。 サーボ回路の役割は、システムを長時間所定値(目標値)に保持することです。 PID回路は、出力を目標値に保持するため、主に目標値と出力値の差をエラー信号として発生させることにより、システムをアクティブ制御しています。 3つの制御は、時間依存型エラー信号に関連しています; 端的に言うと、次のように考えることができます。 比例は出力値のエラー、積分は過去の累積エラー、微分はエラーの予測によっています。 各制御の結果は、その後回路の電流を調整する加重和にフィードされます(u(t))。 この出力は制御デバイスへ送られ、その値は回路へとフィードバックされ、回路の出力を目標値に到達させ保持するようアクティブ安定化の処理が行われます。 以下のブロック図は、PID回路の動作を簡略化したものです。 システム要求や要件によって、サーボ回路に1つもしくは複数の制御を使用することができます(例: P、I、PI、PD、PID)。

PID Diagram

PID回路の適正な制御設定によって、最小限のオーバーシュート(目標値超過)とリンギング(目標値振動)で、素早い応答速度を実現できます。 ここで半導体レーザの温度安定化に用いられる温度サーボを例にとってみましょう。 PID回路は、最終的には熱電冷却素子(TEC)への電流を自動制御します(多くの場合FET回路上のゲート電圧の制御を通して行われます)。 この例では、電流は操作変数(MV)とします。 サーミスタは半導体レーザの温度モニタとして用いられ、サーミスタにかかる電圧を処理変数(PV)とします。 目標値(SP)の電圧は指定の温度に対応して設定します。 エラー信号e(t)は、SPとPVの差分を表します。 PIDコントローラはエラー信号を発生し、目標値に到達するようMVを変更させます。 例えばもし、e(t)の状態が半導体レーザの過熱を示せば、回路はTECを通してさらに電流を流すよう促します(比例制御) 。 比例制御はe(t)に比例するので、半導体レーザを十分な速度で冷却できないかもしれません。 その場合、累積エラーから判断し、目標値へ到達させようと出力を調整し、回路はTECを介してさらに電流量を増加させます(積分制御)。 SPに到達すると[e(t)が0に近づくと]、回路はSPに達するのを見越してTECを通して電流を減少させます(微分制御)。

PID回路は適切な制御を保証するものではないことにご注意ください。 不適切なPID制御の設定は、回路を著しく振動させたり、制御の不安定を引き起こす可能性があります。 正しい動作は、PIDの適正な調整によって得られます。

PID理論

PID制御回路u(t)の出力を得る方程式は以下となります;

Equation 1

Kp= 比例利得
Ki = 積分利得
Kd =微分利得
e(t)=SP-PV(t)

ここから制御ユニットは数学的定義によって定義づけることができ、個々の制御についてもう少し詳しく考察することができます。 比例制御は、エラー信号に比例します。これは、回路が発生させたエラー信号に対する直接的な応答です:

Equation 2

より大きな比例利得は、より大きな変化をエラーへの応答にもたらし、コントローラがシステムの変化に応答できる速度に影響を与えます。 比例利得の値が高いと回路の応答を素早く行えますが、あまりに高い場合は、SP値に対して振動を引き起こしてしまいます。 値が低すぎる場合は、回路はシステム変更への応答性が悪くなります。

積分制御は、比例利得よりさらに1段階ステップが進み、エラー信号の大きさだけでなく、エラーの期間にも比例しています。

Equation 3

積分制御は、比例制御のみによる定常誤差を除去するとともに、回路の応答速度向上に非常に高い効果をもたらします。 積分制御は、未修正の過去のエラーを合計し、エラーにKiを乗算することで、積分応答を出します。 従ってわずかな継続エラーに対しても、大規模な集積積分応答を実現することが可能です。 しかしながら、積分制御の高速応答に起因して、高い利得値による目標値の著しい超過が生じ、振動と不安定性を引き起こします。 低すぎる場合、回路のシステム変更への応答速度が著しく低下します。

微分制御は、比例制御および積分制御から予測される目標値超過とリンギングを低減させます。 回路が時間の経過とともにどう変化しているか(エラー信号の微分から判断)素早く決定し、Kdを乗算することで微分応答を出します。

Equation 4

比例や積分制御と異なり、微分制御は回路の応答を減速させます。 そのため、積分制御や比例制御によって引き起こされた振動を抑制したり、超過を部分的に補うことができます。 高い利得値は回路の応答性にかなりの減速を生じさせ、ノイズや高周波振動が発生しやすくなります(回路が迅速に応答するには低速すぎるため)。 低すぎると、回路はSP値を超過する傾向にあります。しかしながら、SP値を著しく超過するケースは避けなければならず、そのためより高い微分利得(より低い比例利得とともに)が用いられます。 下記の図は、個々のパラメータの利得の増加による影響を示しています。

Parameter IncreasedRise TimeOvershootSettling TimeSteady-State ErrorStability
KpDecreaseIncreaseSmall ChangeDecreaseDegrade
KiDecreaseIncreaseIncreaseDecrease SignificantlyDegrade
KdMinor DecreaseMinor DecreaseMinor DecreaseNo EffectImprove (for small Kd)

チューニング

通常、適切なサーボ制御を得るために、P、I、Dの利得値は個々で調整する必要があります。 どのシステムに対してもどの値にするべき、といった決まった一連のルールがあるわけではありませんが、基本手順に沿ったチューニングは各々のシステムや環境に合わせるのに役立ちます。 概して、PID回路はSP値の超過をわずかに起こし、その後SP値に到達させるため素早く減衰するようにします。

手動による利得設定のチューニングは、PID制御設定において最もシンプルな方法です。 しかしながらこの手順はアクティブで行われ(PIDコントローラがオンとなり、システムに正しく接続されている)、完全に設定するには多少の経験を要します。 PIDコントローラを手動で調整するには、まず始めに積分および微分利得を0に設定します。 出力に振動が現れるまで、比例利得を上げてください。 比例利得はこの値の約半分の値に設定します。 比例ゲイン利得設定後は、任意のオフセットがシステムに合わせた適切なタイムスケールに修正されるまで積分利得を上げてください。 上げすぎた場合は、SP値の著しい超過と回路の不安定性が引き起こされます。 積分利得が設定されたら、次に微分利得を上げてください。 微分利得はオーバーシュートを軽減し、システムを迅速にSP値へ収束させます。 微分利得を上げすぎると、大幅な超過が生じます(回路の応答が低速すぎるため)。利得設定を試行することにより、システムが変化へ素早く応答し、SP値の振動を効率よく減衰させるといった、PID回路の性能を最大限にすることができます。

Control TypeKpKiKd
P0.50 Ku--
PI0.45 Ku1.2 Kp/Pu-
PID0.60 Ku2 Kp/PuKpPu/8

手動によるチューニングは非常に効果的なPID回路の設定方法ですが、ある程度の経験とPID回路および応答についての理解を必要とします。 PIDチューニングのためのZiegler-Nicholsメソッドは、もう少し体系的な手引きとなっています。 再び、積分利得と微分利得をゼロ値にセットしてください。 比例利得を回路が振動するまで上げます。 この利得をレベルKuと呼びます。 振動はPuの期間です。 個々の制御回路の各利得は右の表に示しています。


Posted Comments:
user  (posted 2024-03-06 03:34:01.997)
I have been using this device TC300 well. Now I am going to use it as a cooler, not a heater. I need some advices. I want to achieve the temperature below -50 degrees Celsius. Is there any way to get the goal? The Peltier device or other device might be the answer in my naive thought, am I right? Are the TEC(thermoelectric cooler)s kind of the Pelteir devices? Are the TEC(thermoelectric cooler)s not compatible to TC300? Please let me know the best combinations for the cooling system that I want if TC300 cannot be used. My requirements are below. - the compatibility with TC300 (Actually, the other options are also fine.) - no external systems (I want to use it in a normal environment. I mean, I don't want to be hindered by any miscellaneous obstacles. A vacuum facility is also not preferred. Imagine the case of HT24S(Metal Ceramic Heater) connected to TC300.)
cdolbashian  (posted 2024-03-15 04:20:59.0)
Thank you for contacting Thorlabs. TC300 is compatible with TEC elements. However, the TC300 currently can only drive the TEC as a heater and does not support the cooling function of a TEC. I have contacted you directly to discuss your application further.
user  (posted 2024-01-16 13:24:33.88)
Dear Sirs I am interested to build an user programmable hot plate by using your temperature controller TC300 coupled to a ceramic heater. Is it possible to program simple temperature time varying function such as linear ramp (0.5 °C/hour) directly from the front panel or from the thorlabs software? Do you have a manual for the thorlabs software? How does the software work?
jdelia  (posted 2024-01-25 12:57:48.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The TC300's front panel can control the heating elements in heater or current mode. There is a "Sequence” function in the software of the TC300, which can set the temperature value in each step. You can also program this function from TC300 software. The software manual and LabVIEW/C++ /Python SDK example can be found by clicking the "Help" button within the software application.
user  (posted 2023-09-22 14:14:36.367)
The voltage and current limit does not work.
cdolbashian  (posted 2023-10-03 01:13:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We released a new version of the firmware V3.2.5 to downgrade the voltage protection level to warning, so that the TC300 will not disable its output when the overvoltage occurs. You could download the firmware update tool and the latest firmware from the following link https://www.thorlabs.com/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=TC300&viewtab=1. To update the controller firmware, first please connect the controller to a PC, and keep holding down the “ENTER” button when powering on the device until the device shows "INITIALIZING... Do not Power-off! Updating Now". Secondly please start the firmware update tool, select the correct COM port, and connect. Thirdly please click "Browse" to select the new firmware file. Lastly please click “Update” to start the firmware update. Please note that after the update, the current limit is the still hard limit and over current will disable the device output.
user  (posted 2023-08-11 00:03:44.307)
Hi Thorlabs, I expierence a weird issue with the TC300. When i press the channel button to apply voltage, the controller just resets itself. I recorded a video, if it helpfull. Would appreciate your assistance.
cdolbashian  (posted 2023-08-16 11:28:25.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you directly to troubleshoot this further.
Michele Cotrufo  (posted 2023-06-19 11:37:03.433)
I am using the TC300 together with the TH100PT. Can you clarify which setting I should use in the TC300 when using this sensor? Can I just pick 'PT100', or should I use a different type/calibration?
cdolbashian  (posted 2023-06-23 11:24:56.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Yes, you can set the sensor type to 'PT100' for TH100PT as it is a 100Ohm platinum resistor.
user  (posted 2023-05-12 22:10:28.16)
Dear Thorlabs, I would like to use the TC300 on a new lab laptop with windows 11. Unfortunately the software is only compatible with windows 7 and 10. Are there any possibilities to still use it on windows 11?
jdelia  (posted 2023-05-18 11:57:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Per our experience, TC300 software will be fine to work on Win11. We will contact you for some further troubleshooting.
user  (posted 2023-01-13 16:34:12.457)
Dear Thorlabs Team, I purchased the TC300 a while ago and am a little dissapointed about its limited usability. While I understand that its primary application is to drive resistive heaters I do not understand why it does not allow for a negative set temperature. For Example, it is not possible to heat from -200 C to -195 C and keep the temperature stable via the PID. (The current mode is no solution either because it does not read out the temperature. Custom programming with the SDK is also out of the question since I don't have access to a PC at its intended location and it would also defeat the purpose of an integrated PID controller) Also a big shortcoming is the lack of a "cooling" mode, since you already offer Single-Stage TEC Elements with matching specifications. Those two things are in my eyes the biggest shortcomings of this device. Otherwise, it would have made for a great and versatile temperature controller with its 6-pin Hirose cable connector. Right now it is "fine". I hope those shortcomings will be addressed with future firmware updates.
jdelia  (posted 2023-01-18 10:26:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. At the moment, the TC300 is shipped with the range of the target temperature set to 0 to 200 ⁰C by default. The lower and upper limit of this range can be extended to -200 ⁰C and 400 ⁰C respectively by changing the value of corresponding parameters in the channel setting menu. However, the default PID settings are configured for room temperature applications and thus may not be suitable when the temperature is significantly lower. Users may need to manually fine tune the P, I, and D share value in order to achieve optimum performance. We are working on a new firmware with a new feature of PID auto-tune which could help users to find the best PID settings for their application without the need of lengthy manual tuning. Unfortunately, the current hardware of TC300 does not support cooling by TEC. The development of a new generation of TC300 that are compatible with TECs are already underway.
user  (posted 2022-10-24 22:22:28.837)
Dear Thorlabs, I am interested in your TC300 Temperature Controller. I hope control it with Python. Is it possible to control TC300 by Python programming? If possible, could you please offer the example files? Thanks.
cdolbashian  (posted 2022-10-31 01:02:24.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The software v1.0.0 for the TC300 contains the SDK that supports Python. The SDK manual and example can be found by clicking the "Help" button within the software application.
user  (posted 2022-10-07 11:02:00.21)
We experience a problem with the TC300 with long-term usage. It switches off the output automatically after about 1 week. Is there a temporal usage limit in the firmware or counters resetting?
ksosnowski  (posted 2022-10-10 12:51:40.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our TC300 does not have any temporal usage limit or counters. Your local tech support team has reached out directly to you for trouble shooting.
Martin Callejo  (posted 2022-08-31 17:52:03.25)
Hello, I would appreciate some technical support. I'm currently trying to use the TC300 to heat a vapor reference glass cell using a couple of GCH25R thorlabs cap heaters. I'm having trouble reaching a temperature of 80deg celsius with PID=(0.04, 0.04, 0.0), tau=100ms. The system reaches 77deg and is stable to +-0.01, but the PI control is unable to correct the steady state error of aprox. 3deg. Increasing P creates oscillations, increasing I above the P value doesn't seem to do nothing. What are the precise definitions of the PID parameters? Does the PID algorithm have modifications to protect from overshoot? (i would be nice to include a PID formula in the manual) Thanks in advance!
cdolbashian  (posted 2022-09-07 03:11:21.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The "P" portion of the PID loop seems appropriate, but the "I" component needs further tuning, considering increase "I" share to decrease the offset. More PID information can be found in the “PID Tutorial” tab (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=14852&tabname=PID%20Tutorial). Additionally, it's worth checking if the current and voltage limits are set correctly to avoid that there is not enough heating power provided by the heating element in combination with TC300 to eliminate the 3 degree offset. And to avoid dissipating too much heat into the environment at higher temperature, a better thermal isolation would be helpful.
user  (posted 2022-03-09 15:32:32.593)
Is it possible to use the TC300 with TEC elements such as the TECH3S?
cdolbashian  (posted 2022-03-11 01:39:19.0)
Thank you for contacting Thorlabs. TC300 can drive TECs like TECH3S. At current stage, TC300 can only drive the TEC as a heater and does not support the cooling function of a TEC. TED4015 would be a better choice if you require both active heating and cooling applications.
Hyun Gyung Lee  (posted 2022-03-02 19:56:17.17)
I'm writing this feedback to get tech support. I bought TC300 to control the temperature of LCC1111T-B. The thing is that we'd like to stabilize the temperature at 70-celsius degrees of LCC1111T-B to make a short response time, BUT it is not working. The error messages, NO LOAD and OVER VOLT, keep popping up. We can only stabilize the temperature at low degrees such as 20-celsius degrees. Please reply as soon as possible.
cdolbashian  (posted 2022-03-04 04:26:01.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The resistance value of the heater in LCC1111T-B is 38.4Ω. The current applied to the heater should be limited below 600mA to prevent the error of OVER VOLT to be triggered. We will get in touch with you directly to trouble shoot. For future tech support inquiries, please feel free to use our tech support email: techsupport@thorlabs.com.
Vladimir Schkolnik  (posted 2022-01-26 15:43:04.41)
Hi, I am very interested in the TC300. I am using two old heaters to regulate the temperature read out by K-Type thermocouples. The required power is only a fraction of the TC300 capabilities, but one part needs to be controlled at a temperature up to 480°C. Is it possible to increase the software limit and display of one channel from 400°C up to this temperature (no increase in current or voltage i needed). Look forward to hear from you Best Vladimir Schkolnik -------------------------------------- Dr. Vladimir Schkolnik Project Leader Strontium Activities Joint Lab Integrated Quantum Sensors Humboldt-Universität zu Berlin Institute of Physics Newtonstraße 15 12489 Berlin Tel : +49 (0)30 2093 4941 / 7625 Fax : +49 (0)30 2093 4718 vladimir.schkolnik@physik.hu-berlin.de --------------------------------------
cdolbashian  (posted 2022-02-07 09:19:25.0)
Thank you for contacting us Vladimir. In heater mode, the TC300 is able to read temperatures above 400°C from the thermocouple, but cannot set the target temperature above 400°C, limited by the current firmware. In current mode, the temperature can reach 480°C, but the TC300 does not monitor the temperature on the heat load. The actual temperature could rise to a very high level that could cause harm to the heater and become a hazard to personnel.
Back to Top

ヒーター温度コントローラ(温度調節器)

  • 温度設定範囲は-200 °C~400 °C
  • 単独操作またはソフトウェアによるPC制御
  • プログラム可能なPIDゲイン

ヒーター温度コントローラTC300は48 Wまでの抵抗加熱素子用のベンチトップ型コントローラです。最大温度と電流・電圧リミット値はお客様ご自身でプログラムすることができ、それにより接続した加熱素子のオーバーヒートやオーバードライブを防止できます。その他の安全機構として、温度センサが接続されていない時や断線している時にドライバをシャットダウンするオープンセンサーアラームなどが付いています。

シンプルなキーパッドインターフェースを用いて単独で操作することが可能ですが、標準のタイプBーUSBコネクタを介してPCに接続し、TC300アプリケーションプログラム、LabViewドライバ、 LabWindowsドライバ、または簡単なコマンドラインインターフェースを使用して制御することもできます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TC300 Support Documentation
TC300Customer Inspired! ヒーター温度コントローラ(温度調節器)
¥145,260
Today
Back to Top

6ピンHiroseコネクタ付きケーブルとブレイクアウトボックス

Hirose Connector Drawing
Click to Enlarge

Hirose製コネクタ オス型
Wire Diagram
Click to Enlarge

ワイヤの色とピン番号
HR10AD1
Click to Enlarge

HR10AD1のブレイクアウトボックスのポートにはピン番号が付いています。また独自のピン割り当て用の空白ラベルも付いています。
  • 6ピンHiroseコネクタ(オス型)付きケーブル
    • 長さ3.0 mの両端オス型コネクタ付きケーブル(オス-オスケーブル)
    • 長さ1.8 mのケーブル、片端はブレイクアウトボックス付き
  • 接続可能な当社製品
    • ヒーター温度コントローラTC300
    • ビームシャッタSH05R/M、開口: Ø12.7 mm (Ø1/2インチ)
    • ビームシャッタSH1/M、開口: Ø25.4 mm(Ø1インチ)
    • シャッタ用コントローラSC10 (オス-オスケーブルのみ対応)
    • ソレノイドコントローラK-Cube KSC101(オス-オスケーブルのみ対応)

ケーブルHR10CAB1とHR10AD1には6ピンHiroseコネクタが付いています。ケーブルHR10CAB1は長さ3.0 mで、両端にオス型コネクタが付いています。ケーブルHR10AD1は長さ1.8 mで、1端にはHiroseコネクタ、もう一端にははんだ付けせずにワイヤ素線を接続できるブレイクアウトボックスが付いています。.

これらのケーブルは、当社のヒータ温度コントローラTC300に対応しており、ブレイクアウトボックスを使用すると抵抗ヒータやサーミスタを独自に組み合わせて接続できます(右図参照)。ケーブルHR10CAB1を使用すると、ビームシャッタのSH05R/MやSH1/MをシャッターコントローラSC10やソレノイドコントローラK-Cube KSC101に接続できます。

はんだ付けして独自に接続したい場合には、Hiroseコネクタ付きケーブルを任意の長さで切断し、一方はコネクタ付き、もう一方は裸線にしてお使いいただくこともできます。上のワイヤの図は6本の色付きワイヤとコネクターピンとの関係を示しています。この図を参考にすれば、ブレイクアウトボックスが適していない場合でも、ケーブルを切断して様々なカスタム用途に組み込むことができます。 なお、これらのワイヤはケーブル内で交差するため、ピンの識別には絶縁カラーをご利用ください。

HR10AD1のブレイクアウトボックスの各ポートには、それぞれHirose製オス型コネクタの各ピンに対応するピン番号のラベルが付いています(左図参照)。またピン番号のラベルに隣接して空白のラベルが付いており、独自のピン割り当て情報を追記することもできます。 ラベルの記入には、変更時に一般的な消しゴムで消せるように、グラファイト鉛筆の使用をお勧めしています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
HR10AD1 Support Documentation
HR10AD16ピンHirose製オス型コネクタ付きケーブル、ブレイクアウトボックス付き、長さ1.8 m
¥9,363
7-10 Days
HR10CAB1 Support Documentation
HR10CAB16ピンHirose製コネクタ付きケーブル、両端オス型、長さ3.0 m
¥11,179
7-10 Days