LN変調器(ファイバー結合型電気光学(EO)変調器)、765 nm~1090 nm


  • Up to 40 GHz Lithium Niobate (LiNbO3) Modulators
  • 785 nm, 850 nm, or 1060 nm Wavelength Operation
  • Annealed Proton-Exchange Waveguides
  • Fiber-Coupled, High-Speed Modulation

LNY1010F

1060 nm 10 GHz Phase Modulator, FC/PC Connectors

LNX8540A

850 nm 40 GHz Intensity Modulator, FC/APC Connectors

LNY7810A

785 nm 10 GHz Phase Modulator, FC/APC Connectors

Related Items


Please Wait
Lithium Niobate Intensity Modulator Diagram
Click to Enlarge

強度変調器の光回路図。2つに分岐した光導波路(青い線)がニオブ酸リチウム(緑)の表面に形成されています。入力光は、まず変調したRFドライブ電圧、次にDCバイアス電圧の影響を受けます(図の黄色の部分)。
X-Cut Lithium Niobate Cross Section
Click to Enlarge

アニールプロトン交換処理により導波路を成したXカットLN強度変調器の断面図。右上にTE偏光モードの方向が示されています。
Lithium Niobate Phase Modulator Diagram
Click to Enlarge

位相変調器の光回路図。ニオブ酸リチウム(緑)上に1本の光導波路(青い線)が形成されています。入力光は、変調したRFドライブ電圧の影響のみを受けます(図の黄色の部分)。

アニールプロトン交換(APE)導波路

APE導波路は、リチウムイオンとH+などのプロトン源の交換により形成されます。導波路の形成は、ニオブ酸リチウムLiNbO3)をH+イオン濃度の高い酸に浸し、材料の屈折率を変化させることで実行されます。次に導波路を高温でアニール(徐々に加熱)し、交換領域から余分な水素を除去することで、導波路が安定します。このアニールの段階で、導波路はステップインデックスからグラディエントインデックス型に変換し、シングルモード伝搬損失が大幅に減少します。

APEの工程で、異常光の屈折率が大きくなりますが、常光の屈折率は小さくなります。これは、TE(入射面に対して横方向)偏光モードのみが伝搬することを意味します。APE導波路は、Ti拡散導波路と比べて大幅にフォトリフラクティブ効果の影響が減少しますので、より短い波長での高速変調が可能となります。

特長

  • 強度(LNXシリーズ)または位相(LNYシリーズ)変調器をご用意
  • 動作波長:785 nm、850 nmまたは1060 nm
  • アニールプロトン交換導波路
  • Xカットニオブ酸リチウム(LiNbO3)
  • 低挿入損失: 5 dB以下(LNXシリーズ)または4 dB以下(LNYシリーズ)
  • 長期にわたって安定したバイアス
  • Ti拡散導波路に比べてフォトリフラクティブの影響が小さい
  • 偏波保持ファイバーピグテールの入出力
  • FC/PCまたはFC/APCファイバーコネクタに対応

一般的な用途

  • 量子光学
  • 高速通信
  • テストおよび測定

当社では、785 nm、850 nmまたは1060 nmの波長に対応したLN変調器をご用意しております。こちらの高速光変調器は、アニールプロトン交換(APE)導波路の技術がベースで、光挿入損失は5 dB以下(強度変調器)または4 dB以下(位相変調器)と低く、高速変調システムの開発に適しています。

こちらの変調器は、XカットのLiNbO3から製造されています(右図をご覧ください)。強度変調器(LNXから始まる型番)では、変調信号の周波数チャープを最小にするために対称性の設計が採用されています。マッハツェンダ干渉計の構成により、LN強度変調器の光出力の変調が可能となっております(右上の図参照)。これらのデバイスには、変調器の変調駆動信号とバイアス電圧用の電気接続が含まれます。位相変調器(LNYから始まる型番)では、Xカットの導波路構造により、高い偏光消光比を維持しながら光の位相変調を行うことが可能です。右に位相変調器の光回路図を掲載しています。位相変調器はバイアス電圧を必要としないため、変調駆動信号の電気接続のみが含まれます。詳細については「ピン配列」のタブもご参照ください。

こちらの変調器の入出力部には、FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きの偏波保持ファイバが付いております。コネクタのナローキーはファイバのスロー軸にアライメントされています。なお、ご希望により、片端がFC/PCコネクタ、もう片端がFC/APCコネクタの構成でご提供することも可能です。カスタム構成(コネクタ、波長など)やお見積もりについては当社までお問い合わせください。

各変調器の性能は1つ1つ工場で検査され、個々の検査結果の概要が同梱されます。検査結果と詳細なデータは、下の型番横の赤いアイコン() をクリックし、「Download Serial Item Data」下に変調器のシリアルナンバを入力するとダウンロードが可能です。

当社の校正済みE/O変換機MX40G-850には、LNX8540xシリーズ変調器が内蔵されています。変調器をレーザ、バイアスコントローラや増幅器などに組み込むカスタム構成についての詳細やお見積りについては、当社までお問い合わせください。

785 nm変調器のピン配列

785 nm 40 GHz Intensity Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

40 GHz強度変調器LNX7840FおよびLNX7840Aのピン配列図

785 nm 10 GHz Phase Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

10 GHz強度変調器LNY7810FおよびLNY7810Aのピン配列図

850 nm変調器のピン配列

850 nm 40 GHz Intensity Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

40 GHz強度変調器LNX8540FおよびLNX8540Aのピン配列図
1060 nm 20 GHz Intensity Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

10 GHz位相変調器LNY8510FおよびLNY8510Aのピン配列図

1060 nm変調器のピン配列

1060 nm 20 GHz Intensity Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

20 GHz強度変調器LNX1020FおよびLNX1020Aのピン配列図
1060 nm 40 GHz Intensity Modulator Pin Diagram
Click to Enlarge

40 GHz強度変調器LNX1040FおよびLNX1040Aのピン配列図
1060 nm 200 MHz Intensity Modulator Pin Diagram

Click to Enlarge

200 MHz位相変調器LNY10D2FおよびLNY10D2Aのピン配列図
1060 nm 20 GHz Intensity Modulator Pin DiagramClick to Enlarge
10 GHz位相変調器LNY1010FおよびLNY1010Aのピン配列図

Posted Comments:
Paul Hamilton  (posted 2023-12-14 09:44:02.023)
I'd like to use the LNY8510 at 894 nm. I know the spec says a max wavelength of 870 nm. Do you have any data for operation at 894 nm? Thanks!
ksosnowski  (posted 2023-12-29 08:48:21.0)
Hello Paul, thanks for reaching out to Thorlabs. We have successfully operated the LNX8540 at 940 nm. Based on this, we expect the LNY8510A should work at 894 nm. The caveat is that we cannot guarantee all of the specs (e.g., Vpi will be higher).
艾 传韡  (posted 2023-10-19 16:26:54.75)
您好,想咨询一下目前铌酸锂强度调制器为何在可见光波段无法实现呢
jpolaris  (posted 2023-10-23 12:29:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. English translation: "Why does Thorlabs not offer any Lithium Niobate Intensity Modulators that work in the visible wavelength band?" We have plans to release a Lithium Niobate Intensity Modulator that will operate down to 775 nm in the near future. 775 nm is at the edge of what the current process used to make these particular Lithium Niobate Intensity Modulators is capable of producing. Below 775 nm, the Lithium Niobate begins to act strange, partially due to photorefractive damage, and partially due to nonlinear effects which begin to occur quickly as the wavelength gets shorter.
Back to Top

LN変調器、強度変調、785 nm

用途例

  • 40 GHzまでのアナログ変調
  • 量子光学
  • パルス発生
  • テストおよび測定

LN強度変調器LNX7840FおよびLNX7840Aは、それぞれFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きで、775 nm~830 nmの動作範囲において40 GHzまでの変調が可能です。RFポートの入力コネクタは、Anritsu (V)メス型スパークプラグ(1.85 mm対応)コネクタです。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating
Frequency Rangea
Optical
Insertion Lossb
Optical
Return Loss
Optical Extinction
Ratio (@ DC)c
Optical
Input Powerd
RF VπeCrystal
Orientation
Connector
Type
LNX7840Finfo775 nm - 830 nmDC to 40 GHz (Min)≤5 dB
(4.5 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤20 mW≤4.8 V
(4.0 V Typ.)
X-CutFC/PC
LNX7840AinfoFC/APC
  • 動作周波数範囲は、応答のロールオフが大きく変わらない周波数範囲と定義されます。
  • 10 mW入力、ピークバイアス、コネクタなし
  • 10 mW入力、DC
  • 絶対最大定格
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNX7840F Support Documentation
LNX7840F40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 775 nm - 830 nm
¥771,365
7-10 Days
LNX7840A Support Documentation
LNX7840A40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 775 nm - 830 nm
¥771,365
7-10 Days
Back to Top

LN変調器、位相変調、785 nm

用途例

  • 量子光学
  • 周波数変調
  • スペクトル拡張
  • レーザ安定化
  • コヒーレント通信
  • テストおよび測定

LN位相変調器LNY7810FおよびLNY7810Aは、それぞれFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きで、 765 nm~805 nmの動作範囲において10 GHzまでの変調が可能です。RFポートの入力コネクタは、現場で交換可能な2.92 mmメスコネクタです。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating
Frequency Rangea
Optical
Insertion Lossb
Optical
Return Loss
Polariczation Extinction
Ratio (@ DC)c
Optical
Input Powerd
RF VπeCrystal
Orientation
Connector
Type
LNY7810Finfo765 nm - 805 nmDC to 10 GHz (Min)≤4 dB
(3 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤25 mW≤5.2 V
(4.2 V Typ.)
X-CutFC/PC
LNY7810AinfoFC/APC
  • 動作周波数範囲は、応答のロールオフが大きく変わらない周波数範囲と定義されます。
  • 20 mW入力、コネクタなし
  • 20 mW入力
  • 絶対最大定格
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNY7810F Support Documentation
LNY7810F10 GHz Phase Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 765 - 805 nm
¥561,755
7-10 Days
LNY7810A Support Documentation
LNY7810A10 GHz Phase Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 765 - 805 nm
¥561,755
7-10 Days
Back to Top

LN変調器、強度変調、850 nm

用途例

  • 40 GHzまでのアナログ変調
  • WDM伝送
  • 量子光学
  • 高速通信
  • テストおよび測定

LN強度変調器LNX8540FおよびLNX8540Aは、それぞれFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きの偏波保持ファイバ入出力で、830 nm~870 nmの動作範囲において40 GHzまでの変調が可能です。RFポートの入力コネクタは、1.85 mmメスコネクタです。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating
Frequency Range
Optical
Insertion Lossa
Optical
Return Loss
Optical Extinction
Ratio (@ DC)b
Optical
Input Powerc
RF VπdCrystal
Orientation
Connector
Type
LNX8540Finfo830 nm - 870 nmDC to 40 GHz (Min)≤5 dB
(4.5 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤25 mW≤5.3 V
(4.8 V Typ.)
X-CutFC/PC
LNX8540AinfoFC/APC
  • 20 mW入力、ピークバイアス、コネクタなし
  • 20 mW入力
  • 絶対最大定格
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNX8540F Support Documentation
LNX8540F40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 830 nm - 870 nm
¥729,443
7-10 Days
LNX8540A Support Documentation
LNX8540A40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 830 nm - 870 nm
¥729,443
7-10 Days
Back to Top

LN変調器、位相変調、850 nm

用途例

  • 量子光学
  • 周波数変調
  • スペクトル拡張
  • レーザ安定化
  • コヒーレント通信
  • テストおよび測定

位相変調器LNY8510FおよびLNY8510Aは、それぞれFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きの偏波保持ファイバ入出力で、830 nm~870 nmの動作範囲において10 GHzまでの変調が可能です。RFポートの入力コネクタは、現場交換可能な2.92 mmメスコネクタです。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating
Frequency Range
Optical
Insertion Lossa
Optical
Return Loss
Polarization Extinction
Ratio (@ DC)b
Optical
Input Powerc
RF VπdCrystal
Orientation
Connector
Type
LNY8510Finfo830 nm - 870 nmDC to 10 GHz (Min)≤4 dB
(3 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤25 mW≤5.2 V
(4.8 V Typ.)
X-CutFC/PC
LNY8510AinfoFC/APC
  • 20 mW入力、コネクタなし
  • 20 mW入力
  • 絶対最大定格
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNY8510F Support Documentation
LNY8510F10 GHz Phase Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 830 - 870 nm
¥519,833
7-10 Days
LNY8510A Support Documentation
LNY8510A10 GHZ Phase Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 830 - 870 nm
¥519,833
7-10 Days
Back to Top

LN変調器、強度変調、1060 nm

用途例

高速LN強度変調器LNX1020xおよびLNX1040xは、1030 nm~1090 nmの動作範囲においてそれぞれ20 GHzと40 GHzまでの変調が可能です。20 GHzと40 GHzの変調器のどちらもFC/PCコネクタと、FC/APCコネクタでご用意しております。RFポートの入力コネクタは、LNX1020xでは2.92 mmメスコネクタ、LNX1040xではAnritsu (V) メス型スパークプラグ(1.85 mm対応)コネクタに現場で交換が可能です。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating Frequency RangeaOptical
Insertion Lossb
Optical
Return Loss
Optical Extinction
Ratio (@ DC)c
Optical
Input Powerd
RF VπeCrystal
Orientation
Connector
Type
LNX1020Finfo1030 nm - 1090 nmDC to 20 GHz (Min)≤5 dB
(4.5 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤350 mW≤4.5 V
(4.0 V Typ.)
X-CutFC/PC
LNX1020AinfoFC/APC
LNX1040FinfoDC to 40 GHz (Min)≤4.2 V
(3.9 V Typ.)
FC/PC
LNX1040AinfoFC/APC
  • 動作周波数範囲は、応答のロールオフが大きく変わらない周波数範囲と定義されます。
  • 20 mW入力、ピークバイアス、コネクタなし
  • 20 mW入力
  • 絶対最大定格
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNX1020F Support Documentation
LNX1020F20 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥565,947
7-10 Days
LNX1020A Support Documentation
LNX1020A20 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥565,947
7-10 Days
LNX1040F Support Documentation
LNX1040F40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥656,778
7-10 Days
LNX1040A Support Documentation
LNX1040A40 GHz Intensity Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥656,778
7-10 Days
Back to Top

LN変調器、位相変調、1060 nm

用途例

  • 量子光学
  • 周波数変調
  • スペクトル拡張
  • レーザ安定化
  • コヒーレント通信
  • テストおよび測定

LN位相変調器LNY10D2xは1030 nm~1070 nmの動作範囲で200 MHzまで変調でき、LNY1010xは1030 nm~1090 nmの動作範囲で10 GHzまで変調できます。200 MHzと10 GHzの変調器のどちらもFC/PCコネクタと、FC/APCコネクタでご用意しております。変調器LNY10D2xのRFポートの入力コネクタピンは、シングルエンド(コネクタ無し)または差動で駆動できますが、これとは別にBNCメス型-2ピンレセプタクルケーブルが付属しています。変調器LNY1010xのRFポートの入力コネクタは、現場で交換可能な2.92 mmメスコネクタです。

Item #InfoOperating
Wavelength
Operating
Frequency Range
Optical
Insertion Lossa
Optical
Return Loss
Polarization Extinction
Ratio (@ DC)b
Optical
Input Powerc
RF VπCrystal
Orientation
Connector
Type
LNY10D2Finfo1030 nm - 1070 nmDC to 200 MHz (Min)≤3.5 dB
(3 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤500 mW≤1.5 V
(1.3 V Typ.)d
X-CutFC/PC
LNY10D2AinfoFC/APC
LNY1010Finfo1030 nm - 1090 nmDC to 10 GHz (Min)≤3.5 dB
(3 dB Typ.)
≥30 dB≥20 dB≤100 mW≤6.8 V
(6.2 V Typ.)e
X-CutFC/PC
LNY1010AinfoFC/APC
  • 20 mW入力、コネクタなし
  • 20 mW入力
  • 絶対最大定格
  • @ 10 kHz
  • @ 1 GHz
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LNY10D2F Support Documentation
LNY10D2F200 MHz Phase Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 1030 nm - 1070 nm
¥304,140
7-10 Days
LNY10D2A Support Documentation
LNY10D2A200 MHz Phase Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 1030 nm - 1070 nm
¥304,140
7-10 Days
LNY1010F Support Documentation
LNY1010F10 GHz Phase Modulator, X-Cut, FC/PC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥419,220
7-10 Days
LNY1010A Support Documentation
LNY1010A10 GHz Phase Modulator, X-Cut, FC/APC Connectors, 1030 nm - 1090 nm
¥419,220
7-10 Days