ポスト用コンストラクションキューブ


  • Build Right-Angled 3D Constructions
  • Counterbores on Three Sides or Threaded Holes on Six Sides
  • One-Piece Aluminum Construction for High Rigidity

RM1G

Three 1/4" Counterbores

RM1F

Six 1/4"-20
Threaded Holes

SH25LP38

Low-Profile Channel Screws

Ideal for Large 3D Structures

Related Items


Please Wait
キューブRM1F/Mを用いて、当社のØ25 mmピラーポスト同士(左)や、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの下部同士(右)を接続することができます。

特長

こちらのコンストラクションキューブは、当社のオプトメカニクス部品を用いて強固な3次元構造を構築する際に有用です。単体のアルミニウムブロックから機械加工されているため剛性に優れ、また各面の平行度と直角度は0.05 mm以内になっています。 

MSCB3/M、 RM1FA/M、 およびRM1F/Mの各6面の中央には、M4 x 0.7またはM6 x 1.0タップ穴が付いています。適切な止めネジあるいはネジアダプタを使用することで、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストおよびØ25 mmポストを取付けることができます。

キューブRM1GおよびRM1Sには隣接する面にM6用のザグリ穴が3つあり、RM1Sには光学筐体を構築する際に遮光用ハードボードを取り付けるためのスロットが付いています。コンストラクションキューブの隣接する面にオプトメカニクス部品を取り付ける際には、当社の低頭チャネルネジが必要です。この低頭ネジの特徴は標準的なキャップスクリュよりも頭部の高さが低いことです。


Posted Comments:
tcohen  (posted 2012-06-25 08:59:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for pointing this out! We have an engineer going over the drawings and series. The RM1G can be used with our SH6M10LP M6 channel screws, but we currently do not have plans for a fully metric (25mm) cube. We would love to get your feedback on this design’s benefits so that we can add it to our customer inspired ideas and I will contact you to continue this conversation.
iain  (posted 2012-06-20 08:24:26.0)
There is a mistake on the drawing of part RM1G. The length of the side of the cube should be 25.4 mm (and not 25 mm). Do you have any plans to introduce a fully metric 25-mm-square construction cube?
Thorlabs  (posted 2010-10-25 21:56:07.0)
Response from Thorlabs to last poster: We will look into modifying the /M cubes for fully metric dimensions. We have to evaluate the impact this design change would have on all the matching components. Please contact us at techsupport@thorlabs.com for follow up.
user  (posted 2010-10-25 14:48:45.0)
The metric version of the 1-inch construction cubes have, indeed, 1 inch long dimension. Only threads are changed. Would it be more logical to have a construction cube with 25.0mm external dimension?
Back to Top

コンストラクションキューブ、タップ穴付き

RM1F Junction
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
RM1F11インチコンストラクションキューブ、1/4”-20タップ穴付き(インチ規格)
RS31Ø1インチピラーポスト、1/4”-20タップ穴、長さ3インチ(インチ規格)
RS41Ø1インチピラーポスト、1/4”-20タップ穴、長さ4インチ(インチ規格)
KM100B1キネマティックプラットフォームマウント、1.92 x 1.92インチ(インチ規格)
PM31小型クランプアーム、調整機能付き、#6-32ネジ付きポスト(インチ規格)
RM1C1Ø1インチポスト用スリップオン式クランプ、#8-32タップ穴&#8-32ネジ付きスタッド(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
RM1F/M125 mmコンストラクションキューブ、 M6 x 1.0タップ穴付き (ミリ規格)
RS75/M1Ø25 mmピラーポスト、M6タップ穴、長さ75 mm(ミリ規格)
RS100/M1Ø25 mmピラーポスト、M6タップ穴、長さ100 mm(ミリ規格)
KM100B/M1キネマティックプラットフォームマウント、48.6 x 48.6 mm(ミリ規格)
PM3/M1小型クランプアーム、調整機能付き、M4 x 0.7ネジ付きポスト(ミリ規格)
RM1C/M1Ø25 mm~Ø25.4 mmポスト用スリップオン式クランプ、M4タップ穴&M4ネジ付きスタッド(ミリ規格)
RM1F(/M)を用いて2本のØ25.4 mmピラーポストを直角に接続し、オプトメカニクス用アセンブリを構築。 
Item #SizeTaps
MSCB31/2"8-32
RM1FA1"8-32
RM1F1"1/4"-20
MSCB3/M12.7 mmM4 x 0.7
RM1FA/M25.0 mmM4 x 0.7
RM1F/M25.0 mmM6 x 1.0
  • 最大6個のオプトメカニクス部品を直角に接続
  • アルミニウムの一体構造で優れた剛性
  • 平行度、直角度:0.05 mm以内

このコンストラクションキューブの各面の中央にはタップ穴が付いています。単体のアルミニウムブロックから機械加工されているため、高い剛性が求められる構造体を構築するのに適しています。止めネジ(セットスクリュ)を使用することで、キューブに最大6個のオプトメカニクス部品を取付けることができます。 

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSCB3 Support Documentation
MSCB31/2インチコンストラクションキューブ、 #8-32タップ穴付き(インチ規格)
¥2,033
Today
RM1FA Support Documentation
RM1FA1インチコンストラクションキューブ、 #8-32タップ穴付き(インチ規格)
¥3,239
7-10 Days
RM1F Support Documentation
RM1F1インチコンストラクションキューブ、1/4”-20タップ穴付き(インチ規格)
¥3,239
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSCB3/M Support Documentation
MSCB3/M12.7 mmコンストラクションキューブ、 M4 x 0.7タップ穴付き (ミリ規格)
¥2,033
Today
RM1FA/M Support Documentation
RM1FA/M25 mmコンストラクションキューブ、 M4 x 0.7タップ穴付き (ミリ規格)
¥3,239
Today
RM1F/M Support Documentation
RM1F/M25 mmコンストラクションキューブ、 M6 x 1.0タップ穴付き (ミリ規格)
¥3,239
Lead Time
Back to Top

コンストラクションキューブ、ザグリ穴付き

RM1G Corner
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
RS63Ø1インチピラーポスト、1/4”-20タップ穴、長さ6インチ(インチ規格)
RM1G125.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
RS150/M3Ø25 mmピラーポスト、M6タップ穴、長さ150 mm(ミリ規格)
RM1G125.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
RM1Gが3本のØ25 mmピラーポストを接続している様子
RM1S Corner
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
XE25L12225 mmコンストラクションレール、長さ12インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
RM1G125.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
TB41黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
View Metric Product List
型番数量Description
XE25L300/M225 mmコンストラクションレール、長さ300mm、M6タップ穴(ミリ規格)
RM1G125.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
TB41黒色ハードボード、610 mm x 610 mm x 4.76 mm(3枚入)
ハードボードのエンクロージャ壁を固定しているスロット付きキューブRM1S
Low-Profile Channel Screws

Click to Enlarge

RM1Gの低頭チャネルネジ
  • RM1G:3辺にザグリ穴付き
  • RM1S:3辺にザグリ穴およびエンクロージャ壁取付け用のスロット付き
  • アルミニウムの一体構造で優れた剛性
  • 平行度、垂直度:0.05 mm以内

これらのコンストラクションキューブには、隣接する面に3個のM6のザグリ穴があります。 最大3個までのオプトメカニクス部品の接続が可能で、ザグリ穴に低頭ネジ(上記参照)を挿入して締め付けます。詳細については右図をご参照ください。 また、キューブRM1Sの角部分にはスロットがあり、遮光用の筐体を構築するためにポスターボードおよびハードボードの壁を取り付けらるようになっています。 どちらのキューブも単体のアルミニウムブロックから機械加工した部品であるため、高い剛性の構築物が求められる用途に適します。 

3個以上のオプトメカニクス部品の接続が必要な場合や対向する面に部品を取り付けたい場合は、下記掲載のコンストラクションキューブRM1F/Mをお使いください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RM1G Support Documentation
RM1G25.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、M6ザグリ穴3つ付き
¥2,799
Today
RM1S Support Documentation
RM1S25.4 mm(1インチ)コンストラクションキューブ、スロットおよびM6ザグリ穴3つ付き
¥3,156
Today
Back to Top

低頭チャネルネジ

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH25LP381/4"-200.38" (9.7 mm)1/8"0.13" (3.2 mm)100Steel,
Black
Oxide
Finish
SH25LP630.63" (15.9 mm)50
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
Low-Profile Channel Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた低頭チャネルネジ
Standard Cap Screw
Click to Enlarge

コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュ

低頭チャネルネジは、標準的なネジに比べてネジ頭部の高さが低く、狭いスペースでもご使用いただけます。コーナーキューブXE25W3のほか、コンストラクションキューブのRM1GRM1Sなどのように、特にネジを90°の位置に近接して取り付けなければならないときにお勧めします。

右の写真では、コンストラクションキューブRM1Gに取り付けられた標準的なキャップスクリュと低頭チャネルネジを比較しています。低頭チャネルネジはネジ頭部の高さが低いため、隣接するネジ同士の干渉を防止できます。

このネジの頭部は、こちらでご紹介しているように、XEシリーズのレール溝にも適合します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH25LP38 Support Documentation
SH25LP38低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
¥3,776
7-10 Days
SH25LP63 Support Documentation
SH25LP63低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ5/8インチ、50個入り(インチ規格)
¥3,017
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,522
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥3,776
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,017
Today