Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストホルダー


  • Holds Ø1.5" Pillar Posts
  • Pedestal Style or Post Holder Options
  • Compatible with 1/4"-20 or
    M6 Caphead Screws

LPH200

Rigid Stand Post Holder with Included Post Collar

Application Idea

LPH100 Ø1.5" Post Holder with Post and C1526 10 mm Cage Clamp Mount

PB4

Studded Pedestal Base Adapter

PF175B Clamping Fork Securing a Ø1.5" Post with a PB4 Base Adapter

Related Items


Please Wait

特長

  • Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用ポストホルダと台座ベース
  • 高さ調整用カラー付き簡単脱着式ポストホルダ
  • クランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bが取付可能な台座ベース
  • 高剛性スタンドポストホルダを移動ステージに取り付けするためのアダプタープレート

これらのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストホルダおよびクランプフォークは、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストをブレッドボードや光学テーブルに取り付ける際にお使いいただけます。当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの製品は複数種類の高さをご用意しておりますが、さらにこのポストホルダにより、高さをより柔軟に設定でき、様々な取り付け方法が実現可能です。66 mmコンストラクションレールに対応した頑丈な本体と、76.2 mm × 89.3 mmの幅広のベースにより、安定して確実に取付けることができます。ポストホルダのベースには取付用の長穴スロットがあるため、M6キャップスクリュを用いて光学テーブル等に直接取り付けることが可能です。高い安定性を得るためには、長いポストホルダには長いポストを使用してください。

一方で、台座ベースアダプタPB4/MやPB4R/M は、クランプフォークを用いてØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストを固定する際に使用します。M6ネジ付きスタッドが付属しており、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストの底部に取り付けられるようになっています。このアダプタにはクランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bをお使いいただけます。このアダプタを用いれば3点接触により、テーブルに安定して取り付けることができます。PB4R/Mの底部には、4つの強力な磁石が付いており、光学テーブルにクランプする必要なくベースの位置固定が可能です。

当社では移動ステージに高剛性スタンドポストホルダを取り付けるためのポストホルダ用アダプタープレートもご用意しています。M6タップ穴が25.4 mm間隔で4つ付いた移動ステージに対応し、ポストホルダや追加の部品を保持できる高耐荷重性を有します。互換性についてはステージの仕様をご確認ください。こちらのアダプタープレートを移動ステージと一緒に使用することで、ポストホルダの位置を手動で微調整することができます。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストホルダ

これらのØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストホルダを用いてØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストをしっかりと安定して取り付けることができます。スタンドの高さは4種類ご用意しており(詳細については右の機械製図をご覧ください)、様々な要件にお応えすることができます。各ポストホルダには簡単脱着ハンドルが付いており、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストの固定やその解除が可能です。アライメント用ピンの付いた付属のポスト用カラーの使用により、ポストの高さを維持したまま回転させることができます。また、このアライメント用ピンは1つ前に設定した角度に素早く戻ることのできる硬質メカニカルストッパとしても機能します。

ベース部分には4つのザグリ溝があり、M6キャップスクリュを用いてテーブル上に固定できます。 さらに、このベース部分はアダプタープレートMPA1/M(別売り、下記参照)にも対応し、ポストホルダを移動ステージに取り付けられるようになっています(下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LPH100 Support Documentation
LPH100高剛性スタンドポストホルダ、長さ100 mm
¥56,473
Today
LPH150 Support Documentation
LPH150高剛性スタンドポストホルダ、長さ150 mm
¥58,752
Today
LPH200 Support Documentation
LPH200高剛性スタンドポストホルダ、長さ200 mm
¥60,866
Today
LPH250 Support Documentation
LPH250高剛性スタンドポストホルダ、長さ250 mm
¥63,146
Today
Back to Top

Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用台座ベースアダプタとクランプフォーク

BE1 INcludes a Hex Key for Mounting
Click to Enlarge

ベースPB4(/M)を取り付けたØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストをクランプPF175Bを使用して光学テーブルに固定
P2 with PB4
ベースPB4(/M)を取り付けたØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト

台座ベースアダプタPB4/MとPB4R/Mには、M6ネジ付きスタッドが付属しており、当社のPシリーズポストの底部に取り付けられるようになっています。例として、右の写真ではポストP2にベースPB4/Mを取り付けています。PB4/Mは、3 mm六角レンチまたボール(ボール)ドライバでポストまたはポストホルダに締め付けることができます。PB4R/Mの底部には5 mm六角ソケットと4つの強力な磁石が付いており、光学テーブルにクランプする必要なくベースの位置固定が可能です。

このアダプタPB4/MまたはPB4R/Mを取り付けると、クランプフォークPF85B、PF125B、PF175Bを用いてポストアセンブリを光学ベンチ上に設置することができます。クランプフォークは、テーブルとの間に安定した3点接触を実現します。ポストアセンブリの位置決めが柔軟に行えるよう、当社では3種類のサイズをご用意しております。PF85Bザグリ穴スロットの長さは21.6 mm、PF125Bは31.8 mm、PF175Bは53.8 mmです。これらのクランプフォークは単体および5個入りセットでご用意しております。

クランプフォークを過度に締めすぎると光学テーブルの表面が変形し、コンポーネントのミスアライメントやクランプフォークの不安定化の原因になりますのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4 Support Documentation
PB4スタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4”-20ネジ付き(インチ規格)
¥2,066
Today
PB4R Support Documentation
PB4RCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø1.85インチ、1/4"-20ネジ付き(インチ規格)
¥3,761
Today
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PF85B Support Documentation
PF85Bクランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット21.6 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥1,770
Today
PF85B-P5 Support Documentation
PF85B-P5クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット21.6 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥8,110
Today
PF125B Support Documentation
PF125Bクランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット31.8 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥2,213
7-10 Days
PF125B-P5 Support Documentation
PF125B-P5クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット31.8 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥10,322
Today
PF175B Support Documentation
PF175BCustomer Inspired! クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット53.8 mm(ミリ&インチ規格共用)
¥2,507
Today
PF175B-P5 Support Documentation
PF175B-P5Customer Inspired! クランプフォーク、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポストまたは台座付きポストアダプタ用、ザグリ穴スロット53.8 mm、5個入り(ミリ&インチ規格共用)
¥11,796
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
PB4/M Support Documentation
PB4/Mスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥2,066
Today
PB4R/M Support Documentation
PB4R/MCustomer Inspired! マグネットとスタッド付き台座ベースアダプタ、Ø47.0 mm、M6 x 1.0ネジ付き(ミリ規格)
¥3,761
7-10 Days
Back to Top

ポストホルダ用アダプタープレート

LX Stage with Rigid Stage Adapter
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
LX101小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LPH2001高剛性スタンドポストホルダ、長さ200 mm
MPA11高剛性スタンドアダプタープレート、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
LX10/M1小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
LPH2001高剛性スタンドポストホルダ、長さ200 mm
MPA1/M1高剛性スタンドアダプタープレート、M6タップ穴(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り

高剛性スタンドポストホルダLPH200を移動ステージLX10に取り付けるためアダプタMPA1(/M)を使用
LX Stage with Rigid Stage Adapter
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
XRN25P-K11小型25 mm移動ステージ、組み立て済みXY構成、マイクロメータ位置:サイド、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
LPH1501高剛性スタンドポストホルダ、長さ150 mm
MPA11高剛性スタンドアダプタープレート、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
XRN25P-K1/M1小型25 mm移動ステージ、組み立て済みXY構成、マイクロメータ位置:サイド、M6 x 1.0タップ穴(ミリ規格)
LPH1501高剛性スタンドポストホルダ、長さ150 mm
MPA1/M1高剛性スタンドアダプタープレート、M6タップ穴(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り

高剛性スタンドポストホルダLPH150を移動ステージXRN25P-K1(/M)に取り付けるためアダプタMPA1(/M)を使用
  • 高剛性スタンドポストホルダを 移動ステージに取り付け
  • ポストホルダの大きさに合ったコンパクトなサイズ
  • 移動ステージに取り付けるためのM6ザグリ穴が4つ
  • ポストホルダ取付用のM6タップ穴が4つ

高剛性スタンドポストホルダ用アダプタープレートMPA1/Mは、M6タップ穴が25.4 mm間隔で4つ付いた移動ステージに対応し、ポストホルダや追加の部品を保持できる高耐荷重性を有しています。互換性についてはステージの仕様をご確認ください。こちらのアダプタープレートを移動ステージと一緒に使用することで、セットアップ内のポストホルダを手動で簡単に移動させることができます。

組み立てるには、最初にM6キャップスクリュを使用してアダプタープレートの4つのM6ザグリ穴を利用して移動ステージを取り付けます。そして、4つのM6タップ穴を使用して高剛性スタンドをアダプタープレートに取り付けます(右図参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MPA1 Support Documentation
MPA1Customer Inspired! 高剛性スタンドアダプタープレート、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥8,804
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MPA1/M Support Documentation
MPA1/M高剛性スタンドアダプタープレート、M6タップ穴(ミリ規格)
¥8,804
Today