ファイバー出力レーザー光源:近赤外域(NIR)用


  • SM and PM Sources Available
  • Minimum Full Output Powers from 1.5 to 25.0 mW
  • Stable, Low Noise, Constant Power Operation

S1FC808

808 nm, 25.0 mW

Front Panel Display Provides an Enable Button, Laser Power Control, and Display Screen

Related Items


Please Wait
Single Channel Benchtop Laser Sources Selection Guide
SpectrumWavelengthTECLaser TypeCavity TypeOutput Fiber Type
Visible405 - 675 nmNoSemiconductorFabry PerotSM, MM, or PM
405 - 685 nmYesSemiconductorFabry PerotSM
NIR785 - 1550 nmNoSemiconductorFabry PerotSM or PM
705 - 2000 nmYesSemiconductorFabry PerotSM
1310 - 1550 nmYesSemiconductorDFBSM
1900 - 2000 nmN/AFiber LaserFabry PerotSM
MIR2.7 µmN/AFiber LaserFabry PerotSM
Other Fiber-Coupled Laser Sources

特長

  • シングルモードファイバまたは偏波保持ファイバ出力(波長:785~1550 nm)
  • FC/PCのシングルモードまたはマルチモードファイバーインターフェイス
  • 安定で低ノイズな一定出力動作
  • 出力レベルはノブの回転またはBNC変調入力端子への入力電圧で調整可能
  • インターロック回路は2.5 mmモノラルジャックに接続

当社では、近赤外域のスペクトルで発光するシングルモードファイバおよび偏波保持ファイバ出力のレーザ光源をご用意しています。このベンチトップ型のレーザ光源には、いずれもピグテール付きファブリペロー型半導体レーザと電流コントローラが内蔵されています。

レーザ光源の前面パネルには、出力値(mW)を表示するデイスプレイ、ON/OFFキー、Enableボタン、そしてレーザ出力調整ノブがあります。背面パネルには、外部からのDCまたは正弦波電圧信号によって半導体レーザの駆動電流を制御するためのBNC入力端子と、インターロック用リモートコントロール入力端子が付いています。

当社のシングルチャンネルベンチトップ型レーザ光源の全てのラインナップは右の表をご参照ください。

Key Specificationsa
Item #S1FC780S1FC785S1FC808S1FC980S1FC1060S1FC1310S1FC1550S1FC780PMS1FC1310PMS1FC1550PM
Fiber TypeSMPM
Wavelength785 nm785 nm808 nm980 nm1064 nm1310 nm1550 nm785 nm1310 nm1550 nm
Spectrum---
Minimum Full Output Power10.0 mW20.0 mW25.0 mW13.0 mW20.0 mW1.5 mW1.5 mW6.25 mW1.5 mW1.5 mW
Power Stability15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB
(After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient)
  • 仕様の詳細は、「仕様」タブでご覧いただけます。
Single Mode Source Specifications
Item #S1FC780S1FC785S1FC808S1FC980S1FC1060S1FC1310S1FC1550
WavelengthMinimum775 nm775 nm798 nm970 nm1054 nm1290 nm1530 nm
Typical785 nm785 nm808 nm980 nm1064 nm1310 nm1550 nm
Maximum795 nm795 nm818 nm990 nm1074 nm1330 nm1570 nm
Spectruma
Minimum Full Output Power10.0 mW20.0 mW25.0 mW13.0 mW20.0 mW1.5 mW1.5 mW
Setpoint Resolution0.01 mW0.1 mW0.1 mW0.01 mW0.1 mW0.01 mW0.01 mW
Laser Class3B3B3B3B3B11
Fiber
Fiber Type780HP780HPSM800-5.6-125SM980-5.8-125HI1060-J9SMF-28-J9SMF-28-J9
Mode Field Diameterb4.7 - 6.9 µm @ 830 nm5.0 ± 0.5 µm
@ 850 nm
4.7 - 6.9 µm @ 830 nm5.3 - 6.4 µm @ 980 nm6.2 ± 0.3 µm @ 1060 nm9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm10.4 ± 0.5 µm @ 1550 nm
Numerical Aperture0.10 - 0.140.130.10 - 0.140.13 - 0.150.140.140.14
Output Fiber ConnectorFC/PC, Wide 2.1 mm Key Compatible
Fiber
Power Stability15 min: ±0.05 dB, 24 hr: ±0.1 dB
(After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient)
Display Accuracy±10%
Adjustment Range~0 mW to Full Power
Input Power115 VAC / 230 VAC (Switch Selectable) 50 - 60 Hz
Modulation Input0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only
Modulation Bandwidth5 kHz Full Depth of Modulation
30 kHz Small Signal Modulation
Environmental
Operating Temperature15 to 35 °C
Storage Temperature0 to 50 °C
  • スペクトルは典型値を示しており、実際のスペクトルは製造ロットにより異なります。詳細については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値として規定されています。
Polarization-Maintaining Source Specifications
Item #S1FC780PMS1FC1310PMS1FC1550PM
Wavelengtha785 nm1310 nm1550 nm
Minimum Full Output Power6.25 mW1.5 mW1.5 mW
Extinction Ratioa> 20 dB> 23 dB> 23 dB
Stability15 min: ±0.05 dB, 24 hr:±0.1 dB
(After 1 hr Warm-up at 25 ± 10 °C Ambient)
Display Accuracy±10%
Setpoint Resolution0.01 mW
Laser Class3B1
AdjustmentRange~0 mW to Full Power
Environmental
Operating Temperature15 to 35 °C
Storage Temperature0 to 50 °C
AC Input115 VAC / 230 VAC (Switch Selectable) 50 - 60 Hz
Modulation Input0 - 5 V = 0 - Full Power, DC or Sine Wave Input Only
Modulation Bandwidth5 kHz Full Depth of Modulation
30 kHz Small Signal Modulation
FiberPM780-HPPM1300-HPPM1550-HP
  • 仕様表の情報は参考データとしてご利用ください。ピグテール付き半導体レーザは個別製品ごとに特性が異なるので、製品に添付されるスペックシートに個別のデータを記載しています。

変調入力端子

BNC メス型

BNC Female

0~5 Vまで、50 Ω

リモートインターロック入力端子

2.5 mmモノラルジャック

 

2.5 mm Phono Jack

レーザの「ON」を有効にするためには、端子間を付属のプラグまたは外部スイッチのようなデバイスで短絡する必要があります。


Posted Comments:
Rawan Semaan  (posted 2023-02-22 22:43:54.09)
Hello, I am interested in the Fiber-Coupled Laser Sources: NIR with 980 nm wavelength. it stated that the Minimum Full Output Power is 13.0 mW. What is the maximum power? Does this laser have internal modulation or do we need to modulate it externally? Best regards, Rawan
ksosnowski  (posted 2023-03-08 01:51:51.0)
Hello Rawan, thanks for reaching out to Thorlabs. For S1FC980, we guarantee at least a full output power of 13.0mW or more, typically the max full output can be a little higher than this, though it varies slightly between units. The unit can be tuned from 0mW to max output. The power can be adjusted from 0mW to the full output power, using either the control knob or the analog modulation port. This laser does not have an internal frequency generator, but you can apply external DC or sine signals up to 5kHz to modulate the output. I've reached out directly to discuss this application further.
Ben Garber  (posted 2020-06-26 19:35:43.303)
I was wondering what constitutes small-signal for the modulation bandwidth of the S1FC980. Specifically, for sine wave modulation, what kind of depth could we expect at 15kHz?
asundararaj  (posted 2020-07-07 04:41:55.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The small signal modulation amplitude is about 100 mV at 30 kHz, which is about a 2% modulation depth. I have contacted you directly about the performance at 15 kHz.
Back to Top

シングルモードファイバ出力レーザ光源

こちらのファイバ出力レーザ光源は、ピグテール付きファブリペロー型半導体レーザと電流コントローラを1つのベンチトップ型ユニットに納めた製品です。各ユニット内のファブリペローレーザにはシングルモードファイバが接続されており、それらは前面パネルに取り付けられたFC/PCバルクヘッド(ワイドキー、ナローキーに対応)に接続されています。当社では前面パネルのバルクヘッドに接続するためのシングルモードファイバーパッチケーブルをご用意しております。接続損失を抑えるためにはレーザ装置内部で使用されているファイバと同じ種類のファイバーパッチケーブルを使用することをお勧めいたします。内部で使用されているファイバについては「仕様」タブをご覧ください。後方反射によるノイズを低減するために、レーザ光源に接続されたFC/PCコネクタに対して、ハイブリッド型のFC/PC-FC/APCケーブルのご使用をお勧めいたします。

前面パネルには、出力値(mW)を表示するデイスプレイ、ON/OFFキー、Enableボタン、そしてレーザ出力調整ノブがあります。背面パネルには、外部からのDCまたは正弦波電圧信号によって半導体レーザの駆動電流を制御するための入力端子と、インターロック用リモートコントロール入力端子が付いています。

注:この光源に他のファイバを接続、もしくは取り外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
S1FC780 Support Documentation
S1FC780Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 785 nm, 10.0 mW, FC/PC
¥242,980
7-10 Days
S1FC785 Support Documentation
S1FC785Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 785 nm, 20.0 mW, FC/PC
¥228,006
7-10 Days
S1FC808 Support Documentation
S1FC808Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 808 nm, 25.0 mW, FC/PC
¥284,644
7-10 Days
S1FC980 Support Documentation
S1FC980Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 980 nm, 13.0 mW, FC/PC
¥238,098
7-10 Days
S1FC1060 Support Documentation
S1FC1060Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1064 nm, 20.0 mW, FC/PC
¥442,668
Today
S1FC1310 Support Documentation
S1FC1310Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1310 nm, 1.5 mW, FC/PC
¥223,122
Today
S1FC1550 Support Documentation
S1FC1550Fabry-Perot Benchtop Laser Source, 1550 nm, 1.5 mW, FC/PC
¥229,797
Today
Back to Top

偏波保持ファイバ出力レーザ光源


Click to Enlarge
S1FC1310PMと偏波保持パッチケーブルPM1300-XP

  • 3波長をご用意:785 nm、1310 nm、1550 nm
  • 最大出力:1.5 mW~6.25 mW
  • ファイバーパッチケーブルは別売りでご用意
  • 偏波保持ファイバのスロー軸がFC/PCバルクヘッドコネクタのナローキーにアライメント

こちらの偏波保持ファイバ出力型レーザ光源にはピグテール付きのファブリペローレーザがベンチトップ型ユニットに納められています。半導体レーザにはシングルモード偏波保持ファイバが結合されており、ユニット前面パネルに設置されたFC/PCバルクヘッドから出力されます。半導体レーザの偏光軸が偏波保持ファイバのスロー軸と合致するようファイバーアライメントが維持されています。また、偏波保持ファイバのスロー軸はベンチトップ型ユニット前面パネルのFC/PCバルクヘッドコネクタのナローキーにも合うように設計されています。当社では前面パネルのバルクヘッドに接続するための偏波保持ファイバーパッチケーブルをご用意しております。接続損失を抑えるためにはレーザ装置内部で使用されているファイバと同じ種類のファイバーパッチケーブルを使用することをお勧めいたします。内部で使用されているファイバについては「仕様」タブをご覧ください。後方反射によるノイズを低減するために、レーザ光源に接続されたFC/PCコネクタに対して、ハイブリッド型のFC/PC-FC/APCケーブルのご使用をお勧めいたします。

前面パネルには、出力値(mW)が表示できるディスプレイ、ON/OFF キー、Enableボタン、そしてレーザ出力調整ノブがあります。背面パネルには、外部からの電圧信号によって半導体レーザの駆動電流をコントロールするための入力端子とインターロック用リモートコントロール入力端子が付いています。

注:こちらのレーザを他のファイバに接続、もしくは他のファイバから取り外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
S1FC780PM Support Documentation
S1FC780PMFiber-Coupled Laser Source, 785 nm, 6.25 mW, PM Fiber, FC/PC
¥276,343
Lead Time
S1FC1310PM Support Documentation
S1FC1310PMFiber-Coupled Laser Source, 1310 nm, 1.5 mW, PM Fiber, FC/PC
¥284,644
7-10 Days
S1FC1550PM Support Documentation
S1FC1550PMFiber-Coupled Laser Source, 1550 nm, 1.5 mW, PM Fiber, FC/PC
¥284,644
7-10 Days