25 mmレール用コンストラクションツール


  • Customize 25 mm Rails in Your Own Machine Shop
  • Drill Guide Helps Build Rigid, Square Corners
  • Taps and Tap Guide Make 1/4"-20 and M6-Threaded Holes

XE25DG

XE25TG

TW25

TAP1420

1/4"-20 Tap

TAPM610

M6 x 1.0 Tap

Machine Rails to Exactly
Match Your Application's Needs

Related Items


Please Wait

特長

  • 用途に応じてレールをカスタマイズ
  • ドリルガイドにより、適切なコーナを構築
  • タップ、タップガイド、タップレンチによりお望みの位置にネジ穴設置可能
Finished Three-Way Corner
Click to Enlarge
自作の90°コーナ
(「構築手法」タブをご参照ください)

25 mmレールは、軽量でコンパクトな組立て部品の基礎になります。 要求の厳しい用途でもレールをご使用いただけるように、レール構築ツール類をご用意しております。 このツールは、頑丈なレールのコーナを作るためのドリルガイド、レール端にタップ穴を開けるためのタップガイド、M6と1/4"-20タップ、タップレンチを含んでいます。 それぞれの部品がどのように使われるかの詳細は「構築手法」タブをご参照ください。 レールに独自の機械加工や仕上げを施したい方向けに、25 mm粗切押出成形レールをご用意しています。

25 mmレールで組み立てるシステム用のアクセサリには、コーナーキューブ、ブラケットTナット低頭チャネルネジ、ブレッドボード取付け用アクセサリ、レールジョイントチャンネルインサートがあります。また、XE25をベースにした自作用として、光学筐体システム光学筐体用アクセサリレーザ安全保護用布パネルもご用意しております。

Finished Three-Way Corner
Click to Enlarge
自作の90°コーナ

XE25の構築方法

XE25レールと関連部品は、特注エンクロージャを含む様々なモジュールシステムの構築部品になります。 要求の厳しい用途で、レールを用いて直角を形成するときは、「直接接続」法をお勧めいたします。


ステップ1:側面に穴を開ける

右の写真にあるレール端のØ4.6 mmの穴は、4 mmボール(六角)ドライバを差し込むことができます。

この工程では、Ø4.6 mmドリルビットT119873、ドリルガイドXE25DG、ハンドドリル、ボール盤、TMV2のような万力が必要になります。

ドリルガイドXE25DGは、上部の固定ネジを使ってレールに固定できます。 ドリルビット用のガイド穴はレール端から12.5 mm離れた位置にあけます。 このレールの穴は、左の写真のような方法であけます。

ページ上部に見られるような「3方向コーナ」が必要な場合、最初の穴から90°の位置に2番目の穴を開けてください。


ステップ2: 中心穴にタップを切る(必要な場合)

標準品および長さが特注のアルマイト加工済みXE25シリーズのレールでは、レール端にM6タップ穴があります。 標準のレールを切断する場合や、荒切フレームXE25RL2を使う場合には、レール端にタップ穴を開ける必要があります。

この工程では、M6タップTAPM610、タップガイドXE25TG、手動タップレンチTW25が必要になります。

タップをタップレンチ内に固定して下さい。 タップガイドをレール端に被せてください。 ガイド上部の穴により、タップを穴に正確に挿入することができ、ミスが起こりにくくなります。 タップを回転させて、穴にネジを切ります。


ステップ3:低頭チャネルネジを取り付ける

この工程では、M6低頭チャネルネジSH6M10LPと4 mmボール(六角)ドライバが必要になります。

6低頭チャンネルネジをレール端のネジ穴に挿入して、4 mmボールドライバで途中まで締め付けます。 3方向接続が必要な場合は、2本目のレールにもう1つチャネルネジを切る必要があります。


ステップ4:レールを接続する

六角頭が穴と適合するように、チャネルネジの頭をレール溝にスライドさせます。 穴にボールドライバを挿入して、チャネルネジを締め付けます。 3方向接続が必要な場合は、挿入写真のようにこの工程を3本目のレールで繰り返してください。

安定性を高めるには、コーナを直角ブラケットXE25A90で補強してください。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

XE25シリーズ ドリルガイド

XE25DG Engineering Drawing
Click for Details

製品図面
  • ドリルビットを25 mmレールの端から12.5 mmの位置で固定
  • 頑丈な直角のコーナが構築可能

ドリルガイドXE25DGは、「構築手法」タブに記載されているエンクロージャの構築方法用として特別に設計されています。ドリルビットをレール端から12.5 mmの位置に固定することで、もう1本の25 mmレールと適切に連結して最適なコーナを構築できます。

本体に挿入された硬化ブッシュによりドリルガイドをレールの溝部分に沿って精密に取り付けられるので、レール側面に対して垂直なドリル穴が作成できます。本体はハードストップと接触するまでレール上をスライドします。いったん位置が決まったら、本体に付いている固定ネジとTナットでドリルガイドの筐体をレールにしっかりと固定します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25DG Support Documentation
XE25DGXE25シリーズ ドリルガイド、4.6 mmドリル用
¥13,508
7-10 Days
T119873 Support Documentation
T1198734.6mmドリルビット
¥1,333
7-10 Days
Back to Top

XE25シリーズ タップガイド

Tap Guide with Tap Wrench and Rail
Click to Enlarge

タップガイドXE25TG、タップとタップレンチを使用し、レールにタップ穴を加工
(部品は全て別売り)
  • レールの両端にM6または1/4"-20タップ穴を作成
  • 硬化ブッシュによりレールと平行なタップ穴が作成可能

タップガイドXE25TGを用いると、タップ穴がレールの軸と平行になるように仕上げることができます。硬化ブッシュのインサートはタップの精密ガイドの役割を果たし、ガイドの底部はレール端を受け入れるようになっています。特にM6または1/4"-20タップ用に設計されてはいますが、これより小さなタップにもご使用いただけます。

タップの破損は、主にタップを回転しようとした時に不必要な横方向への動きが生じ、それと同時にドリル軸に対して平行でない力を加えたときに発生します。このガイドにより、そのような事態を防ぐことができます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XE25TG Support Documentation
XE25TG25 mmレール用タップガイド
¥11,027
7-10 Days
Back to Top

タップレンチ

Sliding Crossbar
Click to Enlarge

スライド式クロスバー
  • M6または1/4"-20タップ穴を手動で作成可能
  • 2 mm~6 mmのタップに対応

このタップレンチは、タップ加工用途に適しています。耐久性を備えた頑丈なステンレススチール設計で、スライド式クロスバーにより、必要に応じて力を加えることができます。このタップレンチは最小2 mmから6 mmのタップに対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TW25 Support Documentation
TW25タップレンチ
¥9,317
Today
Back to Top

M6ネジ切り加工用タップ

TW25 Hand Tap Wrench with Installed Tap
Click for Details

タップレンチTW25(別売り)に取り付けたタップ
  • 25 mmレールにカスタム仕様のネジ穴を作成
  • M6および1/4"-20タップに対応

このタップはタップレンチTW25およびタップガイドXE25TG(どちらも上記掲載)と併用することで、当社の25 mmレールをカスタマイズできます。当社では、この製品以外にも一般的なネジ規格用の様々なタップを取り揃えております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TAP1420 Support Documentation
TAP1420タップ、1/4"-20ネジ(インチ規格)
¥2,381
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TAPM610 Support Documentation
TAPM610タップ、M6 x 1.0ネジ(ミリ規格) (M6)
¥2,943
Today