プリセット型トルクレンチ


  • Torque Wrenches for Coaxial Connectors or Polaris® Lock Nuts 
  • Preset Torque Values Between 5 and 8 in-lbs
  • Engraved for Easy Identification

TQW5A

80 oz-in Torque Wrench, 5/16" Hex

TQW8A 128 oz-in torque wrench used to secure a 2.92 mm connector. The break-over design ensures that the proper mating torque is supplied.

TW6

24 oz-in Torque Wrench, 6 mm Hex

TW13

32 oz-in Torque
Wrench, 13 mm Hex

Related Items


Please Wait

特長

  • 適切な結合トルクがかかる設計
  • トルク値のプリセットにより過度の締め付けを防止
  • プリセットのトルク値、トルクをかける方向、レンチサイズ、そして型番が刻印

当社のトルクレンチは、同軸コネクタあるいはPolaris止めナットを固定するためにトルク値がプリセットされています。プリセットされたトルク値に達すると、上の写真のようにピボットジョイントが折れ曲がるように設計されています。この設計により、止めナットに設定値以上の力が加わるのを防止します。レンチの六角ヘッドは力を抜くと元の位置に戻ります。


Posted Comments:
user  (posted 2019-10-22 07:38:39.507)
How come the TW-Series dont work with the 1in polaris piezos since they are 12mm
YLohia  (posted 2019-10-25 03:21:45.0)
Hello, thank you for your feedback. We are looking into offering a 12 mm torque wrench for our piezos.
devis.sattolo  (posted 2018-01-04 13:47:28.15)
TQW8A 5/16" Calibrated Torque Wrench for Coaxial Connectors, 8 in-lbs arrived without any document about conformity and calibration, but the description is different!!
tfrisch  (posted 2018-01-04 09:23:27.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We have contacted you with a Certificate of Conformance.
Back to Top

トルクレンチ、同軸コネクタ用 

Coaxial Connector Wrench
Click to Enlarge

レンチには識別しやすい刻印が付きです。
Item #HexTorqueTorque Accuracy
TQW5A5/16"80 oz-in (0.57 N•m)±3.2 oz-in (0.02 N•m)
TQW8A128 oz-in (0.90 N•m)

こちらの5/16インチトルクレンチはトルク値がプリセットされており、2つの同軸コネクタを結合する際に適切なトルクがかけられます。TQW5Aのトルクは0.57 N•mに設定されていて、ほとんどのSMAコネクタに使用可能です。TQW8Aのトルクは0.90 N•mで、3.5 mm、2.92 mm、2.4 mm、1.85 mm、 K、そしてVコネクタに適しています。

プリセットされたトルク値に到達すると、ピボットジョイントが上の写真のように折れ曲がるように設計されています。そのためコネクタに過度な力が加わるのを防止できます。力を抜くと、レンチの六角ヘッドは元の位置に戻ります。トルクレンチは、ハンドルの末端付近に刻まれた負荷点のラインで保持してください。異なる位置で保持するとコネクタにかかるトルクの大きさに影響します。仕様のトルク値は、ハンドルに刻まれた矢印の方向に締め付けた場合にのみ保証されます。レンチには、使用時に識別しやすいように、プリセットされたトルク値、トルクをかける方向、レンチサイズ、および型番が刻印されています。

レンチの校正の保証期間はご購入日から1年です。当社では再校正サービスも行っております。詳細は 当社までお問い合わせください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TQW5A Support Documentation
TQW5Aプリセット型トルクレンチ、5/16インチ、同軸コネクタ用、0.57 N•m
¥33,014
Today
TQW8A Support Documentation
TQW8Aプリセット型トルクレンチ、5/16インチ、同軸コネクタ用、0.90 N•m
¥33,014
Today
Back to Top

トルクレンチ、Polaris®マウント止めナット用

Coaxial Connector Wrench
Click to Enlarge

各レンチには型番とプリセットされたトルク値が刻印されています。
Coaxial Connector Wrench
Click for Details

トルクレンチTW6を使用して、ミラーマウントPOLARIS-K05T2に止めナットPOLARIS-LN05を固定
  • Polaris止めナットとスパナレンチ用のプリセットトルクレンチ(対応する製品については下表をご覧ください)
    • TW6: 6 mm六角、0.17 N•m
    • TW13: 13 mm六角、0.23 N•m
    • TW18: 18 mm六角、0.34 N•m
  • 長期的に固定する用途に適しています。

こちらのトルクレンチには、Polarisマウントの止めナットを長期的に固定するうえで適切なトルク値がプリセットされています。仕様については下表をご覧ください。各レンチは右の写真のようにピボットジョイントが折れ曲がるように設計されています。指標として刻印されている線は、定められたトルクをかけるためにレンチを回転させる角度を示しています。この線を越えてハンドルを回転させると、止めナットを締め付けすぎていることになります。レンチには、使用時に識別しやすいよう、プリセットのトルク値、トルクをかける方向、レンチサイズ、および型番が刻印されています。

これらのレンチは、クリーンルームや真空チャンバ内でも使用可能です。すべてCarpenter AAA不動態化処理による化学洗浄を行い、表面から硫黄、鉄、汚染物質などを除去しています。不動態化処理の後は、クリーンな(汚染されていない)環境下で組み立て、2重の真空バッグに入れてクリーンルームに搬入するまでの間に汚染されないようにしています。レンチはビードブラスト加工されているため、レーザを使用するセットアップで作業するときでも反射光が最小限に抑えられます。

なお、こちらのレンチはアジャスタを高頻度で調整するためのものではありません。そのような用途で必要とされるトルク値は、通常0.03~0.06 N·mです。

Item #HexTorqueTorque AccuracyCompatible Items
TW66 mm24 oz-in (0.17 N•m)±1.44 oz-in (0.010 N•m)POLARIS-LN05 3/16"-130 Lock Nut
TW1313 mm32 oz-in (0.23 N•m)±1.92 oz-in (0.014 N•m)POLARIS-LN1 1/4"-100 Lock Nut
POLARIS-LN4 3/8"-100 Lock Nut
POLARIS-T2 Spanner Wrench for POLARIS-LNS1 Locking Collar
POLARIS-T3 Spanner Wrench for POLARIS-LNS05 Locking Collar
TW1818 mm48 oz-in (0.34 N•m)±2.88 oz-in (0.020 N•m)POLARIS-LN3 5/16"-100 Lock Nut
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TW6 Support Documentation
TW6Customer Inspired! プリセット型トルクレンチ、6 mm、Polaris止めナット用、0.17 N•m
¥14,163
7-10 Days
TW13 Support Documentation
TW13Customer Inspired! プリセット型トルクレンチ、13 mm、Polaris止めナット用、0.23 N•m
¥17,703
7-10 Days
TW18 Support Documentation
TW18Customer Inspired! プリセット型トルクレンチ、18 mm、Polaris止めナット用、0.34 N•m
¥20,803
7-10 Days