3/16”-100六角穴付き精密アジャスター
- Hex Adjusters and Adjusters with Knobs
- Tolerances Better Than Class 3
- 0.01" Travel per Revolution
F19SSN1P
LN19100
F19SSK1
N100L5P
F19SC1
5/64"
Hex Socket
F19ST100
F19SS200
UFS075
UFS100
F19SSK1L
Please Wait
Selection Guide for Adjustment Screws |
---|
Imperial |
6-80 |
3/16"-100 |
3/16"-120 |
1/4"-80 |
1/4"-100 |
1/4"-100 Matched Adjuster/Bushing Pair |
1/4"-170 Matched Adjuster/Bushing Pair |
3/8"-100 |
Metric |
M2 x 0.20 |
M2.5 × 0.20 |
M3 × 0.20 |
M3 × 0.25 |
M4 x 0.25 |
M6 × 0.25 |
Differential Adjuster Screws |
特長
- 100 TPI(Threads Per Inch)微調整
- 5/64インチ六角穴ボルト付きアジャスタ
- 六角アジャスタ用に取外し可能なアジャスターノブ
- 調整ノブ付きアジャスタ
- ネジ組込み用の青銅製スリーブ、ネジブッシュ、止めナットおよびロック用カラー
3/16"-100シリーズのアジャスターネジは、ネジ深さ(ピークからバレーまでの差)が0.006インチしかないので製造が非常に困難です。当社ではANSIネジ規格Class 3を満たす公差を保証する製造プロセスを開発しました。
このページでご紹介している部品をオプトメカニクスシステムに組み込む際には、組み合わせる部品の公差が適切かどうか事前にご確認いただくことをお勧めいたします。詳細は「組込み」タブをご覧ください。
微調整ネジの光学機器システムへの統合
組立プロセスでは、ネジブッシュに適切なサイズの穴を作ることから始まります。ネジブッシュと対応するアジャスターネジがぴったりと適合することが重要ですが、これらの製品の組み立て時の圧入の際には十分な注意が必要です。当社では長期にわたって優れた性能を発揮する嫌気性接着剤を使用しています。
当社ではLoctite嫌気性接着剤(製品番号680または相当品)のご使用をお勧めします。接着部の最大強度を得るためには、ネジブッシュと取付けプレート間の隙間量を指定するLoctiteの説明書の指示に従ってください。必要な量の接着剤を塗布するためには、接着部分の隙間が適切にとられていることが重要になります。
組立て時には、ネジブッシュの縁にのみ少量のLoctite接着剤を均一に塗布してください。接着剤が均等に塗布されるよう、ブッシュを回転させながら挿入してください。挿入後は、部品のまわりに付いた余分な接着剤を取り除いてください。
右図からわかるように、適合するブッシュのフランジは、ネジとブッシュアセンブリの軸方向荷重を支えるように設計されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.177" +0.002"/ -0.001"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズ#16 (0.1770")です。その後、TAP316100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。</
精密ネジの生産能力
当社は、ニュージャージー州ニュートンにある自社工場内で精密ネジやブッシュを生産しています。 当社の設備ではネジ径2 mm~20 mm、最大長さ165 mm、最大TPI200の製品が製造可能です。 当社の標準のアジャスターネジの先端には硬化鋼ボールが付いていますが、硬化鋼ボール無しでもご提供可能です。カスタムオーダは個別に承っておりますので、詳しくは当社へお問い合わせください。当社では標準品の精密ネジもご用意しております。詳しくはこちらからご覧いただけます。
ご注文に素早く対応
カスタム仕様ならびに量産(OEM)対応の精密ネジは、熟練の機械工が当社保有のCitizen製スイス型自動旋盤を24時間稼働することで大量に生産されています。 各機械は無人運転で稼働しており、毎30~120秒でネジ1本を製造します。 このように製造に融通がきくため、1度に複数の注文を、品質に妥協することなく製造することが可能です。
高品質
当社では最初の製造過程終了後のネジやブッシュすべてを、梱包直前に検査します。 すべての検査項目はANSI AQL1.5の合格品質水準に準拠しており、製造ロット量に応じた一定の割合の製品が仕様に満たない場合、その製造ロットすべての製品が販売されることはありません。 これにより高品質で同等の性能を持つ製品を確実にすべてのお客様にお届けしています。
精密ネジの製造
Posted Comments: | |
Mikhail Grishin
 (posted 2024-04-30 13:19:19.117) Dear Sir/ Madam
We are going to use your bushings N100L5P in one of our laser model intended for OEM applications. However we need certainty in thread start point in respect to the locking screw. Simply we are going to use bushings without nut but simply screwing them in place. It works well except there is uncertain locking screw position although the beginning of the thread of the mating part was definite. Please let me know is it possible modification and quote 20pcs for testing.
Best Regards,
Dr. Mikhail Grishin
Chief Laser Design Engineer
EKSPLA
Savanoriu Ave 237
LT-02300 Vilnius
Lithuania
www.ekspla.com
mob.: + 370 6 874 5810
fax: +370 5 264 1809 cdolbashian
 (posted 2024-05-03 12:19:49.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. This type of modification seems very feasible depending on your tolerance requirement regarding the start position of the threading. I have contacted you directly to discuss your custom! Greg George
 (posted 2021-09-29 15:12:19.17) Hello. I'm checking to see if you have a left-hand version of F19SS200(screw) and also of F19SSN2P (nut). Thanks. YLohia
 (posted 2021-12-22 02:34:51.0) Hello, custom items can be requested by emailing techsales@thorlabs.com or by clicking the "Request Quote" button above. We have reached out to you directly to discuss the feasibility of offering this. David Tiss
 (posted 2021-04-02 18:20:57.607) Some sets are a little too loose or tight, what is the ideal vacuum grease for optimal movement? YLohia
 (posted 2021-04-05 02:11:07.0) Thank you for your feedback. These adjusters and bushings are made to tight Class 3 standards. However, the feel for non-matched pairs will differ from unit to unit due to slight tolerancing differences. We tend to use Krytox LVP grease for vacuum applications. Jeremy Grigsby
 (posted 2019-06-22 11:29:44.577) I want to use this for fine adjustment of an inspection fixture. I am wondering if there is enough room in this knob to tap a 10-32 hole to attach a swivel pad on a 10/32 screw. The 3/16-100 would be threaded into a base and the 10-32 would be a permanent mount to the knob. llamb
 (posted 2019-06-25 10:51:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. The F19SSK1L knob features a Ø0.152" access bore of 0.175" length for the clearance of a hex key. This can be seen more easily using the CAD models available for this part. You can use this bore to tap a #10-32 thread, as the minimum minor diameter for the thread is still larger than this bore. I have reached out to you directly as well to discuss your application further. belzzzebub
 (posted 2018-07-11 23:18:18.253) So the drawing states 0.13" (3mm) ball size... 0.13" is 3,302mm and the cad-model seems to be something in between... so what is it? llamb
 (posted 2018-07-12 09:39:54.0) Thank you for your feedback. The values were rounded in the support drawing. The ball tip is Ø0.125" or Ø3.175 mm in diameter. H.RITTLER
 (posted 2016-03-16 08:23:35.813) CAD MODELS? besembeson
 (posted 2016-03-17 09:46:01.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We have the CAD models on the website. I will contact you if you have any questions about these models. jlow
 (posted 2012-08-27 17:00:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: These fine adjusters are already greased with Apiezon M grease. scholten
 (posted 2012-08-25 19:59:58.0) Thanks for these adjusters, but it seems they are supplied without lubricant. What grease or other lubricant to you recommend? Your SG10 vacuum grease? Thanks Thorlabs
 (posted 2010-10-08 17:24:23.0) Response from Javier at Thorlabs to w.nayland: Thank you very much for your feedback. I will share your comments with our mechanics department and contact you directly with more information. w.nayland
 (posted 2010-09-23 12:54:35.0) I am having great difficulty using the adjusters with the 5/64 hex socket and think it would be an improvement if the adjuster were extended slightly to include a round hole lead in which is a tight clearance on the key.
With the suggested change fitting the key in the hexagon can be done in 2 stages.
1) fitting the key in the round hole so that it is concentric with the hexagon.
2) fiddling the key into the hexagon. Tyler
 (posted 2008-07-30 16:48:35.0) A response from Tyler at Thorlabs to somansv: The hex adjusters are RoHS compliant while the bushings are RoHS exempt 6. This information is typically available on the "Documents and Drawings" tab or by clicking on the part number in the price box. Thank you for your interest in our products. somansv
 (posted 2008-07-30 14:24:48.0) Is this material ROHS Compliant? |
- 0.375~2インチの7種類の長さをご用意
- 2 mm(5/64インチ)六角レンチに対応
- 最大耐荷重: 8 kg
- 材料:ステンレススチール製DFARS準拠
- トレーサブルな材料証明書もご用意しております(ご購入前にご依頼ください)。
当社の高精度な3/16"-100六角穴付き精密アジャスタは、2 mm(5/64インチ)六角レンチ、取外し可能な調整ノブF19SSK1(下記掲載)、または六角レンチノブHKTS-5/64(下記掲載)で調整できます。F19SSシリーズアジャスタの最大許容荷重は8 kgです。このアジャスタはSUS303ステンレススチール製で、対応部品へ滑らかに結合できるように潤滑剤が塗られています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことが可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.177" +0.002"/ -0.001"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズ#16 (0.1770")です。その後、TAP316100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
こちらの高精度の3/16"-100六角穴付き精密アジャスタは、側面に1.8 mmの貫通穴が2つ付いています。貫通穴は1.3 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバに対応するサイズです。アジャスタの端には、2.0 mm六角ソケットも付いています。つまみネジ型六角レンチHKTS-5/64(下記参照)は、先端の2.0 mm六角に適合するためこのネジの調整用としてご使用いただけますが、このネジは取外し可能な3/16"-100調整ネジに対応していません。
F19STシリーズアジャスタの軸方向の最大許容荷重は8 kgです。 アジャスタ本体はSUS303ステンレススチール製で、対応するコンポーネントにスムーズに取り付けられるようプレグリース加工されています。ボールチップはSUS440ステンレススチール製で、エポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
ドリル穴加工およびタップ穴加工
当社の精密アジャスタには正確に適合したネジブッシュ(下記参照)を使用することをお勧めいたしますが、ネジ付き穴を加工し、精密アジャスタを直接組み込むことも可能です。こちらのページでご紹介するアジャスタ用のパイロット穴径は0.177" +0.002"/ -0.001"です。対応するドリルビット(インチ規格)はサイズ#16 (0.1770")です。その後TAP316100でタップ穴加工をします。精密ピッチを実現するにはパイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。詳細については当社のタップ&ドリルキットのページをご覧ください。
- 2種類の長さをご用意
- 最大耐荷重:8 kg
当社の高精度な3/16"-100微調整ネジは、上記掲載のアジャスタの代替品ですが、一端に付いているノブは取り外すことができません。ノブによって、さらに優れた微調整が可能です。UFSシリーズアジャスタの最大許容荷重は8 kgです。このアジャスタはSUS303ステンレススチール製で、対応部品へ滑らかに結合できるように潤滑剤が塗られています。球面チップはSUS440ステンレススチール製でエポキシ接着剤でアジャスタに固定されています。
- 3/16"-100六角アジャスタと使用
- 貫通穴によって六角ソケットにアクセス
- 2つのサイズをご用意
- 刻み付きノブによって調整感度が向上
調整ノブF19SSK1およびF19SSK1Lを3/16"-100六角アジャスタF19SSシリーズにねじ込むことで、六角レンチを使わずに素早く簡単に調整を行なうことができます。アジャスターノブは、標準のØ0.41インチ(Ø10.4 mm)と大型のØ0.71インチ(Ø18.0 mm)の2つのサイズをご用意しています。
- 滑り嵌合用途に
- 3種類の長さをご用意
- 材料: 510リン青銅(真空対応: 10-6Torr)
- 推奨口径
- N100: 0.2415インチ +0.0005/-0.0000インチ
- F19: 0.2895インチ +0.0005/-0.0000インチ
ネジブッシュN100B2PおよびF19SSシリーズは、3/16"-100ネジの公差が狭いので押し付けるのではなく滑り嵌合するように設計されています。ネジブッシュN100には、口径0.2415インチ +0.0005/-0.0000インチを、ネジブッシュF19には 口径0.2895インチ +0.0005/-0.0000インチを推奨いたします。これらのブッシュは、精密アジャスタを損傷から防ぐリン青銅製です。リン青銅は、真空対応など真鍮に比べて利点があります。また、真空用途に対しては、油脂や塵、埃を除去するために超音波洗浄を施してからご使用することをお勧めします。精密調整ネジおよびブッシュをオプトメカニクスシステム内で使用する場合の詳細については「組込み」タブをご覧ください。
- 材料: 510リン青銅(真空対応:10-6 Torr)
- 7/16インチ六角止めナットを使用して取付け
- 側面の止めネジ(セットスクリュ)でアジャスターネジを位置固定
この3/16"-100ネジブッシュは510リン青銅(真空対応: 10-6 torr)で、取外し可能な7/16インチ六角ナットが付いています。 貫通穴にはスリーブを取り付けることが可能で、7/16インチ六角ナットを使って位置固定できます。 このブッシュに取り付けたアジャスタは、側面の止めネジを使って位置固定できます。 真空用途では、ご使用前に超音波洗浄で油分や微粒子をすべて取り除くことをお勧めします。
- 外径部には締め付けに便利な刻み目付き
- 材料:510リン青銅
- 真空対応:10-6Torr
止めナットLN19100の外径部には、ナットを緩めたり締めつけたりするときに握りやすい刻み目が付いています。厚さ0.15インチ(3.8 mm)の止めナットは510リン青銅製で、真空度は10-6Torrです。止まり穴があるため、六角レンチを使って締めつけることができます。
Click to Enlarge
カラー2つを一緒に固定してハードストップを作成
Click to Enlarge
ロック用カラー1つでアジャスタの位置固定が可能
- 非常に小型なロックナット:厚さ1.1 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのハードストップを作成
- 5個入りパックで販売
- 着脱には別売りのスパナレンチSPW401(下記掲載)を使用
このロック用カラーは、上でご紹介しているロックナットの小型タイプの代替品です。 厚さわずか1.1 mmで、303ステンレススチール製です。 このページでご紹介しているすべての3/16"-100アジャスタ、および当社の5軸プラットフォームPY005/Mに使用されている3/16"-100アジャスタと互換性があります。
右の写真のように、アジャスタをご希望の位置で固定したり、アジャスタのオーバードライブを防止するためのハードストップとしてご使用いただけます。 1番右の写真のように2つのカラーをハードストップとしてご使用いただくほか、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、永久的なハードストップとすることもできます。 ロック用カラーの着脱には別売りのスパナレンチSPW401のご使用をお勧めいたします。
- 2 mm(5/64インチ)の六角レンチを使用するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブで六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 1パック4個入り
この2 mm(5/64インチ)六角レンチ型の調整用つまみネジを使用することで、2 mm六角レンチで調整するアクチュエータ(またはノブを取り外した標準タイプのアクチュエータ)が迅速に調整できます。 これは取り外し可能なノブであるため、調整の合間にネジの六角穴に取り付けたままにしておくことができて便利です(右の写真参照)。 #8-32止めネジ(2 mm六角)が取り替え可能の六角形のビットを固定します。この取り替え可能なビットは、一方の先端がつぶれてしまっても、逆向きで再利用できます。 交換用の六角レンチ型ビットが必要な場合には、当社にお問い合わせください。
つまみネジ型六角レンチには、0.050~3/16インチと2 mm~5 mmのサイズの製品があります。