手動アクチュエーター用アダプター


  • Adapt Standard Micrometer to Ø0.5" Mounting Barrels
  • Adapt Modular Drives to Standard Ø3/8", Ø9.5 mm, and Ø10 mm Mounting Barrels
  • Installs in Seconds

Assembly of DRV3
with MCA1

MCA1

RBA1

Related Items


Please Wait

モジュール式クイック接続アダプタは、モジュール式アクチュエータを標準的な取付けクランプを取り付けたステージに装着できます(上の写真参照)。モジュール式接続システムの動作原理については「ソリューション」のタブをご覧ください。

バレルアダプタはØ3/8インチ、Ø9.5 mmおよびØ10 mm取付けバレルの付いたアクチュエータをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)バレル用に設計されたステージに取り付けることができます。これらのアダプタは、DCサーボモーターアクチュエータのようなアクチュエータをLNRシリーズのステージに取り付けるのに適しています。また、右の写真のようにマイクロメーターヘッドをØ12 mmおよびØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアセンブリに取付けることもできます。

Actuators Compatible with Modular Quick-Connect Adapter
Item #Description
DRV004Thumbscrew
DRV3Differential Micrometer
DRV208Stepper Motor Actuator

モジュール式接続システムの機能:

  • 複数のアクチュエータを接続 
  • 素早い脱着が可能で、迅速かつ精確なアセンブリが可能: 特別なアライメントは不要 
  • ピエゾアクチュエータをピエゾアクチュエータに、差動アクチュエータをピエゾアクチュエータに接続可能で他にも多くの組み合わせ 
  • Ø10 mmの取付バレルは従来の固定方法にも対応 

モジュール式クイック接続アダプタの使用法: 

Modular Micrometer Adapter

取付けバレルアダプタの使用法: 

Micrometer Barrel Adapter
Micrometer Barrel Adapter

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

取付アダプタ、手動アクチュエータ用

RBA1 on Manual Micrometer
Click to Enlarge
手動マイクロメータに固定されたRBA1
  • Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)およびØ10 mmの取付けバレルを固定
  • 真鍮製バレルアダプタ
  • スロット付きスリーブ設計

このアダプタの溝付き青銅スリーブは、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)およびØ10 mm取付けバレルをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)バレル用に設計された部品に固定するのにお使いいただけます。このスリーブにより、外部から加えられるクランプ力を取付けバレルに伝達することができます。

 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
RBA1 Support Documentation
RBA1バレルアダプタ、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm) -Ø12.7 mm(Ø0.5インチ)
¥1,482
7-10 Days
RBA2 Support Documentation
RBA2バレルアダプタ、Ø10 mm-Ø12.7 mm(Ø0.5インチ)
¥1,482
7-10 Days
Back to Top

モジュール式クイック接続アダプタ、手動アクチュエータ用

MCA1 on Manual Micrometer
Click to Enlarge
マイクロメータDRV3に固定されたMCA1によってØ3/8インチ取付けバレルを作成
  • モジュール式アクチュエータを標準取付け穴に適応させることが可能
  • 一般的な締め具に対応する10 mm取付けバレル

モジュール式クイック接続アダプタによって、モジュール式アクチュエータを上図のように標準取付クランプ付きステージに装着することができます。モジュール接続システムの概要については「ソリューション」タブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MCA1 Support Documentation
MCA1モジュール式クイック接続アダプタ、Ø3/8インチ(Ø9.525 mm)取付用
¥3,065
7-10 Days
MCA2 Support Documentation
MCA2モジュール式クイック接続アダプタ、Ø10 mm取付用
¥3,065
7-10 Days