19インチラック用電子回路ケース


  • Aluminum Enclosures for 19" Racks
  • Mounting Board, Breadboards, and Platform
  • Accessories for Benchtop Usage Available

EC2U

19" Rack Enclosure,
482.6 mm x 377.2 mm x 88.4 mm

MSBU3038

Breadboard for EC2U, EC3U, and EC4U;
8-32 and 1/4"-20 Taps

EC3U Enclosure Mounted in 19" Rack

Application Idea

ECUMB

Mounting Board for EC2U, EC3U, and EC4U; 
18.0 mm x 5.0 mm Slot Holes

ECCP

Platform for 19" Rack Enclosures

Related Items


Please Wait
Enclosure
Item #
Height in Rack UnitsEnclosure Dimensionsa
(W x D x H)
EC2U2U482.6 mm x 377.2 mm x 88.4 mm
(19.00" x 14.85" x 3.48")
EC3U3U482.6 mm x 377.2 mm x 132.9 mm
(19.00" x 14.85" x 5.23")
EC4U4U482.6 mm x 377.2 mm x 177.4 mm
(19.00" x 14.85" x 6.98")
  • 取付けブラケットを含む筐体外部の寸法です。各筐体の寸法の詳細は、下記の赤いアイコン()をクリックするとご覧いただけます。

特長

  • アルミニウム筐体は3種類のサイズでご用意(右表参照)
  • 19インチラック
  • 筐体内部に部品を取り付けるためのアルミニウム製取付ボード
  • 電子回路ケースの運搬用プラットフォーム
  • 筐体EC2U、EC3U、およびEC4U用のブレッドボード用のブレッドボード
  • 筐体をベンチトップ型で使用するためのアクセサリ

当社では、お客様が独自の19インチラックマウント型電子デバイスを構築するための筐体をご用意しています。筐体の高さは2U、3U、および4Uの3種類のラックユニットからお選びいただけます。筐体の前面および背面パネルはブランクになっているため、用途に応じて入力ポートや出力ポートを付けることができます。

取付けボードまたはブレッドボード(それぞれ下記にて別売り)は、筐体EC2U、EC3U、またはEC4Uの内部に固定できます。取付けボードECUMBには18 mm x 5 mmのスロットがあり、PCB、開発ボード、電源などの電子部品を取り付けることができます。また、ブレッドボードMSBU3038/MにはM4およびM6タップ穴が高密度のパターンで並んでおり、オプトメカニクス部品を筐体内部に取り付けられるようになっています。取付けボードおよびブレッドボードの固定には、筐体に付属する2 mm六角レンチと4つのM3ボタンヘッドキャップスクリュをご使用いただけます。

スイベルキャスター付きのプラットフォームECCPには4つのスロットが付いており、19インチラック用電子回路ケース(下記参照)を搭載するのに適しています。電子回路用筐体の底面にある4つのゴム製キャップがこれらのスロットにはまるため、プラットフォーム上で筐体が滑って動くのを防止できます。プラットフォームの最大耐荷重は105 kgで、移動しやすいように4つのロック可能なスイベルキャスターと2つの折りたたみ式ハンドルが装備されています。

取付け用ストリップEC2US、EC3US、EC4USを、それぞれEC2U、EC3UおよびEC4Uの取付け用ブラケットと交換して、筐体のサイズを小さくすることができます。また、ゴム製脚ECUFを筐体に取り付けてベンチトップ型にすることもできます。

電子フィルタ、分圧器、インピーダンス整合器などの小さなカスタム回路向けにはカスタム仕様電子回路用の小型筐体がございます。19インチラックに対応していない筐体については、当社のカスタマイズ可能な電子回路用筐体、またはそれよりも小さいフランジ付きベンチトップ型装置用ケースをご覧ください。


Posted Comments:
Sanket Shah  (posted 2023-04-19 15:46:18.67)
What is the weight limit of EC3U/4U for the stuff that it can hold? Also what is the weight limit for RBX32-BFP/M?
cdolbashian  (posted 2023-04-26 09:53:26.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. while we do not have an official spec for the EC** products, we have tested these to be 50lbs for the EC3U and 66lbs for the EC4U. regarding the RBX32-BFP, we provided such load capacity information on the product summary page: 175lbs.
Peter Vandenabeele  (posted 2020-06-22 05:47:18.3)
Dear sir, dear madame, When looking at the page of the smaller benchtop enclosures, I see that it is possible to design where holes are cut into the enclosure. It is even possible to print your custom text on it. For the 19" racks, I don't see this option. Is it possible to process in the same way the 19" racks? For my applications, the benchtop racks are too small. If not, how are we supposed to make holes in the aluminium housing (drilling is possible for small ones, but larger holes, like for power supply or fan are not easily drilled in a nice way - at least not by me... Thanks for your advice. Peter.
YLohia  (posted 2020-06-23 08:38:47.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom products can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We can provide 19" rack options with holes and custom text. We will reach out to you directly to discuss this further.
Back to Top

19インチラック用電子回路ケース


Click to Enlarge

EC3Uの底面

Click to Enlarge

EC2Uの内部
  • 空の電子回路用ケース
  • 19インチラック用
  • サイズは2U、3U、および4Uをご用意

こちらのアルミニウム筐体には、ブランクの前面および背面パネルと、2つの取付ブラケットが付いています。取付ブラケットを使用して筐体を標準的な19インチラックに取り付けることができます。筐体内部用の取付ボードとこれに対応するブレッドボードは下記でご紹介しています。筐体にはM3のボタンヘッドキャップスクリュが4つ付いており、取付ボードまたはブレッドボードを内部に固定できるようになっています。筐体の底面には4つのゴム製キャップも付いています(右端の写真参照)。これらのキャップはプラットフォームECCP(下記参照)のスロットにはまるため、移動中に筐体が滑って動くのを防止できます。

筐体を開ける際は、背面パネルと底面に付いている皿ネジを付属の2 mm六角レンチで取り外し、筐体上部をスライドさせて外します。筐体を開けたら、4つのM3取付穴を使用して取付ボードまたはブレッドボードを固定します。EC2UとEC3Uには4つのM3タップ穴、EC4Uには7つのM3タップ穴が付いています。筐体を開ける方法について詳細は、下の赤いアイコン(docs icon)をクリックしてSpec Sheetをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
EC2U Support Documentation
EC2U19インチラック用電子回路ケース、2U、482.6 mm x 377.2 mm x 88.4 mm
¥63,971
Today
EC3U Support Documentation
EC3U19インチラック用電子回路ケース、3U、482.6 mm x 377.2 mm x 132.9 mm
¥76,985
7-10 Days
EC4U Support Documentation
EC4U19インチラック用電子回路ケース、4U、482.6 mm x 377.2 mm x 177.4 mm
¥88,195
7-10 Days
Back to Top

筐体用取付けボード


Click to Enlarge

EC2Uの内側ケースを取り外し、ボードECUMBを取り付け
  • 380.0 mm x 300.0 mm x 2.0 mm
  • 電子回路取付け用の18.0 mm x 5.0 mmスロット穴
  • 筐体に固定するための1.6 mm貫通穴

取付ボードECUMBには、PCB、開発ボード、電源などの電子部品を取り付けることができます。 筐体EC2U、EC3U、EC4Uに取り付けられるよう設計されています。取付ボードの厚さは2 mmで、筐体内部に取り付けると、筐体底部からの上面の高さは6 mmとなります。

ボードを取り付ける際は、筐体上部を取り外し、付属する4個のM3丸頭キャップスクリュと2 mm六角レンチ(筐体に付属)を用いて筐体内部に固定します。EC2UとEC3Uの内部には4つのM3タップ穴、EC4Uには7つのM3タップ穴が付いています。またEC4Uには、安定性向上のためにさらに3つのM3タップ穴が中央に付いています(キャップスクリュは付属していません)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ECUMB Support Documentation
ECUMB19インチラック筐体用取付けボード、380.0 mm x 300.0 mm x 2.0 mm
¥3,041
7-10 Days
Back to Top

筐体用ブレッドボード


Click to Enlarge

筐体EC2Uの内部に取り付けられたブレッドボードMSBU3038
  • 375.4 mm x 304.3 mm x 9.5 mm
  • M4およびM6の取付け用タップ穴列
  • 筐体に固定するための4つのM3ザグリ穴

ブレッドボードMSBU3038/Mは、上記掲載の19インチラック用筐体の内部に取り付けられるようになっています。このブレッドボードを用いると、筐体内へのオプトメカニクス部品の取り付けや取り外しを、簡単かつ確実に行うことができます。

MSBU3038/MのM4 x 0.7およびM6 x 1.0の貫通タップ穴は、当社のミニシリーズブレッドボードと同様に配列されています。また、4つのM3用ザグリ穴を使用してブレッドボードを筐体内部の取付けスタッドに固定できます。

ブレッドボード上面から筐体の上部カバーまでの高さは、ブレッドボードを筐体EC2U内に取り付けたときは64.5 mmになり、筐体EC3U内に取り付けたときは109 mm、筐体EC4U内に取り付けたときは153.5 mmとなります。筐体底面からブレッドボード底面までの高さはいずれの場合にも6 mmとなります。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSBU3038 Support Documentation
MSBU3038アルミニウム製ブレッドボード、19インチラック筐体用、15.00" x 11.98" x 0.37"、#8-32および1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥62,665
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MSBU3038/M Support Documentation
MSBU3038/Mアルミニウム製ブレッドボード、19インチラック筐体用、375.4 mm x 304.3 mm x 9.5 mm、M4およびM6タップ穴(ミリ規格)
¥62,665
In Stock Overseas
Back to Top

筐体用プラットフォーム、スイベルキャスター付き


Click to Enlarge

プラットフォームECCPに取り付けられたEC3U
  • 折りたたみ式ハンドルとキャスタ(ロック可能)の付いた移動しやすいプラットフォーム
  • 492.0 mm x 443.0 mm x 75.0 mm
  • 19インチラック用電子回路ケースの搭載に適した4つのスロット付き
  • 最大許容荷重:105 kg

プラットフォームECCPにはスイベルキャスターが付いており、上記の19インチラック用電子回路ケースを載せて簡単に移動させることができ、また重いコンポーネントを搭載することができます。プラットフォームには、2つの折りたたみ式ハンドルと38 mmのスイベルキャスターが付いており、最大耐荷重は105 kgです。

筐体の底面にある4つのゴム製キャップがプラットフォーム表面の4つのスロットにはまるため、移動中に筐体が滑って動くのを防止できます。プラットフォームには他にも様々なサイズのスロットは通気孔です。スロットにより放熱が行われます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ECCP Support Documentation
ECCPNEW!プラットフォーム、19インチラック用電子回路ケース用、スイベルキャスター付き
¥25,920
7-10 Days
Back to Top

19インチラック筐体用アクセサリ


Click to Enlarge

ゴム脚ECUFとプレートEC2USを取り付けた筐体EC2U
  • ベンチトップ型にするためのゴム脚ECUF
  • プレートEC2US、EC3US、EC4USは取付ブラケットの代わりに取り付けて使用

ラック用筐体をベンチトップ型仕様にするアクセサリもご用意しております。プレートEC2US、EC3US、EC4USは、それぞれEC2U、EC3U、EC4Uの取付ブラケットと交換して筐体のサイズを小さくすることができます。取り付けるには、まず、EC2U、EC3U、EC4Uの背面パネルと底面についている皿ネジを取り外し、筐体上部を外します。そして、取付ブラケットを筐体に固定しているM3ネジを取り外し、そのネジを使用してEC2U、EC3U、EC4Uをシャーシに固定します。

ゴム脚ECUFは、筐体EC2U、EC3U、EC4Uの底部に取り付けることができます。ゴム脚は付属のM4-14キャップスクリュと3 mm六角レンチを使用して、筐体底面のM4ネジ穴にネジ止めします。

筐体にアクセサリを取り付ける方法について詳細は、下の赤いアイコン(docs icon)をクリックしてSpec Sheetをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ECUF Support Documentation
ECUF19インチラック筐体用ゴム脚
¥7,746
7-10 Days
EC2US Support Documentation
EC2US筐体EC2U用プレート
¥4,211
7-10 Days
EC3US Support Documentation
EC3US筐体EC3U用プレート
¥5,050
Lead Time
EC4US Support Documentation
EC4US筐体EC4U用プレート
¥8,937
7-10 Days