高ER偏波保持ファイバーパッチケーブル


  • High Polarization Extinction Ratio (ER)
  • 780, 980, 1064, 1310, or 1550 nm Alignment Wavelength
  • FC/PC, FC/APC, and FC/PC to FC/APC Connectors Available
  • Custom Options Available

P3-1310PMP-2

1310 nm, FC/APC, 2 m Long

P5-1550PMP-2

1550 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long

Connector Key Aligned to Slow Axis

Related Items


Please Wait

特長

  • 消光比(典型値)
    • 780 nm用ケーブル:30 dB
    • 980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm用ケーブル:33 dB
  • 2.0 mm幅のナローキーはスロー軸にアライメント
  • 挿入損失(典型値)
    • 780 nm用ケーブル: 0.60 dB
    • 980 nm用または1064 nm用ケーブル: 0.40 dB
    • 1310 nm用または1550 nm用ケーブル: 0.20 dB
  • 反射減衰量(典型値)
    • FC/PCコネクタ: 50 dB
    • FC/APCコネクタ: 60 dB
  • APCコネクタには8°の角度付きセラミック製フェルール
  • Ø3 mmのPVC補強チューブ(青色)

高消光比(ER)偏波保持ファイバーパッチケーブルは、当社の標準的な偏波保持ファイバーパッチケーブルに比べて高い消光比と低い挿入損失を有します(標準的なケーブルと高ERケーブルの仕様の違いについては「比較」タブをご覧ください)。 

偏波保持(PM)ファイバーパッチケーブルの消光比は、十分な偏光比を有する直線偏光の偏光面をファイバのスロー軸にアライメントして入力したときに得られる、スロー軸に沿って伝搬するパワーとファスト軸に沿って伝搬するパワーの比率です。こちらの高ER偏波保持ファイバーパッチケーブルを使用したシステムで得られる消光比が、ケーブルの仕様値よりも低くなることもありますのでご注意ください。到達可能な消光比は、システム内での最も低い消光比の光学素子によって制限されます。これらのパッチケーブルは、組み立て後にスロー軸に入射したときの性能についてのみ試験を行っています。ファスト軸については、入射したときに得られる消光比も同様であると考えられられますが、試験は行っておらず、性能も保証しておりません。消光比の測定方法についての詳細は「ER測定」タブをご覧ください。 

各ケーブルについて、下記に記載されているアライメント波長で個別に試験を実施し、消光比とファイバ-ファイバ接合部での挿入損失を確認しています。各パッチケーブルには、フェルールの端部分を埃や他の危険から守る2個の保護キャップが付属しています。追加のプラスチック製ファイバーキャップCAPFと、FC/PCおよびFC/APCコネクタ用の金属製キャップCAPFMも別売りでご用意しております。

これらのケーブルは下記の標準品とは異なる長さや被覆でもご提供可能です。詳細については当社までお問い合わせください。

Item # PrefixP1-780PMPP3-780PMPP5-780PMPP1-980PMPP3-980PMPP5-980PMPP1-1064PMPP3-1064PMPP5-1064PMP
Alignment Wavelength780 nm980 nm1064 nm
Fiber Specs
Fiber TypePM780-HP (PANDA)PM980-XP (PANDA)
Operating Wavelength770 - 1100 nm970 - 1550 nm
Cutoff Wavelength710 ± 60 nm920 ± 50 nm
Mode Field Diametera5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm
Numerical Apertureb0.12
Patch Cable Specs
Insertion Lossc,d0.70 dB (Max)
0.60 dB (Typ.)
0.50 dB (Max)
0.40 dB (Typ.)
Extinction Ratioc,d27 dB (Min)
30 dB (Typ.)
30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
Optical Return Lossc
(Typical)
50 dB60 dB50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
50 dB60 dB50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
50 dB60 dB50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
Connector TypeFC/PCFC/APCFC/PC to FC/APCFC/PCFC/APCFC/PC to FC/APCFC/PCFC/APCFC/PC to FC/APC
Key Width2.0 mm (Narrow Key)
Slow Axis AlignmentAligned to Connector Keye
Cable Length1.0 m for Item Numbers Ending in -1
2.0 m for Item Numbers Ending in -2
Cable Length Tolerance+0.1 / -0 m
Jacket TypeØ3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Operating Temperature0 to 70 °C
Storage Temperature-45 to 85 °C
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
  • 開口数(NA)は公称値です。
  • アライメント波長における値です。
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • キーアライメントのカスタマイズについては当社までお問い合わせください。
Item # PrefixP1-1310PMPP3-1310PMPP5-1310PMPP1-1550PMPP3-1550PMPP5-1550PMP
Alignment Wavelength1310 nm1550 nm
Fiber Specs
Fiber TypePM1300-XP (PANDA)PM1550-XP (PANDA)
Operating Wavelength1270 - 1625 nm1440 - 1625 nm
Cutoff Wavelength1210 ± 60 nm1380 ± 60 nm
Mode Field Diametera9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm10.1 ± 0.4 @ 1550 nm
Numerical Apertureb0.120.125
Patch Cable Specs
Insertion Lossc,d0.30 dB (Max)
0.20 dB (Typ.)
Extinction Ratioc,d30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
Optical Return Lossc
(Typical)
50 dB60 dB50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
50 dB60 dB50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
Connector TypeFC/PCFC/APCFC/PC to FC/APCFC/PCFC/APCFC/PC to FC/APC
Key Width2.0 mm (Narrow Key)
Slow Axis AlignmentAligned to Connector Keye
Cable Length1.0 m for Item Numbers Ending in -1
2.0 m for Item Numbers Ending in -2
Cable Length Tolerance+0.1 / -0 m
Jacket TypeØ3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Operating Temperature0 to 70 °C
Storage Temperature-45 to 85 °C
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
  • 開口数(NA)は公称値です。
  • アライメント波長における値です。
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • キーアライメントのカスタマイズについては当社までお問い合わせください。
Alignment
Wavelength
PM Fiber
Cable Type
Extinction Ratioa
(Typ. / Min)
Insertion Lossa
(Typ. / Max)
780 nmHigh ER30 dB / 27 dB0.60 dB / 0.70 dB
Standard22 dB / 20 dB0.70 dB / 1.00 dB
980 nmHigh ER33 dB / 30 dB0.40 dB / 0.50 dB
Standard24 dB / 22 dB0.50 dB / 0.70 dB
1064 nmHigh ER33 dB / 30 dB0.40 dB / 0.50 dB
Standard24 dB / 22 dB0.50 dB / 0.70 dB
1310 nmHigh ER33 dB / 30 dB0.20 dB / 0.30 dB
Standard25 dB / 23 dB0.30 dB / 0.50 dB
1550 nmHigh ER33 dB / 30 dB0.20 dB / 0.30 dB
Standard25 dB / 23 dB0.30 dB / 0.50 dB
  • アライメント波長において

標準的な偏波保持ファイバーパッチケーブルと高ER偏波保持ファイバーパッチケーブルの比較

高ER偏波保持ファイバーパッチケーブルは、当社の標準的な偏波保持ファイバーパッチケーブル(FC/PCFC/APCまたは2コネクタのハイブリッド)と比較して、アライメント波長において消光比が高くなっています。また、高ERパッチケーブルの挿入損失は標準的なケーブルよりも低くなっています(詳細については右表をご覧ください)。

消光比の測定方法について詳細は「ER測定」タブをご覧ください。

 

1550 nmにおける偏波保持ファイバーパッチケーブルの比較

下のグラフは当社の1550 nm高消光比(ER)偏波保持FC/APCファイバーパッチケーブルと当社の標準的な1550 nm偏波保持FC/APCファイバーパッチケーブルについて、ケーブル長1 mと2 mの場合の消光比を比較したサンプルデータです。


Click to Enlarge

交差偏光子法

Click to Enlarge

インライン測定法

偏波保持(PM)ファイバーパッチケーブルの消光比(ER)は、交差偏光子法(CPM)とインライン測定法(ILM)の2つの方法で測定できます。当社では、1550 nmの高ERファイバーパッチケーブルのER測定ではCPMを用いていますが、以下に両方の測定方法の概要を示します。

これらの方法はそれぞれ異なるタイプの光源が必要になりますのでご注意ください。CPMではインコヒーレント光源、ILMではコヒーレント光源を使用します。正確な測定を行うには、試験対象の偏波保持ケーブルの消光比よりも1桁以上高い消光比の偏光子を使用する必要があります。

CPM
インコヒーレント光源(ここではベンチトップ型SLD光源(S5FC1005Sを使用)から出力された光を、まず偏光コントローラ(型番FPC030とSMF-28ファイバ) を通過させてから回転式直線偏光モジュールFBR-LPNIRで直線偏光にします。直線偏光子は、測定対象の偏波保持パッチケーブルのスロー軸にアライメントします。もう一つの偏光子FBR-LPNIR(アナライザ)を、ケーブルの後ろに配置します。1つ目の偏光子はファイバのスロー軸にアライメントした状態を維持しつつ、透過率が最小になるように2つの偏光子の回転角度を調整します。アナライザを回転させて透過率の最大値と最小値を探し、消光比を測定します。

ILM
コヒーレント光源(ここではシングルモードのレーザS1FC1550を使用)から出力された光を、まず偏光コントローラ(型番FPC030とSMF-28ファイバ) を通過させてから回転式直線偏光モジュールFBR-LPNIRで直線偏光にします。直線偏光状態のコヒーレント光が偏波保持ファイバのファストおよびスロー軸に沿って伝搬した場合、光の位相シフトはそれぞれの軸で異なります。この両軸間の相対的な位相シフトによって、不自然な高い値の消光比が測定される可能性があります。測定対象の偏波保持ファイバーパッチケーブルに応力や熱(外部の熱源で)を負荷することで位相シフトを連続的に変えることができ、それにより最小の消光比を測定することができます。消光比メータは、消光比に加えて、ファイバの偏光軸とケーブルのコネクターキー間のミスアライメント角も測定できます。


Click to Enlarge
ナローキー用アダプタとコネクタの接続

Click to Enlarge
ワイドキー用アダプタとコネクタの接続

FC/PCおよびFC/APCパッチケーブルのキーアライメント

FC/PCおよびFC/APCパッチケーブルには、接続部品のスロット部に接続できるアライメント用の2.0 mmのナローキーまたは2.2 mmのワイドキーが付いています。 これらのキーとスロットは接続したファイバーパッチケーブルのコアに正しくアライメントし、接続時の挿入損失を最小限に抑えるために重要です。

例えば、当社ではFC/PCならびにFC/APCパッチケーブル用のアダプタは、適切に使用されたとき接続損失が最小となるよう精密な仕様で設計・製造されています。パッチケーブルのアライメントキーがアダプタのナローキーまたはワイドキースロットに挿入されたとき、最適なアライメント状態となります。

ワイドキー用スロット付きアダプタ
2.2 mmのワイドキー用スロット付きアダプタは、ワイドキーコネクタとナローキーコネクタのどちらにも対応しています。ただし、ナローキーコネクタをワイドキー用スロットに使用すると、コネクタはアダプタ内で僅かに回転します(下の動画参照)。FC/PCコネクタ付きのパッチケーブルでは、この構成が可能ですが、FC/APCの用途において最適なアライメントを得るためにはナローキー用スロット付きアダプタのご使用をお勧めいたします。

ナローキー用スロット付きアダプタ
2.0 mmのナローキー用スロット付きアダプタは、角度付きナローキーFC/APCコネクタと接続した時に適切なアライメントができます(下の動画参照)。したがって、2.2 mmワイドキー付きのコネクタには対応していません。なお、当社の全てのFC/PCおよびFC/APCパッチケーブルはナローキーコネクタをご使用いただけます。

ナローキー用スロット付きアダプタとナローキーコネクタ
ナローキー用スロット付きアダプタに挿入されたナローキーコネクタは回転しません。したがって、ナローキー付きのFC/PCまたはFC/APCコネクタとのご使用が適しています。
ワイドキー用スロット付きアダプタとナローキーコネクタ
ナローキーコネクタをワイドキー用スロット付きアダプタに挿入すると、隙間ができてコネクタが回転してしまいます。ナローキーFC/PCコネクタはお使いいただけますが、ナローキーFC/APCコネクタをお使いになると著しい結合損失につながります。

レーザによる石英ファイバの損傷

このチュートリアルではコネクタ無し(素線)ファイバ、コネクタ付きファイバ、およびレーザ光源に接続するその他のファイバ部品に関連する損傷メカニズムを詳しく説明しています。そのメカニズムには、空気/ガラス界面(自由空間結合時、またはコネクタ使用時)ならびにファイバ内における損傷が含まれます。ファイバ素線、パッチケーブル、または溶融型カプラなどのファイバ部品の場合、損傷につながる複数の可能性(例:コネクタ、ファイバ端面、機器そのもの)があります。ファイバが対処できる最大パワーは、常にそれらの損傷メカニズムの中の最小の限界値以下に制限されます。

損傷閾値はスケーリング則や一般的なルールを用いて推定することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は利用方法やユーザ定義に大きく依存します。このガイドは、損傷リスクを最小に抑える安全なパワーレベルを推定するためにご利用いただくことができます。適切な準備と取扱い方法に関するガイドラインにすべて従えば、ファイバ部品は規定された最大パワーレベルで使うことができます。最大パワーの値が規定されていない場合は、部品を安全に使用するために下表の「実用的な安全レベル」の範囲に留めてご使用ください。 パワー処理能力を低下させ、ファイバ部品に損傷を与える可能性がある要因は、ファイバ結合時のミスアライメント、ファイバ端面の汚れ、あるいはファイバそのものの欠陥などですが、これらに限られるわけではありません。特定の用途におけるファイバのパワー処理能力に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のないファイバ端
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のあるファイバ端

空気/ガラス界面における損傷

空気/ガラス界面ではいくつかの損傷メカニズムが存在する可能性があります。自由空間結合の時、またはコネクタで2本のファイバを結合した時、光はこの界面に入射します。高強度の光は端面を損傷し、ファイバのパワー処理能力の低下や恒久的な損傷につながる場合があります。コネクタ付きのファイバで、コネクタがエポキシ接着剤でファイバに固定されている場合、高強度の光によって発生した熱により接着剤が焼けて、ファイバ端面に残留物が残る可能性があります。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea
TypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe Levelc
CW
(Average Power)
~1 MW/cm2~250 kW/cm2
10 ns Pulsed
(Peak Power)
~5 GW/cm2~1 GW/cm2
  • すべての値はコネクタ無し(素線)の石英ファイバに対する仕様で、クリーンな状態のファイバ端面への自由空間結合に適用されます。
  • 損傷リスク無しでファイバ端面に入射できる最大パワー密度の推定値です。これはシステムに大きく依存するため、ハイパワーで使用する前に光学系内のファイバ部品の性能ならびに信頼性の確認をお客様ご自身で実施していただく必要があります。
  • ほとんどの使用状態でファイバを損傷することなく端面に入射できる安全なパワー密度の推定値です。

ファイバ素線端面での損傷メカニズム

ファイバ端面での損傷メカニズムはバルクの光学素子の場合と同様なモデル化ができ、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます。しかしバルクの光学素子とは異なり、光ファイバの空気/ガラス界面においてこの問題に関係する表面積やビーム径は非常に小さく、特にシングルモードファイバの場合はそれが顕著です。 パワー密度が与えられたとき、ファイバに入射するパワーは、小さいビーム径に対しては小さくする必要があります。

右の表では光パワー密度に対する2つの閾値が記載されています。理論的な損傷閾値と「実用的な安全レベル」です。一般に、理論的損傷閾値は、ファイバ端面の状態も結合状態も非常に良いという条件で、損傷のリスク無しにファイバの端面に入射できる最大パワー密度の推定値を表しています。「実用的な安全レベル」のパワー密度は、ファイバ損傷のリスクが極めて小さくなる値を示しています。ファイバまたはファイバ部品をこの実用的な安全レベルを超えて使用することは可能ですが、その時は取扱い上の注意事項を適切に守り、使用前にローパワーで性能をテストする必要があります。

シングルモードの実効面積の計算
シングルモードファイバの実効面積は、モードフィールド径(MFD)、すなわちファイバ内の光が伝搬する部分の断面積によって定義されます。この面積にはファイバのコアとクラッドの一部が含まれます。シングルモードファイバとの結合効率を良くするためには、入射ビーム径をファイバのモードフィールド径に合致させなければなりません。

例として、シングルモードファイバSM400を400 nmで使用した時のモードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmで、SMF-28 Ultraを1550 nmで使用したときのモードフィールド径(MFD)はØ10.5 µmです。これらのファイバの実効面積は下記の通り計算します。

SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm= 7.07 x 10-8 cm2

 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm= 8.66 x 10-7 cm2

ファイバ端面が対応できるパワーを推定するには、パワー密度に実効面積を乗じます。なおこの計算は均一な強度プロファイルを想定しています。しかしほとんどのレーザービームでは、シングルモード内でガウス分布を示すため、ビームの端よりも中央のパワー密度が高くなります。よって、これらの計算は損傷閾値または実用的安全レベルに対応するパワーとは若干異なることを考慮する必要があります。連続光源を想定して上記のパワー密度の推定値を使用すると、それぞれのパワーは下記のように求められます。

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理論的損傷閾値)
     7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (実用的な安全レベル)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理論的損傷閾値)
           8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (実用的な安全レベル)

マルチモードの実効面積
マルチモードファイバの実効面積は、そのコア径によって定義されますが、一般にシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。当社では最適な結合を得るためにコア径のおよそ70~80%にビームを集光することをお勧めしています。マルチモードファイバでは実効面積が大きくなるほどファイバ端面でのパワー密度は下がるので、より大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射しても損傷は生じません。

フェルール・コネクタ付きファイバに関する損傷メカニズム

Click to Enlarge
コネクタ付きシングルモード石英ファイバに入力可能なパワー処理限界値(概算)を示したグラフ。各線はそれぞれの損傷メカニズムに応じたパワーレベルの推定値を示しています。 入力可能な最大パワーは、損傷メカニズムごとに制限されるパワーのうちの一番小さな値(実線で表示)によって制限されます。

コネクタ付きファイバのパワー処理能力に関しては、ほかにも考慮すべき点があります。ファイバは通常、エポキシ接着剤でセラミック製またはスチール製のフェルールに取り付けられています。光がコネクタを通してファイバに結合されると、コアに入射せずにファイバを伝搬する光は散乱されてファイバの外層からフェルール内へ、さらにフェルール内でファイバを保持する接着剤へと伝搬します。光の強度が大きいとエポキシ接着剤が焼け、それが蒸発して残留物がコネクタ端面に付着します。これによりファイバ端面に局所的に光を吸収する部分ができ、それに伴って結合効率が減少して散乱が増加するため、さらなる損傷の原因となります。

エポキシ接着剤に関連する損傷は、いくつかの理由により波長に依存します。一般に、光の散乱は長波長よりも短波長で大きくなります。短波長用のMFDの小さなシングルモードファイバへの結合時には、ミスアライメントに伴ってより多くの散乱光が発生する可能性があります。

エポキシ樹脂が焼損するリスクを最小に抑えるために、ファイバ端面付近のファイバとフェルール間にエポキシ接着剤の無いエアギャップを有するファイバーコネクタを構築することができます。当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルでは、このような設計のコネクタを使用しております。

複数の損傷メカニズムがあるときのパワー処理限界値を求める方法

ファイバーケーブルまたはファイバ部品において複数の損傷要因がある場合(例:ファイバーパッチケーブル)、入力可能なパワーの最大値は必ずファイバ部品構成要素ごとの損傷閾値の中の一番小さな値により決まります。この値が一般的にはパッチケーブルの端面に入射可能な最大のパワーを表します(出力パワーではありません)。 

右のグラフは、シングルモードパッチケーブルにおけるファイバ端面での損傷とコネクタでの損傷に伴うパワー処理限界の推定値を例示しています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの総合的なパワー処理限界値は、その波長に対する2つの制限値の小さい方の値(実線)によって制限されます。488 nm付近で使用しているシングルモードファイバは主にファイバ端面の損傷(青い実線)によって制限されますが、1550 nmで使用しているファイバはコネクタの損傷(赤い実線)によって制限されます。

マルチモードファイバの実効面積はコア径で定義され、シングルモードファイバの実効面積より大きくなります。その結果、ファイバ端面のパワー密度が小さくなり、大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射してもファイバに損傷は生じません(グラフには表示されていません)。しかし、フェルール・コネクタの損傷による限界値は変わらないため、マルチモードファイバが処理できる最大パワーはフェルールとコネクタによって制限されることになります。

上記の値は、取り扱いやアライメントが適切で、それらによる損傷が生じない場合のパワーレベルです。また、ファイバはここに記載されているパワーレベルを超えて使用されることもあります。しかし、そのような使い方をする場合は一般に専門的な知識が必要で、まずローパワーでテストして損傷のリスクを最小限に抑える必要があります。その場合においても、ハイパワーで使用するファイバ部品は消耗品と捉えた方が良いでしょう。

ファイバ内の損傷閾値

空気/ガラス界面で発生する損傷に加え、ファイバのパワー処理能力はファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。この制限はファイバ自体が本質的に有するもので、すべてのファイバ部品に適用されます。ファイバ内の損傷は、曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷の2つに分類されます。

曲げ損失
ファイバが鋭く曲げられると、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように内部全反射ができなくなることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。漏れる光のパワー密度は一般に大きく、ファイバのコーティングや補強チューブが焼損する可能性があります。

特殊ファイバに分類されるダブルクラッドファイバは、コアに加えてファイバのクラッド(2層目)も導波路として機能するため、曲げ損失による損傷のリスクが抑えられます。クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。その後、光はセンチメートルからメートルオーダーの距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため損傷リスクは最小に留められます。当社ではメガワットレベルの大きなパワーにも対応するNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。

フォトダークニング
もう1つのファイバ内の損傷メカニズムとして、特にコアにゲルマニウムが添加されたファイバをUVや短波長の可視光で使用した時に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。これらの波長で使用されたファイバは時間の経過とともに減衰量が増加します。 フォトダークニングが発生するメカニズムはほとんど分かっていませんが、その現象を緩和するファイバはいくつか開発されています。例えば、水酸イオン(OH)が非常に低いファイバはフォトダークニングに耐性があることが分かっています。またフッ化物などのほかの添加物もフォトダークニングを低減させる効果があります。

しかし、上記の対応をとったとしても、UV光や短波長に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってこれらの波長で使用するファイバは消耗品としてお考えください。

光ファイバの準備ならびに取扱い方法

一般的なクリーニングならびに操作ガイドライン
この一般的なクリーニングならびに操作ガイドラインはすべてのファイバ製品向けにお勧めしております。さらに付属資料やマニュアルに記載された個々の製品に特化したガイドラインも遵守してください。損傷閾値の計算は、すべてのクリーニングおよび取扱い手順に適切に従ったときにのみ適用することができます。

  1. (コネクタ付き、またはファイバ素線に関わらず)ファイバを設置または組み込む前に、すべての光源はOFFにしてください。これにより、損傷の可能性のあるコネクタまたはファイバの脆弱な部分に集光されたビームが入射しないようにすることができます。

  2. ファイバやコネクタ端面の品質がファイバのパワー処理能力に直結します。ファイバを光学系に接続する前に必ずファイバ端を点検してください。端面はきれいで、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質があってはなりません。ファイバ素線は使用前にクリーブし、クリーブの状態が良好であることを確認するためにファイバ端面の点検をしてください。

  3. ファイバを光学系に融着接続する場合、ハイパワーで使用する前にまずローパワーで融着接続の状態が良いことを確認してください。融着接続の品質が良くないと接続面での散乱が増え、ファイバ損傷の原因となる場合があります。

  4. システムのアライメントや光結合の最適化などの作業はローパワーで行ってください。これによりファイバの(コア以外の)他の部分の露光が最小に抑えられます。ハイパワーのビームがクラッド、被覆またはコネクタに集光された場合、散乱光による損傷が発生する可能性があります。

ハイパワーでファイバを使用するための要点
光ファイバやファイバ部品は一般には安全なパワー限界値内で使用する必要がありますが、アライメントや端面のクリーニングがとても良い理想的な条件下では、ファイバ部品のパワー限界値を上げることができる場合があります。入力または出力パワーを増加させる前に、システム内のファイバ部品の性能と安定性を確認し、またすべての安全ならびに操作に関する指示に従わなければなりません。下記はファイバ内またはファイバ部品内の光パワーをの増大させること加を検討していするときに役立つご提案です。

  1. ファイバースプライサを使用してファイバ部品をシステムに融着接続すると、空気/ファイバ界面での損傷の可能性を最小化できます。品質の高い融着接続が実現されるよう、すべて適切なガイドラインに則って実施する必要があります。融着接続の状態が悪いと、散乱や融着接続面での局所的な加熱などが発生し、ファイバを損傷する可能性があります。

  2. ファイバまたはファイバ部品の接続後、ローパワーでシステムのテストやアライメントを実施してください。システムパワーを必要な出力パワーまで徐々に上昇させ、その間、定期的にすべての部品が適切にアライメントされ、結合効率が入力パワーによって変動していないことを確認します。

  3. ファイバを鋭く曲げると曲げ損失が発生し、ファイバのストレスを受けた部分から光が漏れる可能性があります。ハイパワーで使用している時は、大量の光が小さな局所領域(歪みのある領域)から流出すると局所的に加熱され、ファイバが損傷する可能性があります。使用中はファイバの曲げが生じないよう配慮し、曲げ損失を最小限に抑えてください。

  4. また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。例えば、ラージモードエリアファイバは、標準的なシングルモードファイバをハイパワー光用として用いる場合の良い代替品となります。優れたビーム品質を有しながらMFDも大きいため、空気/ファイバ界面でのパワー密度は小さくなります。

  5. ステップインデックスシングルモード石英ファイバは、一般にUV光やピークパワーの大きなパルス光には使用しませんが、これはその用途に伴う空間パワー密度が大きいためです。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

偏波保持(PANDA)ファイバーパッチケーブル、780 nm

Item #Connector
Type
Alignment
Wavelength
Fiber TypeOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Extinction
Ratioa,b
Insertion
Lossa,b
Return
Lossa (Typ.)
Mode Field
Diameterc
JacketLength
P1-780PMP-1FC/PC780 nmPM780-HP
(PANDA)
770 - 1100 nm710 ± 60 nm27 dB (Min)
30 dB (Typ.)
0.70 dB (Max)
0.60 dB (Typ.)
50 dB5.3 ± 1.0 µm
@ 850 nm
Ø3 mm Blue PVC
Furcation Tubing
1 m
P1-780PMP-22 m
P3-780PMP-1FC/APC60 dB1 m
P3-780PMP-22 m
P5-780PMP-1FC/PC to FC/APC50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
1 m
P5-780PMP-22 m
  • 780 nmのアライメント波長で測定
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1-780PMP-1 Support Documentation
P1-780PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/PC, 1 m Long
¥41,325
7-10 Days
P1-780PMP-2 Support Documentation
P1-780PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/PC, 2 m Long
¥44,154
7-10 Days
P3-780PMP-1 Support Documentation
P3-780PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/APC, 1 m Long
¥46,243
7-10 Days
P3-780PMP-2 Support Documentation
P3-780PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/APC, 2 m Long
¥49,346
Lead Time
P5-780PMP-1 Support Documentation
P5-780PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/PC to FC/APC, 1 m Long
¥45,335
7-10 Days
P5-780PMP-2 Support Documentation
P5-780PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 780 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long
¥48,427
7-10 Days
Back to Top

偏波保持(PANDA)ファイバーパッチケーブル、980 nm

Item #Connector
Type
Alignment
Wavelength
Fiber TypeOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Extinction
Ratioa,b
Insertion
Lossa,b
Return
Lossa (Typ.)
Mode Field
Diameterc
JacketLength
P1-980PMP-1FC/PC980 nmPM980-XP
(PANDA)
970 - 1550 nm920 ± 50 nm30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
0.50 dB (Max)
0.40 dB (Typ.)
50 dB6.6 ± 0.5 µm
@ 980 nm
Ø3 mm Blue PVC
Furcation Tubing
1 m
P1-980PMP-22 m
P3-980PMP-1FC/APC60 dB1 m
P3-980PMP-22 m
P5-980PMP-1FC/PC to FC/APC50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
1 m
P5-980PMP-22 m
  • 980 nmのアライメント波長で測定
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1-980PMP-1 Support Documentation
P1-980PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/PC, 1 m Long
¥40,668
7-10 Days
P1-980PMP-2 Support Documentation
P1-980PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/PC, 2 m Long
¥43,730
7-10 Days
P3-980PMP-1 Support Documentation
P3-980PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/APC, 1 m Long
¥41,771
7-10 Days
P3-980PMP-2 Support Documentation
P3-980PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/APC, 2 m Long
¥45,854
7-10 Days
P5-980PMP-1 Support Documentation
P5-980PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/PC to FC/APC, 1 m Long
¥41,210
7-10 Days
P5-980PMP-2 Support Documentation
P5-980PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 980 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long
¥43,500
7-10 Days
Back to Top

偏波保持(PANDA)ファイバーパッチケーブル、1064 nm

Item #Connector
Type
Alignment
Wavelength
Fiber TypeOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Extinction
Ratioa,b
Insertion
Lossa,b
Return
Lossa (Typ.)
Mode Field
Diameterc
JacketLength
P1-1064PMP-1FC/PC1064 nmPM980-XP
(PANDA)
970 - 1550 nm920 ± 50 nm30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
0.50 dB (Max)
0.40 dB (Typ.)
50 dB6.6 ± 0.5 µm
@ 980 nm
Ø3 mm Blue PVC
Furcation Tubing
1 m
P1-1064PMP-22 m
P3-1064PMP-1FC/APC60 dB1 m
P3-1064PMP-22 m
P5-1064PMP-1FC/PC to FC/APC50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
1 m
P5-1064PMP-22 m
  • 1064 nmのアライメント波長で測定
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1-1064PMP-1 Support Documentation
P1-1064PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/PC, 1 m Long
¥37,734
7-10 Days
P1-1064PMP-2 Support Documentation
P1-1064PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/PC, 2 m Long
¥40,796
7-10 Days
P3-1064PMP-1 Support Documentation
P3-1064PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/APC, 1 m Long
¥38,837
7-10 Days
P3-1064PMP-2 Support Documentation
P3-1064PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/APC, 2 m Long
¥42,919
7-10 Days
P5-1064PMP-1 Support Documentation
P5-1064PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/PC to FC/APC, 1 m Long
¥38,275
7-10 Days
P5-1064PMP-2 Support Documentation
P5-1064PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1064 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long
¥40,566
7-10 Days
Back to Top

偏波保持(PANDA)ファイバーパッチケーブル、1310 nm

Item #Connector
Type
Alignment
Wavelength
Fiber TypeOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Extinction
Ratioa,b
Insertion
Lossa,b
Return
Lossa (Typ.)
Mode Field
Diameterc
JacketLength
P1-1310PMP-1FC/PC1310 nmPM1300-XP
(PANDA)
1270 - 1625 nm1210 ± 60 nm30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
0.30 dB (Max)
0.20 dB (Typ.)
50 dB9.3 ± 0.5 µm
@ 1300 nm
Ø3 mm Blue PVC
Furcation Tubing
1 m
P1-1310PMP-22 m
P3-1310PMP-1FC/APC60 dB1 m
P3-1310PMP-22 m
P5-1310PMP-1FC/PC to FC/APC50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
1 m
P5-1310PMP-22 m
  • 1310 nmのアライメント波長で測定
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1-1310PMP-1 Support Documentation
P1-1310PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/PC, 1 m Long
¥38,474
7-10 Days
P1-1310PMP-2 Support Documentation
P1-1310PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/PC, 2 m Long
¥42,208
7-10 Days
P3-1310PMP-1 Support Documentation
P3-1310PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/APC, 1 m Long
¥39,605
7-10 Days
P3-1310PMP-2 Support Documentation
P3-1310PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/APC, 2 m Long
¥44,469
7-10 Days
P5-1310PMP-1 Support Documentation
P5-1310PMP-1High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/PC to FC/APC, 1 m Long
¥39,030
7-10 Days
P5-1310PMP-2 Support Documentation
P5-1310PMP-2High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1310 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long
¥41,980
7-10 Days
Back to Top

偏波保持(PANDA)ファイバーパッチケーブル、1550 nm

Item #Connector
Type
Alignment
Wavelength
Fiber TypeOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Extinction
Ratioa,b
Insertion
Lossa,b
Return
Lossa (Typ.)
Mode Field
Diameterc
JacketLength
P1-1550PMP-1FC/PC1550 nmPM1550-XP
(PANDA)
1440 - 1625 nm1380 ± 60 nm30 dB (Min)
33 dB (Typ.)
0.30 dB (Max)
0.20 dB (Typ.)
50 dB10.1 ± 0.4 µm
@ 1550 nm
Ø3 mm Blue PVC
Furcation Tubing
1 m
P1-1550PMP-22 m
P3-1550PMP-1FC/APC60 dB1 m
P3-1550PMP-22 m
P5-1550PMP-1FC/PC to FC/APC50 dB (FC/PC)
60 dB (FC/APC)
1 m
P5-1550PMP-22 m
  • 1550 nmのアライメント波長で測定
  • 個々のパッチケーブルの最小の消光比、および最大の挿入損失の測定値については当社までお問い合わせください。
  • モードフィールド径(MFD)は公称値です。ニアフィールドにおける1/e2パワーレベルで規定される直径です。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
P1-1550PMP-1 Support Documentation
P1-1550PMP-1Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/PC, 1 m Long
¥33,960
7-10 Days
P1-1550PMP-2 Support Documentation
P1-1550PMP-2Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/PC, 2 m Long
¥38,002
7-10 Days
P3-1550PMP-1 Support Documentation
P3-1550PMP-1Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/APC, 1 m Long
¥36,223
7-10 Days
P3-1550PMP-2 Support Documentation
P3-1550PMP-2Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/APC, 2 m Long
¥40,266
7-10 Days
P5-1550PMP-1 Support Documentation
P5-1550PMP-1Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/PC to FC/APC, 1 m Long
¥35,576
Today
P5-1550PMP-2 Support Documentation
P5-1550PMP-2Customer Inspired! High-ER PM Patch Cable, PANDA, 1550 nm, FC/PC to FC/APC, 2 m Long
¥39,781
7-10 Days