小型レーザーモジュール、むき出しリード線


  • 405 nm, 520 nm, 635 nm, or 639 nm Typical Center Wavelength
  • Collimated, Circular Output
  • Ø11 mm Compact, Electrically Isolated Housing
  • Bare Wire Leads for OEM Integration

PL204

635 nm Center Wavelength, 0.9 mW Output Power

Bare Wire Leads

Color at End of Module Corresponds to Laser's Spectral Color

Sample beam profile of the PL204 USB laser module,
measured using a CCD beam profiler at a distance of 5 m.

 

Related Items


Please Wait
Laser Diode Module
Click to Enlarge

外ネジ無しのキネマティックアダプタKAD11NTに保持され、固定式光学マウントFMP1(/M)に取り付けられたレーザーモジュールPL203
Laser Diode Module
Click to Enlarge

SM1ネジ付きアダプタAD11Fに保持され、内ネジ付きキネマティックマウントKM100Tに取り付けられた小型レーザーモジュール
アイコン等について
info icon下表内にある青いInfoアイコンをクリックすると、各製品の仕様と図面がご覧いただけます。
Class 2 Laser Safety
Laser Diode Module
Click to Enlarge

SM1ネジ付きアダプタAD11Fに保持され、30 mmケージシステム内の脱着式ケージプレートCP44Fに取り付られたUSB付きレーザーモジュールPL203
Laser Diode Module

特長

  • 典型的な中心波長:405 nm、520 nm、635 nmまたは639 nm
  • 出力光パワー:0.9 mWまたは4.5 W(典型値)
  • コリメート光の出力
  • Ø11 mmの小型絶縁筐体
  • 片端は組み込み用途(OEM用途)向けにむき出しのリード線
  • 取付用アクセサリもご用意

こちらの小型レーザーモジュールの出力光パワー(典型値)は405 nm、520 nm、635 nmの典型的な中心波長において0.9 mW(Laser Safety Class 2)、405 nm、520 nm、639nmの典型的な中心波長において4.5 mW (laser safety Class 3R)です。です。コリメートされた出力光は、筐体から50 mmの位置でØ3 mmの円形のビームプロファイルをもちます。こちらのモジュールは、小型で電気絶縁されている円柱型の筐体内で単一空間モードを出力します。光学システム内のアライメントレーザの使用に適しています。ただしダイオードの温度が安定化されていないため、動作中に出力光パワーが若干変動する場合があります。

モジュールの片端は、製品組み込み用途(OEM用途)ほか産業用途向けにむき出しのリード線となっております。赤色のワイヤが5 VDCの入力ワイヤとなります。 こちらのレーザには、お持ちの5 VDC電源をリード線に接続し、ご使用になることをお勧めいたします。コネクタ付きの小型レーザーモジュールについては、当社のUSBコネクタ付きレーザーモジュールならびにフォノジャック付きレーザーモジュールをご覧ください。

取付けアダプタ
Ø11 mmの筐体は、右の写真のような様々な取付用アダプタを使用することで、当社でご提供しているオプトメカニクス部品に取り付けることができます。使用するアダプタによって、レーザーモジュールはSM1内ネジ付きのコンポーネントや、Ø25.4 mm(Ø1インチ)穴付きの機構部品等に直接取り付けることができます。各アダプタの詳細と対応するオプトメカニクス部品については下記をご覧ください。

当社ではØ11 mm半導体レーザーモジュール用にミニシリーズキネマティックマウントもご用意しております(下記参照)。こちらは当社のキネマティックマウントの中で最も小型で、当社のØ6 mmミニシリーズポストに取付け可能なM3タップ穴付きです。

レーザの安全性とクラス分類

レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。

Laser GlassesLaser CurtainsBlackout Materials
Enclosure SystemsLaser Viewing CardsAlignment Tools
Shutter and ControllersLaser Safety Signs

安全な作業および安全に関わるアクセサリ

  • クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
  • 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
  • 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
  • レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
  • レーザ保護カーテンレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
  • 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
  • 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
  • ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
  • いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
  • レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
  • 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
  • ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
  • レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
  • あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
  • アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
  • ビームパワーを抑えるためにビームシャッタフィルタをお使いください。
  • レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
  • クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
  • ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。

 

レーザ製品のクラス分け

レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです

ClassDescriptionWarning Label
1ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 Class 1
1Mクラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 Class 1M
2クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 Class 2
2Mこのクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 Class 2M
3Rクラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 Class 3R
3Bクラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 Class 3B
4このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 Class 4
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 Warning Symbol

Posted Comments:
DaeHee Yi  (posted 2024-01-31 11:30:47.92)
PL206 is very good product. I want to make my own various wavelength LD. But, Can you provide me Optical Component Only? or Can you recommend good optical component solution? thank you yimidi@daum.net
hchow  (posted 2024-02-05 06:19:28.0)
Dear Mr. Yi, I will personally reach out to you to discuss possible solutions. Thank you.
hchow  (posted 2024-02-05 06:19:28.0)
Dear Mr. Yi, I will personally reach out to you to discuss possible solutions. Thank you.
Timon Dierssen  (posted 2024-01-23 14:09:46.147)
Hallo, hier fehlt jeglicher Hinweis, dass Maßnahmen zum Schutz vor ESD einzuhalten sind. BG Timon
hchow  (posted 2024-01-23 10:05:24.0)
Hallo Timon, wir können das intern besprechen.
Cruz Méndez  (posted 2023-07-07 07:35:15.96)
The active layer is GaAs or InGaAsP?
hchow  (posted 2023-07-10 04:43:18.0)
Dear Mr. Mendez, thank you for your enquiry. I will contact you directly to provide more information. Thank you.
user  (posted 2023-01-16 23:09:57.97)
What kind of circularization approach it used? Thank you.
hchow  (posted 2023-01-17 09:33:02.0)
Dear user, thank you for your feedback. The laser diodes in the PL series themselves, have a single transverse/spatial mode laser output. The fringes seen on the beam profile on this webpage are caused by the pinhole inside the PL series modules. This pinhole is necessary to circularise the beam.
user cheng  (posted 2023-01-04 01:31:52.797)
If I want to modulate the PL204 Laser, is there any way? The beam profile is beautiful, how to ahchieve it? With aspheric lens and a spatial filter? As I know, the L635P5 beam profile is not good. Thank you.
hchow  (posted 2023-01-04 08:41:18.0)
Dear Mr. Cheng, thank you for your feedback. We do not recommend our customers to modulate the PL series compact laser modules. The internal circuitry is not designed for any form of pulsing. With regards to your second question about the L635P5, it is indeed possible to collimate the laser light from the L635P5. We sell the LTN330-A adjustable collimation tube with optics, specially for 5.6 mm TO Can diodes. If instead, you prefer your own optics setup, you can take a look at the collimation tutorial on the following webpage: https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5260. This tutorial teaches you which aspheric lens to pick in order to get a collimated beam out of the laser diode you choose. A spatial filter is only necessary if you wish to have a clean gaussian beam. If you wish to do so, here's a handy tutorial for you: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10768. Thank you and a happy new year to you.
Izaskun Unanue  (posted 2022-09-14 08:29:52.903)
What materials is it made of?
wskopalik  (posted 2022-09-15 05:41:44.0)
Thank you very much for your feedback! The PL204 is RoHS and REACH certified and the housing is made of black anodized aluminum. There are however also other materials used in the electronics, optics, etc. I will contact you directly so we can provide the relevant information.
user  (posted 2022-09-07 06:13:53.347)
I would like to use a Thorlabs PL20x laser for a low cost (hobby) interferometry project. Is this a single frequency laser?
dpossin  (posted 2022-09-09 05:11:31.0)
Dear Niels, Thank you for your inquiry. The PLxx laser family emit single spatial mode laser light. It does not feature single frequency operation. I´m reaching out to you in order to clarify further questions.
Don Smith  (posted 2022-07-08 11:39:55.46)
How much current will the PL203/4/6 lasers draw at 5V? Can they run off an Arduino without damaging anything? Thank you.
dpossin  (posted 2022-07-13 05:25:10.0)
Dear Don Smith, Thank you for your feedback. The circuit draws between 70 and 90 mA. We don´t have a graph which displays the exact relationship between voltage and current. In case the Arduino can provide at least 4.9V and 70mA it is suitable to drive the PL203. When you stay below 90mA while operation no damage is expected.
katukuni minagawa  (posted 2020-12-18 15:37:30.503)
Hello What is the material of the lens of PL204?
soswald  (posted 2020-12-18 03:45:43.0)
Dear Katukuni, thank you for your feedback. The lens is an achromatic doublet made from BK7 and SF12 glass.
Jim Trice  (posted 2020-02-14 12:24:36.923)
What is the wire gage on the flying leads for the PL203 laser diode module?
MKiess  (posted 2020-02-17 10:18:00.0)
This is a response from Michael at Thorlabs. Thank you for your inquiry! This laser has a two-phase, highflex control cable with a cable diameter of 0.5mm.
Yongjin Lee  (posted 2019-12-26 01:05:06.53)
Hi, I'm Yongjin. I have som question for pl204. what is VCC wire color?
mdiekmann  (posted 2019-12-30 03:45:13.0)
This is a response from Meike at Thorlabs: Thank you for your feedback! The red wire is the + 5 VDC input. Please feel free to contact your local tech support team if you have further questions about this!
Back to Top

半導体レーザーモジュール、片端むき出しリード線、0.9 mW

Click Image for Full ViewPL203PL203PL204
Item #PL206PL203PL204
Wavelength (Typical)405 nm520 nm635 nm
Output Power (Typical)0.9 mW
Laser Safety ClassClass 2
Beam Shapea,b
Round, Ø3 mm (Typical) at 5 cm
Typical Beam Profiles
(Click Icon for Details)
PL206 Beam Profiles
PL201 Beam Profiles
PL202 Beam Profiles
Housing DimensionsØ11.0 mm x 60.2 mm
Complete Specificationscinfoinfoinfo
Alternative USB-Equipped Item #PL205PL201PL202
Typical Lifetime1000 hd
  • D4σのビームサイズは筐体の前から50 mmの位置で測定しました。ほかの距離で測定したビームプロファイルについてはTypical Beam Profilesのアイコンをクリックしてご覧ください。
  • これらのレーザの出力形状は、円形ですが非ガウシアン強度プロファイルとなります。
  • 青いInfoアイコンをクリックすると仕様の詳細、性能グラフ、図面がご覧いただけます。
  • 40 °Cで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PL206 Support Documentation
PL206Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 405 nm, 0.9 mW
¥26,320
Today
PL203 Support Documentation
PL203Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 520 nm, 0.9 mW
¥19,853
Today
PL204 Support Documentation
PL204Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 635 nm, 0.9 mW
¥13,988
Today
Back to Top

半導体レーザーモジュール、片端むき出しリード線、 4.5 mW

Click Image for Full ViewPL256PL253PL254
Item #PL256PL253PL254
Wavelength (Typical)405 nm520 nm639 nm
Output Power (Typical)4.5 mW
Laser Safety ClassClass 3R
Beam Shapea,b
Round, Ø3 mm (Typical) at 5 cm
Typical Beam Profiles
(Click Icon for Details)
PL206 Beam Profiles
PL201 Beam Profiles
PL202 Beam Profiles
Housing DimensionsØ11.0 mm x 60.2 mm
Complete Specificationscinfoinfoinfo
Alternative USB-Equipped Item #PL255PL251PL252
Typical Lifetime1000 hd
  • D4σのビームサイズは筐体の前から50 mmの位置で測定しました。ほかの距離で測定したビームプロファイルについてはTypical Beam Profilesのアイコンをクリックしてご覧ください。
  • これらのレーザの出力形状は、円形ですが非ガウシアン強度プロファイルとなります。
  • 青いInfoアイコンをクリックすると仕様の詳細、性能グラフ、図面がご覧いただけます。
  • 40 °Cで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PL256 Support Documentation
PL256Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 405 nm, 4.5 mW
¥27,181
Today
PL253 Support Documentation
PL253Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 520 nm, 4.5 mW
¥24,464
Today
PL254 Support Documentation
PL254Compact Laser Module with Bare Wire Leads, 639 nm, 4.5 mW
¥18,539
Today
Back to Top

Ø11 mm半導体レーザーモジュール用取付けアダプタ

こちらのアダプタは、半導体レーザの筐体をSM1レンズチューブ30 mm ケージシステムØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用マウントに取付ける際に使用します。詳細については「概要」タブの用途例の写真をご覧ください。

アダプタKAD11FとKAD11NTは、±6°のあおり調整(ピッチ&ヨー)が可能です。アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)をします。その際には、2.0 mmの六角レンチをご使用ください。

Click Image to EnlargeAD11FAD11NTKAD11FKAD11NT
Item #AD11BAAD11FAD11NTKAD11FKAD11NT
DescriptionUnthreaded Adapter with a 1/2" Outer DiameterExternally
SM1-Threaded Adapter
Unthreaded Adapter with a 1" Outer DiameterExternally
SM1-Threaded Kinematic Adapter with Pitch and Yaw Adjustment
Unthreaded Kinematic Adapter with a 1" Outer Diameter and Pitch and Yaw Adjustment
Diode Module Housing Diameter11 mm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
AD11BA Support Documentation
AD11BAØ12.7 mm(Ø1/2インチ)ネジ切り無しアダプタ、Ø11 mm円筒形部品用
¥3,156
Today
AD11F Support Documentation
AD11FSM1アダプタ、Ø11 mmで取付部長さ8.9 mm以上の円筒形部品用
¥4,637
Today
AD11NT Support Documentation
AD11NTCustomer Inspired! Ø25.4 mmネジ無しアダプタ、Ø11 mm円筒形部品用
¥3,662
Today
KAD11F Support Documentation
KAD11FSM1キネマティックピッチ・ヨーアダプタ、Ø11 mm円筒形部品用
¥10,496
Today
KAD11NT Support Documentation
KAD11NTØ25.4 mm(Ø1インチ)キネマティックピッチ・ヨーアダプタ、Ø11 mm円筒形部品用
¥9,969
7-10 Days
Back to Top

半導体レーザーモジュール用キネマティックマウント

Kinematic Mount Laser Diode Module
Click to Enlarge

USB付きレーザーモジュールPL201を取り付けたミニシリーズキネマティックマウントMK11F
  • Ø11 mm半導体レーザーモジュールをしっかりと固定
  • 角度範囲:±4°
  • コンパクトな設置面積:20.0 mm x 13.3 mm
  • 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタにより、それぞれ1回転に付き13 mrad(0.77°)
  • 2つのM3取付け穴により右手系、左手系のどちらも構成可能

当社の円筒形部品用ミニシリーズキネマティックマウントは、上記のØ11 mm半導体レーザーモジュールを取り付けるには最もコンパクトな製品です。 こちらの2アジャスタ付きキネマティックマウントの設置面積は20.0 mm x 13.2 mm(公称値)で、当社のミニシリーズキネマティックミラーマウントと同じです。円筒形の部品は、先端がナイロン製の固定ネジと2重穴との組合せで、3点支持で固定されます。 この固定ネジと2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジには、すべて0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)を使用できます。

当社では調整に便利なつまみネジ型の0.050インチ(1.3 mm)六角レンチをお勧めしています。またアジャスターネジを任意の位置で固定したり、ハードストップを構成したりするために固定用カラーとスパナレンチもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MK11F Support Documentation
MK11Fミニシリーズキネマティックマウント、Ø11 mm円筒形部品用、#4-40タップ穴(インチ規格)
¥14,360
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
MK11F/M Support Documentation
MK11F/Mミニシリーズキネマティックマウント、Ø11 mm円筒形部品用、M3タップ穴(ミリ規格)
¥14,360
Today