ケージシステム用カバー


  • Enclose a Beam Path Within a 16 mm, 30 mm, or 60 mm Cage System
  • Sold in Packs of 4, Each 24" Long

C16L24

For 16 mm Cage

C30L24

For 30 mm Cage

C60L24

For 60 mm Cage

Application Idea

The C30L24 and C60L24 covers shown enclosing a cage system.

CP33 Cage Plates

LCP02
30 mm to 60 mm Cage Plate Adapter

Related Items


Please Wait
16 mm Cage System Cover
Click for Details
すべてのカバーにはタブが付いています。これにより遮光性が向上し、またケージシステムへの着脱もしやすくなっています。
16 mm Cage System Cover
Click to Enlarge
16 mmケージシステムを取り囲むように取り付けられたケージシステムカバーC16L24。カバーはレール状の構造を利用してケージロッドにスナップオンで取り付けられます。

特長

  • 16 mm30 mmまたは60 mmケージシステム用の長さ609.6 mm(24インチ)のスナップオン式カバー
  • 迷光の遮断
  • 埃などの異物からの光路の保護
  • お好みの長さに切断可能(「切断方法のチュートリアル」タブ参照)
  • 4個入りパックで販売

当社のケージシステム用カバーは16 mm、30 mmまたは60 mmのケージシステムに対応します。迷光や裸眼では見えない波長域の光からユーザを保護すると同時に、周囲光や埃などの異物が光路に入るのを防止します。耐衝撃性ポリスチレンプラスチック製で、長さは609.6 mmですが、お好みの長さに簡単に切断することができます。詳細については「切断方法のチュートリアル」タブをご覧ください。

各カバーの片側にはタブが付いています。これは遮光性の向上に寄与するとともに、着脱時のグリップとしても利用できます。カバーはケージロッドにスナップオンで取り付けられます(右写真参照)。また、タブを引っ張るだけで取り外すことができます。

注意:こちらのケージシステム用カバーでは完全に遮光することはできませんので、高出力光用としてはお使いいただけません。

ケージシステム用カバーの切断方法


Click to Enlarge

ステップ1:お手持ちのケージシステムセットアップに必要な長さを測ります。

Click to Enlarge

ステップ2:カッタ-ナイフまたは鋸を使用して、カバーの脚部分(レール状の構造)にお好みの長さの位置で切り込みを入れます。

Click to Enlarge

ステップ3:パチンと音が鳴るまで切り込みに沿ってカバーを曲げます。

Posted Comments:
Felix Beinlich  (posted 2021-07-21 10:34:03.28)
I can just agree with Yongjin. Cutting as indicated in the tutorial is not working at all. The edges are completely askew and thus do not cover the end areas where the adapter/optic plates are. Without a mitre box saw this product is absolutely not working.
YLohia  (posted 2021-07-29 02:40:26.0)
Thank you for the feedback. We're sorry to hear about the difficulty in getting this product to work as advertised. We will consider revising the web documentation to better reflect this.
Yongjin Sung  (posted 2020-10-22 19:53:05.657)
The cutting is painful. The suggested method (cut the leg and snap) does not make a sharp edge (hope you try it yourself). I tried a hot knife, which worked better but is not perfect. It is also very tricky to use. Can you please provide any other suggested cutting method?
llamb  (posted 2020-10-26 05:00:27.0)
Thank you for your feedback. For a sharper edge, you can consider using a mitre box saw, which can be acquired at hardware stores for relatively cheap. I have reached out to you directly to discuss cutting options as well.
Back to Top

ケージシステム用カバー

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C16L24 Support Documentation
C16L2416 mmケージシステム用カバー、長さ609.6 mm(24インチ)、4個入り
¥4,513
7-10 Days
C30L24 Support Documentation
C30L24Customer Inspired! 30 mmケージシステム用カバー、長さ609.6 mm(24インチ)、4個入り
¥4,513
Today
C60L24 Support Documentation
C60L2460 mmケージシステム用カバー、長さ609.6 mm(24インチ)、4個入り
¥4,513
Today