単結晶ダイヤモンド


  • Diamonds Grown by Chemical Vapor Deposition
  • Uniform Distribution of NV Centers
  • Quantum-Grade or Electronic-Grade Diamonds Available

ELSC45

NV: <0.03 ppb
4.5 mm x 4.5 mm x 0.5 mm

Nitrogen-Vacancy Centers

Nitrogen-vacancy centers are defects in the
carbon lattice that are paired with adjacent vacancies.

V

N

C

DNVB14

NV: 4.5 ppm
Coherence Time T2: 10 µs
3.0 mm x 3.0 mm x 0.5 mm

Related Items


Please Wait
Nitrogen Vacancy Transition Diagram
Click to Enlarge

ゼロ磁場でのダイヤモンドNV 中心のエネルギーレベルの概略図。スピンの三重項基底状態(3A2)と励起状態(3E) との間のエネルギー差は637 nm (1.945 eV)で、それぞれが一重項に縮退する ms = 0 および二重項に縮退するms = ±1のスピン状態に分裂し、エネルギーの差はそれぞれDgs = 2.88 GHz (12 µeV)とDes = 1.42 GHz (5.9 µeV)になります。なお、ここではスピンのサブレベルの分裂が視認できるよう大幅に誇張されています。また、光強度が弱い2つの中間状態ms = 0(1Aと1E)、エネルギー差は1042 nm(1.190 eV)もあります。

特長

  • 化学気相成長法(CVD)により生成された単結晶ダイヤモンド
  • 量子グレードまたは電子グレードのダイヤモンドをご用意

こちらの単結晶ダイヤモンドは、Element Six社が特許を取得したプロセスによって製造し、量子研究の発展のために当社から提供されている製品です。磁場センシング、RF検出、ジャイロスコープ、メーザ、量子技術のデモンストレーション、量子計算、量子通信、および研究用途に適しています。量子グレードのダイヤモンドは、窒素-空孔中心(NV中心)の濃度300 ppbまたは4.5 ppmでご用意しております。欠陥中心をご自身で作成されたい場合は、NV濃度が0.03 ppb以下で、バックグラウンド不純物が少ない電子グレードのダイヤモンドもございます。これらのダイヤモンドは耐電離放射線性のデバイス製造などの用途にご使用いただけます。

Nitrogen Vacancy Transition Diagram
Click to Enlarge

NV-中心の三重項基底状態は、スピン-スピンの相互作用により、ms = 0とms = ±1の間で構造分裂(Dgs = 2.88 GHz)を示します。[111]の欠陥の軸に沿って外部磁場を印加すると、ms = ±1状態がゼーマン効果によりさらに分裂(ΔE = 2gµBB)します。ここでgはランデの因子、µBはボーア磁子です。
Element Six Logo

Posted Comments:
jdelia  (posted 2024-04-04 12:55:25.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While PPPL has a periodicity associated with it, it does not really apply to diamond. Diamond is also not a traditional non-linear crystal so we can’t really suggest anything about pump lasers required. I have reached out to you directly to clarify your inquiry and discuss your application further.
Hassan TERMOS  (posted 2024-03-20 10:21:25.547)
Dear Sir, I would like to ask you if this type of crystal has fixed or variable grating periods. The threshold power and maximum input power can depend on various factors, including crystal quality, pump wavelength, pump intensity, temperature control, and phase matching conditions. I already used a PPLN crystal; the threshold power was 4-6 W, while the maximum input pump power that crystal can afford is 20 W. The pump wavelength of the PS laser is 1064 nm. Can I know the threshold power that indicates the minimum power required for efficient parametric generation to occur in the crystal and the maximum input pump power that represents the upper limit? Best regards, Hassan Termos
Benjamin Strycker  (posted 2023-10-04 16:18:30.397)
For the NV diamond products, are the NV-axes oriented preferentially along the {111} direction, or are the NV-axes randomly oriented along the four crystallographic directions allowed in diamond?
cdolbashian  (posted 2023-11-08 01:04:46.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. NVs will be randomly distributed amongst the four possible <111> directions with no preferred direction.
Jing Zhou  (posted 2022-09-02 21:37:48.633)
您好,我想问一下关于: 1.DNVB1参数表里的Edge Features是什么意思? 2.NV色心在金刚石晶片表面均匀分布吗? 3.晶片中制作好的NV色心的深度(与上表面的距离)是多少?
Back to Top

量子グレード単結晶ダイヤモンド

Item #DNVB1DNVB14
Quantum Properties
Typical NV Center Density300 ppb4.5 ppm
Typical Spin Coherence Time T2* a1 µs0.5 µs
Typical Spin Coherence Time T2 b200 µs10 µs
General Specifications
Crystallographic (Face) Orientation{100} ± 3°
Edge Orientation< 100 >
Dimensionsc Length3.0 +0.2/-0.0 mm
Width3.0 +0.2/-0.0 mm
Thickness0.5 ± 0.05 mm
Laser Kerf≤ 5°
Edge Features< 0.2 mm
Roughness, Ra< 10 nm
13C Fraction1.1%
  • 不均一な縦方向のスピンコヒーレンス時間
  • スピンエコー法(ハーンエコー)のスピンコヒーレンス時間
  • LengthとWidthは2面のうちの小さい方の面で計測した値です。こちらをご覧ください。
  • NV中心の濃度は2種類ご用意
    • DNVB1: 300 ppb
    • DNVB14: 4.5 ppm
  • サイズ: 3.0 mm x 3.0 mm角

量子グレードのダイヤモンドは、窒素-空孔中心(NV中心)の濃度300 ppbまたは4.5 ppmでご用意しております。これにより、読み出しや書き込みが可能なスピン量子ビットを伴ったNV中心が作られます。 このスピン量子ビットは室温でも長寿命であり、 ダイヤモンドの構造や強い共有結合に起因する利点も有しています。こちらのダイヤモンドは、NVスピン中心の濃度、均一な分布、スピン特性、コンパクトな形状因子により、磁場センシング、RF検出、ジャイロスコープ、メーザ、量子技術のデモンストレーションや研究用途に適しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DNVB1 Support Documentation
DNVB1単結晶ダイヤモンド、窒素-空孔中心(NV中心)濃度: 300 ppb
¥211,287
Today
DNVB14 Support Documentation
DNVB14単結晶ダイヤモンド、窒素-空孔中心(NV中心)濃度: 4.5 ppm
¥455,588
Today
Back to Top

電子グレード単結晶ダイヤモンド

Item #ELSC20ELSC40ELSC45
Crystallographic (Face) Orientation{100} ± 3°
Edge Orientation<110>
DimensionsaLength2.0 +0.2/-0.0 mm4.0 +0.2/-0.0 mm4.5 +0.2/-0.0 mm
Width2.0 +0.2/-0.0 mm4.0 +0.2/-0.0 mm4.5 +0.2/-0.0 mm
Thickness0.5 ± 0.05 mm
Laser Kerf< 5°
Edge Features < 0.2 mm
Roughness, Ra< 5 nm
Boron Concentration< 1 ppb
Nitrogen Concentration< 5 ppb
Typical NV Concentration< 0.03 ppb
13C Fraction1.1%
  • LengthとWidthは2面のうちの小さい方の面で計測した値です。こちらをご覧ください。
  • 低い窒素-空孔中心(NV中心)濃度: 0.03 ppb以下
  • 3種類のサイズをご用意
    • 2.0 mm x 2.0 mm角
    • 4.0 mm x 4.0 mm角
    • 4.5 mm x 4.5 mm角

こちらの電子グレードの単結晶ダイヤモンドは、5 ppb以下の窒素濃度と、通常0.03 ppb以下の窒素-空孔中心(NV中心)濃度を有します。また、バックグラウンド不純物がホウ素濃度1 ppb以下と非常に低く、通常2000 cm2/V⋅sを超える電子移動となります。これらのダイヤモンドを使用して、as-grownのNV欠陥を調べたり、イオン注入またはエピタキシャル成長によって独自のNV欠陥を生成したりすることができます。また、放射線検出器などのカスタム仕様のダイヤモンド電子デバイス用だけでなく、高出力レーザやマイクロ電子デバイス用に、高い熱伝導性および光学的な透明性を有するヒートシンクとして利用する用途にもお使いいただけます。ダイヤモンドのサイズは2.0 mm x 2.0 mm角、4.0 mm x 4.0 mm角および4.5 mm x 4.5 mm角の3種類をご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ELSC20 Support Documentation
ELSC20単結晶ダイヤモンド、窒素-空孔中心(NV中心)濃度0.03 ppb以下、2.0 mm x 2.0 mm x 0.5 mm
¥157,766
Today
ELSC40 Support Documentation
ELSC40単結晶ダイヤモンド、窒素-空孔中心(NV中心)濃度0.03 ppb以下、4.0 mm x 4.0 mm x 0.5 mm
¥457,369
7-10 Days
ELSC45 Support Documentation
ELSC45単結晶ダイヤモンド、窒素-空孔中心(NV中心)濃度0.03 ppb以下、4.5 mm x 4.5 mm x 0.5 mm
¥507,675
Today