レーザー励起蛍光光源、広帯域


  • -10 dB Wavelength Range: 490 to 625 nm
  • Open-Loop, Closed-Loop, and External Trigger Modes
  • Long 10 000 Hour Lifespan
  • SMA905 Fiber-Coupled Output

M112L01

Ø200 µm, 0.22 NA,
MM Fiber Patch Cable

SLS701

Laser-Pumped Phosphor Light Source
(Fiber Patch Cable Sold Separately)

The settings and controls on the front panel are also accessible remotely via the software GUI.

U.S. Patent
10,317,046

Related Items


Please Wait
Laser-Pumped Phosphor Source Filter
Click to Enlarge
側面パネルには 厚さ6.5 mmまでのØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)スペクトルフィルタ用のフィルターホルダが付いています。
Laser-Pumped Phosphor Source Spectrum
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
光源SLS701のスペクトルパワー分布の測定値。青い網掛け部分は-10 dBのパワーで動作している光源の波長範囲を示しています。

特長

  • レーザー励起蛍光は490~625 nmの波長範囲で発光
  • 25 mWの出力(開ループモード)
  • 出力パワーのドリフト0.03%/hr、< 0.1% Per °C (閉ループモード)
  • インライン型Ø25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)スペクトルフィルタを取り付け可能
  • SMA905ファイバ出力(ファイバーパッチケーブルは別売り)
  • 電源ケーブル(日本国内用)が付属

レーザ励起蛍光光源 (U.S. Patent 10,317,046)は、490 nm~625 nmの安定したスペクトルで発光します。内蔵の445 nm励起レーザが単結晶蛍光体上の非常に小さなスポットに集光され、インコヒーレントで広帯域と小さなエテンデュで発光します。これによりファイバのコネクタ部分で、レーザと同程度の高密度放射の出力となります。フォトダイオードが軸外の発光を測定し、閉ループ動作でのフィードバックループを作り、時間の経過や温度変動においてもパワーを安定化します。光はSMA905バルクヘッドから出力され、ファイバーパッチケーブルに入力されます。詳細については下の図をご覧ください。パッチケーブルは付属しておりません。推奨ケーブルについては下記をご参照ください。

前面パネル制御とLCD画面により、光源のパワー、強度、開・閉ループ動作モード、外部トリガ入力の有無がすべて制御可能です。背面パネルには外部トリガとパワー変調入力のBNCコネクタ、モニタ用出力端子、USBポートが付いています。 ソフトウェアGUI(「ソフトウェア」タブからダウンロード可能)では、前面パネルと同じ機能のリモート制御が行えます。コマンドライン動作もUSB接続と、ターミナルエミュレータまたはお客様が作成するプログラムにより可能です。

右の側面パネルには、別途ご自身で選択されたØ25 mmまたはØ25.4 mm(Ø1インチ)スペクトルフィルタを挿入できるフィルタートレイが付いています(右上の画像参照)。このフィルタは下図で示すように、ファイバに結合したレンズの前の往路に配置されます。

Laser-Pumped Phosphor Source Architecture
Click for Details
レーザ励起蛍光光源SLS701の構成図
Key Specificationsa
Wavelength RangeFWHM: 495 - 575 nm
-10 dB Power: 490 - 625 nm
Maximum Brightness> 7 W/mm2/sr (50 µm, 0.22 NA Fiber)b
Output Power25 mW (Open Loop)c
Modulation Bandwidth160 kHz (Open Loop)
2 kHz (Closed Loop)
Thermal Drift< 0.1%/°C (Closed Loop)
Drift/Hour0.03% (Closed Loop)
Device Lifetime10 000 Hoursd
  • 詳細は「仕様」タブをご覧ください。
  • マルチモードファイバーパッチケーブルM14L01を使用したパワー測定値に基づく計算値
  • 寿命初期の典型的なレベル。マルチモードファイバーパッチケーブルM112L01で測定。
  • 初期値より50%パワー低下するまでの時間.
Item #SLS701
Wavelength RangeFWHM: 495 - 575 nm
-10 dB Power: 490 - 625 nm
Output CouplingFiber Coupled, SMA905 Connector
Maximum Brightness> 7 W/mm2/sr (50 µm, 0.22 NA Fiber)a
Output Power25 mW (Open Loop)b
Modulation Bandwidth160 kHz (Open Loop)
2 kHz (Closed Loop)
Output Non-Linearity< 2%
Stability0.05% (Closed Loop)
Thermal Drift< 0.1%/°C (Closed Loop)
Drift/Hour0.03% (Closed Loop)
Device Lifetime10 000 Hoursc
Power Supply Voltage100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Operating Temperature Range0 to 35 °C
Storage Temperature Range-15 to 65 °C
Dimensions (L x W x H)346.9 mm x 289.4 mm x 150.0 mm
(13.66" x 11.39" x 5.91")
Mass (Weight)5.6 kg (12.3 lbs)
  • マルチモードファイバーパッチケーブルM14L01を使用したパワー測定値に基づく計算値
  • 寿命初期の典型的なレベル。マルチモードファイバーパッチケーブルM112L01で測定。
  • 初期値より50%パワー低下するまでの時間
SLS701 Front Panel
Click to Enlarge
SLS701の背面パネル
SLS701 Front Panel
Click to Enlarge
SLS701の前面パネル
Front PanelBack Panel
CalloutDescriptionCalloutDescription
F1Operation Mode SwitchB1BNC Port for External Triggering:
5 V CMOS
F2Output Power Adjustment KnobB2BNC Port for Modulation Input: 0 to 5 V
F3External Port Mode SwitchB3BNC Port for Monitor Out: 0 to 5 V
F4Light On/Off ButtonB4USB Type-B Port
F5Light On/Off State LEDB5Main Cooling Fan
F6SMA Fiber PortB6AC Power Cord Connector
F7Power Button with LED IndicatorB7Fuse Drawer
Recommended System Requirements
Operating SystemWindows® 7 SP1 (32-Bit, 64-Bit)
with KB3020369 and KB3125574;
Windows 10 (32-Bit, 64-Bit);
Windows 11 (64-Bit)
Processor (CPU)1 GHz or Higher
Memory (RAM)2 GB
Hard Drive25 MB (Min) of Available Disk Space
InterfaceFree USB 2.0 Port

ソフトウェア

バージョン1.1.1

ソフトウェアパッケージには光源SLS701制御用のGUIが含まれています。ダウンロードするには下のボタンをクリックしてください。

Software Download

SLS701用GUIソフトウェア

SLS701用GUIソフトウェアは、レーザ励起光源SLS701の電源オン・オフ、強度の調整、開ループ・閉ループ動作モードの切り替え、背面パネルのポートのアクティブ・非アクティブのすべての制御が可能です。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

レーザー励起蛍光光源、広帯域

  • 445 nmファイバーレーザ励起の蛍光光源
  • 波長範囲:490~625 nm(パワー:-10 dB)
  • 開ループ、閉ループ、外部トリガーモード
  • 前面パネル、ソフトウェアGUI、コマンドライン動作

レーザ励起蛍光光源SLS701は、490 nm~625 nm(-10 dBパワー)の光をファイバに出力します。光源は前面のパネルのLCDを使用するか、背面パネルのUSBコネクタを介したリモート操作が可能です。リモート制御はPCのソフトウェアGUIかコマンドラインインターフェイスでも可能です。背面パネルには外部トリガ、変調入力、モニタ出力端子が付いています。ファイバーパッチケーブルは付属しておりません。下記の推奨ケーブルをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SLS701 Support Documentation
SLS701Laser-Pumped Phosphor Light Source, 490 - 625 nm
¥1,467,270
Lead Time
Back to Top

推奨ファイバーパッチケーブル

Recommended Fiber Patch Cables
Item #NACore SizeOutput PoweraFiber Type
M14L010.22Ø50 µm2.5 mWLow OH MM Fiber
M112L010.22Ø200 µm25 mWSolarization-Resistant
MM Fiber
M113L010.22Ø400 µm33 mW
M38L010.39Ø200 µm60 mWLow OH MM Fiber
M28L010.39Ø400 µm107 mW
  • 寿命初期の典型値

光源SLS701にはファイバーパッチケーブルが付属していませんが、ファイバーパッチケーブルM112L01用にアライメント、最適化されています。M112L01はSMAコネクタ付きの耐ソラリゼーションマルチモードファイバーパッチケーブルで、コア径がØ200 µm、NA0.22です。その他のSMAコネクタ付きファイバーパッチケーブルも光源SLS701にご使用いただけますが、出力パワーが変わる場合があります。右の表では、各ファイバーパッチケーブル使用時の光源の出力パワー(典型値)がご覧いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M14L01 Support Documentation
M14L01Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥10,407
Today
M112L01 Support Documentation
M112L01Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Solarization-Resistant MM Fiber Patch Cable, 1 m Long
¥15,547
Today
M113L01 Support Documentation
M113L01Ø400 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Solarization-Resistant MM Fiber Patch Cable, 1 m Long
¥18,009
7-10 Days
M38L01 Support Documentation
M38L01Ø200 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥11,808
Today
M28L01 Support Documentation
M28L01Ø400 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥14,611
Today