34 mmレール用、取付け用プラットフォーム


  • Dovetail Platforms with 1/4" (M6) Counterbored Holes
  • Mounting Clamp for Direct Compatibility with Rails
  • Mount Optomechanics to 34 mm Rail Systems

XT34D2-50

Mounting Platform

XT34D2-30

Mounting Platform

SH25LP38

Application Idea

Rail-Mounted Periscope
(All Parts Sold Separately)

XT34HP

Mounting Clamp

Related Items


Please Wait
Dovetail Mounting Platform
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
RSP11Ø1インチ光学素子用回転マウント、#8-32タップ穴(インチ規格)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
SH25LP381低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
RSP1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用回転マウント、M4タップ穴(ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
SH6M10LP1低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
クランプXT34C2に取り付けられ、回転マウントRSP1(/M)を保持している取付プラットフォーム
XT34 Rail Elevated on Posts
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
LMR11Ø1インチ光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、#8-32タップ穴 (インチ規格)
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
XT34HP134 mmレール用アリ溝式取付けクランプ(インチ規格)
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
LMR1/M1Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用レンズマウント、固定リング1個付属、M4タップ穴 (ミリ規格)
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
XT34HP/M134 mmレール用アリ溝式取付けクランプ(ミリ規格)
XT34-200134 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
ポストアセンブリならびにレンズマウントを取付けたXT34HP(/M)

特長

  • 一般的なオプトメカニクス部品と使用可能 
  • ザグリ穴付きの取付け用プラットフォームならびにクランプ
  • マウントを容易に光路中に配置したり、取り除いたりすることが可能
  • 低頭ネジで省スペース

34 mm光学レール用の取付プラットフォームは、一般的なオプトメカニクス部品を34 mm光学レールシステムに組み込む際に使用します。 アリ溝式取付プラットフォームと取付クランプの2種類をご用意しております。

取付プラットフォーム
プラットフォームは、XT34シリーズのアリ溝式クランプを使用することにより34 mm光学レールに取り付け可能です(下の写真参照)。 XT34D2-30は、長さが30 mmのアリ溝式取付け用プラットフォームで、中心にM6のザグリ穴が1個あるので、ポスト台座付きポストまたはポストホルダが取り付け可能です。 XT34D2-50は、長さが50 mmのアリ溝式取付け用プラットフォームで、M6のザグリ穴が3個あるので、さらに様々な部品に取り付けられます。 ザグリ穴には低頭キャップスクリュがご使用になれます(下記参照)。

取付クランプ
取付クランプXT34HP/Mは、直接34 mmレールに取り付けられるようアリ溝式のクランプが付いています。 M6ザグリ穴が2つ付いており、上の写真のようにポスト台座付きポストまたはポストホルダを34 mmレールの上または側面に取り付けるのに使用できます。 こちらの製品では標準ならびに低頭のキャップスクリュの両方が使用可能です。 

当社では多岐にわたるアクセサリをXT34シリーズレール用に提供しています。例としては角度クランプやブラケットブレッドボード用取付け用プレートレールキャリア、取付プラットフォーム、レンズチューブ用アダプタそしてレールジョイントがあります。 サイズアダプタ66 mm95 mmレールをXT34シリーズのセットアップに組み込めば、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。

XT34 34 mm Optical Rail Accessories
RailsRail PositionersAngle Clamps and BracketsBreadboard MountingSize AdaptersRail JoinersRail CarriersMounting PlatformsLens Tube Adapter
RailsRail Platform PositionersClamps and
Angle Brackets
Breadboard
Mounting
Size AdaptersRail JoinersRail CarriersMounting
Platforms
Lens Tube
Adapter

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

34 mmレール用アリ溝式取付けプラットフォーム

XT34D2-50 Mechanical Drawing
Click for Details

XT34D2-50の図面
XT34D2-30 Mechanical Drawing
Click for Details

XT34D2-30の図面 
Dovetail Mounting Platform
Click to Enlarge
取付けプラットフォームの断面図

XT34シリーズの取付けプラットフォームは、30 mmまたは50 mmの長さからお選びいただけます。 長さ30 mmのプラットフォーム(XT34D2-30)は、1つの機械部品を保持し、当社の両面アリ溝式クランプXT34C2に適合したサイズになっています。 一方で50 mm(XT34D2-50)の方は最大3つの機械部品を保持し、オプトメカニクスを近接して配置しなくてはならない用途に適しています。 

プラットフォームは非常に薄型であるため、標準のM6キャップスクリュを使用した場合、ネジ頭の部分がアリ溝から突き出てしまいます。 当社では、ネジ頭が低い、低頭キャップスクリュの使用をお勧めしています。 M6の低頭キャップスクリュについては下記をご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34D2-30 Support Documentation
XT34D2-30長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
¥2,018
Today
XT34D2-50 Support Documentation
XT34D2-50長さ50 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴3つ
¥2,441
Today
Back to Top

34 mmレール用アリ溝式取付けクランプ

XT34 Rail Elevated on Posts
Click to Enlarge
View Imperial Product List
Item #QtyDescription
Imperial Product List
LMR11Lens Mount with Retaining Ring for Ø1" Optics, 8-32 Tap
PH21Ø1/2" Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L = 2"
TR31Ø1/2" Optical Post, SS, 8-32 Setscrew, 1/4"-20 Tap, L = 3"
SH25S03811/4"-20 Stainless Steel Cap Screw, 3/8" Long, Pack of 25
XT34HP1Dovetail Mounting Clamp for 34 mm Rails
XT34-200134 mm Construction Rail, L = 200 mm
 
View Metric Product List
Item #QtyDescription
Metric Product List
LMR1/M1Lens Mount with Retaining Ring for Ø1" Optics, M4 Tap
PH50/M1Ø12.7 mm Post Holder, Spring-Loaded Hex-Locking Thumbscrew, L=50 mm
TR75/M1Ø12.7 mm Optical Post, SS, M4 Setscrew, M6 Tap, L = 75 mm
SH6MS101M6 x 1.0 Stainless Steel Cap Screw, 10 mm Long, Pack of 25
XT34HP/M1Dovetail Mounting Clamp for 34 mm Rails, Metric
XT34-200134 mm Construction Rail, L = 200 mm
 
XT34HP(/M)は他のクランプを使わずにレールに取り付け可能。
XT34 Rail Being Positioned
Click to Enlarge
取付クランプXT34HP(/M)は、レールをブレッドボードや光学テーブルに固定するのに使用できます。
  • M6キャップスクリュ用のザグリ穴が2つ
  • ポストポストホルダ、または台座付きポストを34 mmレールに取り付ける際に使用可能
  • 固定する前にレール上をスライドさせることが可能
  • 34 mm光学レールのM6タップ穴付きブレッドボードへの取り付け
  • M6のタップ穴で側面に取り付け

取付クランプXT34HP/Mは、直接34 mmレールに取り付けられるようアリ溝式クランプが付いています。M6ザグリ穴が2つ付いており、右の写真のようにポスト台座付きポストまたはポストホルダを34 mmレールの上または側面に取り付けるのに使用できます。 この製品のザグリ穴には標準ならびに低頭のキャップスクリュが使用可能です。

クランプをひっくり返して使用すると、34 mmレールをブレッドボードに固定することができます。ザグリ穴の間隔は25 mmで、ミリ規格のブレッドボードにそのまま組み付けられます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34HP Support Documentation
XT34HP34 mmレール用アリ溝式取付けクランプ(インチ規格)
¥8,586
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34HP/M Support Documentation
XT34HP/M34 mmレール用アリ溝式取付けクランプ(ミリ規格)
¥8,586
Today
Back to Top

34 mm光学レール用ネジ

このM6ネジは、当社のXT34取付けプラットフォームにオプトメカニクス部品を取り付けるのにお使いいただけます。低頭のため、XT34レールクランプと取付けプラットフォームを結合する際に必要な隙間を確保することができます。

Item #ThreadingThread LengthHexHead HeightQuantityMaterial
SH25LP381/4"-200.38" (9.7 mm)1/8"0.13" (3.2 mm)100Steel,
Black Oxide Finish
SH25LP630.63" (15.9 mm)50
SH6M8LPM6 x 1.08 mm (0.31")4 mm4 mm (0.16")50
SH6M10LP10 mm (0.39")100
SH6M16LP16 mm (0.63")50
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH25LP38 Support Documentation
SH25LP38低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ3/8インチ、100個入り(インチ規格)
¥3,776
7-10 Days
SH25LP63 Support Documentation
SH25LP63低頭チャネルネジ、1/4”-20、長さ5/8インチ、50個入り(インチ規格)
¥3,017
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SH6M8LP Support Documentation
SH6M8LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ8 mm、50個入り(ミリ規格)
¥2,522
Today
SH6M10LP Support Documentation
SH6M10LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ10 mm、100個入り(ミリ規格)
¥3,776
Today
SH6M16LP Support Documentation
SH6M16LP低頭チャネルネジ、M6 x 1.0、長さ16 mm、50個入り(ミリ規格)
¥3,017
Today