OCT用差分ディテクター、高速モニター出力


  • Models Available with Bandwidths up to 2.5 GHz
  • Wavelengths Covering the 320 to 1700 nm Range
  • >20 dB Common Mode Rejection Ratio
  • Fast Monitor Outputs

PDB835C

Fixed Gain, 500 MHz, InGaAs,
Compact, Ultra-Low Noise
Optical Inputs Shown

PDB482C-AC

Fixed Gain, 2.5 GHz, InGaAs, AC Coupled
Optical Inputs Shown

PDB440C

Fixed Gain, 15 MHz, InGaAs
Electrical Outputs Shown

Related Items


Please Wait
OCT Balanced Detectors with Fast Monitor Output
WavelengthBandwidths AvailableFast Monitor
Output Bandwidth
320 - 1000 nmDC - 15 MHz
DC - 75 MHz
DC - 100 MHz
DC - 200 MHz
DC - 500 MHz
DC - 1 MHz
800 - 1700 nm
Optimized for 1060 nm
(900 - 1400 nm Range)
DC - 400 MHz
30 kHz - 1.0 GHz
DC - 3 MHz
1 MHz - 2.5 GHzDC - 2.5 MHz
Optimized for 1300 nm
(1200 - 1700 nm Range)
DC - 400 MHz
30 kHz - 1.6 GHz
DC - 3 MHz

特長

  • 最大帯域幅2.5 GHzまでの製品をご用意e
  • 4種類の中心波長から選択可能:
    • 320~1000 nm
    • 800~1700 nm
    • 900~1400 nm (1060 nmで最適化)
    • 1200~1700 nm (1300 nmで最適化)
  • コモンモード除去比 > 20 dB
  • 超低ノイズ、およびコンパクトな設置面積
  • 全ての製品でFCファイバ入力が可能
  • 一部の製品は自由空間光入力が可能(詳細は下記参照)
  • AC入力電圧切替え式のAC電源が付属

この差分増幅フォトディテクタはOCT用に設計されています。これらは、2つの光入力信号の差分をとることにより、コモンモードノイズを除去します。それにより、信号経路上の微弱な信号の変化を干渉ノイズフロアの中から抽出することができます。

このディテクタは 2つの差分フォトダイオードと、超低ノイズの高速トランスインピーダンスアンプで構成されています。2つのフォトダイオードは、優れたコモンモード除去比(CMRR)が得られるように整合されており、そのためノイズ除去性能がさらに向上しています。詳細は「動作」タブをご覧ください。トランスインピーダンスアンプからのRF出力ポート以外にMonitor+とMonitor-のポートがあり、これらを使用して各フォトダイオードの応答を個別にモニタすることができます。

帯域幅200 MHz以下のディテクタ
帯域幅がDC~200 MHz(またはそれ以下)のディテクタには、320~1000 nm用のシリコン(Si)フォトダイオード、または800~1700 nm用のInGaAsフォトダイオードを用いた製品がございます。これらのディテクタのフォトダイオードにはファイバは結合されていません。帯域幅がDC~100 MHz(またはそれ以下)のディテクタには、取外し可能な2つのFC入力コネクタが付属しているので、自由空間光の入力にもファイバからの光入力にもご利用いただけます。帯域幅がDC~200 MHzのディテクタにも入力端にFC/PCコネクタが付いていますが、これらは取り外すことができません。

これらのディテクタは 85 mm x 80 mm x 30 mmのアルミニウム製筐体に収納されています。筐体の底面または側面に付属のアダプタープレートを付属のM2ネジで取付けると、ディテクタをポストに取付けることができます。

帯域幅400 MHz以上のディテクタ(PDB835シリーズを除く)
PDB835シリーズ以外の帯域幅がDC~400 MHz(またはそれ以上)のディテクタでは、ファイバ結合型InGaAsフォトダイオードを使用しています。これらのディテクタのフォトダイオードは、全帯域幅に渡って優れたCMRR値が得られるように長さを正確に整合したファイバ(SMF-28e+またはHI1060)で、FC/APC光入力ポートに接続されています。ファイバ結合型であるため、ディテクタとの間に結合用光学素子を使用した場合に通常発生するOCT画像のラインアーチファクトが抑制されます。ファイバとフォトダイオードの組み合わせは、これらのディテクタが1060 nm (波長域900~1400 nm)または1300 nm (波長域1200~1700 nm)で最適化されるように選択されています。

最も広い帯域幅のディテクタとしてはAC結合型の製品のみをご用意しています。差分ディテクタPDB480C-AC、PDB481C-AC、PDB482C-ACでは最大の帯域幅として2.5 GHzまで得られており、速度が大幅に改善されています。超低歪みの出力段はA/Dコンバーターカードへの入力電圧範囲として2 Vp-pまでサポートしているので、ファイバ結合型であることと併せてOCTの画像品質向上に大きく貢献しています。

これらのディテクタは 85 mm x 80 mm x 30 mmのアルミニウム製筐体に収納されています。筐体の底面または側面に付属のアダプタープレートを付属のM2ネジで取付けると、ディテクタをポストに取付けることができます。

PDB835シリーズ超低ノイズディテクタ(DC~500 MHz、アーティファクト無し)
ディテクタPDB835CおよびPDB35C-ACでは、800~1700 nm用のInGaAsフォトダイオードがFC/APC入力ポートと自由空間を介して接続されています。内蔵のトランスインピーダンスアンプは、500 MHzまでの全動作帯域で超低ノイズ特性を維持します(最小NEPの詳細については「仕様」タブをご覧ください)。これらのディテクタには、それぞれのフォトダイオードに個別にアライメントされたFC/APCコネクタが付いており、アーティファクト無しで動作します。各ディテクタの筐体は76.7 mm x 60.0 mm x 20.0 mmと小型で、上面と底面には#8-32とM4 x 0.7のどちらも使える取付けネジ穴があります。

電源
各増幅フォトディテクタには±12 V出力のリニア電源(入力は100/120/230 VACの切り替えが可能)が付属します。交換用の電源も別途ご用意しております(下記をご覧ください)。

当社の高速モニタ出力付き差分増幅ディテクタの全ての製品はこちらでご覧いただけます。また、サンプルアームでの信号が小さいOCTでの使用に適した、ノイズフロアが非常に低いAPDベースのオートバランスディテクタもご用意しています。そのほか、差分ディテクタを内蔵したファイバーベースの干渉計もございます。

Item #PDB415APDB415CPDB425APDB425CPDB440APDB440CPDB465APDB465C
Detector TypeSi/PINInGaAs/PINSi/PINInGaAs/PINSi/PINInGaAs/PINSi/PINInGaAs/PIN
Wavelength Range320 - 1000 nm800 - 1700 nm320 - 1000 nm800 - 1700 nm320 - 1000 nm800 - 1700 nm320 - 1000 nm800 - 1700 nm
Typical Max Responsivity0.53 A/W1.0 A/W0.53 A/W1.0 A/W0.53 A/W1.0 A/W0.50 A/W1.0 A/W
Active Detector Diameter0.8 mm0.3 mm0.8 mm0.3 mm0.8 mm0.3 mm0.8 mm0.15 mm
Bandwidth (3 dB)DC - 100 MHzDC - 75 MHzDC - 15 MHzDC - 200 MHz
Common Mode
Rejection Ratio
> 25 dB> 35 dB> 35 dB< 25 dB
Transimpedance Gaina50 x 103 V/A250 x 103 V/A51 x 103 V/A30 x 103 V/A
Minimum NEPb12.03 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
6.99 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
9.5 pW/Hz1/2
(DC - 75 MHz)
5.2 pW/Hz1/2
(DC - 75 MHz)
6.9 pW/Hz1/2
(DC - 15 MHz)
3.9 pW/Hz1/2
(DC - 15 MHz)
22.86 pW/Hz1/2
(DC - 200 MHz)
8.52 pW/Hz1/2
(DC - 200 MHz)
RF Output
RF Output Conversion Gaina,c26.5 x 103 V/W50 x 103 V/W133 x 103 V/W250 x 103 V/W27 x 103 V/W51 x 103 V/W16 x 103 V/W30 x 103 V/W
CW Saturation Power135 µW
@ 820 nm
72 µW
@ 1550 nm
27 µW
@ 820 nm
15 µW
@ 1550 nm
130 µW
@ 820 nm
70 µW
@ 1550 nm
225 µW @ 820 nm120 µW @ 1550 nm
Impedance50 Ω
Max Voltage Swing±1.8 V for 50 Ω Load
±3.6 V for High-Impedance Load
DC Offset< ±3 mV
RF-Output CouplingDCd
Monitor Outputs
Monitor Output Conversion Gain10 V/mW
@ 820 nm
10 V/mW
@ 1550 nm
10 V/mW
@ 820 nm
10 V/mW
@ 1550 nm
10 V/mW
@ 820 nm
10 V/mW
@ 1550 nm
10 V/mW
@ 820 nm
10 V/mW
@ 1550 nm
Impedance220 Ω
Max Voltage Swing1.55 V for 50 Ω Load
10 V for High-Impedance Load
BandwidthDC to 1 MHz
Voltage Noise< 180 µVRMS
DC Offset< ±2 mV
General
Fiber Optical InputseFC/PC or FC/APC
(Removable)
FC/PC or FC/APC
(Not Removable)
FC/PC or FC/APC
(Removable)
FC/PC or FC/APC
(Not Removable)
Photodiode Damage Threshold20 mW
Electrical OutputsSMA (Qty. 3)
Dimensions85 mm x 80 mm x 30 mm (3.35" x 3.15" x 1.18")
Weight0.35 kg (without Power Supply)
Operating Temperature Rangef0 to 40 °C
Storage Temperature Range-40 to 70 °C
Included Power Supplyg±12 V @ 200 mA
115/230 VAC, 50 - 60 Hz, Switchable
  • ハイインピーダンス負荷での値。50 Ω負荷で1/2に減少。
  • NEP(雑音等価電力)についての詳細は、当社のホワイトペーパ「NEP- Noise Equivalent Power」をご参照ください。
  • ディテクタ感度のピーク時の値
  • 各ディテクタのAC結合型もございます。AC結合型は入力信号の連続光成分(無変調部分)をブロックします。AC結合型では増幅器を飽和する可能性のある強い連続光信号を背景とした、比較的弱い周波数変調信号を測定する機能が改善されています。
  • PDB435CとPDB465CのFCアダプタは取り外しできません。
  • 結露無し
  • 100、120、230 VACの入力電圧に対応する交換用電源は下記にてご紹介しています。
Item #PDB470CaPDB471CaPDB480C-ACaPDB481C-ACaPDB482C-ACaPDB835CaPDB835C-ACa
Detector
Detector TypeInGaAs/PIN
Optical InputsFC/APC
Internal Coupling FiberSMF-28e+HI1060SMF-28e+HI1060None
Coupling Loss< 0.5 dB (<0.3 dB Typ.)< 1.0 dB (<0.4 dB Typ.)< 0.5 dB (<0.3 dB Typ.)< 1.0 dB (<0.4 dB Typ.)N/A
Operating WavelengthOptimized for 1300 nm
(1200 - 1700 nm Range)
Optimized for 1060 nm
(900 - 1400 nm Range)
Optimized for 1300 nm
(1200 - 1700 nm Range)
Optimized for 1060 nm
(900 - 1400 nm Range)
800 - 1700 nm
Responsivity (Typical)0.9 A/W @ 1550 nm0.72 A/W @ 1060 nm0.9 A/W @ 1550 nm0.72 A/W @ 1060 nm1.0 A/W @ 1550 nm
Active Detector Diameter0.075 mm0.080 mm0.075 mm0.08 mm
Optical Back Reflection< -40 dBN/A
Photodiode Damage Threshold10 mW5 mW10 mW5 mW20 mW
RF OUTPUT
RF OUTPUT Bandwidth (3 dB)DC - 400 MHz30 kHz - 1.6 GHz30 kHz - 1.0 GHz1 MHz - 2.5 GHzDC - 500 MHz1 kHz - 500 MHz
Common Mode Rejection Ratio> 25 dB (Typ. > 30 dB)> 20 dB (Typ. > 25 dB)> 25 dB
RF OUTPUT Transimpedance Gain10 x 103 V/Ab16 x 103 V/Ac28 x 103 V/Ac10 x 103 V/Ad
RF OUTPUT Conversion Gain9 x 103 V/W
@ 1550 nmb
7.2 x 103 V/W
@ 1060 nmb
14.4 x 103 V/W
@ 1550 nmc
11.5 x 103 V/W
@ 1060 nmc
20 x 103 V/W
@ 1060 nmc
10 x 103 V/W @ 1550 nmd,e
RF OUTPUT Power
at 1 dB Compressionc
-+16.5 dBm Min+18 dBm Typ.-
RF OUTPUT CW Saturation Power420 µW @ 1550 nm530 µW @ 1060 nmSee Note Below360 mW @ 1550 nm
RF OUTPUT CouplingDC (AC Coupling Available upon Request)AC Coupling OnlyDCAC
RF OUTPUT Impedance50 Ω
Max Voltage Swing±1.9 V for 50 Ω Load
±3.8 V for High-Z Load
See Note Below±1.8 V for 50 Ω Load;
±3.6 V (Linear Over 0 to 2.5 V)
for High-Z Load
Minimum NEPf8 pW/Hz1/2
(DC to 100 MHz)
9.3 pW/Hz1/2
(30 kHz to 100 MHz)
9.0 pW/Hz1/2
(30 kHz to 100 MHz)
12.0 pW/Hz1/2
(1 MHz to 100 MHz)
6.5 pW/Hz1/2
(DC to 500 MHz)
Overal Output Voltage Noise< 2.0 mVRMS< 9 mVRMS< 6.5 mVRMS< 12 mVRMS< 1.5 mVRMS
DC OffsetN/A< ±5 mV
MONITOR Outputs
MONITOR Output Impedance200 Ω
MONITOR Output Bandwidth (3 dB)DC - 3 MHzDC - 2.5 MHzDC - 1 MHz
MONITOR Output Conversion Gain,
High Z Loadb
9 V/mW @ 1550 nm7.2 V/mW @ 1060 nm9 V/mW @ 1550 nm7.2 V/mW @ 1060 nm10 V/mW @ 1550 nme
MONITOR Output Voltage Swing10 V Max, High-Z Load1.5 V Max for 50 Ω Load
10 V Max (Linear Over 0 to 5 V)
for High-Z Load
Overall Output Voltage Noise< 0.65 mVRMS< 0.6 mVRMS
DC Offset< ±2 mV< ±5 mV
General
Electrical OutputsSMA
Included DC Power Supplyg±12 V @ 250 mA
100/120/230 VAC, 50 - 60 Hz, Switchable
Operating Temperature Rangeh0 °C to 40 °C
Storage Temperature Range-40 °C to 70 °C
Dimensions (W x H x D)85 mm x 80 mm x 30 mm
(3.35" x 3.15" x 1.18")
76.7 mm x 60.0 mm x 20.0 mm
(3.02" x 2.36" x 0.79")
Weight0.35 kg0.13 kg
  • すべての技術データは、気温23 ± 5℃および相対湿度45 ± 15%(結露無し)の条件下で有効です。
  • トランスインピーダンス利得の値は損失無しの時の利得値です。つまりFC/APCコネクタによる光損失(典型値0.15~0.35 dB)は考慮されていません。
  • 50 Ω負荷
  • これらの値はハイインピーダンス負荷の条件における利得であり、50Ωの負荷に対しては1/2になります。
  • ディテクタ感度のピーク時の値
  • NEP(雑音等価電力)についての詳細は、当社のホワイトペーパ「NEP- Noise Equivalent Power」をご参照ください。
  • 100、120、230 VACの入力電圧に対応する交換用電源は下記にてご紹介しています。
  • 結露無し

注:
PDB480C-AC、PDB481C-AC、PDB482C-ACについては、RF出力信号が1 dB圧縮点におけるRF出力パワーを超過してはいけません。1 dB圧縮点とは、1 GHzの増幅信号において、線形増幅の理想直線から出力が1 dB落ちる点です。この値を超えると、増幅信号は非線形になり、飽和し始めます。この飽和点におけるRF出力電圧は次の式で算出できます:

ここで、Rは負荷インピーダンスで50 Ω、P0は1 mWとし、L(dBm)はdBm表記の出力レベルです。仕様表に記載された1 dB圧縮点におけるRF出力パワー16.5 dBmを用いると、次の"最大"出力電圧が算出されます:

帯域幅500 MHz以下の差分ディテクタの動作

当社の差分増幅フォトディテクタは 2つの整合性のとれたフォトダイオードと超低雑音高速インピーダンスアンプ(TIA)で構成されています。TIAは 2つのフォトダイオードの光電流(2つの光入力信号)の差分に比例した出力電圧(RF OUTPUT)を生成します。また、差分増幅フォトディテクタには、それぞれ個々のフォトダイオードの入力パワーレベルを確認するために、2つの高速モニタ出力ポート(MONITOR+と MONITOR-)が付いています。このポートの出力周波数は低いので、信号のRF変調の測定には使用できません。下記は、当社の帯域幅500 MHz以下の差分ディテクタの概略図です。

Balanced receiver

差分ディテクタPDB480C-AC、PDB481C-AC、PDB482C-ACの動作

差分増幅フォトディテクタPDB48xC-ACは、上記フォトディテクタと同様の動作原理を持ち、さらに下記の機能が備わっています。超低雑音・低歪みの高速インピーダンス増幅器(TIA)の出力ステージは最大2 Vp-p A/Dカードの入力範囲に対応します。2つの高速モニタ出力は、個々の光入力パワーレベルだけではなく、3 MHz(型番PDB480C-AC、PDB481C-AC)または2.5 MHz (型番PDB482C-AC)までの低周波の変調信号の測定にご使用いただけます。これらのディテクタでより高周波を可能にするため、フォトディテクタは長さの一致したファイバが入力部へ接続され、AC結合モデルのみが提供され、そしてキャパシタが回路に付加されています(下記参照)。

Balanced receiver

OCT用差分ディテクタのピン配列

モニタ +/-

SMA メス型

SMA Female

最大電圧は、Hi-Z(ハイインピーダンス)に対しては+10 V、50 Ω負荷抵抗に対しては+1.5 Vです。

RF出力

SMA メス型

SMA Female

フォトディテクタPDB415、PDB425、PDB440、PDB465、PDB835の最高RF出力電圧は、Hi-Z(ハイインピーダンス)に対しては±3.6 V、50 Ω負荷抵抗に対しては±1.8 Vとなります。

PDB470CおよびPDB471CのRF出力のCW飽和出力は、それぞれ420 µW@1300 nm、530 µW@1060 nmです。

 フォトディテクタPDB48×C-ACの50 Ω負荷抵抗時における1 dB圧縮点でのRF出力は、+16.5 dBm(最小)、および+18 dBm(典型値)です。

PDB オス型 (電源ケーブル)

Pinout for PDA Power Cable

PDB メス型 (フォトディテクタ)

Pinout for PDA Power Connector


Posted Comments:
Markus Schmidt  (posted 2021-06-19 23:06:57.393)
Hello I read PDB470C Manual. As I know for some Photodetectors, the bandwidth has relation with R_load. Is it right for PDB470C? for example if I add a 50 Ohm or 1 M Ohm R_load, what will be the photodetector bandwidth? Regards
soswald  (posted 2021-06-28 08:51:07.0)
Dear Markus, thank you for your feedback. The bandwidth of the PDB470C does not vary with the terminating load. We recommend a 50 Ohm load for the RF output and Hi-Z for the Monitor outputs.
sebastian.marschall  (posted 2013-09-23 13:17:20.217)
Hello What is the reason for the different frequency responses of the PDB480C-AC (1.6 GHz) and the PDB481C-AC (1.0 GHz). Would there be big problems when using the PDB480C-AC with 1060 nm light (coupling losses, mode-dispersion, etc.)? Regards, Sebastian
tschalk  (posted 2013-09-26 06:29:00.0)
This is a response from Thomas at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. The bandwidth of the respective detector is defined by the pigtailed diodes built in. Those are designed for a specific wavelength, both because of the fiber used as pigtail as well as for the diode itself. The diode used in the PDB481-AC can unfortunately operate in a stable regime only up to 1GHz. While it would be in principle be possible to use the PDB480C-AC at 1060nm, the diode being not optimized for this wavelength would induce higher losses. The modal dispersion in this case should be negligible considering the short length of the pigtails. I will contact you directly with more detailed information.
Back to Top

OCT用差分ディテクタ、高速モニタ出力付き、320~1000 nm

Specificationsa
Item #PDB440APDB425APDB415APDB465A
Wavelength Range320 - 1000 nm
Detector TypeSi/Pin
Typical Max Responsivity
(Click for Plot)
0.53 A/W0.50 A/W
Active Detector Diameter0.8 mm
Bandwidth (3 dB)DC - 15 MHzDC - 75 MHzDC - 100 MHzDC - 200 MHz
Common Mode Rejection Ratio> 35 dB> 25 dB
Transimpedance Gainb51 x 103 V/A250 x 103 V/A50 x 103 V/A30 x 103 V/A
Minimum NEP6.9 pW/Hz1/2
(DC - 15 MHz)
9.5 pW/Hz1/2
(DC - 75 MHz)
12.03 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
22.86 pW/Hz1/2
(DC - 200 MHz)
Optical InputsFC/PC or FC/APC (Removable)
Monitor Output BandwidthDC - 1 MHz
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご参照ください。
  • トランスインピーダンス利得は、50 Ωの抵抗で1/2に減少します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDB440A Support Documentation
PDB440A差分増幅フォトディテクタ、固定利得、15 MHz、Si
¥232,038
Lead Time
PDB425A Support Documentation
PDB425A差分増幅フォトディテクタ、固定利得、75 MHz、Si
¥213,468
7-10 Days
PDB415A Support Documentation
PDB415A差分増幅フォトディテクタ、固定利得、100 MHz、Si
¥191,612
Lead Time
PDB465A Support Documentation
PDB465A差分増幅フォトディテクタ、固定利得、200 MHz、Si
¥235,325
7-10 Days
Back to Top

OCT用差分ディテクタ、高速モニタ出力付き、800~1700 nm

Specificationsa
Item #PDB440CPDB425CPDB415CPDB465CPDB835CbPDB835C-ACb
Wavelength Range800 - 1700 nm
Detector TypeInGaAs/PIN
Typical Max Responsivity
(Click for Plot)
1.0 A/W
Active Detector Diameter0.3 mm0.15 mm0.08 mm
Bandwidth (3 dB)DC - 15 MHzDC - 75 MHzDC - 100 MHzDC - 200 MHzDC - 500 MHz1 kHz - 500 MHz
Common Mode Rejection Ratio> 35 dB> 25 dB
Transimpedance Gainc51 x 103 V/A250 x 103 V/A50 x 103 V/A30 x 103 V/A10 x 103 V/A @ 1550 nm
Minimum NEP3.9 pW/Hz1/2
(DC - 15 MHz)
5.2 pW/Hz1/2
(DC - 75 MHz)
6.99 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
8.52 pW/Hz1/2
(DC - 200 MHz)
6.5 pW/Hz1/2
(DC to 500 MHz)
Optical InputsFC/PC or FC/APC
(Removable)
FC/PC or FC/APC
(Not Removable)
FC/APC
(Not Removable)
Monitor Output BandwidthDC - 1 MHz
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご参照ください。
  • すべての技術データは23 ± 5 °C、相対湿度45 ± 15%(結露なし)で有効です。
  • トランスインピーダンス利得は、50 Ωの負荷で1/2に減少します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDB440C Support Documentation
PDB440C差分増幅フォトディテクタ、固定利得、15 MHz、InGaAs
¥245,352
7-10 Days
PDB425C Support Documentation
PDB425C差分増幅フォトディテクタ、固定利得、75 MHz、InGaAs
¥228,587
Lead Time
PDB415C Support Documentation
PDB415C差分増幅フォトディテクタ、固定利得、100 MHz、InGaAs
¥201,637
7-10 Days
PDB465C Support Documentation
PDB465C差分増幅フォトディテクタ、固定利得、200 MHz、InGaAs
¥232,038
Today
PDB835C Support Documentation
PDB835CCustomer Inspired! 差分増幅フォトディテクタ、固定利得、500 MHz、InGaAs
¥272,493
Today
PDB835C-AC Support Documentation
PDB835C-ACCustomer Inspired! 差分増幅フォトディテクタ、固定利得、500 MHz、InGaAs、AC結合バージョン
¥272,493
Lead Time
Back to Top

OCT用差分ディテクタ、高速モニタ出力付き、1060 nmに最適化

Specificationsa
Item #PDB471CPDB481C-ACPDB482C-AC
Operating WavelengthOptimized for 1060 nm (900 - 1400 nm Range)
Detector TypeInGaAs/PIN
Internal Coupling FiberHI1060
Typical Responsivity
(Click for Plot)
0.72 A/W @ 1060 nm
Active Detector Diameter0.080 mm
Bandwidth (3 dB)DC - 400 MHz30 kHz - 1.0 GHz1 MHz - 2.5 GHz
Common Mode Rejection Ratio> 25 dB (Typ. > 30 dB)> 20 dB (Typ. > 25 dB)
Transimpedance Gain10 x 103 V/Ab16 x 103 V/Ac28 x 103 V/Ac
Minimum NEP8 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
9.0 pW/Hz1/2
(30 kHz - 100 MHz)
12.0 pW/Hz1/2
(1 MHz - 100 MHz)
Optical InputsFC/APC
Monitor Output BandwidthDC - 3 MHzDC - 2.5 MHz
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご参照ください。
  • トランスインピーダンス利得の値は、無損失の利得値です(一般に0.15~0.35 dBのFC/APCコネクタによる損失は考慮されていません)。
  • 50 Ωの抵抗の場合

すべての技術データは、23 ± 5°Cおよび45 ± 15%の相対湿度(結露無し)で有効です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDB471C Support Documentation
PDB471Cファイバ結合型差分増幅フォトディテクタ、400 MHz、InGaAs
¥294,157
Today
PDB481C-AC Support Documentation
PDB481C-ACファイバ結合型差分増幅フォトディテクタ、1.0 GHz、InGaAs、AC結合バージョン
¥294,157
7-10 Days
PDB482C-AC Support Documentation
PDB482C-ACファイバ結合型差分増幅フォトディテクタ、2.5 GHz、InGaAs、AC結合バージョン
¥294,157
7-10 Days
Back to Top

OCT用差分ディテクタ、高速モニタ出力付き、1300 nmに最適化

Specificationsa
Item #PDB470CPDB480C-AC
Operating WavelengthOptimized for 1300 nm (1200 - 1700 nm Range)
Detector TypeInGaAs/PIN
Internal Coupling FiberSMF-28e+
Typical Responsivity
(Click for Plot)
0.9 A/W @ 1550 nm
Active Detector Diameter0.075 mm
Bandwidth (3 dB)DC - 400 MHz30 kHz - 1.6 GHz
Common Mode Rejection Ratio> 25 dB (Typ. > 30 dB)
Transimpedance Gain10 x 103 V/Ab16 x 103 V/Ac
Minimum NEP8 pW/Hz1/2
(DC - 100 MHz)
9.3 pW/Hz1/2
(30 kHz - 100 MHz)
Optical InputsFC/APC
Monitor Output BandwidthDC - 3 MHz
  • 仕様の詳細は「仕様」タブをご参照ください。
  • トランスインピーダンス利得の値は、無損失の利得値です(一般に0.15~0.35 dBのFC/APCコネクタによる損失は考慮されていません)。
  • 50 Ωの抵抗の場合

すべての技術データは、23 ± 5°Cおよび45 ± 15%の相対湿度(結露無し)で有効です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDB470C Support Documentation
PDB470CCustomer Inspired! ファイバ結合型差分増幅フォトディテクタ、400 MHz、InGaAs
¥277,393
Today
PDB480C-AC Support Documentation
PDB480C-ACファイバ結合型差分増幅フォトディテクタ、1.6 GHz、InGaAs、AC結合バージョン
¥279,039
Lead Time
Back to Top

±12 VDC出力 リニア式ACアダプタ

  • 差分増幅フォトディテクタ(上記掲載)の交換用電源
  • ±12 VDC出力
  • 短絡回路を保護しオーバーロードを防ぐ電流リミット機能
  • LED表示付きのOn/Offスイッチ
  • AC入力電圧はスイッチ切り替え可能(100/120/230 VAC)
  • 長さ2 mのケーブル、LUMBERG製オス型コネクタRSMV3付き

この±12 VDC安定化リニア電源LDS12Bは、上記掲載のPDBシリーズの差分フォトディテクタに付属する電源の交換用製品です。ケーブルに付いているコネクタは3ピンで、グランド用、+12 V用、-12 V用となっています(上図参照)。また、日本国内仕様の電源ケーブルが付属します。この電源は当社のPDAシリーズの増幅ディテクタPMMシリーズの光電子増倍管モジュールAPDシリーズのアバランシェフォトディテクタフェムト秒レーザ用オートコリレータFSACにも対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LDS12B Support Documentation
LDS12B±12 VDC出力ACアダプタ、6W、100/120/230 VAC
¥12,816
Today