レンズチューブカプラー、ロッキングリング


  • Connect Two Lens Tubes Together
  • Threaded and Clamping Couplers Available
  • Locking Rings Create Mechanical Stop Along Threads
  • Options for SM05, SM1, SM1.5, SM2, SM3, and C-Mount Threading

SM2T1

Couples Two
Externally Threaded
SM2 Lens Tubes

CMT10

Couples Two
Internally Threaded
C-Mount Lens Tubes

SM1S10

Spacer for Two Internally Threaded SM1 Lens Tubes

SM1CPL

Shown Clamping Two
SM1 Lens Tubes

Application Idea

SM1CMM Shown Coupling Two KCB1 Kinematic Mirror Mounts

CMNT1

Slotted C-Mount
Locking Ring

Related Items


Please Wait

当社のレンズチューブカプラには、内ネジ型、外ネジ型、クランプ型があり、SM05SM1SM2SM3のネジ付きレンズチューブやCマウントエクステンションチューブを接続できます。ネジ付きレンズチューブカプラは、2個の外ネジ付き部品、あるいは2個の内ネジ付き部品を結合します。SM05、SM1、SM1.5、SM2、SM3およびCマウント外ネジ付き部品を位置固定するロッキングリングもご用意しております。

SM1レンズチューブ用の非回転カプラは、配線の付いた部品や偏光素子の付いたレンズチューブなど、回転によって影響を受けるSM1ネジ付き部品の取り付けに適しています。接続するアダプタをレンズチューブにねじ込んだあと、それらを一緒にクランプするため、部品を回転させる必要がありません。遮光性もあるこれらのカプラは、既存のレンズチューブシステム同士の結合にも適しています。

フレクシャースリーブカプラは、SM1レンズチューブやCマウントエクステンチューブを独自に固定させることができます。このフレクシャークランプ機構では、連結するレンズチューブ端が外ネジ・内ネジのどちらでも結合できます。またこれらも遮光構造になっています。フレクシャースリーブカプラSM1CPL はSM1レンズチューブとCマウントエクステンションチューブ、SM2CPLはSM2レンズチューブを保持します。

外ネジ付きのレンズチューブカプラは、光学素子の回転方向を特定の向きに取り付けることが必要なアセンブリの構築に使用できます。 ただし回転方向を調整すると、チューブの長さも変わります。上の動画では、偏光軸が直交する1対の偏光子のセットアップを構成するのに、ネジ付きカプラを使用しています。偏光子筐体の白い線は透過軸を示します。回転方向と距離に敏感に依存する用途には、下記掲載の非回転レンズチューブカプラをご参照ください。

Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
SM1T201SM1カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm、ロッキングリング2個付き
CP331SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
CP02F1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ0.35インチ、固定リング2個付属(インチ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER3-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
C4W130 mmケージシステムキューブ
CCM1-M01130 mm Cage Cube-Mounted Protected Gold Turning Mirror, 8-32 Tap
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
SM1T201SM1カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm、ロッキングリング2個付き
CP33/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属、M4タップ穴(ミリ規格)
CP02F/M1SM1ネジ付き30 mmケージプレート、厚さ8.9 mm、固定リング2個付属(ミリ規格)
ER2-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 50.8 mm、4個入り
ER3-P41Ø6 mmケージアセンブリーロッド、長さ 76.2 mm、4個入り
C4W130 mmケージシステムキューブ
CCM1-M01/M130 mm Cage Cube-Mounted Protected Gold Turning Mirror, M4 Tap
レンズチューブカプラSM1T20を使用して30 mmケージセグメントを結合することができます。上の写真では、SM1T20のロッキングリングを締め付けて2つのケージセグメントの回転位置を保持しています。ケージプレートCP02F(/M)のケージロッド用フレクシャーネジを緩めることで、右側のケージセグメントをスライドさせることができます。 

Click to Enlarge

スロット付きロッキングリングはレンチSPW502SPW503SPW504を使用して締め付けられます。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Michael Molter  (posted 2023-03-10 14:51:55.26)
Is there a reason the OD of this flange doesn't adhere to the KF-25 standard of 1.57"? Per the model, It's a little smaller than anticipated. I assume it will still seal okay on a KF-25 fitting/clamp?
ksosnowski  (posted 2023-03-24 05:36:20.0)
Hello Michael, thanks for reaching out to Thorlabs. This flange in particular is not intended to be vacuum compatible as it is anodized, but is designed to be light-tight. This extra clearance allows the SM1CF to fit inside of other 1.5" clamp equipment as well. In our design and prototyping we found this to give reliable mating across other supplier's KF-25 fittings, while preventing lateral shift of either lens tube section due to mating differences in systems. This does not interfere with the seal, and should present no issues in purging applications. I have reached out directly to discuss this further.
Eric Lentz  (posted 2022-06-06 11:17:24.29)
Hello. It would be great to have a part number etched on this so we can order more and know what it is in the future. Thanks
jdelia  (posted 2022-06-06 02:12:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs, and for providing this valuable feedback. We will be forwarding your request over to our engineers through our internal suggestion forum.
伟林 何  (posted 2019-12-11 08:51:41.717)
"CMNT - C-Mount(1.00英寸-32)锁定环,1.25英寸外径"这个是2.8mm厚的,有没有更薄的,比如2mm及以下的?
llamb  (posted 2019-12-12 03:16:55.0)
Thank you for your feedback. We can indeed offer custom, thinner versions of the CMNT locking ring. We have reached out to you directly to discuss potential quoting. 感谢您的反馈意见。 我们确实可以提供定制的,更薄版本的CMNT锁紧环。 我们已直接与您联系,讨论潜在的报价。
user  (posted 2014-10-13 16:41:59.227)
On SM05 and SM1 couplers, can I confirm, as suggested by the Autocad PDF files, that two retaining rings are supplied and so aren't required as an additional order i.e. SM05T2 is sufficient for mounting two tubes and locking them in place?
cdaly  (posted 2014-10-13 02:14:55.0)
Response from Chris at Thorlabs: The internally threaded SM05T1 and SM1T1 couplers do not come with retaining rings. The externally threaded SM05T2 and SM1T2 couplers do both come with the two locking nuts shown. SM05T2 can be used to mount together two internally threaded ends of lens tubes, locking them in place with the provided nuts.
steve  (posted 2013-06-04 00:01:55.8)
How about an electrical isolating version (external and/or internal threads). For example, many laser diodes have their case electrically live and thus when mounted to your tubes, the whole tube assembly and whatever is connects to becomes connected. Especially an issue if you also mount a bare photodiode into a tube wince photodiodes also often have their case electrically active. I see you make Delrin adaptors for thermal isolation.
tcohen  (posted 2013-06-06 12:45:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your suggestion. The anodization process used on the majority of our optomech makes them fairly electrically isolated.
tcohen  (posted 2012-07-19 10:56:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you very much for your feedback! This can be done with lens tubes and the adapters on this page, but I agree that this would be a much more convenient solution. Our design team will look at this. ~1/3 of our products are customer inspired, including the original versions of these. Thank you for sharing your feedback so that we can continue to increase our selection with products directly relevant to your applications.
nkad  (posted 2012-07-17 15:29:53.0)
A much longer range of externally threaded SM1 coupling tubes would be really helpful, this would allow for a huge range of adjustment between enclosed optics. I would suggest 4" and 6".
acable  (posted 2007-12-12 10:14:08.0)
It would be really helpful to have photos for each of the individual parts shown on this page.
Back to Top

SM05レンズチューブ用カプラ

SM05T1は内ネジ付きカプラで、2つの外ネジ付きSM05部品を接続できます。SM05T1は、当社のSM05ネジ付き標準レンズチューブ2つを直接結合できるよう設計されています。

当社ではSM05内ネジ付きの部品の接続用に3タイプの外ネジ付きカプラをご用意しています。これらのカプラは、全長にわたって外ネジが切られているので、取付ける部品の位置や角度の最適化が可能です。付属のロッキングリングSM05NTを2個お使いいただくと、調整後に取付ける部品を固定できます。追加のロッキングリングは別途お買い求めいただけますので、これを用いて他のSM05部品の外ネジの深さを制限することもできます。 特に、偏光子を交差させて使用する場合など、2つの部品を選択的に相対方向に配置する場合には複数のロッキングリングのご使用をお勧めします(詳細は上の動画をご覧ください)。

手が届かない位置にロッキングリングを使用する場合、当社ではスロット付きロッキングリングSM05NT1とスパナレンチSPW502をご用意しています。このロッキングリングにはスパナレンチSPW502の19.1 mm(3/4インチ)側用にスロットが付いています。ロッキングリングSM05NT1VはSM05NT1の真空対応モデルです。アルマイト加工されていない6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。

下の表には、ご提供可能なすべてのカプラとロッキングリングの仕様を掲載しています。

Item #SM05T1SM05T2SM05T10SM05T20SM05NTSM05NT1SM05NT1V
DescriptionSM05 Lens Tube CouplerSM05 Locking RingSlotted SM05 Locking RingVacuum-Compatible
Slotted SM05 Locking Ring
ThreadsInternal SM05External SM05Internal SM05
Lengtha0.28" (7.1 mm)0.5" (12.7 mm)1.0" (25.4 mm)2.0" (50.8 mm)0.11" (2.8 mm)
Lens Tube
Separation Rangeb
N/A0.22" - 0.34"
(5.6 mm - 8.6 mm)
0.22" - 0.84"
(5.6 mm - 21.3 mm)
0.22" - 1.84"
(5.6 mm - 46.7 mm)
N/A
Drawing
  • 長さのカスタマイズも承ります。当社までご連絡ください。
  • 最小値は2個のロッキングリングSM05NT(またはSM05NT1)の合計厚さに依存します。また、最大値はチューブの長さから取り付ける部品の最小ネジ深さ2 mm×2(両端)を引いた値とほぼ等しくなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM05T1 Support Documentation
SM05T1SM05カプラ、両側内ネジ付き
¥1,496
Today
SM05T2 Support Documentation
SM05T2SM05カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
¥2,995
Today
SM05T10 Support Documentation
SM05T10SM05カプラ、外ネジ付き、長さ25.4 mm
¥3,320
Today
SM05T20 Support Documentation
SM05T20SM05カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm
¥3,662
7-10 Days
SM05NT Support Documentation
SM05NTSM05ロッキングリング、外径19.1 mm
¥1,049
7-10 Days
SM05NT1 Support Documentation
SM05NT1SM05ロッキングリング、外径19.1 mm、スパナレンチ用スロット付き
¥1,333
Today
SM05NT1V Support Documentation
SM05NT1V真空対応SM05ロッキングリング、外径19.1 mm、スパナレンチ用スロット
¥2,392
7-10 Days
Back to Top

Cマウントエクステンションチューブ用カプラ

CMT1は、2つのCマウント外ネジ付き部品を接続するためのCマウント内ネジ付きのカプラです。長さは8.9 mmで、2つのCマウントエクステンションチューブを接続できます。

外ネジ付きカプラCMT2およびCMT10は、Cマウント内ネジ付き部品を接続できます。部品の全長にわたって外ネジが付いているので、カメラおよびレンズの相対位置や回転を調整することができます。調整後、各カプラに2個ずつ付属するロッキングリングCMNTを使用して、取り付けた部品を手で締め付け固定することができます。追加のロッキングリングは別途お買い求めいただけますので、これを用いて他のCマウントネジ付き部品の外ネジの深さを制限することもできます。 特に、偏光子を交差させて使用する場合など、2つの部品を選択的に相対方向に配置する場合には複数のロッキングリングのご使用をお勧めします。

手が届かない位置にロッキングリングを使用する場合、当社ではスロット付きロッキングリングCMNT1ならびにスパナレンチSPW502もご提供しています。ロッキングリングにはスパナレンチSPW502の31.8 mm(1.25インチ)側用のスロットが付いています。

ご提供可能な製品の仕様を下の表に掲載しています。

Item #CMT1CMT2CMT10CMNTCMNT1
DescriptionC-Mount Extension Tube CouplerC-Mount Locking RingC-Mount Slotted Locking Ring
ThreadsInternal C-MountExternal C-MountInternal C-Mount
Lengtha0.35" (8.9 mm)0.5" (12.7 mm)1.0" (25.4 mm)0.11" (2.8 mm)
Lens Tube
Separation Rangeb
N/A0.22" - 0.34" 
(5.6 mm - 8.6 mm)
0.22" - 0.84"
(5.6 mm - 21.3 mm)
N/AN/A
Drawing
  • 長さのカスタマイズも承ります。当社までご連絡ください。
  • 最小値は2個のロッキングリングCMNT(またはCMNT1)の合計厚さに依存します。また、最大値はチューブの長さから取り付ける部品の最小ネジ深さ2 mm×2(両端)を引いた値とほぼ等しくなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CMT1 Support Documentation
CMT1Cマウントカプラ、両側内ネジ付き
¥1,595
Today
CMT2 Support Documentation
CMT2Cマウントカプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
¥3,239
Today
CMT10 Support Documentation
CMT10Cマウントカプラ、両側外ネジ付き、長さ25.4 mm
¥3,320
Today
CMNT Support Documentation
CMNTCマウント(1.00”-32)用ロッキングリング、外径31.8 mm(1.25インチ)
¥1,062
7-10 Days
CMNT1 Support Documentation
CMNT1Cマウント(1.00”-32)用ロッキングリング、外径31.8 mm(1.25インチ)、スパナレンチ用スロット付き
¥1,660
Today
Back to Top

SM1レンズチューブ用カプラ

SM1T1は長さ7.1 mm、SM1内ネジ付きのカプラで、2つのSM1外ネジ付きレンズチューブを接続するために設計されています。

SM1T3は長さ6.4 mm、SM1外ネジ付きのカプラで、2つのSM1内ネジ付きレンズチューブを接続します(ロッキングリングは付属しません)。

当社ではSM1T3以外にも、SM1内ネジ付き部品の接続用に6種類の外ネジ付きカプラをロッキングリング付きでご用意しております。これらのカプラには外ネジ加工がされているため、取り付けた部品を最適な位置や角度に取り付けることができます。SM1T4は長さ11.9 mmのカプラで、両側に外ネジ、片側に幅3 mmの固定ショルダが付いています。ロッキングリングSM1NT1も1個付属します。長さ12.7 mm~101.6 mmの外ねじ付きカプラは、2個のロッキングリングSM1NTが付属します。ロッキングリングは取り付けた部品の固定用で、手で締め付けることができます。追加でロッキングリングを別途ご購入いただけるので、あらゆるSM1ネジ付き部品の外ネジの深さを制限することもできます。複数のロッキングリングを使用すると、直交偏光子を構成する用途などではそれぞれのレンズチューブを自在にロックすることができます(上の動画をご参照ください)。

ロッキングリングを手で締め付けにくい用途では、スパナレンチSPW502をロッキングリングSM1NT1のスロット、もしくはレンズチューブカプラSM1T4の固定ショルダにご使用いただけます。ロッキングリングSM1NT1も別途ご購入が可能で、カプラに付属するロッキングリングSM1NTの代わりにご使用いただけます。ロッキングリングSM1NT1VはSM1NT1の真空対応モデルです。アルマイト加工されていない6061-T6アルミニウム製で、10-6 Torrまでの真空に対応します。

2つのSM1外ネジ付き部品を一定の距離をおいて接続させたい場合には、長さ12.7 mm~88.9 mmでご用意している外ネジ無しのレンズチューブを使用してください。2つのSM1内ネジ付き部品を一定の距離をおいて接続させたい場合には、下記のSM1レンズチューブスペーサを使用してください。

下表ではすべてのカプラおよびロッキングリングの仕様がご覧いただけます。

Item #SM1T1SM1T3SM1T4SM1T2SM1T10SM1T20SM1T30SM1T40
DescriptionSM1 Lens Tube CouplerSM1 Lens Tube Coupler with Fixed ShoulderSM1 Lens Tube Coupler
ThreadsInternal SM1External SM1
Included Locking RingsN/ASM1NT1 Locking RingTwo SM1NT Locking Rings
Lengtha0.28" (7.1 mm)0.25" (6.4 mm)0.47"
(11.9 mm)
0.5"
(12.7 mm)
1.0"
(25.4 mm)
2.0"
(50.8 mm)
3.0"
(76.2 mm)
4.0"
(101.6 mm)
Lens Tube
Separation Rangeb
N/A0.22" - 0.27"b
(5.6 mm - 6.8 mm)
0.22" - 0.34"c
(5.6 mm - 8.6 mm)
0.22" - 0.84"c
(5.6 mm - 21.3 mm)
0.22" - 1.84"c
(5.6 mm - 46.7 mm)
0.22" - 2.84"c
(5.6 mm - 72.1 mm)
0.22" - 3.84"c
(5.6 mm - 97.5 mm)
Drawing
  • カスタム長のカプラもご注文いただけます。当社までお問い合わせください。
  • ここでの最小値はロッキングリングSM1NT1と固定ショルダの合計の厚さです。また、最大値はチューブの長さから固定ショルダまでの距離と、反対側に取り付けた部品の最小ネジ深さ(2 mm)を引いた値です。
  • ここでの最小値は2個のロッキングリングSM1NT(またはSM1NT1)の合計の厚さです。また、最大値はチューブの長さから取り付ける部品の最小ネジ深さ2 mm×2(両端)を引いた値です。
Item #SM1NTSM1NT1SM1NT1V
DescriptionSM1 Locking RingSlotted SM1 Locking RingVacuum-Compatible Slotted SM1 Locking Ring
ThreadsInternal SM1
Lengtha0.11" (2.8 mm)
Drawing
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1T1 Support Documentation
SM1T1SM1カプラ、内ネジ付き
¥1,518
Today
SM1T3 Support Documentation
SM1T3SM1カプラ、外ネジ付き、長さ6.4 mm
¥3,009
Today
SM1T4 Support Documentation
SM1T4SM1カプラ、外ネジ付き、固定ショルダとロッキングリング付き
¥4,061
Today
SM1T2 Support Documentation
SM1T2SM1カプラ、外ネジ付き、長さ12.7 mm、ロッキングリング2個付き
¥3,239
Today
SM1T10 Support Documentation
SM1T10Customer Inspired! SM1カプラ、外ネジ付き、長さ25.4 mm、ロッキングリング2個付き
¥3,320
Today
SM1T20 Support Documentation
SM1T20Customer Inspired! SM1カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm、ロッキングリング2個付き
¥3,662
Today
SM1T30 Support Documentation
SM1T30SM1カプラ、外ネジ付き、長さ76.2 mm、ロッキングリング2個付き
¥4,681
Today
SM1T40 Support Documentation
SM1T40Customer Inspired! SM1カプラ、外ネジ付き、長さ101.6 mm、ロッキングリング2個付き
¥5,657
Today
SM1NT Support Documentation
SM1NTSM1ロッキングリング、外径Ø31.8 mm
¥1,040
Today
SM1NT1 Support Documentation
SM1NT1SM1ロッキングリング、外径Ø31.8 mm、スパナレンチ用スロット付き
¥1,530
Today
SM1NT1V Support Documentation
SM1NT1V真空対応SM1ロッキングリング、外径31.8 mm、スパナレンチ用スロット
¥1,671
7-10 Days
Back to Top

SM1シリーズ レンズチューブ、内ネジ無し

Lens Tube Spacer
Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
PH41Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ4インチ (インチ規格)
SM1S301SM1レンズチューブスペーサ、長さ76.2 mm
SM1L30C2側面アクセススロット付きSM1レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング2個付属
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
SM1RC1SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブ用スリップリング、#8-32タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
SM1S301SM1レンズチューブスペーサ、長さ76.2 mm
SM1L30C2側面アクセススロット付きSM1レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング2個付属
PH100/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ100 mm (ミリ規格)
SM1RC/M1SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブ用スリップリング、M4タップ穴(ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
レンズチューブSM1S30をスペーサとして使用して
2本のスロット付きレンズチューブSM1L30Cを分離。
SM1Lxx Lens Tube Diagram
  • レンズチューブ間のスペーサとして使用可能
  • 両端にSM1外ネジ付き
  • 長さは25.4 mm(1インチ)~88.9 mm(3.5インチ)の範囲で6種類

こちらの外ネジ付きレンズチューブ(スペーサ)は、SM1内ネジ付きの2つの部品を一定の距離で結合するように設計されています。内ネジが切られておらず、Ø24.0 mmの開口部があります。

右図では、2つのスロット付きレンズチューブSM1L30Cが、2つの平凸レンズを保持しています。 これらの間にあるのがレンズチューブSM1S30で、 レンズチューブ用スリップリングSM1RC/M使ってポストに取り付けてあります。このようなセットアップでは、2つのレンズを一定の間隔で固定するために使用するコネクタは1個ですみます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1S10 Support Documentation
SM1S10Customer Inspired! SM1レンズチューブスペーサ、長さ25.4 mm
¥2,003
Today
SM1S15 Support Documentation
SM1S15SM1レンズチューブスペーサ、長さ38.1 mm
¥2,328
Today
SM1S20 Support Documentation
SM1S20Customer Inspired! SM1レンズチューブスペーサ、長さ50.8 mm
¥2,328
Today
SM1S25 Support Documentation
SM1S25SM1レンズチューブスペーサ、長さ63.5 mm
¥3,320
Today
SM1S30 Support Documentation
SM1S30Customer Inspired! SM1レンズチューブスペーサ、長さ76.2 mm
¥3,320
Today
SM1S35 Support Documentation
SM1S35SM1レンズチューブスペーサ、長さ88.9 mm
¥3,840
Today
Back to Top

SM1シリーズレンズチューブ、外ネジ無し

SM1Mxx Lens Tube Diagram
  • 2つのSM1外ネジ付き部品を結合可能
  • 複数のレンズチューブを積み重ねる際にはレンズチューブカプラを使用可能
  • 長さは12.7 mm~88.9 mmの7種類

こちらの内ネジ付きレンズチューブはSM1外ネジ付き部品2つを結合できる設計です。または光学素子を筐体内に設置し、両側からSM1外ネジ付き部品を取り付けることも可能です。レンズチューブの端同士を結合するには上記のSM1レンズチューブカプラをご使用ください。レンズチューブには、固定リングSM1RRが2個付属します。

AlternativesØ1/2" and Ø2" Lens Tubes Without External Threads
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1M05 Support Documentation
SM1M05Customer Inspired! SM1レンズチューブ、長さ12.7 mm、固定リング2個付属
¥2,104
Today
SM1M10 Support Documentation
SM1M10Customer Inspired! SM1レンズチューブ、長さ25.4 mm、固定リング2個付属
¥2,324
Today
SM1M15 Support Documentation
SM1M15SM1レンズチューブ、長さ38.1 mm、固定リング2個付属
¥2,718
Today
SM1M20 Support Documentation
SM1M20Customer Inspired! SM1レンズチューブ、長さ50.8mm、固定リング2個付属
¥2,718
Today
SM1M25 Support Documentation
SM1M25SM1レンズチューブ、長さ63.5 mm、固定リング2個付属
¥2,922
Today
SM1M30 Support Documentation
SM1M30Customer Inspired! SM1レンズチューブ、長さ76.2mm、固定リング2個付属
¥2,922
Today
SM1M35 Support Documentation
SM1M35SM1レンズチューブ、長さ88.9 mm、固定リング2個付属
¥4,699
7-10 Days
Back to Top

SM1ネジ付き非回転レンズチューブカプラ

Bundle Contents
Item #AdaptersCoupler
SM1CFFTwo Internal SM1 Adapters (SM1CF)Clamp and
Centering Ring
(SM1CH)
SM1CMFInternal SM1 Adapter (SM1CF)
External SM1 Adapter (SM1CM)
SM1CMMTwo External SM1 Adapters (SM1CM)
  • 非回転の遮光カプラによりSM1レンズチューブを連結
  • クランプ筐体によりSM1ネジ付きアセンブリ同士を結合
  • クランプやネジ付きの結合用アダプタはセットならびに単品でご用意
  • KF25シリーズ真空部品に対応*
  • Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト用のM4ザグリ穴付き

非回転SM1レンズチューブカプラは、SM1ネジ付きレンズチューブや部品を連結する際に、部品を回転させる必要がありません。SM1レンズチューブシステムの回転方向を変えずに結合できるため、偏光のように回転方向が重要な用途に適しています。またこのカプラは、パワーメーターセンサやSM1ネジ付きディテクタなども、センサーケーブルの巻付きを気にせずにシステムに取り付けることができます。

2つのSM1ネジ付き部品を結合する場合、まず各部品についている内ネジまたは外ネジのアダプタを取り付けます。アダプタの間にViton®Oリング付きのアルミニウム製中央リングを挿入し、部品同士を押し付けます。その後、クランプ筐体を2 mm六角レンチで締めます。その際アダプタとOリングも一緒に圧迫されるため、結合部には遮光性と密閉性が得られます。クランプ筐体にはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用のM4ザグリ穴が付いています。

*アルマイト加工によるアウトガスがあり、このカ プラは真空用には適していません。この結合アダプタは、KF25シリーズの中央リングやクランプ部品を取り付け可能だというだけです。パージに使用する場合は、正圧として340 kPa(50 psi、3.4 bar)まで維持可能です。


Click for Details

カプラSM1CMFの構造

Click for Details

SM1CMFに付属する部品のセット
(レンズチューブとポストは別売り)

SM1CMFの取り付け方法
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1CFF Support Documentation
SM1CFFCustomer Inspired! SM1非回転カプラのセット、内ネジ-内ネジ
¥12,449
7-10 Days
SM1CMF Support Documentation
SM1CMFCustomer Inspired! SM1非回転カプラのセット、外ネジ-内ネジ
¥12,449
Today
SM1CMM Support Documentation
SM1CMMCustomer Inspired! SM1非回転カプラのセット、外ネジ-外ネジ
¥12,449
7-10 Days
SM1CH Support Documentation
SM1CHCustomer Inspired! SM1非回転クランプと中央リング
¥7,812
7-10 Days
SM1CF Support Documentation
SM1CFCustomer Inspired! SM1非回転アダプタ、内ネジ付き
¥2,328
7-10 Days
SM1CM Support Documentation
SM1CMCustomer Inspired! SM1非回転アダプタ、外ネジ付き
¥2,328
7-10 Days
Back to Top

SM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ

SM1CPL
Click to Enlarge
2本のSM1レンズチューブを接続したSM1CPL。シリコーンゴム製ガスケットによってカプラ内の光が外に漏れません。
SM1CPL Hex Screw
Click to Enlarge
レンズチューブは、2個の5/64インチの六角ネジを締めることによって固定されます。
  • フレクシャーカプラにより、SM1レンズチューブCマウントエクステンションチューブ外径Ø30.5 mm(Ø1.2インチ)の円筒形状の部品を接続できます。
  • 3種類の長さでご用意: 12.7 mm、25.4 mm、76.2 mm
  • 黒色シリコーンガスケットRTV103により、光が外に漏れません。
  • レンズチューブは全長にわたって位置を調節でき、内ネジ、外ネジのどちらの方向にもご使用いただけます。

これらのレンズチューブカプラは、すべてのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブCマウントエクステンションチューブおよび外径Ø30.5 mm(Ø1.2インチ)の円筒形状部品を接続することのできるフレクシャークランプ型スリーブです。レンズチューブをカプラの中へ入れ、2個のØ2 mm(5/64インチ)の六角ネジを締め付けて固定します。

固定部分には黒色のRTV103シリコーン製のガスケットが付いており、これにより、光を遮断しながらレンズチューブを結合することができます(右の写真をご覧ください)。レンズチューブは、結合長が6 mmあれば、カプラの長さにわたって、どの位置にも取付け可能です。また、内ネジ・外ネジのどちらが外側に向いていても結合できます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1CPL05 Support Documentation
SM1CPL05SM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ12.7 mm
¥5,370
Today
SM1CPL10 Support Documentation
SM1CPL10SM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ25.4 mm
¥5,533
Today
SM1CPL Support Documentation
SM1CPLSM1レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ76.2 mm
¥7,975
Today
Back to Top

SM1.5ロッキングリング

Item #SM1.5NTSM1.5NT1
DescriptionSM1.5 Locking RingSM1.5 Slotted Locking Ring
ThreadsInternal SM1.5
Length0.11" (2.8 mm)
Drawing

ロッキングリングSM1.5NTはSM1.5内ネジ付きで外側はローレット加工されています。キネマティックアダプタKAD1FなどSM1.5ネジ付きのあらゆる部品の固定にお使いいただけます。ロッキングリングを2つ使用すると、回転角度を保ったままSM1.5ネジ付き部品の両側にレンズチューブ位置の調整して取り付けることができます。 またロッキングリング2つ並べてねじ込むことでハードストップを構築することもできます。

スロット付きロッキングリングSM1.5NT1では、スパナレンチSPW504を使用してより簡単にロッキングリングを締め付けおよび調整できます。ロッキングリングはスパナレンチを使用して強く締めることができます。

詳しい仕様については右の表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM1.5NT Support Documentation
SM1.5NTSM1.5ロッキングリング、外径44.5 mm
¥2,106
7-10 Days
SM1.5NT1 Support Documentation
SM1.5NT1SM1.5スロット付きロッキングリング、外径44.5 mm
¥2,707
7-10 Days
Back to Top

SM2レンズチューブ用カプラ

SM2T1は内ネジ付きカプラで、2つの外ネジ付きSM2部品を接続できます。SM2T1は、当社のSM2ネジ付き標準レンズチューブ2つを直接結合できるよう設計されています。

SM2T2は、SM2外ネジが付いているカプラで、SM2内ネジ付きの2つの部品を接続できます。これらのカプラは、全長にわたって外ネジが切られているので、取り付ける部品の位置や角度の最適化が可能です。調整後、各カプラに2個ずつ付属するロッキングリングSM2NTを使用して、取り付けた部品を手で締め付け固定することができます。追加のロッキングリングは別途お買い求めいただけますので、これを用いて他のSM2ネジ部品の外ネジの深さを制限することもできます。 特に、偏光子を交差させて使用する場合など、2つの部品を相対方向に配置する場合には複数のロッキングリングのご使用をお勧めします(詳細は上の動画をご覧ください)。

手が届かない位置にロッキングリングを使用する場合、当社ではスロット付きロッキングリングSM2NT1ならびにスパナレンチSPW503もご提供しています。ロッキングリングには57.2 mm(2.25インチ)のスパナレンチSPW503用のスロットが付いています。

ご提供可能な製品の仕様を下の表に掲載しています。

Item #SM2T1SM2T2SM2T10SM2T20SM2NTSM2NT1
DescriptionSM2 Lens Tube CouplerSM2 Locking RingSM2 Slotted Locking Ring
ThreadsInternal SM2External SM2Internal SM2
Lengtha0.26" (6.6 mm)0.5" (12.7 mm)1.0" (25.4 mm)2.0" (50.8 mm)0.11" (2.8 mm)
Max Adjustment RangebN/A0.22" - 0.34"
(5.6 mm - 8.6 mm)
0.22" - 0.84"
(5.6 mm - 21.3 mm)
0.22" - 1.84"
(5.6 mm - 46.7 mm)
N/A
Drawing
  • 長さのカスタマイズも承ります。当社までご連絡ください。
  • 最小値は2個のロッキングリングSM2NT(またはSM2NT1)の合計厚さに依存します。また、最大値はチューブの長さから取り付ける部品の最小ネジ深さ2 mm×2(両端)を引いた値とほぼ等しくなります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2T1 Support Documentation
SM2T1SM2カプラ、両側内ネジ付き
¥2,995
Today
SM2T2 Support Documentation
SM2T2SM2カプラ、両側外ネジ付き、長さ12.7 mm
¥5,657
Today
SM2T10 Support Documentation
SM2T10SM2カプラ、外ネジ付き、長さ25.4 mm
¥5,818
Today
SM2T20 Support Documentation
SM2T20SM2カプラ、外ネジ付き、長さ50.8 mm
¥6,144
Today
SM2NT Support Documentation
SM2NTSM2ロッキングリング、外径Ø57.2 mm
¥2,328
Today
SM2NT1 Support Documentation
SM2NT1SM2ロッキングリング、外径Ø57.2 mm、スパナレンチ用スロット付き
¥1,580
Today
Back to Top

SM2レンズチューブフレクシャーカプラ


Click to Enlarge

SM2CPL10により2本のØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブを接続。ゴム製ガスケットによってカプラ内の光が外に漏れません。

Click to Enlarge

2個の2 mm六角ネジを締めることによってレンズチューブが固定されます。
  • フレクシャーカプラがSM2レンズチューブなどの外径Ø56 mmの円筒形の部品を保持します。
  • ガスケットにより、光が外に漏れません。
  • 長さ:12.7 mmまたは25.4 mm
  • レンズチューブはこのレンズチューブカプラの長さ範囲で位置を調節でき、内ネジ、外ネジどちらの方向にも向けることができます。

こちらのレンズチューブカプラは、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブなどの外径 Ø56 mmの円筒形状部品を保持することのできるフレクシャークランプ型スリーブです。レンズチューブをカプラに入れ(どちらの端でも可)、スリーブの側面にある2つの2 mm六角ネジを締め付けることで固定されます。

カプラ固定部分には黒色のシリコン製のガスケットが付いており、これにより、光を遮断しながらレンズチューブを結合することができます(右の写真をご覧ください)。結合されたレンズチューブは、結合長が6 mmあれば、内ネジ・外ネジのどちらが外側に向いていても、またカプラのどの位置にあっても固定が可能です。 

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM2CPL05 Support Documentation
SM2CPL05Customer Inspired! SM2レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ12.7 mm
¥7,821
Today
SM2CPL10 Support Documentation
SM2CPL10Customer Inspired! SM2レンズチューブフレクシャースリーブカプラ、長さ25.4 mm
¥8,121
Today
Back to Top

SM3レンズチューブ用カプラ

SM3T1 Lens Tube Coupler
Click to Enlarge
SM3T1を使用してSM3外ネジ付きレンズチューブ2つを接続できます。
Item #SM3T1SM3T2SM3NT
DescriptionSM3 Lens Tube CouplerSM3 Lock Nut
ThreadsInternal SM3External SM3Internal SM3
Lengtha0.28"
(7.1 mm)
0.5"
(12.7 mm)
0.11"
(2.8 mm)
Max Adjustment RangebN/A0.22" - 0.34"
(5.6 - 8.6 mm)
N/A
Drawing
  • 長さのカスタマイズも承ります。当社までご連絡ください。
  • 2個のロッキングリングSM3NT(または同等品のSM3NT1)の厚みと部品を取り付けた場合の最小ネジ深さ2 mm(両側で合計4mm)を引いた値です。

The SM3T1は内ネジ付きカプラで、2つの外ネジ付きSM3部品を接続できます。SM3T1は、当社のSM3ネジ付き標準レンズチューブ2つを直接結合できるよう設計されています

SM3T2は、SM3外ネジが付いているカプラで、SM3内ネジ付きの2つの部品を接続できます。SM3ネジ付き部品の位置を固定できるロッキングリングSM3NTが2つ付属しています。

追加のロッキングリング(型番SM3NT)は別途お買い求めいただけますので、これを用いて他のSM3部品の外ネジの深さを制限することもできます。特に、偏光子を交差させて使用する場合など、2つの部品を選択的に相対方向に配置する場合には複数のロッキングリングのご使用をお勧めします(詳細は上の動画をご覧ください)。

ご提供可能な製品の仕様を右の表に掲載しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3T1 Support Documentation
SM3T1Customer Inspired! SM3カプラ、両側に内ネジ付き
¥4,598
7-10 Days
SM3T2 Support Documentation
SM3T2SM3カプラ、両側に外ネジ付き
¥6,186
7-10 Days
SM3NT Support Documentation
SM3NTCustomer Inspired! SM3ロッキングリング、外径Ø82.6 mm
¥2,491
7-10 Days