FiberBench用回転式波長板モジュール
- Pre-Mounted Achromatic Wave Plates
- Available with Quarter- or Half-Wave Retardance
- Air-Spaced Construction
FBRP-AQ2
Precision Rotating Waveplate Module
FBR-AH2
Rotating Waveplate Module
Application Idea
Variable Optical Attenuator Constructed Within a FiberBench System (See Application Tab for Details)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Clear Aperture | Ø4 mm |
Beam Deviation | < 10 arcsec |
Transmitted Wavefront Error | λ/8 @ 633 nm |
Surface Quality | 20-10 Scratch-Dig |
Material | Crystalline Quartz and Magnesium Fluoride |
AR Coating Reflectance | Ravg < 0.5% per Surface Over AR Coating Rangea |
特長
- FiberBenchシステム用のアクロマティックな1/4および1/2波長板モジュール
- 石英およびMgF2を用いた複合プレート設計
- ハイパワーに対応したエアスペース型構造
- ARコーティング:400~800 nm、700~1200 nmまたは1100~2000 nm
- 2°間隔の回転目盛
- 精密マウントは分解能10 arcminのバーニャ目盛り付き
- 波長板のスロー軸を筐体前面の刻線で表示
- 製品についてご質問やご要望がございましたら当社 までお問い合わせください。
当社のFiberBenchシステム当社のFiberBenchシステム用のアクロマティックな1/4および1/2波長板モジュールには、全動作波長範囲で平坦なリターダンスを有する、石英およびMgF2の結晶を用いた複合プレートが採用されています。ARコーティングの波長範囲は、400~800 nm、690~1200 nm、1100~2000 nmの3種をご用意しています。光軸の高さは14.3 mmで、他のFiberBench部品に対応しています。
波長板の有効径はØ4 mmで、360°連続回転する小型回転マウントFBRまたは精密回転マウントFBRPに取り付けられています。回転セルにはローレット加工されたエッジと全周(360°)に2°単位で刻印された目盛が付いており、精密かつ再現性の高い位置決めと微細な角度調整が可能です。精密マウントには、10 arcminの分解能で角度を決定できるバーニヤ目盛と、±5.5°の範囲で精密な回転調整が可能なネジも付いています。 筐体前面の刻線はスロー軸を示しています。
波長板はハイパワーのビームにも使用できるようにエアスペース型になっており、また波面誤差とビーム偏向も最小に抑えられています。ARコーティングにより、1部品あたりの挿入損失はわずか0.1 dBです。波長板モジュールを取り替えても、挿入損失は変わりません。アクロマティック波長板は平坦なスペクトル応答特性を有するため、20 nm 以上の帯域幅で偏光を扱う用途に適しています。そのため、1/4および1/2波長板モジュールはあらゆるFiberBenchシステムに組み込むことができ、偏光コントローラやPMファイバへの入射システムなどを構築することができます。製品についての詳細やカスタマイズについては当社までお問合せください。
FiberBench Accessories | |||
---|---|---|---|
FiberPorts | Optic Mounts | Alignment Tools | Polarizers |
Beamsplitter Modules | Mirror Modules | Rotating Wave Plates | FiberBenches |
可変光学減衰器
下の表に記載されているFiberBench用部品を用いて、連続可変光減衰器を組み立てることができます。まず、FiberPortでシングルモードまたは偏波保持ファイバからのビームをコリメートし、そのコリメート光を方解石ビーム分離プリズムを通すことで、水平成分(P偏光)と垂直成分(S偏光)に分離します。次に、波長板を回転して、分離された各ビームの偏光状態を調整します。これにより、最終的な減衰量の調整ができます。次にビームは、逆向きに置いた方解石の分離(walk-off)偏光子に入射し、再び重ね合わされるか、またはさらに分離します。最後に、中心のビームだけがFiberPortで集光されて出射側のファイバに結合します。
Click to Enlarge
波長板RABHを回転して、出射ビームが1本になるようにしています。この時、入射ビームと出射ビームの偏光状態は同じになります。
Click to Enlarge
波長板RABHを回転して、出射ビームが3本になるようにしています。RABHの回転位置によって、3本の各ビームの光パワーを調整できます。中心ビームの光パワーだけが光ファイバに結合します。減衰量は1~40 dBの範囲で任意に設定できます。
Click to Enlarge
波長板RABHを回転して、出射ビームが中心に対して左右に分離した2本だけになるようにしています。この回転位置では結合効率が最小になり、40 dBの最大減衰量が得られます。
Click to Enlarge
図1: バーニヤ目盛の読み方の例。 赤い矢印はポインタと呼ばれています。 バーニヤ目盛の10が主目盛の1つと一致しているので、このバーニヤ目盛は75.60と読み取れます(どの単位での測定でも同じです)。
バーニヤ目盛の読み方
バーニヤ目盛は、一般に物差しの精密さを向上させるために使用される、均一に分割された目盛(当社の回転マウントの目盛など)です。 バーニヤ目盛は多くの精密測定機器に使用されていますが、中でも良く知られているのはノギスやマイクロメータです。 順バーニヤ目盛では、主目盛とバーニヤ目盛の2つの目盛を並べて使用します。 バーニヤ目盛の間隔は若干(主目盛よりも10%)狭くなっています このため、主目盛上のラインはすべてのバーニヤ目盛上のラインとは一致しません。 バーニヤ目盛の1つのラインだけが主目盛の1つのラインとぴったり一致しますが、これがバーニヤ目盛を読むポイントとなります。
図1~3では、バーニヤ目盛の仕組みについて3つの例をあげて説明しています。 各図において、左側が主目盛で右側の小さい方がバーニヤ目盛です。 これらを読むときには、主目盛で大まかな数値を読み取り、バーニヤ目盛で精密な数値を読み取ります。 こうすることで、標準的なルーラやマイクロメータがより精密なものになります。
バーニヤ目盛の0は「ポインタ」(図1~3で赤い矢印で表示)で、主目盛での読取値を示します。 図1でポインタは75.6のラインで主目盛と一致しています。 これ以外に主目盛と一致しているバーニヤ目盛は10だけであることに注目してください。 バーニヤ目盛の0が主目盛の75.6と一致しているので、図1から読み取れる値は75.60となります(どの単位での測定でも同じです)。
これがバーニヤ目盛の読み方の概要です。 バーニヤ目盛を用いることで簡単に測定機器の精度を向上させることができます。 図2では更に詳しくご説明します。 ここではポインタは主目盛と一致しておらず、75.6のわずか上ですが75.7よりも下にあります。この場合の大まかな読取値は75.6です。 主目盛と初めに一致するバーニヤ目盛は5で、青い矢印で示されています。 バーニヤ目盛は精密に読み取れる最小桁を示し、図2では5が主目盛と一致しているので、精密な測定値は75.65となります。
バーニヤ目盛は主目盛よりも10%小さくなっているので、主目盛を1/10移動させると次のバーニヤ目盛が一致します。 ここで、測定値がバーニヤ目盛の1/10の間にきてしまった場合はどうするのか、という疑問が生じます。 図3ではこれについて説明しています。 上述の通り、ポインタのラインは75.6と75.7の間にあるので、大まかな読取値は75.6となります。 よく見ると、バーニヤ目盛の7(水色の矢印で表示)は、主目盛とほぼ一致しているので、精密な測定値は75.67となります。 しかし、バーニヤ目盛の7は主目盛よりもわずかに上にあり、8(7のすぐ上)は主目盛よりもわずかに下にあります。 このことから、図3の目盛は75.673 ± 0.002と読み取れます。 このツールにおいて、読取誤差としての0.002はほぼ適切な値と言えます。
このように、バーニヤ目盛は標準的なスケール測定の精密さを向上させます。 慣れるまでに少々時間がかかりますが、練習すれば非常に簡単に目盛を読めるようになります。 順バーニヤ、逆バーニヤにかかわらず、すべてのバーニヤ目盛は同様の方法で読み取ることができます。
Click to Enlarge
図2: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 この目盛は75.65と読み取れます。
Click to Enlarge
図3: バーニヤ目盛の例。 赤い矢印はポインタを示し、青い矢印は主目盛と一致するバーニヤ目盛上のラインを示しています。 これは75.67と読み取れますが、精密には75.673 ± 0.002となります。
Damage Threshold Specifications | |
---|---|
Item # Suffix | Damage Threshold |
-AQ1 | 5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.489 mm) |
-AH1 | |
-AQ2 | 0.432 J/cm2 (797 nm, 180 fs, 1 kHz, Ø0.178 mm) 5 J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.157 mm) |
-AH2 | |
-AQ3 | 5 J/cm2 (1542 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.189 mm) |
-AH3 |
当社のFiberBench用波長板の損傷閾値データ
右の仕様は、当社のFiberBench用アクロマティック波長板の測定データです。
レーザによる損傷閾値について
このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。
テスト方法
当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。
初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
Example Test Data | |||
---|---|---|---|
Fluence | # of Tested Locations | Locations with Damage | Locations Without Damage |
1.50 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
1.75 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.00 J/cm2 | 10 | 0 | 10 |
2.25 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
3.00 J/cm2 | 10 | 1 | 9 |
5.00 J/cm2 | 10 | 9 | 1 |
試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。
CWレーザと長パルスレーザ
光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。
パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。
繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。
ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。
- レーザの波長
- ビーム径(1/e2)
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
- レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。
ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。
次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。
この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。
パルスレーザ
先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。
パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。
Pulse Duration | t < 10-9 s | 10-9 < t < 10-7 s | 10-7 < t < 10-4 s | t > 10-4 s |
---|---|---|---|---|
Damage Mechanism | Avalanche Ionization | Dielectric Breakdown | Dielectric Breakdown or Thermal | Thermal |
Relevant Damage Specification | No Comparison (See Above) | Pulsed | Pulsed and CW | CW |
お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。
- レーザの波長
- ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
- レーザのパルス幅
- パルスの繰返周波数(prf)
- 実際に使用するビーム径(1/e2 )
- ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。
次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。
波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。
ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。
次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。
お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。
当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。
[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).
レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。
CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。
しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。
アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。
LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。
ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。
上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。
このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:
この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。
ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。
スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。
マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。
この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。
Posted Comments: | |
Sofia Botsi
 (posted 2023-06-27 16:38:31.083) Can I use the FBR-AH3 with a 2W beam of 0.5mm diameter at 1064nm? jdelia
 (posted 2023-07-05 04:27:38.0) Thank you for contacting Thorlabs. Based on the specifications you have given and prior tests that we have conducted, we would expect this beam to be acceptable for the FBR-AH3 half-wave plate. guillaume.lepert07
 (posted 2014-07-25 13:12:39.193) The magnet is very strong so the modules have to be handled VERY carefully near other magnetic objects, e.g. the optical table... I nearly broke one. a warning should be included in the package! jlow
 (posted 2014-08-07 04:02:42.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for your feedback. We will look into including this in the future. user
 (posted 2014-05-16 18:54:36.927) Our lab purchased some waveplates of type
RABQ-980. Is the engraved line on the front face indicating the fast or the slow axis of the retarder? I can't seem to find that information anywhere in the documentation or on the website. myanakas
 (posted 2014-05-19 08:58:01.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. The engraved line on the front face is aligned at the slow axis of the wave plate. We will have our web presentation updated to have this information shortly. Thorlabs
 (posted 2010-10-25 15:48:48.0) Response from Javier at Thorlabs to jbl: I would recommend using the AHWP05M-1660 waveplate instead of the RABH-1600. It actually consists of the same optic, just mounted in a different package. You can then mount it onto a PRM1Z8 motorized rotation stage. I will contact you directly with more details and links. jbl
 (posted 2010-10-25 14:45:54.0) Dear Sirs,
I need an achromatic waveplate like the RABH-1600, but I need it to be mounted in an automatically controllable rotation stage.
This is probably a very common way of using them, so I assume you have a solution for it?
/JB |
- FiberBench用パッケージにマウントされたアクロマティック1/4波長板
- 360°連続回転
- 2°単位の目盛が刻印
- 上部に固定ネジ(1.3 mm六角穴付き)
これらの1/4波長板は小型回転マウントFBRにマウントされており、360°の連続回転が可能です。回転セルにはローレット加工されたエッジと全周(360°)に2°単位で刻印された目盛が付いており、精密かつ再現性の高い位置決めと微細な角度調整が可能です。求められた角度に設定できたら、上部にある1.3 mm六角穴付きネジで波長板の回転位置を固定することができます。
- FiberBench用パッケージにマウントされたアクロマティック1/4波長板
- 360°連続回転
- 2°単位の目盛が刻印、分解能10 arcminのバーニヤ目盛付き
- ±5.5°範囲の微調整
これらの1/4波長版は精密回転マウントFBRPにマウントされており、360°の連続回転と±5.5°範囲の精密調整が可能です。回転セルのエッジはローレット加工されています。また2°単位の目盛が全周(360°)に刻印されており、さらに10 arcminの分解能が得られるバーニヤ目盛も付いています。筐体側面にあるネジ(0.028インチ、六角)により、精密調整機構のロック/アンロックを設定できます。精密調整機構を使用した場合、精密アジャスタを1.3 mm六角レンチ(付属しています)で回転させることで、±5.5°の範囲を1回転あたり0.48° (28.8 arcmin)の分解能で精密に角度調整ができます。
- FiberBench用パッケージにマウントされたアクロマティック1/2波長板
- 360°連続回転
- 2°単位の目盛が刻印
- 上部に固定ネジ(1.3 mm六角穴付き)
これらの1/2波長板は小型回転マウントFBRにマウントされており、360°の連続回転が可能です。回転セルにはローレット加工されたエッジと全周(360°)に2°単位で刻印された目盛が付いており、精密かつ再現性の高い位置決めと微細な角度調整が可能です。求められた角度に設定できたら、上部にある1.3 mm六角穴付きネジで波長板の回転位置を固定することができます。
- FiberBench用パッケージにマウントされたアクロマティック1/2波長板
- 360°連続回転
- 2°単位の目盛が刻印、分解能10 arcminのバーニヤ目盛付き
- ±5.5°範囲の微調整
これらの1/2波長板は精密回転マウントFBRPにマウントされており、360°の連続回転と±5.5°範囲の精密調整が可能です。回転セルのエッジはローレット加工されています。また2°単位の目盛が全周(360°)に刻印されており、さらに10 arcminの分解能が得られるバーニヤ目盛も付いています。筐体側面にあるネジ(0.028インチ、六角)により、精密調整のロック/アンロックを設定できます。精密調整をオンにした場合、精密アジャスタを1.3 mm六角レンチ(付属しています)で回転させると、1回転あたり0.48° (28.8 arcmin)の分解能で±5.5°の精密角度調整を行えます。