ステップインデックスマルチモードパッチケーブル、SMA-SMA


  • Wide Variety of NAs and Core Sizes Available
  • Available in Lengths up to 20 m
  • Custom Cables Available with Same-Day Shipping

Application Idea

M65L02

SMA905 Connectors
on Both Ends

M28L01 Patch Cable
with M625F1 Fiber-Coupled
LED Light Source

M93L01

Related Items


Please Wait
Item #
Prefix
CoreNAWavelength RangeaFiber Used
M65LØ10 µm0.100400 to 550 nm and
700 to 1000 nm (Low OH)
FG010LDA
M68LØ25 µm0.100400 to 550 nm and
700 to 1400 nm (Low OH)
FG025LJA
M14LØ50 µm0.22400 to 2400 nm (Low OH)FG050LGA
M96LØ105 µm0.100400 to 2100 nm (Low OH)FG105LVA
M15LØ105 µm0.22400 to 2400 nm (Low OH)FG105LCA
M92LØ200 µm0.22250 to 1200 nm (High OH)FG200UEA
M151LØ200 µm0.22250 to 1200 nm (High OH)FG200UCC
M25LØ200 µm0.22400 to 2200 nm (Low OH)FG200LCC
M38LØ200 µm0.39400 to 2200 nm (Low OH)FT200EMT
M44LØ200 µm0.50400 to 2200 nm (Low OH)FP200ERT
M152LØ400 µm0.22400 to 2400 nm (Low OH)FG400LEA
M28LØ400 µm0.39400 to 2200 nm (Low OH)FT400EMT
M45LØ400 µm0.50400 to 2200 nm (Low OH)FP400ERT
M37LØ550 µm0.22400 to 2200 nm (Low OH)FG550LEC
M29LØ600 µm0.39400 to 2200 nm (Low OH)FT600EMT
M53LØ600 µm0.50400 to 2200 nm (Low OH)FP600ERT
M35LØ1000 µm0.39400 to 2200 nm (Low OH)FT1000EMT
M59LØ1000 µm0.50400 to 2200 nm (Low OH)FP1000ERT
M93LØ1500 µm0.39300 to 1200 nm (High OH)FT1500UMT
M107LØ1500 µm0.50400 to 2200 nm (Low OH)FP1500ERT
  • 波長範囲をクリックすると減衰量特性のグラフをご覧いただけます。グラフに青い網掛け部分がある場合がありますが、これは仕様の波長範囲を示しています。

用途

  • 分光
  • 照明
  • LEDエネルギの伝送
  • 医療機器
  • オプトジェネティクス

 特長

当社では、両端にSMA905(直線フェルール)コネクタ付きのマルチモードステップインデックスファイバーパッチケーブルをご用意しています。こちらのケーブルは250 nm~2400 nmの波長域でラインナップを揃えています。

各パッチケーブルには、コネクタの先端を埃や他の危険から守る2個の保護キャップが付属しています。SMAコネクタ用のゴム製ファイバーキャップCAPMならびに金属製ネジ付きファイバーキャップCAPSMは別売りでもご用意しております。

こちらのページでご紹介しているケーブルの主なものはオレンジ色(Ø3 mm)もしくは赤色(Ø3.8 mm)のPVC補強チューブ付きですが、コア径Ø1500 µmのファイバはステンレススチール製被覆です。コア径が大きい(≥Ø1000 µm)もしくはNAが高い(≥0.50)ファイバを遮光が必要な用途で使用する際には、Ø3 mm(型番: FT030)やØ3.8 mm(型番: FT038)のファイバ被覆では周辺の迷光を通過させやすいため、ステンレススチール製被覆の使用をお勧めします。 また、迷光がファイバに入るのを最小限に抑えるため、黒色またはステンレススチール製の補強チューブ(型番:FT030-BKFT038-BKFT061PSなど)を使用したカスタムファイバーパッチケーブルをご注文いただくことも可能です。

Custom Patch Cables

こちらのファイバは高出力用途向けには設計されていません。過度の光パワーによりコネクタに使用されている接着剤が加熱され、破壊される恐れがあります。詳細については「損傷閾値」タブをご参照ください。当社ではこのほかに、高出力に対応可能なコネクタ無しのファイバもご提供しております。下表にいくつかの種類をご用意しておりますのでご参照ください。

当社はファイバ素線の在庫やファイバーコネクタの種類を豊富に揃え、カスタムのパッチケーブルの加工に幅広く対応しています。ご用途に合ったケーブルが見つからない場合は、カスタムファイバーパッチケーブルのページをご覧ください。


Click to Enlarge
光ファイバ内の全反射

光ファイバ内の光の伝搬

光ファイバは光学製品を大分類すると光導波路の一部で、内部全反射(TIR)を利用して個体または液体構造内に光を閉じ込め、伝搬させます。その中でも光ファイバは数多くの用途に使用され、一般的な例としては光通信、分光、照明などがあげられます。

広く使用されているガラス(石英)ファイバの構造の1つに右の図で示しているステップインデックスファイバがあります。ステップインデックスファイバのコアは周りのクラッド層よりも屈折率の高い材料でできています。 光が周りの媒質により屈折するのではなく、コアとクラッドの界面で反射する入射角が存在します。ファイバ内で全反射する条件を満たすために、ファイバの入射角をある角度より低くしなければなりません。この角度は受光角度、θaccと定義されます。 角度を求めるにはスネルの法則が使用されます。

ここでncoreはファイバのコアの屈折率、ncladはファイバのクラッドの屈折率、nは外側の媒質の屈折率、θcritは臨界角、そしてθaccはファイバの受光角度の半角となります。開口数はファイバの製造メーカが使用する無次元数で、光ファイバの受光角度により規定されます。下記の式で表します。

大径コアのステップインデックスファイバ(マルチモード)では、この式を用いてNAが直接求められます。NAはファーフィールドビームのプロファイルをたどり、ビームの中心からビーム強度が最大の5%になる点までの角度を測ることによって、実験によっても求められます。しかし、計算式でNAを直接求めることが最も正確な値を得る方法になります。

 

光ファイバ内のモード数

光ファイバ内で光が伝搬する経路はファイバの導波モードとして知られています。コア・クラッド領域の物理的寸法、屈折率、そして波長により、1本の光ファイバ内では1から何千のモードが存在することになります。最も一般的に製造されているのは2種類で、シングルモードファイバ(単一導波モードが存在)とマルチモードファイバ(多数の導波モードが存在)があります。マルチモードファイバにおいては、低次モードではファイバのコア内に光を空間的に閉じ込める傾向があり、一方、高次モードではコアとクラッドの界面近くで光を空間的に閉じ込める傾向があります。

光ファイバのモード数(シングルモードまたはマルチモード)はいくつかのシンプルな計算により予測することができます。規格化された光の周波数(V-number)は自由空間光周波数に比例する無次元数ですが、光ファイバの導波特性を示します。V-numberは下の式で定義されます。

Vは規格化周波数(V-number)、aはファイバのコア半径、λは自由空間波長です。マルチモードファイバのV-numberは大きく、例えば、コアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバのV-numberは波長1.5 µmにおいて40.8です。

V-numberが大きいマルチモードファイバにおけるモード数は下の関係式で概算します。

上記のコアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバの例では、ファイバ内を同時期に伝搬するモード数は約832となります。

シングルモードファイバはV-numberが2.405未満あると定義されています。これは光がファイバの基本モードのみに結合することを表しています。この条件を満たすためにシングルモードファイバは同じ波長でのマルチモードファイバに比べてコアサイズとNAが大幅に小さくなります。1つの例として、SMF-28 Ultraのシングルモードファイバの公称NAは0.14、コアはØ8.2 µmで、1550 nmにおけるVナンバは2.404です。

 


Click to Enlarge
マクロベンドロスによる減衰

Click to Enlarge
マイクロベンドロスによる減衰

Click to Enlarge
マルチモードファイバFT200EMT透過後のビームプロファイル測定結果。旧製品LED M565F1(代替品 M565F3) の光がコアではなく、ファイバのクラッドに導かれていることが示されています。

減衰の要因

光ファイバ内の損失は減衰とも呼ばれ、ファイバの全伝送損失を予測するために特性化し、数値化されます。これらの損失の原因は通常波長に依存し、またファイバそのものに使用されている材料からファイバの曲げによるものなど様々です。減衰が生じる一般的な要因を下記に説明しております。

吸収
標準的な光ファイバ内の光はファイバ材料を介して導かれているため、光がファイバを伝搬するにつれて吸収による損失があります。標準的なファイバは溶融石英を使用して製造され、1300 nm~1550 nmで透過するよう最適化されています。これよりも長い波長(>2000 nm)だと、溶融石英内の多光子相互作用により、大幅な吸収につながります。フッ化ジルコニウム(ZrF4 )やフッ化インジウム(InF3)が主に中赤外域用ファイバの製造に使用されているのは、これらの波長で低損失だからです。ZrF4 ならびにInF3 の(多光子相互作用が起こらない)限界波長はそれぞれ約3.6 µmと4.6 µmです。

ファイバ内の異物も吸収損失の原因となります。 不純物質の1例は、1300 nmと2.94 µm付近の光を吸収する、ファイバのガラス内に閉じ込めれた水分子です。アプリケーションによっては(光通信など)はこの波長領域を利用するため、ファイバ内の水分子が信号を大幅に減衰します。

製造メーカではよくファイバーガラス内のイオンの密度を制御することでファイバの透過・減衰特性の調整を行っています。例えば、水酸化物イオン(OH-)はもともと石英に含まれていて、近赤外~赤外スペクトル域で光を吸収します。そのため、低OHのファイバは通信波長での透過に適しています。一方で高OHのファイバは通常、UV波長で透過率が増加するため、蛍光用途やUV~可視域での分光用途向けに適しています。

散乱
光ファイバの用途の多くでは、光散乱が損失の主な原因です。散乱は媒質の屈折率の変化が起きた場所で生じます。このような屈折率の変化には不純物、粒子、泡など外因的なものと、ガラスの密度、組成、相状態の変動による内因的なものがあります。散乱は光の波長に反比例しますので、UVや青色のスペクトル領域などの短い波長では大きな散乱損失が起こります。適切なファイバのクリーニング、処理、ならびに保管手順により、大きな散乱損失を招くファイバ先端の不純物を最小限に留めることができます。

曲げ損失 
光ファイバの外部ならびに内部形状の変化によって起こる損失は曲げ損失と呼ばれています。通常曲げ損失はマクロベンドロスとマイクロベンドロスの2つのカテゴリーに分けられます。

マクロベンドロスは一般的に光ファイバの物理的な曲げ、例えば細いコイルに巻くような場合に生じる損失です。右の画像のように、導波光はファイバのコアならびにクラッド領域内に空間的に分布されています。ファイバを曲げた場合、径の外側付近の光は速度を上げないことには同じ空間モードプロファイルを維持することはできません。維持できない場合、放射光として光エネルギが周囲に奪われます。曲げ半径が大きいと曲げに関わる損失は小さくなります。ただし、推奨するファイバの曲げ半径より小さい曲げ半径では大幅な曲げ損失となります。光ファイバは、短時間であれば小さい曲げ半径でも動作可能ですが、長期間保管する際の曲げ半径は推奨する値よりも大きくしてください。 適切な保管状態(温度と曲げ半径)でファイバの恒久的な損傷の可能性を下げることができます。ファイバ収納リールFSR1は高曲げ損失が最小に抑えられるよう設計されています。

マイクロベンドロスは、ファイバの内部形状、とりわけコアとクラッド層の変化により起こります。これらのファイバ構造内のランダムな変化(凹凸など)は、内部全反射に必要な条件を妨げ、伝搬する光がファイバの外に漏れる非伝搬モードに結合する原因となります(右の画像をご覧ください)。曲げ半径によるマクロベンドロスとは異なり、マイクロベンドロスはファイバの製造過程で起こるファイバの恒久的な欠陥によるものです。

クラッドモード
マルチモードファイバ内の光のほとんどはコア内の内部全反射により伝搬しますが、高次モードでは、クラッドとコーティング・バッファの界面での内部全反射によりコア層とクラッド層の両方で光を伝搬する場合があります。これはクラッドモードと呼ばれます。右のビームプロファイル測定はこの1例です。ファイバのコア内よりもクラッド内で高い強度のクラッドモードを示しています。これらは非伝搬モードの(つまり、内部全反射の条件を満たさない)場合と、ファイバをかなり長く伝搬する場合があります。クラッドモードは一般的に高次のため、ファイバの曲げや欠陥によるマイクロベンドは損失の原因となります。クラッドモードは、2本のファイバをコネクタで接続した場合、簡単に結合できないため消失します。

クラッドモードはそのビームの空間プロファイルへの影響により、用途(例:自由空間への入射)によっては望ましくない場合があります。ファイバ長が長くなると、このモードは自然に減衰します。ファイバ長が短い場合(<10 m)、希望する伝搬モードを維持しながらファイバからクラッドモードを除去する方法の1つとして、マンドレルラップを使用してクラッドモードが除去できる半径で曲げる方法があります。

 

入射状態

アンダーフィルの入射状態
幅広い開口で光を受容する大径マルチモードファイバの場合、ファイバに結合する光の状態(例:光源種類、ビーム径、NA)が透過性能に著しい影響を及ぼすことがあります。アンダーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも小さいときに起こります。一般的な例としてレーザ光源を大径マルチモードファイバに入射する例があります。下の図ならびにビームプロファイル測定画面でご覧いただけるように、アンダーフィルの入射状態ではファイバの中心に光を空間的に集光する傾向があり、高次モードよりも低次モードが得やすくなります。その結果、マクロベンドの影響は少なく、クラッドモードもありません。アンダーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも低い傾向にあり、またパワー密度はファイバのコアの方がより高くなります。 

アンダーフィルの入射状態を説明している図(左)とマルチモードファイバFT200EMTを透過後のビームプロファイル(右)

オーバーフィルの入射状態
オーバーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも大きいときに起こる状態によって定義されます。この状態はLED光源の光を小径マルチモードファイバに入射する場合に得られます。オーバーフィルの入射状態ではファイバのコア全体とクラッドの一部に光があたり、低次モードと高次モードが均一に得られ(下の図参照)、そしてクラッドモードに結合する可能性が高くなります。高次モードの割合が高くなることにより、オーバーフィル状態のファイバは曲げにさらに敏感になります。オーバーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも高い傾向にありますが、全体的な出力パワーはアンダーフィルの入射状態に比べて高くなります。 

オーバーフィルの入射状態を説明している図(左)とマルチモードファイバFT200EMTを透過後のビームプロファイル(右)

アンダーフィルとオーバーフィルの入射状態には、用途の要件によって長所や欠点があります。マルチモードファイバの基本性能を測定するには、ファイバのコア径に対して70~80%のビーム径の入射光を使用することをお勧めします。オーバーフィル状態のファイバは、短い距離では出力パワーが高くなります。しかし、長い距離(>10~ 20 m)では減衰の影響をより受けやすい高次モードが消失します。

レーザによる石英ファイバの損傷

このチュートリアルではコネクタ無し(素線)ファイバ、コネクタ付きファイバ、およびレーザ光源に接続するその他のファイバ部品に関連する損傷メカニズムを詳しく説明しています。そのメカニズムには、空気/ガラス界面(自由空間結合時、またはコネクタ使用時)ならびにファイバ内における損傷が含まれます。ファイバ素線、パッチケーブル、または溶融型カプラなどのファイバ部品の場合、損傷につながる複数の可能性(例:コネクタ、ファイバ端面、機器そのもの)があります。ファイバが対処できる最大パワーは、常にそれらの損傷メカニズムの中の最小の限界値以下に制限されます。

損傷閾値はスケーリング則や一般的なルールを用いて推定することはできますが、ファイバの損傷閾値の絶対値は利用方法やユーザ定義に大きく依存します。このガイドは、損傷リスクを最小に抑える安全なパワーレベルを推定するためにご利用いただくことができます。適切な準備と取扱い方法に関するガイドラインにすべて従えば、ファイバ部品は規定された最大パワーレベルで使うことができます。最大パワーの値が規定されていない場合は、部品を安全に使用するために下表の「実用的な安全レベル」の範囲に留めてご使用ください。 パワー処理能力を低下させ、ファイバ部品に損傷を与える可能性がある要因は、ファイバ結合時のミスアライメント、ファイバ端面の汚れ、あるいはファイバそのものの欠陥などですが、これらに限られるわけではありません。特定の用途におけるファイバのパワー処理能力に関するお問い合わせは当社までご連絡ください。

Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のないファイバ端
Power Handling Limitations Imposed by Optical Fiber
Click to Enlarge

損傷のあるファイバ端

空気/ガラス界面における損傷

空気/ガラス界面ではいくつかの損傷メカニズムが存在する可能性があります。自由空間結合の時、またはコネクタで2本のファイバを結合した時、光はこの界面に入射します。高強度の光は端面を損傷し、ファイバのパワー処理能力の低下や恒久的な損傷につながる場合があります。コネクタ付きのファイバで、コネクタがエポキシ接着剤でファイバに固定されている場合、高強度の光によって発生した熱により接着剤が焼けて、ファイバ端面に残留物が残る可能性があります。

Estimated Optical Power Densities on Air / Glass Interfacea
TypeTheoretical Damage ThresholdbPractical Safe Levelc
CW
(Average Power)
~1 MW/cm2~250 kW/cm2
10 ns Pulsed
(Peak Power)
~5 GW/cm2~1 GW/cm2
  • すべての値はコネクタ無し(素線)の石英ファイバに対する仕様で、クリーンな状態のファイバ端面への自由空間結合に適用されます。
  • 損傷リスク無しでファイバ端面に入射できる最大パワー密度の推定値です。これはシステムに大きく依存するため、ハイパワーで使用する前に光学系内のファイバ部品の性能ならびに信頼性の確認をお客様ご自身で実施していただく必要があります。
  • ほとんどの使用状態でファイバを損傷することなく端面に入射できる安全なパワー密度の推定値です。

ファイバ素線端面での損傷メカニズム

ファイバ端面での損傷メカニズムはバルクの光学素子の場合と同様なモデル化ができ、UV溶融石英(UVFS)基板の標準的な損傷閾値を石英ファイバに当てはめることができます。しかしバルクの光学素子とは異なり、光ファイバの空気/ガラス界面においてこの問題に関係する表面積やビーム径は非常に小さく、特にシングルモードファイバの場合はそれが顕著です。 パワー密度が与えられたとき、ファイバに入射するパワーは、小さいビーム径に対しては小さくする必要があります。

右の表では光パワー密度に対する2つの閾値が記載されています。理論的な損傷閾値と「実用的な安全レベル」です。一般に、理論的損傷閾値は、ファイバ端面の状態も結合状態も非常に良いという条件で、損傷のリスク無しにファイバの端面に入射できる最大パワー密度の推定値を表しています。「実用的な安全レベル」のパワー密度は、ファイバ損傷のリスクが極めて小さくなる値を示しています。ファイバまたはファイバ部品をこの実用的な安全レベルを超えて使用することは可能ですが、その時は取扱い上の注意事項を適切に守り、使用前にローパワーで性能をテストする必要があります。

シングルモードの実効面積の計算
シングルモードファイバの実効面積は、モードフィールド径(MFD)、すなわちファイバ内の光が伝搬する部分の断面積によって定義されます。この面積にはファイバのコアとクラッドの一部が含まれます。シングルモードファイバとの結合効率を良くするためには、入射ビーム径をファイバのモードフィールド径に合致させなければなりません。

例として、シングルモードファイバSM400を400 nmで使用した時のモードフィールド径(MFD)は約Ø3 µmで、SMF-28 Ultraを1550 nmで使用したときのモードフィールド径(MFD)はØ10.5 µmです。これらのファイバの実効面積は下記の通り計算します。

SM400 Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (1.5 µm)2 = 7.07 µm= 7.07 x 10-8 cm2

 SMF-28 Ultra Fiber: Area = Pi x (MFD/2)2 = Pi x (5.25 µm)2 = 86.6 µm= 8.66 x 10-7 cm2

ファイバ端面が対応できるパワーを推定するには、パワー密度に実効面積を乗じます。なおこの計算は均一な強度プロファイルを想定しています。しかしほとんどのレーザービームでは、シングルモード内でガウス分布を示すため、ビームの端よりも中央のパワー密度が高くなります。よって、これらの計算は損傷閾値または実用的安全レベルに対応するパワーとは若干異なることを考慮する必要があります。連続光源を想定して上記のパワー密度の推定値を使用すると、それぞれのパワーは下記のように求められます。

SM400 Fiber: 7.07 x 10-8 cm2 x 1 MW/cm2 = 7.1 x 10-8 MW = 71 mW (理論的損傷閾値)
     7.07 x 10-8 cm2 x 250 kW/cm2 = 1.8 x 10-5 kW = 18 mW (実用的な安全レベル)

SMF-28 Ultra Fiber: 8.66 x 10-7 cm2 x 1 MW/cm2 = 8.7 x 10-7 MW = 870 mW (理論的損傷閾値)
           8.66 x 10-7 cm2 x 250 kW/cm2 = 2.1 x 10-4 kW = 210 mW (実用的な安全レベル)

マルチモードの実効面積
マルチモードファイバの実効面積は、そのコア径によって定義されますが、一般にシングルモードファイバのMFDよりもはるかに大きくなります。当社では最適な結合を得るためにコア径のおよそ70~80%にビームを集光することをお勧めしています。マルチモードファイバでは実効面積が大きくなるほどファイバ端面でのパワー密度は下がるので、より大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射しても損傷は生じません。

フェルール・コネクタ付きファイバに関する損傷メカニズム

Click to Enlarge
コネクタ付きシングルモード石英ファイバに入力可能なパワー処理限界値(概算)を示したグラフ。各線はそれぞれの損傷メカニズムに応じたパワーレベルの推定値を示しています。 入力可能な最大パワーは、損傷メカニズムごとに制限されるパワーのうちの一番小さな値(実線で表示)によって制限されます。

コネクタ付きファイバのパワー処理能力に関しては、ほかにも考慮すべき点があります。ファイバは通常、エポキシ接着剤でセラミック製またはスチール製のフェルールに取り付けられています。光がコネクタを通してファイバに結合されると、コアに入射せずにファイバを伝搬する光は散乱されてファイバの外層からフェルール内へ、さらにフェルール内でファイバを保持する接着剤へと伝搬します。光の強度が大きいとエポキシ接着剤が焼け、それが蒸発して残留物がコネクタ端面に付着します。これによりファイバ端面に局所的に光を吸収する部分ができ、それに伴って結合効率が減少して散乱が増加するため、さらなる損傷の原因となります。

エポキシ接着剤に関連する損傷は、いくつかの理由により波長に依存します。一般に、光の散乱は長波長よりも短波長で大きくなります。短波長用のMFDの小さなシングルモードファイバへの結合時には、ミスアライメントに伴ってより多くの散乱光が発生する可能性があります。

エポキシ樹脂が焼損するリスクを最小に抑えるために、ファイバ端面付近のファイバとフェルール間にエポキシ接着剤の無いエアギャップを有するファイバーコネクタを構築することができます。当社の高出力用マルチモードファイバーパッチケーブルでは、このような設計のコネクタを使用しております。

複数の損傷メカニズムがあるときのパワー処理限界値を求める方法

ファイバーケーブルまたはファイバ部品において複数の損傷要因がある場合(例:ファイバーパッチケーブル)、入力可能なパワーの最大値は必ずファイバ部品構成要素ごとの損傷閾値の中の一番小さな値により決まります。この値が一般的にはパッチケーブルの端面に入射可能な最大のパワーを表します(出力パワーではありません)。 

右のグラフは、シングルモードパッチケーブルにおけるファイバ端面での損傷とコネクタでの損傷に伴うパワー処理限界の推定値を例示しています。 ある波長におけるコネクタ付きファイバの総合的なパワー処理限界値は、その波長に対する2つの制限値の小さい方の値(実線)によって制限されます。488 nm付近で使用しているシングルモードファイバは主にファイバ端面の損傷(青い実線)によって制限されますが、1550 nmで使用しているファイバはコネクタの損傷(赤い実線)によって制限されます。

マルチモードファイバの実効面積はコア径で定義され、シングルモードファイバの実効面積より大きくなります。その結果、ファイバ端面のパワー密度が小さくなり、大きな光パワー(通常キロワットオーダ)を入射してもファイバに損傷は生じません(グラフには表示されていません)。しかし、フェルール・コネクタの損傷による限界値は変わらないため、マルチモードファイバが処理できる最大パワーはフェルールとコネクタによって制限されることになります。

上記の値は、取り扱いやアライメントが適切で、それらによる損傷が生じない場合のパワーレベルです。また、ファイバはここに記載されているパワーレベルを超えて使用されることもあります。しかし、そのような使い方をする場合は一般に専門的な知識が必要で、まずローパワーでテストして損傷のリスクを最小限に抑える必要があります。その場合においても、ハイパワーで使用するファイバ部品は消耗品と捉えた方が良いでしょう。

ファイバ内の損傷閾値

空気/ガラス界面で発生する損傷に加え、ファイバのパワー処理能力はファイバ内で発生する損傷メカニズムによっても制限されます。この制限はファイバ自体が本質的に有するもので、すべてのファイバ部品に適用されます。ファイバ内の損傷は、曲げ損失による損傷とフォトダークニングによる損傷の2つに分類されます。

曲げ損失
ファイバが鋭く曲げられると、コア内を伝搬する光がコア/クラッド界面において反射する際に、その反射角が全反射臨界角よりも大きくなります。曲げ損失は、このように内部全反射ができなくなることにより生じる損失です。このような状況下では、光はファイバから局所的に漏れだします。漏れる光のパワー密度は一般に大きく、ファイバのコーティングや補強チューブが焼損する可能性があります。

特殊ファイバに分類されるダブルクラッドファイバは、コアに加えてファイバのクラッド(2層目)も導波路として機能するため、曲げ損失による損傷のリスクが抑えられます。クラッドと被覆の界面の臨界角をコアとクラッドの界面の臨界角より大きくすることで、コアから漏れた光はクラッド内に緩く閉じ込められます。その後、光はセンチメートルからメートルオーダーの距離に渡って漏れ出しますが、局所的ではないため損傷リスクは最小に留められます。当社ではメガワットレベルの大きなパワーにも対応するNA 0.22のダブルクラッドマルチモードファイバを製造、販売しております。

フォトダークニング
もう1つのファイバ内の損傷メカニズムとして、特にコアにゲルマニウムが添加されたファイバをUVや短波長の可視光で使用した時に起こるフォトダークニングまたはソラリゼーションがあります。これらの波長で使用されたファイバは時間の経過とともに減衰量が増加します。 フォトダークニングが発生するメカニズムはほとんど分かっていませんが、その現象を緩和するファイバはいくつか開発されています。例えば、水酸イオン(OH)が非常に低いファイバはフォトダークニングに耐性があることが分かっています。またフッ化物などのほかの添加物もフォトダークニングを低減させる効果があります。

しかし、上記の対応をとったとしても、UV光や短波長に使用したファイバはいずれフォトダークニングが生じます。よってこれらの波長で使用するファイバは消耗品としてお考えください。

光ファイバの準備ならびに取扱い方法

一般的なクリーニングならびに操作ガイドライン
この一般的なクリーニングならびに操作ガイドラインはすべてのファイバ製品向けにお勧めしております。さらに付属資料やマニュアルに記載された個々の製品に特化したガイドラインも遵守してください。損傷閾値の計算は、すべてのクリーニングおよび取扱い手順に適切に従ったときにのみ適用することができます。

  1. (コネクタ付き、またはファイバ素線に関わらず)ファイバを設置または組み込む前に、すべての光源はOFFにしてください。これにより、損傷の可能性のあるコネクタまたはファイバの脆弱な部分に集光されたビームが入射しないようにすることができます。

  2. ファイバやコネクタ端面の品質がファイバのパワー処理能力に直結します。ファイバを光学系に接続する前に必ずファイバ端を点検してください。端面はきれいで、入射光の散乱を招く汚れや汚染物質があってはなりません。ファイバ素線は使用前にクリーブし、クリーブの状態が良好であることを確認するためにファイバ端面の点検をしてください。

  3. ファイバを光学系に融着接続する場合、ハイパワーで使用する前にまずローパワーで融着接続の状態が良いことを確認してください。融着接続の品質が良くないと接続面での散乱が増え、ファイバ損傷の原因となる場合があります。

  4. システムのアライメントや光結合の最適化などの作業はローパワーで行ってください。これによりファイバの(コア以外の)他の部分の露光が最小に抑えられます。ハイパワーのビームがクラッド、被覆またはコネクタに集光された場合、散乱光による損傷が発生する可能性があります。

ハイパワーでファイバを使用するための要点
光ファイバやファイバ部品は一般には安全なパワー限界値内で使用する必要がありますが、アライメントや端面のクリーニングがとても良い理想的な条件下では、ファイバ部品のパワー限界値を上げることができる場合があります。入力または出力パワーを増加させる前に、システム内のファイバ部品の性能と安定性を確認し、またすべての安全ならびに操作に関する指示に従わなければなりません。下記はファイバ内またはファイバ部品内の光パワーをの増大させること加を検討していするときに役立つご提案です。

  1. ファイバースプライサを使用してファイバ部品をシステムに融着接続すると、空気/ファイバ界面での損傷の可能性を最小化できます。品質の高い融着接続が実現されるよう、すべて適切なガイドラインに則って実施する必要があります。融着接続の状態が悪いと、散乱や融着接続面での局所的な加熱などが発生し、ファイバを損傷する可能性があります。

  2. ファイバまたはファイバ部品の接続後、ローパワーでシステムのテストやアライメントを実施してください。システムパワーを必要な出力パワーまで徐々に上昇させ、その間、定期的にすべての部品が適切にアライメントされ、結合効率が入力パワーによって変動していないことを確認します。

  3. ファイバを鋭く曲げると曲げ損失が発生し、ファイバのストレスを受けた部分から光が漏れる可能性があります。ハイパワーで使用している時は、大量の光が小さな局所領域(歪みのある領域)から流出すると局所的に加熱され、ファイバが損傷する可能性があります。使用中はファイバの曲げが生じないよう配慮し、曲げ損失を最小限に抑えてください。

  4. また、用途に適したファイバを選ぶことも損傷防止に役立ちます。例えば、ラージモードエリアファイバは、標準的なシングルモードファイバをハイパワー光用として用いる場合の良い代替品となります。優れたビーム品質を有しながらMFDも大きいため、空気/ファイバ界面でのパワー密度は小さくなります。

  5. ステップインデックスシングルモード石英ファイバは、一般にUV光やピークパワーの大きなパルス光には使用しませんが、これはその用途に伴う空間パワー密度が大きいためです。

当社で行った特性確認実験:マルチモードファイバを用いたビームプロファイルの変更

ビーム入射角がマルチモードファイバからの出力ビームプロファイルに与える影響についての測定結果をご紹介しています。いくつかの用途では、一般的な光学素子から得られる特有のガウシアン分布の代わりに、トップハット型やドーナツ型のようなビーム分布が望ましい場合があります。この実験では、マルチモードパッチケーブルへ入射する集光ビームの入射角を変化させた場合の影響について調べました。光をファイバ端面に対して垂直に集光すると、ガウシアン分布に近い出力ビームプロファイル(図1)が発生し、入射角を大きくするとトップハット型(図2)またはドーナツ型(図3)のビームプロファイルが発生します。この結果は、マルチモードファイバをどのように使用してビームプロファイルの形状を変更するかを示しています。

実験にはØ200 µm、NA 0.39のステップインデックスファイバーパッチケーブルM38L01(ファイバ素線型番 FT200EMT)をテスト用ファイバとして使用し、集光ビームを入射させました。入射光は、初期、トップ型およびドーナツ型プロファイルを形成するように、マルチモードファイバの入射面に対してそれぞれ0°、11°、15°の入射角で設定しました。入射角を変更する度に、最大の結合効率が得られるよう出力パワーをパワーメータでモニタし、入射ファイバが適切にアライメントされるようにしました。9秒の露光時間でイメージを取得し、ビームプロファイルの形状を評価しました。露光中は、結合用の光学素子(テスト用ファイバの前方)の間で1500 gritの拡散板を手動で回転させて、空間的コヒーレンスを減少させ、きれいなビームプロファイルが形成されるようにしました。

光線追跡モデルを仮定すると、マルチモードファイバに沿って伝搬する一般的な光線には次の2種類があります。毎回反射後にファイバの中心軸を通過する(a)メリジオナル光線と、ファイバの中心軸を通過しない(b)スキューレイです。下図では、この実験で観察された3種類の基本的な光線伝搬の様子を示しています。図4および6は、メリジオナル光線とスキューレイがそれぞれマルチモードファイバを伝搬する様子と、ファイバ出力時の理論的なビーム分布を示しています。図6のように、スキューレイはファイバに沿って螺旋軌道を描きながら伝搬します。その際、半径がrの内側の火面と正接しています。図5は、メリジオナル光線とスキューレイの合成ビームの伝搬と分布を示しています。マルチモードファイバに入射する光の入射角を変更することで、伝搬するメリジオナル光線とスキューレイの割合を変えることができました。その結果、出力をガウシアンに近い分布(主にメリジオナル光線、図1参照)からトップハット型(メリジオナル光線とスキューレイの合成、図2参照)、そしてドーナツ型(主にスキューレイ、図3参照)に変えることができました。図4から6で示されているビームプロファイルは、ファイバ端面から5 mm離れた場所で得たものです。このことから、標準的なマルチモードパッチケーブルを使用すれば、入力ガウシアンプロファイルを損失を最小限に抑えながらトップハット型およびドーナツ型のプロファイルへ変更することが比較的低価格に行えるということがわかります。この実験に使用された装置や実験結果のまとめはこちらをクリックしてご覧ください。

Gaussian Beam Profile
図1. 入射角0°(ファイバ端面に垂直)で得られたガウシアンに近いビームプロファイル
Donut Beam Profile
図3. 入射角15°で得られたドーナツ型ビームプロファイル
Top Hat Beam Profile
図2. 入射角11°で得られたトップハット型ビームプロファイル
Meridional Ray
Click to Enlarge

図4. ガウシアンに近いプロファイルに対応してメリジオナル光線が伝搬する様子
Skew Ray
Click to Enlarge

図6. ドーナツ型プロファイルに対応してスキューレイが伝搬する様子
Meridional and Skew Rays
Click to Enlarge

図5. トップハット型プロファイルに対応してメリジオナル光線とスキューレイが伝搬する様子

Posted Comments:
user  (posted 2024-03-07 13:06:42.22)
Hello, I would like to know what is the temperature range of the M59L01 fiber? Thanks in advance
jpolaris  (posted 2024-03-11 04:29:19.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The limiting factor in the operating temperature range of our M59L01 patch cable is actually the red PVC tubing (part number FT038), which has an operating temperature range of -20 °C - 70 °C. M59L01 is comprised of our FP1000ERT fiber inside of the FT038 tubing, with SMA connectors epoxied on the ends using 353NDPK. The glass transition temperature of 353NDPK is > 90 °C, and the operating temperature of FP1000ERT itself is -40 °C - 85 °C. So, if you purchase M59L01, be sure to operate it within -20 °C - 70 °C.
user  (posted 2023-11-24 15:53:13.513)
Hello, Is the SMA905 connectors' bore diameter designed to be the same as the fiber's diameter? Also, is the connector's bore made of any material or just filled with air? Thank you
cdolbashian  (posted 2023-11-29 04:07:44.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. The bore size is sized to fit the core and cladding diameters. You should strip away the coating and buffer layers with the appropriate stripping tool. The bore is a hole drilled through the solid SMA connector. In this sense it is filled with air until the fiber is terminated within it. As you have not provided an email, I cannot reach out to you to clarify these questions.
Dave Hofeldt  (posted 2021-10-12 08:43:38.277)
You should NOT specify this fiber as an 0.22 NA fiber. It is a double clad fiber, and if you overfill it in both angle and core dimensions, as is usually the recommended method for getting uniform mode filling out of a multimode fiber, you will get 0.39 NA output. I realize if you look up the fiber that will be clear, but no one does that when all they see is 0.22 NA spec.
azandani  (posted 2021-10-12 03:38:05.0)
Hello Dave, thank you for contacting Thorlabs. I am sorry for the confusion for the marketing of this product and we will update our web presentation to be more clear. I see you are already in contact with our team regarding this and we will continue our correspondence.
Yoon Jang  (posted 2021-03-11 11:57:52.863)
Could I get the raw transmission loss data(excel) of M107L02 ?
YLohia  (posted 2021-03-12 03:39:19.0)
The attenuation data can be converted to transmission data using the following calculation: 10^(-[insert dB/meter spec here]/10) * 100[to convert to %] = %/m
JI XUANXUAN  (posted 2020-10-06 01:51:49.073)
您好,这个型号的光纤的Ncore=?,Nclab=?
YLohia  (posted 2020-10-06 10:27:25.0)
Hello, refractive index information is given on the component fiber page: https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=362&tabname=Specs
Igor Bel'bas  (posted 2019-12-03 11:40:12.927)
Fiber bundle L about 10 m, in/out diameter about or less then 8mm NA about 1 Second fiber bundle lenght 10 m in/out diameter about or less 8mm NA = 0.2 p.s.NA aimed use minimal interf.filter (1/2") diameter arter collimation of 1 nm fwhm and 10 nm fwhm Multimode, glued close packing, low power visible light, price, terms of purchase in Russia?
llamb  (posted 2019-12-03 03:39:33.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Please use the "Request a Quote" button or email TechSupport@thorlabs.com if you are interested in a custom fiber quote. We have reached out to you directly in this case.
thomas.dalby  (posted 2017-07-04 15:00:19.79)
Can you please provide the "raw data" (in Excel spreadsheet form) for the transmission response of part number M28L05? Thanks
nbayconich  (posted 2017-07-11 09:37:17.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will contact you directly with the raw transmission loss data for the M28L05.
user  (posted 2014-10-08 14:59:30.733)
What is the proof test of the fiber utilized for the M25L01 patch cable?
jlow  (posted 2014-10-09 08:14:03.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The fiber used in the patch cable is Thorlabs' FG200LCC, which is proof-tested at 100kpsi.
schaefer  (posted 2013-09-05 15:22:02.703)
Do you have scrambling factors for any of your available fibers measured?
pbui  (posted 2013-09-06 17:59:00.0)
Response from Phong at Thorlabs: Thank you for your post. Unfortunately, we are not setup to perform this type of test, so we don't have any information to share regarding the scrambling factors.
jlow  (posted 2012-10-26 13:24:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: In general, it is good practice to look at the end face of the connector with a fiberscope before using it and clean it if necessary. This would make sure that the connector end face is clean before being used.
rpsmith  (posted 2012-10-26 13:07:18.99)
Hello, I currently have the M15L05, and I am wondering about the cleaning procedure. Should one periodically clean the connectors with the hand-held connector cleaner (FCC-7020)? Or is it unnecessary to clean since the fiber has metal tips? Sincerely, Ryan
tcohen  (posted 2012-07-12 15:03:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: When coupling into multimode fiber, you should make sure that the focused spot is comparable or smaller to the core size and that the incident angle is not larger than the acceptance angle of the fiber. Both of these factors should be considered for best efficiency and can be calculated based on the source and focusing lens you are using. I will contact you to discuss these parameters within your equipment.
paul.lauria  (posted 2012-07-11 19:53:26.0)
We're collecting a Raman signal using one of your collimators and are wondering about appropriate core diameters for fibers. One would assume the larger the diameter, greater collection efficiency at the cost of greater divergence at spectrometer end, but all the formulae I've seen involve the NA only.
bdada  (posted 2012-02-08 19:00:00.0)
Response from Buki at Thorlabs to renfang: The M24L01 patch cable uses the BFL22-200 fiber, which is designed for 350nm to 2500nm. The specification sheet is linked below and it includes attenuation curves for the wavelength range: http://www.thorlabs.com/Thorcat/12200/12239-S01.pdf Please note that the M24L01 has been replaced by M25L01, which uses a different fiber, FG200LCC. If you want to continue using the current patch cord you have, we can still provide it for you as a custom patch cord. Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have any questions.
renfang  (posted 2012-02-08 16:50:22.0)
Multimode fiber is very useful in some experiments. Now I'm using the multimode fiber(50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, 1 Meter) in my experiment. Could you tell me the transmittance of multimode fiber M24L01 at the wavelength 380nm-390nm? Thank you very much.
jjurado  (posted 2011-08-04 13:26:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to last poster: Thank you very much for your feedback! We will implement your idea shortly. The core size and NA information will be printed on the jacket of our fiber patch cables. Please contact us at techsupport@thorlabs.com if you have any further questions.
user  (posted 2011-08-03 17:26:19.0)
It would be nice to have the core size and NA printed on the cables.
bdada  (posted 2011-06-06 19:39:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our Feedback Tool. To transmit 8W, please consider our high power SMA patch cables linked below and note that the core sizes available are 200um, 365um, and 550um. http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=4393 If you have further questions about this, please contact TechSupport@thorlabs.com
leonard.migliore  (posted 2011-06-06 11:48:06.0)
How much power can the M15L02 tolerate? I need to transmit 8 W CW at 532 nm.
jjurado  (posted 2011-05-23 13:35:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to schaefer: Thank you very much for contacting us. If you plan to use the RC08SMA-P01, you could also use our HPSC25 fiber, which has a numerical aperture of 0.100 (± 0.015) and a core size of 25 um: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3255. We can connectorize this fiber with SMA connectors to virtually any desired length. I will contact you directly for further support.
schaefer  (posted 2011-05-23 10:56:38.0)
I want to couple light from a polychromatic lightsource (a halogen lamp) into a multimode fiber and need a highly collimated output from that fiber. I assume your reflective collimators (RC04SMA-P01 & RC08SMA-P01) are what Im looking for. However, you state that for the RC08SMA-P01, which would have the lowest divergence, I need a multimode fiber with NA less than 0.167 but I cant find such a fiber on this page. Since divergence = arctan (Core Diameter in mm / EFL in mm) I would prefer to use a 50µm fiber (coupling efficiency isnt a big issue).
Adam  (posted 2010-03-31 17:02:12.0)
A response from Adam at Thorlabs to jonne: Damage thresholds are rather tough to provide as they depend heavily on initial conditions. The damage threshold of 5.4J/mm^2 for the .22NA fibers would be the same values for the .37NA(FT600EMT) and the .48NA(BFL48-600) fibers. Please note that this value is only valid if you are filling ~400-500um of the core. If you are filling the full 600um, you may damage some of the hard cladding.
jonne.haapalainen  (posted 2010-03-31 10:27:46.0)
Which of the 600µm (or 550µm) fibers has highest damage treshold (for ca. 1ns pulse)? NA 0.22 seems to be the only one which has specs for it.
apalmentieri  (posted 2010-02-17 09:04:33.0)
A response from Adam at Thorlabs to mth: We can provide AR coatings on the facets. We would need more information before we provide you with a quote. I will contact you directly to get this information.
mth  (posted 2010-02-17 06:44:34.0)
Can you do AR coatings (on facets) on these fibres for custom cables?
klee  (posted 2009-10-20 10:49:32.0)
A response from Ken at Thorlabs to s0793799: Please click on the Specs tab for specifications. For more information on the fibers used, you can click on the fiber part numbers in the Specs tab. The cables have polished ends, not cleaved ends.
s0793799  (posted 2009-10-20 05:14:49.0)
Specification catalogue is not available. How are the fibe cleaved?
Tyler  (posted 2008-12-26 08:15:23.0)
A response from Tyler at Thorlabs to omikrongr: The Numerical Aperture (NA) is a unitless number that is equal to the sine of the divergence angle. So a NA of 0.22 corresponds to a divergence angle of 12.7 degrees. For the remainder of your questions I am going to have a technical support team member contact you to discuss your application.
omikrongr  (posted 2008-12-25 15:35:18.0)
We have a DPSS laser of 95W at 980nm output and a DPSS laser of 40W output at 808nm. Both of the have SMA connectors for the output. We plan to use M14L05 to transfer the beam and take an output high power concentrated laser beam of 50um diameter at the end SMA connector. We do not know much of fiber optics. We assume that 0.22NA are in degrees. Can you confirm us how long will the beam diameter be in a distance of 10mm? What will be the losses in each one of the above applications? (How many Watts output will have on both applications) Thank you in advance for your help.
Laurie  (posted 2008-12-16 16:14:59.0)
Response from Laurie at Thorlabs to anita_tzeng: These fibers can easily work down to vacuum levels around 1 x 10^-3 Torr. For vacuum levels in the 10^-5 or 10^-6 Torr range, these stock fibers are not suitable due to the jacketing and epoxy used. As a custom item, the jacketing can be changed to stainless steel and vacuum-compatible epoxy can be used. Please contact our technical support staff if you would like to pursue this avenue.
anita_tzeng  (posted 2008-12-16 00:10:21.0)
Please advise if this item could use under vacuity?
Laurie  (posted 2008-04-16 09:02:06.0)
Response from Laurie at Thorlabs to hongwei: Thank you for your interest in our products. I have passed your inquiry on to our technical support staff. You will be contacted shortly by an applications engineer who will work with you to determine the best solution for your application.
hongwei  (posted 2008-04-14 18:01:55.0)
Would you please recomend a collimator lens? I found some lens such as F240SMA-A. However, the NA doesnot fit. Furthermore, we are working at a broadrange from 400nm to 2000nm. Can you provide uncoated lens collimor?
technicalmarketing  (posted 2007-11-01 14:27:42.0)
Our web team has corrected the issue concerning which tab shows when you load the page. You should now view the overview tab when you first enter a page.
cjohns  (posted 2007-10-29 13:44:24.0)
When page is loaded, it brings up presentation feedback tab; not overview.
technicalmarketing  (posted 2007-10-08 08:21:07.0)
The M25L05 patch cable is 5 meters of BFL22-200 multimode fiber terminated on both ends with SMA connectors. So it is unnecessary to purchase the cable separately. Thank you for your feedback.
pierre  (posted 2007-10-08 08:08:16.0)
If I order want to M25L05, do I need to order BFL22-200 separately?
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø10 µm、NA0.100、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M65LFG010LDA10 ± 3 µm0.100 ± 0.015125 ± 2 µm245 ± 10 µm16 mm32 mm400 - 550 nm and 700 - 1000 nmØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M65L01 Support Documentation
M65L01Ø10 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥19,368
Today
M65L02 Support Documentation
M65L02Ø10 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥22,257
7-10 Days
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø25 µm、NA0.100、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M68LFG025LJA25 ± 3 µm0.100 ± 0.015125 ± 2 µm245 ± 10 µm16 mm32 mm400 - 550 nm and 700 - 1400 nmiconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M68L01 Support Documentation
M68L01Ø25 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥19,709
Today
M68L02 Support Documentation
M68L02Ø25 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥22,935
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø50 µm、NA0.22、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M14LFG050LGA50 µm ± 1 µm0.22 ± 0.02125 +1/-2 µm250 ± 10 µm16 mm32 mm400 to 2400 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M14L01 Support Documentation
M14L01Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥10,407
Today
M14L02 Support Documentation
M14L02Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥11,597
Today
M14L05 Support Documentation
M14L05Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 5 m Long
¥15,036
Today
M14L10 Support Documentation
M14L10Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 10 m Long
¥21,578
Today
M14L20 Support Documentation
M14L20Ø50 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 20 m Long
¥33,301
7-10 Days
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø105 µm、NA0.100、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M96LFG105LVA105 ± 3 µm0.100 ± 0.015125 ± 2 µm250 ± 10 µm16 mm32 mm400 - 2100 nmiconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M96L01 Support Documentation
M96L01Ø105 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥18,520
Today
M96L02 Support Documentation
M96L02Ø105 µm, 0.100 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥20,557
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø105 µm、NA0.22、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M15LFG105LCA105 +1/-3 µm0.22 ± 0.02125 +1/-2 µm250 ± 10 μm16 mm32 mm400 to 2400 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M15L01 Support Documentation
M15L01Ø105 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥10,918
Today
M15L02 Support Documentation
M15L02Ø105 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥11,808
Today
M15L05 Support Documentation
M15L05Ø105 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 5 m Long
¥14,611
7-10 Days
M15L10 Support Documentation
M15L10Ø105 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 10 m Long
¥19,879
Today
M15L20 Support Documentation
M15L20Ø105 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 20 m Long
¥29,392
7-10 Days
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø200 µm、NA0.22、SMA-SMA、高OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Buffer
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation
Plot
Jacket
M92LFG200UEA200 ± 4 µm0.22 ± 0.02220 ± 2 µm320 ± 16 µmN/A23 mm46 mm250 - 1200 nm
(High OH)
icon Ø3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
M151LFG200UCC200 ± 8 µm0.22 ± 0.02240 ± 5 µm260 ± 6 µmb400 ± 30 µm26 mm52 mm250 - 1200 nm
(High OH)
icon Ø3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
  • TECS層はNA0.39の第2クラッド層として機能します(NA0.39はTECS層とコアの屈折率差から計算された値で、石英クラッド層とTECS層の屈折率差から求めた値ではありません)。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M92L01 Support Documentation
M92L01Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 1 m Long
¥15,333
Today
M92L02 Support Documentation
M92L02Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 m Long
¥16,395
Today
M151L01 Support Documentation
M151L01Ø200 µm, 0.22 NA, TECS Double Clad, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 1 m Long
¥20,688
7-10 Days
M151L02 Support Documentation
M151L02Ø200 µm, 0.22 NA, TECS Double Clad, SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 m Long
¥22,302
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø200 µm、NA0.22、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M25LFG200LCC200 ± 8 µm0.22 ± 0.02240 ± 5 µm260 ± 6 µm26 mm52 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M25L01 Support Documentation
M25L01Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥15,333
Today
M25L02 Support Documentation
M25L02Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥16,395
Today
M25L05 Support Documentation
M25L05Ø200 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 5 m Long
¥19,709
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø200 µm、NA0.39、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M38LFT200EMT200 ± 5 µm0.39225 ± 5 µm500 ± 30 µm21 mm42 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M38L01 Support Documentation
M38L01Ø200 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥11,808
Today
M38L02 Support Documentation
M38L02Ø200 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥12,362
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø200 µm、NA0.50、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M44LFP200ERT200 ± 5 µm0.50225 ± 5 µm500 ± 30 µm21 mm42 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M44L01 Support Documentation
M44L01Ø200 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥11,852
Today
M44L02 Support Documentation
M44L02Ø200 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥12,362
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、 Ø400 µm、NA0.22、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M152LFG400LEA400 ± 8 µm0.22 ± 0.02440 ± 4 µm550 ± 15 µm47 mm94 mm400 to 2400 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M152L01 Support Documentation
M152L01Customer Inspired! Ø400 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥21,725
7-10 Days
M152L02 Support Documentation
M152L02Customer Inspired! Ø400 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥25,324
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø400 µm、NA0.39、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M28LFT400EMT400 ± 8 µm0.39425 ± 10 µm730 ± 30 µm43 mm86 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M28L01 Support Documentation
M28L01Ø400 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥14,611
Today
M28L02 Support Documentation
M28L02Ø400 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥15,504
Today
M28L05 Support Documentation
M28L05Ø400 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 5 m Long
¥17,839
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø400 µm、NA0.50、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M45LFP400ERT400 ± 8 µm0.50425 ± 10 µm730 ± 30 µm43 mm86 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M45L01 Support Documentation
M45L01Ø400 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥12,190
Today
M45L02 Support Documentation
M45L02Ø400 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥13,084
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø550 µm、NA0.22、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diametera
Short-Term
Bend Radiusb
Long-Term
Bend Radiusb
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M37LFG550LEC550 ± 19 µm0.22 ± 0.02600 ± 10 µm630 ± 10 µm48 mm96 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • このコーティング(TECS層)はNA0.39の第2クラッド層として機能します(NA0.39はTECS層とコアの屈折率差から計算された値で、石英クラッド層とTECS層の屈折率差から求めた値ではありません)。
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M37L01 Support Documentation
M37L01Ø550 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥17,161
Today
M37L02 Support Documentation
M37L02Ø550 µm, 0.22 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥24,804
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø600 µm、NA0.39、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M29LFT600EMT600 ± 10 µm0.39630 ± 10 µm1040 ± 30 µm48 mm96 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3 mm Orange PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M29L01 Support Documentation
M29L01Ø600 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥16,225
Today
M29L02 Support Documentation
M29L02Ø600 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥18,177
Today
M29L05 Support Documentation
M29L05Ø600 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 5 m Long
¥19,709
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø600 µm、NA0.50、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M53LFP600ERT600 ± 12 µm0.50630 ± 10 µm1040 ± 30 µm48 mm96 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3.8 mm Red PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M53L01 Support Documentation
M53L01Ø600 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥12,871
Today
M53L02 Support Documentation
M53L02Ø600 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥14,485
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø1000 µm、NA0.39、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M35LFT1000EMT1000 ± 15 µm0.391035 ± 15 µm1400 ± 50 µm69 mm138 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
iconØ3.8 mm Red PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M35L01 Support Documentation
M35L01Ø1000 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥15,165
Today
M35L02 Support Documentation
M35L02Ø1000 µm, 0.39 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥19,539
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø1000 µm、NA0.50、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M59LFP1000ERT1000 µm ± 15 µm0.501035 µm ± 15 µm1400 µm ± 50 µm69 mm138 mm400 to 2200 nm
(Low OH)
icon Ø3.8 mm Red PVC
Furcation Tubing
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M59L01 Support Documentation
M59L01Ø1000 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥18,859
Today
M59L02 Support Documentation
M59L02Ø1000 µm, 0.50 NA, SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥22,087
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø1500 µm、NA0.39、SMA-SMA、高OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M93LFT1500UMT1500 ± 30 µm0.391550 ± 31 µm2000 ± 100 µm79 mm158 mm300 to 1200 nm
(High OH)
icon FT05SS
Ø5 mm Stainless Steel
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M93L01 Support Documentation
M93L01Ø1500 µm, 0.39 NA, Stainless Steel SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 1 m Long
¥24,297
Today
M93L02 Support Documentation
M93L02Ø1500 µm, 0.39 NA, Stainless Steel SMA-SMA Fiber Patch Cable, High OH, 2 m Long
¥33,301
Today
Back to Top

ファイバーパッチケーブル、Ø1500 µm、NA0.50、SMA-SMA、低OH

Item #
Prefix
FiberCore
Diameter
NACladding
Diameter
Coating
Diameter
Short-Term
Bend Radiusa
Long-Term
Bend Radiusa
Wavelength RangeAttenuation PlotJacket
M107LFP1500ERT1500 ± 30 µm0.501550 ± 31 µm2000 ± 100 µm79 mm158 mm400 - 2200 nm
(Low OH)
icon FT05SS
Ø5 mm Stainless Steel
  • ファイバによって制限されています。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
M107L01 Support Documentation
M107L01Ø1500 µm, 0.50 NA, Stainless Steel SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 1 m Long
¥24,985
Today
M107L02 Support Documentation
M107L02Ø1500 µm, 0.50 NA, Stainless Steel SMA-SMA Fiber Patch Cable, Low OH, 2 m Long
¥33,313
Today