4チャンネルデジタルタイマー


  • 4 Timer Channels, Each with 100 Hour Countdown
  • Includes Clock, Stopwatch, and Time-Out
  • Large LCD Display

CDLT4

Magnetic Backing

Related Items


Please Wait

 


Click to Enlarge

内蔵のキックスタンドを使って卓上に置いた様子

特長

  • 4つのチャンネル付き、1チャンネルにつき100時間までカウントダウン
  • 大型LCD
  • 時計、ストップウォッチ、タイムアウト機能
  • 1.5 Vボタン電池式(GPA76)

このタイマには、大型19 mmのLCDが付いていて、4つの独立したタイマーチャンネルがあります。チャンネルはそれぞれ1秒から99時間、59分、59秒まで設定してカウントダウンすることができます。タイマがゼロになるとアラームが1分間鳴り、その後、経過した時間をカウントし始めます。

チャンネルはそれぞれ、ストップウォッチやカウントダウンタイマとしてお使いいただけます。4つのチャンネルは独立に操作でき、各々別の機能で操作できます。ユニットは日時も表示します。

ユニットは、後ろの磁石を使って取り付けたり、クリップでの装着、キックスタンドを使って卓上に置いたり、クリップの穴を使って吊るすことができます。

タイマには、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)の規格を満たしたことを証明するA2LA認可のISO 17025校正証明書が付属します。


Posted Comments:
bdada  (posted 2012-02-15 11:00:00.0)
Response from Buki to pmpbruckie: Thank you for your feedback on the CDLT4. We have contacted you with a PDF manual for this product. If you have any further questions, please contact us at techsupport@thorlabs.com.
pmpbruckie  (posted 2012-02-15 04:23:10.0)
I have this timer but I have lost the manual. Could you mail me a manual in pdf? I can't reset the clock anymore :(
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CDLT4 Support Documentation
CDLT44チャンネルデジタルタイマ&ストップウォッチ
¥6,999
7-10 Days