コントローラー付きダイヤフラムシャッター


  • Ø1/4", Ø1/2", and Ø1" Leaf Shutters
  • Shutter Blades Open from the Center
  • Uncoated or PTFE-Coated Stainless Steel Blades
  • Manual or TTL Input Control

SHB1T

Ø1" Shutter,
PTFE-Coated Blades

SHB05

Ø1/2" Shutter,
Uncoated Blades

SHB025T

Ø1/4" Shutter,
PTFE-Coated Blades

Application Idea

An SHB1T Beam Shutter can be mounted to a
CS235MU CMOS Camera with an
SM1T2 Coupler.

Shutter Controller Included
(Not to Scale)

US Patent 9,671,676

Related Items


Please Wait
Shutter Selection Guide
DiaphragmSingle-Blade
Ø1/4", Ø1/2", and Ø1"
Motorized
Ø0.29" Manual
Ø1/2" and Ø1"
Motorized
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge
オープン状態のシャッタSHB1。表面には刻印とSM1ネジが付いています。

特長

  • 開口がØ6.4 mm(Ø1/4インチ)、Ø12.9 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)のダイヤフラムシャッタ
  • ステンレススチール製ブレードはコーティング無し、および低反射のPTFEコーティング付きをご用意 
  • コンパクトなシャッターコントローラが付属
  • 主な安全機能
    • レーザ安全のためのロックアウトやその他の応用が可能なインターロック機能 
    • ブレードの故障やその他の動作不良検知時のシャットダウン機能 
    • 過熱防止機能
  • レンズチューブ30 mmケージシステムカメラØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対応する取付けアダプタも別途ご用意 

当社のダイヤフラム光学ビームシャッタは、開口としてØ6.4 mm(Ø1/4インチ)、Ø12.9 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の3種類、ブレードはコーティング無しおよびPTFEコーティング付きの2種類をご用意しており、いずれも開口部の中央から開閉し、その筐体もコンパクトです。この特許取得済み(US Patent: 9,671,676)のシャッタ(コントローラが付属)は応答時間が速く、プッシュボタンによる手動操作、または0~5 V TTL信号による外部からの操作が可能です。開口がØ6.4 mm(Ø1/4インチ)のシャッタはステンレススチール製のブレードが2枚、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)のシャッタはブレードが5枚付いています。PTFEコーティング付きのブレードはその両面にコーティングが施されており、コーティング無しの場合のシャッタ性能を維持しながら、シャッタを閉じたときの反射を低減します。コーティングの典型的な反射率特性グラフは「 グラフ」タブでご覧いただけます。

動作
シャッタは、コントローラからの電圧信号がHighの時に開き、Lowの時に閉じます。手動操作ではシャッタはコントローラのボタンで操作します。外部変調を行う時にはシャッタはTTL信号で制御しますが、バーストモードでは連続動作可能な周波数よりも高い周波数でシャッタを駆動することが可能です。詳細については「コントローラ」のタブ、タイミング図については「仕様」タブをご覧ください。

なお電源を切るとシャッタのブレードは自由に動きます(開閉状態は固定されません)。デフォルトでは閉まっており、パルス信号が送られた時にだけ開くフェールセーフ(安全装置)機能付きのシャッタについてはこちらをご参照ください。


Click to Enlarge

当社では Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト30 mmケージシステムへの取付けを可能にする取付けアダプタをご用意しております。

Click to Enlarge

付属のシャッターコントローラ

シャッターコントローラ
付属のコントローラにより、シャッタの操作が簡単にできます。電源やシャッタの状態を示すステータスLEDランプ、外部TTL信号を接続するBNCコネクタ、インターロック信号出力用の2.5 mmモノラルジャックが付いています。2.5 mmモノラルプラグは付属しておりませんが、ご要望に応じてご提供可能です。コントローラは小型の筐体(76.2 mm x 86.6 mm x 35.1 mm)に収められています。シャッタとコントローラを繋ぐ、長さ890 mmのケーブルが付属します。また、電源と日本国内用の電源ケーブルが付属します。シャッターコントローラの詳細については「コントローラ」タブをご覧ください。

これらのシャッタにはサードパーティ製のコントローラはご使用にならないでください。下記の各シャッタに付属するコントローラはそのシャッタ用にプログラムされており、ほかのサイズのシャッタには対応しません。

取付けアダプタ
これらのシャッタの取付けアダプタは別売りです(下記をご参照ください)。当社ではシャッタをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストアセンブリに取付けるためのM4タップ穴や、30 mmケージシステムのケージロッドを取り付けるための貫通穴または#4-40タップ穴の付いたアダプタをご用意しております。開口がØ12.7 mm(Ø1/2インチ)のシャッタについては、そのほかにレンズチューブを取り付けるためのSM05内ネジ付きアダプタもご用意しております。Ø25.4 mm(Ø1インチ)のシャッタについては、Cマウント用およびSM30用の内ネジ、SM2外ネジ、さらに30 mmケージシステム取付け用#4-40タップ穴の付いたアダプタもご用意しております。

Diaphragm Shutters Selection Guide
Item #SHB025SHB025TSHB05SHB05TSHB1SHB1T
Shutter Photo
(Click to Enlarge)
Quarter Inch ShutterQuarter Inch PTFE ShutterHalf Inch ShutterHalf Inch PTFE ShutterOne Inch ShutterOne Inch PTFE Shutter
Aperture SizeØ0.25" (Ø6.4 mm)Ø0.508" (Ø12.9 mm)Ø1.00" (Ø25.4 mm)
Blade CoatingUncoatedPTFEUncoatedPTFEUncoatedPTFE
Operating Frequency0 - 50 Hz0 - 25 Hz0 - 15 Hz
Minimum Exposure Pulsea10 ms29 ms28 ms
Typical Open / Close Time3 ms / 3 ms8 ms / 9 ms10 ms / 9 ms
Compatible Mounting AdaptersSHCP025(/M)SHCP05(/M) and SHM05(/M)SHM1(/M) and SHC1
  • シャッタを最短駆動パルス(Minimum Drive Pulse/MDP)で動作させた時の、50%オープンから50%クローズまでの時間を測定。詳細については「仕様」タブのシャッタのタイミング表とタイミング図をご覧ください。
Performance Specificationsa
Item #SHB025(T)SHB05(T)SHB1(T)
Operating Frequencies
Operating Frequency Range0 - 50 Hz0 - 25 Hz0 - 15 Hz
Max Operating Frequency,
Protected Modeb
1 Minute16 - 50 Hzd16 - 25 Hzd-
10 Minutes--14 - 15 Hz
30 Minutes--11 - 13 Hz
Continuousc15 Hz15 Hz10 Hz
Max Operating Frequency,
Unprotected Modeb
Continuousc50 Hzd25 Hzd15 Hz
Key TimingsTypicalMaxTypicalMaxTypicalMax
Minimum Exposure Pulsee10 ms12 ms29 ms31 ms28 ms30 ms
Rise (Open) Time3 ms4 ms8 ms10 ms10 ms12 ms
Fall (Close) Time3 ms4 ms9 ms12 ms9 ms11 ms
Exposure Accuracyf,g2 ± 0.5 ms2 ± 0.5 ms6 ± 0.5 ms
Jitter
(Rising or Falling Edge)
≤10 Hz1.8 ms4 ms1.8 ms4 ms1.7 ms4 ms
10 to 11 Hz--
11 to 15 Hz4 ms8 ms
15 to 16 Hz----N/AN/A
16 to 25 Hz3.5 ms8 ms3.5 ms8 msN/AN/A
25 to 50 HzN/AN/AN/AN/A
Exposure Repeatability Jitterg,h< 4 ms
General Specs
Typical Lifetime5 Million Cycles
Operating Temperature15 to 40 °C
  • 特別に記載がない限り、すべての仕様は25 °Cで測定。型番末尾が「T」のシャッタのブレードにはPTFE反射防止コーティングが施されています。反射率のデータ、およびシャッタをほぼ寿命に相当するサイクル数まで駆動をした時の典型的なジッタ特性については、「グラフ」タブをご覧ください。
  • プロテクトモード、アンプロテクトモードの定義については「コントローラ」タブをご覧ください。なお、アンプロテクトモードでは過熱防止機能は無効になります。
  • シャッタを長期間にわたり変調すると、部品の摩耗を早め、故障の原因にもなります。このデバイスは長期間の連続的な変調用には設計されておりません。
  • シャッタは熱くなる場合がありますので、手で触れる前に5分程度冷却するようにしてください。
  • シャッタを最短駆動パルス(Minimum Drive Pulse/MDP)で動作させた時の、50%オープンから50%クローズまでの時間を測定。詳細についてはシャッタタイミングの仕様表とタイミング図をご覧ください。
  • 外部駆動パルスに対する露光時間測定値の最大偏差。
  • SHB025(T)とSHB05(T)については4~15 Hz、SHB1(T)については3~10 Hzの周波数における仕様です。
  • 50回の繰り返し測定を行った時の露光時間の最大変動。
Physical Specifications
Item #SHB025(T)SHB05(T)SHB1(T)
Shutter
Aperture Diameter0.25" (6.4 mm)0.508" (12.9 mm)1.00" (25.4 mm)
Number of BladesTwoFiveFive
Outer Diameter1.00" (25.4 mm)1.10" (27.9 mm)2.25" (57.2 mm)
Thickness0.29" (7.3 mm)0.29" (7.3 mm)0.38" (9.7 mm)
Mounting Through HolesTwo, Ø0.06"
(Ø1.6 mm)
Two, Ø0.07"
(Ø1.7 mm)
Three, Ø0.10"
(Ø2.4 mm)
Controller
Dimensions3" x 3.41" x 1.38" (76.2 mm x 86.6 mm x 35.1 mm)
Weight0.5 lbs (0.23 kg)
Cable Length35" (889 mm)
Electrical Specifications
Item #SHB025(T)SHB05(T)SHB1(T)
Shutter
Coil Resistance8.2 Ω ± 2.5%8.5 Ω ± 2.5%
Controller Drive TypePulse Width Modulation at 20 kHz
Shutter Drive Voltage7.0 VDC (Typical)
8.0 VDC (Max)
Controller
External Modulation
Input Voltage (TTL)
Low: 0 - 0.8 VDC
High: 2.0 - 5.0 VDC
AC Line Voltage100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
AC Current0.4 A
Interlock Output Specifications
Operating Voltage12 VDC (Max)
Current1 A (Max)
Mating Connector2.5 mm Mono Phono Jack
Timing Diagram
Click to Enlarge

タイミング図。詳細は右表をご覧ください。
Shutter Timing Specifications
Diagram
Keyi
DescriptionSHB025(T)SHB05(T)SHB1(T)
TypicalMaxTypicalMaxTypicalMax
I - ADelay between input pulse rising edge and
initialization of shutter opening
3.3 ms4 ms8 ms10 ms11 ms13 ms
A - CRising edge to 100% open3 ms4 ms8 ms10 ms10 ms12 ms
I - CDelay from input pulse rising edge to
shutter being fully open
6.7 ms7.5 ms16 ms19 ms21 ms25 ms
D - EDelay from fall of input pulse to
initialization of shutter closing
2.6 ms3.5 ms7 ms10 ms15 ms17 ms
E - GFalling Edge to 100% closed3 ms4 ms9 ms12 ms9 ms11 ms
D - GDelay from fall of input pulse to shutter being fully closed6 ms7 ms16 ms18 ms24 ms26 ms
I - DjMinimum Drive Pulse (MDP)10 ms12 ms29 ms31 ms25 ms26 ms
C - EjMinimum exposure pulse at the top of the pulse7.6 ms8 ms21 ms22 ms19 ms21 ms
B - FjMinimum exposure pulse at 50% of the pulse10 ms12 ms29 ms31 ms28 ms30 ms
A - GjMinimum Exposure Pulse at the bottom of the pulse14 ms15 ms37 ms40 ms35 ms37 ms
  • ポイントを示すアルファベットについては左図をご参照ください。
  • これらの測定はオープン時間が最短になる最短駆動パルス(MDP)で行っています(I-D)。
SHB025 Shutter Stability
Click to Enlarge

シャッタSHB025の典型的なジッタ
SHB05 Shutter Stability
Click to Enlarge

シャッタSHB05の典型的なジッタ
SHB1 Shutter Stability
Click to Enlarge

シャッタSHB1の典型的なジッタ
PTFE Shutter Reflectance
Click to Enlarge

上のグラフは、SHB025T、SHB05T、SHB1Tのシャッターブレードの両面に施されたPTFEコーティングの反射率(典型値)を示しています。このデータは保証された値ではありませんので参考値としてのみご利用ください。
Shutter Controller Back
Click to Enlarge

シャッタ用コントローラ背面
Shutter Controller Front
Click to Enlarge

シャッタ用コントローラ前面

シャッタ用コントローラ

各ダイヤフラムシャッタは、2通りのモード(手動もしくは外部変調)で操作できるコントローラとセットでご提供しています。外部変調モードではプロテクトまたはアンプロテクトのどちらのモードでも動作が可能です。アンプロテクトモードでは加熱時の自動シャットダウン機能が無効になります。それぞれのモードに関する説明と、各モードで表示されるLEDインジケータは下の表でご覧いただけます。さらに詳しい情報については、シャッタに付属しているマニュアルに記載されています。また、コントローラの底部に記載されているクイックリファレンスガイドにもまとめられています。

手動モード

シャッタは、コントローラ上部のENABLEボタンを押すことで手動操作ができます。シャッタが閉じているときにENABLEボタンを1回押すと、シャッタは開いてステータスLEDは緑色に点灯します。ENABLEボタンをもう1度押すと、シャッタは閉じてステータスLEDは消灯します。ブレードが故障した場合には、シャッタは停止し、ステータスLEDは赤に点灯し、インターロック回路はオープンになります。

外部変調モード

コントローラに外部のTTL信号源を接続してから電源を入れると、シャッタを0~5 Vの外部TTL信号で制御できるようになります。シャッタが動作を開始しない場合は、ENABLEボタンを長押しすると外部変調モードになります。外部変調モードにはプロテクトモードとアンプロテクトモードがあります。詳細は下記をご覧ください。どちらのモードでも、ブレードが故障した場合には、シャッタは停止し、ステータスLEDは赤に点灯し、インターロック回路はオープンになります。

プロテクトモード
プロテクトモードで動作できる周波数には、シャッタを連続して動作できる周波数範囲と、動作時間が制限される周波数範囲があります。動作時間が制限される周波数でシャッタを長時間動作し過ぎた場合、過熱防止のためにシャットダウンされます。温度は直接モニタしているわけではなく、冷却されていない室温でシャッタを動作させる場合の時間を制限しています。制限時間の詳細については「仕様」タブをご覧ください。シャッタが開くとステータスLEDは緑色に点灯し、シャッタが閉じると消灯します。

アンプロテクトモード
アンプロテクトモードでは、プロテクトモードで指定されている制限時間を超えても、シャッタを動作させ続けることができます。このモードは、シャッタを含むシステム内の熱を能動的に低減する使い方をするユーザを想定して設定されています。動作条件として、「仕様」タブ内の値には十分ご留意ください。また、アンプロテクトモードでの操作はシャッタの損傷につながる場合がありますのでご注意ください。シャッタが開くとステータスLEDは黄色に点灯し、シャッタが閉じると消灯します。

Change Mode to

Current State
ManualExternal
Protected
External
Unprotected
Manual-Hold ENABLE button for 3 seconds.Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.
External
Protected
Press
ENABLE
button.
-Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.
External
Unprotected
Press
ENABLE
button.
Hold POWER and ENABLE buttons for 3 seconds.-
LED Status Indicator
Mode \ LED StateShutter
Closed
Shutter
Open
Over-
Temperature
Warning
Over-
Temperature
Max
Frequency
Exceeded
Blade
Jammed
ManualLED offaGreen LEDNo ChangeNo ChangeNo ChangeRed LED
External
Protected
LED offaGreen LEDAmber LEDbRed LEDRed LEDRed LED
External
Unprotected
LED offaAmber LEDAmber LEDcAmber LEDRed LEDRed LED
  • LEDは消灯しています。
  • LEDはシャットダウンする15秒前に黄色になります。シャッタが開閉しても、点灯も消灯もしません。
  • プロテクトモードでは、LEDはシャットダウンする15秒前に黄色になります。しかしアンプロテクトモードではユニットはシャットダウンしません。
4-Pin Mini-DIN Shutter Interface Connector
PinDescription
1Shutter Detect
2Modulation +
3+5 VDC
4Modulation -
ShieldGND

外部変調入力:TTL 0 ~5 V:メス型BNC

インターロックシステム出力:2.5 mmモノフォンジャック 

SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
コントローラ側メス型ジャック 
SHB1 4-Pin Mini-Din Female Plug
889 mm長のロングシャッターコード端のオス型プラグ

Posted Comments:
user  (posted 2024-04-04 14:55:32.003)
Can this be used with a 40W cw laser? 808nm, beam diameter about 7mm.
cdolbashian  (posted 2024-04-26 12:25:27.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! When these shutters are heated excessively, the blades will typically warp before they are destroyed. When warped, blades will jam and fail to execute the expected actuation. In this sense, I think that your laser will not be compatible with these shutters.
cdolbashian  (posted 2024-04-26 12:25:27.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry! When these shutters are heated excessively, the blades will typically warp before they are destroyed. When warped, blades will jam and fail to execute the expected actuation. In this sense, I think that your laser will not be compatible with these shutters.
Kanheng Zhou  (posted 2023-11-07 20:15:31.78)
Hi there, For this product, could I ask for customized service? 1. we need a version that only use stainless steel (including case, stand and blade). 2. we may need a version with bigger aperature (e.g. 2 inch). Bests, Kanheng
jpolaris  (posted 2023-11-09 06:14:13.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Requests for customizations can be made by contacting us at techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly about this inquiry.
Daniel Wagenaar  (posted 2023-09-20 22:02:53.46)
It would be very useful to know the laser damage thresholds for these shutters, including the impact of PTFE coating on those thresholds. Could the SHB1T absorb 2W of laser power (in a 5-mm diameter beam)? Or would I need to use the SHB1 and figure out how to absorb the (scattered) reflection?
ksosnowski  (posted 2023-09-28 05:33:11.0)
Hello Daniel, thanks for reaching out to Thorlabs. While we do not spec a formal damage threshold for the blades, in a real shutter head besides optical surface damage, any heating of the blade could cause thermal expansion and potential jamming issues, which complicate the real power limits. The shutters are not intended to be used as high-power beam dumps, and the exposure time may also effect the power the shutter can handle. I have reached out directly to discuss your application in further detail.
Pablo Blinder  (posted 2023-08-13 19:46:33.563)
Hello, Reaching out to check the option of repairing the shutter unit as the blades got stuck / jammed in the open position. Please be kind to let me know if this is an option. Shutter controller unit is working perfectly fine. Best Pablo
ksosnowski  (posted 2023-08-14 03:14:21.0)
Hello Pablo, thanks for reaching out to Thorlabs. We are able to repair these diaphragm shutter heads although typically if one part of the shutter head is worn out then other components may have limited lifetime left as well. Only the damaged parts inside are replaced as otherwise a full rebuild is more labor intensive that a new unit. We are able to provide quotes for replacement a shutter head standalone as a special item. This does of course require the controller from the matching shutter size (the smaller shutter sizes have a less powerful controller with them, that won't run the larger shutter heads). We can also bring the shutter head in to evaluate if it is feasibly repairable. We recommend contacting techsupport@thorlabs.com for this sort of issue and I've reached out directly to discuss your issues further.
Ken Ewing  (posted 2023-01-18 13:51:24.637)
When I oress the operate button on the shutter comtroller the LED goes red. The system is connected to a modulator at 10 Hz square wave. What am I doing wrong. Thanks, Ken
ksosnowski  (posted 2023-02-03 05:51:18.0)
Hello Ken, thanks for reaching out to Thorlabs, and sorry to hear of the issues with this shutter. We recommend contacting techsupport@thorlabs.com directly to discuss this type of issue. When the unit is running in any External Modulation mode, pressing the Enable button will switch this to Manual mode. This disables the external modulation input connector (the BNC connector port labeled TTL Input on the controller). To return the device to Protected External Modulation Mode, press and hold the ENABLE button for 3 seconds. The unit can operate up to 50 Hz for a limited amount of time, and after the time limit is exceeded or the modulation frequency exceeds 50 Hz, the shutter will disable, the Status LED will turn red, and the interlock will open. If the blade is damaged or jammed, the controller will also make 3 attempts to actuate it before showing the Red error LED. Magnetic fields can also interfere with the solenoids in the shutter head. I've reached out directly to discuss this further.
Aritra Sarkar  (posted 2022-11-17 15:03:25.34)
Hi the shutter controller is turning red after few cycle of manual operation. We assume that the blades of the shutter is jammed. Can you provide more information on this how to get it work again?
ksosnowski  (posted 2022-11-19 10:08:00.0)
Thanks for reaching out to Thorlabs. We recommend emailing techsupport@thorlabs.com directly for this type of issue. This could possibly result from damaged blades which will physically jam, resulting in error when the unit detects it is unable to fully cycle. Magnetic fields can also interfere with the shutter head. I have reached out directly to discuss this further.
Indranuj Dey  (posted 2022-06-30 17:41:55.03)
Hi, Could you please advise regarding a safe way to flip the open/close operation with external TTL trigger? i.e., the shutter should close when TTL is high and open when it is low. Does the system operate with negative logic: 0 being high and -5V being low? Thanks, Indra
ksosnowski  (posted 2022-06-30 05:14:19.0)
Thanks for reaching out to Thorlabs. The SHB1 manual covers this operation on page 7. At the Modulation Input, Logic Level High opens the shutter and Logic Level Low closes the shutter. The TTL Level Input Voltage for High Logic state is 2 – 5 V, and for Low Logic state is 0 – 0.8 V. It should not be operated with negative logic as this may damage the TTL circuit.
Ilya Ilyin  (posted 2022-05-19 19:18:19.76)
Is there any way to make the External Modulation Mode to be permanent? Once the controller is power cycled, one has to press and hold Enable button for 3 sec. Is there a way to avoid this, e.g. with internal jumpers? The shutter is located in a remote place with limited human support to press Enable button after any power bumps...
cdolbashian  (posted 2022-05-20 05:05:28.0)
Thank you for reaching out to us Ilya. There is indeed a way to do what you want. Simply put the device in the mode in which you wish to operate, and then power it down via the button. This will save the mode which the device was powered-down as the most recent mode, and only needs to be done once. The power to the controller can then be turned off and on, and the controller should start in the mode that was set in this way.
SK Lee  (posted 2021-09-07 17:13:32.047)
Hi, We are using 3 SHB025 shutters. 1 of them is not working reliably in manual mode. Most time it open/close accordingly but sometimes it doesn't open/close. Is there any time interval required in manual mode? And for TTL mode, when we connect it to TTL, it doesn't work at all. What's wrong with this? Thanks,
cdolbashian  (posted 2021-12-23 02:15:44.0)
Thank you for reaching out to us here at Thorlabs! After discussing this with you, it seems like you had attempted to reduce the number of power supplies used for this setup and opted have 2 shutters share 1 power supply. This resulted in neither shutter receiving enough current to engage the shutter function. After supplying each shutter with their own individual power supply, all shutters worked as advertised.
Jean-Philippe Rheault  (posted 2021-07-12 12:51:50.967)
Is there a way to have the remote control enabled by default upon powering up? Currently if there is a power outage, human intervention is required to reactivate the controller for remote operation.
YLohia  (posted 2021-07-15 11:03:42.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, it is not possible to have the remote control enabled by default upon powering up. We will consider this feedback in future revisions of this product.
Jānis Kauliņš  (posted 2021-07-01 03:18:55.757)
Is it possible to receive a shutter status signal (open or closed) remotely from the SHB shutter controller? If possible, how? The interlock output, as far as I understand, is only for indicating of some kind of errors.
YLohia  (posted 2021-07-01 10:30:30.0)
Unfortunately, we do not offer a software for these shutters at the moment. That being said, these can be connected to DAQ cards to interface with PCs using TTL control for remote operation. Such modules must be able to provide the following signal ranges to the TTL port: Low: 0 - 0.8 VDC; High: 2.0 - 5.0 VDC. Please note that there a 1 MOhm pull-down resistor in the TTL circuit.
user  (posted 2021-06-18 07:01:50.857)
Hi, we have the SHB1T shutter. When I switch it on, it seems that the shutter works oppositely: the open position is the main one, and closed position is induced during the measurements (and then two green lights glow). It happens both for the manual and auto control. Is there a way to resolve this issue?
cdolbashian  (posted 2021-07-02 12:23:11.0)
Thank you for reaching out to us at Thorlabs! This is a known production issue for a limited number of these devices. I have contacted you directly to resolve this issue.
Mark Brown  (posted 2021-04-06 19:28:47.207)
Hello, is it possible to buy just a shutter without the controller, and if so how much would this cost? In my experience with other optical shutters, it is usually the mechanical shutter which breaks, so this is important to understand how much these would cost to replace. Also, I'd just like to reinforce what others have been asking in that it would be very nice for my purposes for the shutter controller to have a toggle to switch between "normally open" and "normally closed" options (ideally the shutter closes if the driver is powered off regardless).
asundararaj  (posted 2021-04-09 11:41:42.0)
Thank you for your feedback. I have contacted you directly via email to discuss offering the shutter without the controller.
Yunu Lee  (posted 2020-10-06 22:51:21.127)
I would like to ask about SHB1(T). In specs, I found two mentions that I wonder. These are: 1. Prolonged modulation of these shutters will eventually result in premature component wear and failure. This device is not intended for long-term continuous modulation. 2. The shutter can get very hot; allow 5 minutes for the shutter to cool before handling If we connect the shutter to the heatsink using a water block and TEC cooler, can I use the shutter for a long-term experiment? Normally, 1 Hz and 1 hour are needed for my experiments. If it can use longer, that would be better!
asundararaj  (posted 2020-10-08 04:42:04.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The maximum frequency that we specify for continuous operation is 10 Hz. As for the the shutter getting hot, the SHM1 can be used for additional heat sinking. Although, we do not think this will be an issue for driving at 1 Hz.
Ana Rakonjac  (posted 2020-09-16 23:31:07.743)
Hi, Is it possible to use these shutters with home-built controllers? We would like to have a single controller unit for several shutters, preferably in an OEM type package.
asundararaj  (posted 2020-09-17 04:26:49.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not recommend using these diaphragm shutters with 3rd party controllers. These do not provide standard on/off/hold voltages, these apply a pulse width modulation signal with a varying duty cycle. The details of this are optimized for each shutter type in a programmed PID loop for each SHB* product.
Livio Belegante  (posted 2020-07-06 05:08:18.393)
Hello I have a question about the shutter controller: Do you also provide a module to control the shutter from the PC? I see that the controller has a TTL input. Is there another module that can be connected to the PC in order to close and open the shutter using this TTL input? Thank you
YLohia  (posted 2020-07-06 02:03:02.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not offer a software control option for these shutters at the moment. That being said, yes, these can be connected to modules (typically DAQ cards) to interface with PCs using TTL control. Such modules must be able to provide the following signal ranges to the TTL port: Low: 0 - 0.8 VDC; High: 2.0 - 5.0 VDC. Please note that there a 1 MOhm pull-down resistor in the TTL circuit.
pang lei  (posted 2020-04-24 14:06:11.623)
您好 请确认快门和控制器的负载阻值是多少
YLohia  (posted 2020-04-24 08:34:32.0)
Thank you for contacting Thorlabs. An applications engineer from our team in China will reach out to you directly to discuss this.
Andreas Trenkwalder  (posted 2020-02-06 12:20:33.493)
Hi, we have several SHB025T shutters with controller, one of them goes now in error mode (red LED) after exactly 4 pushes on the enable button. Same in external mode. Sometimes the shutter stops also in an half open/half closed position. I have checked that the blades are not stuck (there are small scratches on them) and they move easily. Note that the error occurs as well when I remove the blades! The shutter is very hot but the others we have are hot too (maybe less though). Some of the shutters are emitting a very annoying high frequency noise! I think the shutter in question was among the noisy ones, while now I hear it but not very loud. When I exchange the controller I get the same error. Attaching a different shutter to the original controller the error does not occur. So I think its the shutter. What can we do? Do you offer replacement shutters without controller? Thanks in advance! Kind regards, Andreas Trenkwalder
asundararaj  (posted 2020-02-10 09:32:57.0)
Hello Andreas, thank you for contacting Thorlabs. I have contacted you directly via email to troubleshoot this issue.
Pinrui Shen  (posted 2019-07-12 15:57:29.337)
Hi, I am considering to buy a SHB025T shutter and wonder if the SHB025T coated blades can take 1 W power @780 nm when it is being closed. Will it be damaged? Thanks!
YLohia  (posted 2019-07-12 04:24:46.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we do not spec a formal damage threshold, >1 kW/cm^2 with a CW beam at this wavelength is likely a safe value for the Teflon surface. The shutter vane will experience a rise in temperature as a high power laser beam is absorbed. With enough power there may be ablation.
Alexander Fateev  (posted 2019-05-06 04:34:45.44)
Hello, I'm considering to order a shutter for our UV/IR systems (based on grating spectrometers). Most of the time the shutter should be opened and just before the measurements the shutter has to be closed for "dark current/background" measurements. As I see this operation mode will heat the blades that is not a problem for the UV measurements but will cause a problem for the IR ones. Would be better to use SH1 (SM1 optics) shutter instead off? Regards, Alexander
asundararaj  (posted 2019-05-20 01:43:37.0)
Thank you for contacting Thorlabs. If you suspect that having the shutter enabled (which means that the blades are open) will heat the blades, electrical heat dissipation is not expected due to the holding current. Upon testing one of the SHB1 units, having it enabled overnight, the shutter head/blades have not gotten warm/hot. I would expect the SH1 to have similar performance when open. If you are referring to the blades getting warm due to the light incident on the blades (when the shutter blades are closed), I would recommend using the SHB1, which have stainless steel blades in comparison to the teflon-coated blades in the SHB1T. As for the SH1, we recommend that the case of the shutter does not exceed 50 °C, as this may affect the performance of the solenoid.
thomas.bereza  (posted 2019-03-11 04:40:08.217)
Dear, Is it possible to send me the CAD file of the shutter controller? Thank you ! Kind regards, Thomas Bereza
llamb  (posted 2019-03-11 04:25:16.0)
Hello Thomas. You can find the CAD file and other downloadable files by clicking on the red "Docs" logo next to each part number, located further down this page.
nees  (posted 2018-12-20 09:29:38.923)
Regarding SHB1T and other beam stoppers: In our use of beam stopping devices, a highly scattering non-absorbing stop typically has a higher damage threshold than black. BIC white-out is better than most coatings, but Labsphere's paint is even better. I suspect that thin alumina would be tough light and high damage threshold, and might be coated on the back with metal or absorber.
llamb  (posted 2018-12-21 10:02:55.0)
Thank you for your feedback. We offer the PTFE-coated blades to reduce reflections from the closed aperture. Reflections and back-scattering can often interfere with your optical signal and impact your power readings. If you have a high-power laser application and are concerned about the damage threshold of the shutters, please reach out to techsupport@thorlabs.com to discuss your application further.
sidney.gautrau  (posted 2018-09-05 19:35:32.42)
If the shutter was installed in a vacuum chamber, would the shutter work in between vacuum cycles? We only want to use the shutter at atmospheric pressure, but would cycle between atmospheric and 10^-5 torr to refill chamber with a wanted mixture.
llamb  (posted 2018-09-17 08:27:58.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The diaphragm shutters are not vacuum-compatible. Various components in the assembly will outgas in a vacuum, such as the anodized aluminum housing.
Norbert.Hofmann  (posted 2018-01-17 10:29:02.287)
Can you provide a cross-sectional technical drawing? What is the distance between the lower surface and the shutters and between the shutters and the top surface?
nbayconich  (posted 2018-01-23 10:13:18.0)
Thank you for contacting Thorlabs. At the moment we do not have a cross-sectional drawing available for these optical shutters. The distance between the lower outer surface and the shutter blades is 1.194mm and the distance from the top of the housing to the blade is 6.147mm. The thickness of the blades is approximately 0.003" thick.
arkachatterjee.physics  (posted 2017-12-08 03:17:48.62)
Dear Sir we have recently bought the optical shutter but we want the shutter off when getting the TTL input.Please inform me how it can be done.
tfrisch  (posted 2017-12-15 10:25:45.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. The shutter is closed when the input signal is low for safety reasons since it may be used with a laser. I will reach out to you about your application to discuss whether it would be safe for you to invert your input signal before the controller.
user  (posted 2017-05-10 13:10:56.72)
What is the sense (polarity) of the shutter detect signal?
nbayconich  (posted 2017-05-31 10:04:06.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our SH series diaphragm shutters use a high and low voltage to indicate the open and closed shutter positions. The shutters use a Hall effect sensor as the detection medium. A techsupport representative will contact you directly.
user  (posted 2017-05-10 12:53:09.893)
What is the wavelength of the optical sensor inside the package, and is the package opaque or transparent at that wavelength? i.e. will the package glow at some optical wavelength?
nbayconich  (posted 2017-05-25 09:44:28.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The controllers of these diaphragm shutters use a hall effect sensor to determine the position which has no internal LED. A techsupport representative will contact you directly.
rirwin11  (posted 2017-03-30 18:27:47.29)
Hi, we are interested in buying this shutter but would like to use it as an open shutter which closes after receiving a TTL pulse. Is that possible with this shutter as I've noticed that it mentions using it closed and opening on a pulse. Thank you.
tfrisch  (posted 2017-03-31 04:54:27.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. These shutters are closed at low signal so that they will shut if there is a fault in the system. I will reach out to you directly about your application.
shufflezzang  (posted 2017-02-04 04:08:50.657)
I bought it before and I want to high power laser setup So I wonder what is the maximum strength this can hold and how long this can hold. thank you for your product
tfrisch  (posted 2017-02-13 02:29:06.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have a formal damage threshold spec, I can reach out to you directly for more details on your application.
zontamicaela  (posted 2017-01-19 09:23:37.077)
Hello, we'd like to buy this shutter. What we really need would be a normally open shutter, which fastly closes upon TTL-set pulses. This is because we want to protect photosensitive PMTs when applying an external laser short pulse (lasting 150ms), but we want to image immediately before and after this pulse. Would it be possible to invert the activation mode of your shutter to have it normally open? Thanks a lot
tfrisch  (posted 2017-01-25 05:38:42.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will contact you directly about your application, but it sounds like you are triggering the shutter off of your laser's monitor TTL. We will reach out to you with possibilities for inverting the signal for your application.
kenny.grace  (posted 2017-01-11 17:08:22.123)
Love this shutter, works great. do you supply replacement blades or repair laser damaged blades? If not do you sell just the shutter blade assembly? Do not need to replace the controller it works fine.
tfrisch  (posted 2017-01-12 08:56:13.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We're glad you are pleased with the performance, and I will reach out to you directly about the best course of action to replace the blades.
user  (posted 2016-12-15 04:33:07.613)
We want to use this shutter to block a pulsed laser system 533 nm, 0.1 mJ/pulse, 5 ns pulse duration, 20 Hz, 2 mm spot size, for up to 10 minutes. Is this advisable?
tfrisch  (posted 2016-12-20 09:04:06.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't have any formal testing on the pulse damage threshold of these blades, the material would be either stainless steel or PTFE coated stainless steel, and you can use that as a guide. Please email us at TechSupport@Thorlabs.com if you would like to discuss this further.
cbrideau  (posted 2016-09-19 15:53:55.21)
An SM1 lens tube with a u-slot cut into it to accept the cable seems like an easy way to mount this thing.
jlow  (posted 2016-09-21 04:55:32.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your suggestion. I have posted this idea in our internal forum and we will look into providing a mount for this.
ben.aernouts  (posted 2016-05-25 11:45:57.38)
Dear, We recently purchased a SHB1T shutter from Thorlabs. If the shutter controller is disconnected and reconnected to the power supply, the shutter controller need to be switched on again manually by pressing the on/off button. We are using the shutter in an automated setup and where we wish the shutter to work immediately after connecting to the power supply (without additionally pressing the on/off button). Is it possible to change this setting of the controller? Or is it possible to build our own controller? In other words, can you provide me with some more information on the 'modulation +' and 'modulation -' signal? Many thanks for your help and best regards, Ben
besembeson  (posted 2016-05-26 08:53:42.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The shutter has a feature to automatically default to power ON for users that require auto power ON when DC is applied without pressing the POWER button. We have this described here: http://www.thorlabs.com/thorcat/21600/SHB1T-Manual.pdf#page=11 The modulation input is used to open and close the shutter with a TTL pulse. A High Logic state is 2 – 5 V opens the shutter while a Low Logic State (0 – 0.8 V) closes the shutter. Further details can be found here: http://www.thorlabs.com/thorcat/21600/SHB1T-Manual.pdf#page=9
c.arrasmith  (posted 2016-03-11 13:09:46.837)
I cannot find damage threshold values in any of the literature. Especially for the PTFE coated shutter, can you please update the specifications to include laser power considerations (power density, peak power, average power, pulse energy)? Having no damage threshold numbers for these shutters seems like a large oversight.
besembeson  (posted 2016-03-11 04:28:12.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for contacting Thorlabs. The damage threshold for continuous wave laser, tested at 532nm, 0.73mm spot size, exposure for 10 seconds is 1250 W/cm^2. We don't have similar damage threshold yet for pulses.
user  (posted 2015-10-08 10:31:01.86)
Does the controller for the SHB1 shutter include an optocoupler (optoisolator) for TTL signals from the BNC input connector?
besembeson  (posted 2015-10-13 04:52:12.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: No there isn't.
igkiou  (posted 2015-09-28 23:10:27.89)
Hi, do you provide 2-inch versions of these diaphragms? If not, do you offer some other motorized diaphragm with a 2-inch aperture? Thanks a lot for your assistance.
besembeson  (posted 2015-10-08 01:30:30.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. We don't offer 2" versions at this time.
russeld2  (posted 2015-08-17 17:35:20.3)
Two questions about SHB1: -with its reflective stainless steel blades, is the SHB1 robust enough to be used (on a fluorescence microscope) to shutter illumination from a 100 watt mercury arc lamp (which has a heat absorbing filter)? -does the BNC input connector on the SHB1's controller also work with a switch closure, to open the shutter when a switch is closed? If not, could the BNC input be rewired easily for such switch-closure activation?
besembeson  (posted 2015-09-28 06:21:22.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: That seems like a lot more power than this shutter is intended for. The blades are very thin and will most likely be damaged though we don't have such test data yet. As for the external input, it requires a logic level 0V or 5V, with 5V opening the shutter and 0V closing the shutter. If you could wire the switch between a 5V supply and a pull-down resistor to ground, the logic would work.
peter.zaksek  (posted 2015-04-10 00:40:53.513)
Are any of this product can working in water? hi
jlow  (posted 2015-04-15 04:43:22.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The shutter are not waterproof so you should not immerse it in water.
alpkjs  (posted 2013-12-30 16:35:04.987)
Can I use this shutter in a vacuum, pressure of 10^-4 mbar?
cdaly  (posted 2014-01-02 02:38:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. Unfortunately, we cannot recommend using this at that strength of vacuum. Between the anodization on the main housing and the PVC jacketing on the internal wires, there would certainly be some outgassing.
user  (posted 2013-07-19 11:24:38.507)
How long is the cable between controller and shutter?
sharrell  (posted 2013-07-19 09:43:00.0)
Response from Sean at Thorlabs: Thank you for your question. The cable is 35" (889 mm). The measurement can be found on our PDF drawing: http://www.thorlabs.com/Thorcat/21600/SHB1-ShutterAutoCADPDF.pdf. I've also added this information to the text on the webpage.
Back to Top

コントローラ付きダイヤフラムシャッタ、開口Ø6.4 mm(Ø1/4インチ)

Key Specficationsa
Operating Frequency0 - 50 Hz
Minimum Exposure Pulse10 ms
Open Time (Typical)3 ms
Close Time (Typical)3 ms
Mechanical Drawing
(Click for Details)
PTFE Coating Reflectanceb
(Click for Graph)
  • 詳細については、「仕様」タブをご参照ください。
  • 型番SHB025Tのみ
  • ステンレススチール製ブレードが2枚
    • SHB025:コーティング無しブレード
    • SHB025T:低反射のPTFEコーティング付きブレード
  • シャッタ筐体の寸法:Ø25.4 mm、厚さ7.3 mm
  • シャッタ、コントローラ、電源のセット
  • ケージシステムやポスト取付け用の取付けアダプタもご用意(別売り)

当社のダイヤフラムシャッタSHB025ならびにSHB025Tには、Ø6.4 mm(Ø1/4インチ)の開口部に2枚のステンレス製絞り羽根が付いており、その筺体はØ25.4 mm、厚さ7.3 mmとコンパクトです。シャッタSHB025の絞り羽根はコーティングされていませんが、シャッタSHB025Tの絞り羽根には反射を小さくするためにPTFEコーティングが施されています。どちらのシャッタにもコントローラが付属します。シャッターコントローラの詳細については「コントローラ」タブをご覧ください。

カスタム仕様や組み込み用途(OEM用途)部品の取り付け用に、M1.4ネジに対応するØ1.6 mm貫通穴が筐体のエッジ周りに2つ付いています。ネジは非磁性のもののみをご使用ください。通常のネジを使用するとシャッタの性能が低下する場合があります。当社のポストへの取付けや、ケージシステムの組み込み用には取付けアダプタSHCP025/Mを別途ご用意しております(下記をご参照ください)。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHB025 Support Documentation
SHB025コントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø6.4 mm(Ø1/4インチ)
¥141,100
7-10 Days
SHB025T Support Documentation
SHB025Tコントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø6.4 mm(Ø1/4インチ)、低反射
¥141,100
Today
Back to Top

コントローラ付きダイヤフラムシャッタ、開口Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)

Key Specficationsa
Operating Frequency0 - 25 Hz
Minimum Exposure Pulse29 ms
Open Time (Typical)8 ms
Close Time (Typical)9 ms
Mechanical Drawing
(Click for Details)
PTFE Coating Reflectanceb
(Click for Graph)
  • 詳細については、「仕様」タブをご参照ください。
  • 型番SHB05Tのみ
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

レンズチューブ用スリップリングSM05RC(/M)で固定した
SM05レンズチューブに取り付けられたシャッタSHB05
  • ステンレススチール製ブレードが5枚
    • SHB05:コーティング無しブレード
    • SHB05T:低反射のPTFEコーティング付きブレード
  • シャッタ筐体の寸法:Ø27.9 mm、厚さ7.3 mm
  • シャッタ、コントローラ、電源のセット
  • SM05レンズチューブに取付け可能
  • ケージシステムやポスト取付け用の取付けアダプタもご用意(別売り)

当社のダイヤフラムシャッタSHB05ならびにSHB05Tには、Ø12.9 mm(Ø1/2インチ)の開口部に5枚のステンレス製絞り羽根が付いており、その筺体はØ27.9 mm、厚さ7.3 mmとコンパクトです。シャッタSHB05の絞り羽根はコーティングされていませんが、シャッタSHB05Tの絞り羽根には反射を小さくするためにPTFEコーティングが施されています。 どちらのシャッタにもコントローラが付属します。シャッターコントローラの詳細については「コントローラ」タブをご覧ください。

開口部の片面はSM05ネジ付きで、当社のSM05レンズチューブほかSM05ネジ付き部品に簡単に接続できます。ケージやポストアセンブリシステムとの接続には下記のアダプタ SHCP05/MまたはSHM05/Mをご検討ください。カスタム仕様や組み込み用途(OEM用途)向けにも対応できるよう、筐体のエッジ周りにM1.4ネジが入るØ1.7 mmの貫通穴が2つ付いています。ネジは非磁性のもののみをご使用ください。通常のネジを使用するとシャッタの性能が低下する場合があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHB05 Support Documentation
SHB05コントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)
¥141,100
Today
SHB05T Support Documentation
SHB05Tコントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、低反射
¥149,399
Today
Back to Top

コントローラ付きダイヤフラムシャッタ、開口Ø25.4 mm(Ø1インチ)

Key Specficationsa
Operating Frequency0 - 15 Hz
Minimum Exposure Pulse28 ms
Open Time (Typical)10 ms
Close Time (Typical)9 ms
Mechanical Drawing
(Click for Details)
PTFE Coating Reflectanceb
(Click for Graph)
  • 詳細については、「仕様」タブをご参照ください。
  • 型番SHB1Tのみ
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

レンズチューブ用スリップリング
SM1RC(/M)で固定したSM1レンズチューブに取り付けられたシャッタSHB1 
  • ステンレススチール製ブレードが5枚
    • SHB1:コーティング無しブレード
    • SHB1T:低反射のPTFEコーティング付きブレード
  • シャッタ筐体の寸法:Ø57.2 mm、厚さ9.7 mm 
  • シャッタ、コントローラ、電源のセット
  • SM1シリーズのレンズチューブに取付け可能
  • ほかの規格のネジやケージシステムに対応する取付けアダプタもご用意(別売り) 

当社のダイヤフラムシャッタSHB1ならびにSHB1Tには、Ø25.4 mm(Ø1インチ)の開口部に5枚のステンレス製絞り羽根が付いており、その筺体はØ57.2 mm、厚さ9.7 mmとコンパクトです。シャッタSHB1の絞り羽根はコーティングされていませんが、シャッタSHB1Tの絞り羽根には反射を小さくするためにPTFEコーティングが施されています。 どちらのシャッタにもコントローラが付属します。シャッターコントローラの詳細については「コントローラ」タブをご覧ください。

開口部の片面にはSM1内ネジが付いており、当社のSM1レンズチューブやその他のSM1ネジ付き部品と簡単に接続できます。ほかのレンズチューブやケージシステム、あるいはポストアセンブリのシステムなどに組み込む場合には、こちらのアダプタSHC1またはSHM1/Mをご検討ください。カスタム仕様やOEM仕様の取付けにも対応できるよう、筐体のエッジ周りにM2ネジが入るØ2.4 mmの貫通穴が3つ付いています。ネジは非磁性のもののみをご使用ください。通常のネジを使用するとシャッタの性能が低下する場合があります。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHB1 Support Documentation
SHB1コントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø25.4 mm(Ø1インチ)
¥141,100
Today
SHB1T Support Documentation
SHB1Tコントローラ付き光学ビームシャッタ、開口Ø25.4 mm(Ø1インチ)、低反射
¥149,399
Today
Back to Top

取付けアダプタ、開口Ø6.4 mm(Ø1/4インチ)ダイヤフラムシャッタ用


Click to Enlarge

シャッタSHB025はアダプタを用いて30 mmケージシステムに取り付け可能です。
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

アダプタSHCP025(/M)の2重穴構造にはシャッタの外径が収まります。

取付けアダプタSHCP025/Mは、開口がØ6.4 mm(Ø1/4インチ)の当社のダイヤフラムシャッタをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストならびに30 mmケージシステムに取り付けられるよう設計されています。アダプタは共にシャッタの外径を受け入れる2重穴構造になっており、右の写真のようにコントローラのケーブルを通すノッチがついています。 アダプタの上部に付いている先端がナイロン製の#8-32止めネジを用いて、シャッタを3点接触で取付けます。

アダプタSHCP05/Mには、Ø6 mmケージロッド取付け用の4つの貫通穴があり、これらを用いてシャッタを30 mmケージシステムに取り付けることができます。側面についている4つの#8-32止めネジ(2.0 mm六角)でケージロッドを固定します。アダプタ底面にあるM4タップ穴を用いてØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付けることができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP025 Support Documentation
SHCP02530 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHB025(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥6,347
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP025/M Support Documentation
SHCP025/M30 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHB025(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥6,347
Lead Time
Back to Top

取付けアダプタ、開口Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ダイヤフラムシャッタ用


Click to Enlarge
シャッタはアダプタSHCP05を用いて 30 mmケージシステムに取り付け可能です。
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

アダプタSHM05(/M)の2重穴構造にはシャッタの外径が収まります。

この取付けアダプタは、開口がØ12.7 mm(Ø1/2インチ)の当社のダイヤフラムシャッタをØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストならびに30 mmケージシステムに取り付けられるよう設計されています。アダプタは共にシャッタの外径を受け入れる2重穴構造になっており、右の写真のようにコントローラのケーブルを通すノッチがついています。アダプタの上部に付いている先端がナイロン製の#8-32止めネジを用いて、シャッタを3点接触で取付けます。また、アダプタ底面にあるM4タップ穴を用いてØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを取り付けることができます。アダプタSHM05/Mには#0-80タップ穴が2つ付いており、振動に敏感な用途の場合にシャッタの固定にご使用いただけます。 

アダプタSHCP05/Mには、Ø6 mmケージロッド取付け用の4つの貫通穴があり、これらを用いてシャッタを30 mmケージシステムに取り付けることができます。側面についている4つの#8-32止めネジ(2.0 mm六角)でケージロッドを固定します。

アダプタSHM05/Mには4つの#4-40タップ穴が付いており、シャッタを30 mmケージシステムを終端させる部品として取り付けることができます。アダプタの開口部にはSM05内ネジが付いており、シャッタと組み合わせた状態ではどちらの面にもレンズチューブが取付けられます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP05 Support Documentation
SHCP0530 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHB05(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥6,347
7-10 Days
SHM05 Support Documentation
SHM05ポスト取付けアダプタ、シャッタSHB05(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥9,154
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHCP05/M Support Documentation
SHCP05/M30 mmケージ&ポスト取付け用アダプタ、シャッタSHB05(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥6,347
7-10 Days
SHM05/M Support Documentation
SHM05/Mポスト取付けアダプタ、シャッタSHB05(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥9,154
Today
Back to Top

取付けアダプタ、開口Ø25.4 mm(Ø1インチ)ダイヤフラムシャッタ用

SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

SHM1/Mの2重穴構造により、シャッタのSM1ネジにアクセス可能
SHB1 with Lens Tube
Click to Enlarge

SHM1/Mの片側は#4-40のタップ穴があり、30 mmケージシステムの取付けが可能 

SHC1内部へのSMB1(T)の取り付け

取付けアダプタSHM1/Mには様々な取付けオプションがあります。片面にある4つの#4-40タップ穴は30 mmケージシステムへの取り付けに、底部のM4タップ穴はØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの取付けに、さらに背面のSM1内ネジはレンズチューブとの接続にお使いいただけます。このアダプタにØ25.4 mm(Ø1インチ)ダイヤフラムシャッタを取り付ける方法は2通りあります。取付け・取外しを素早く行うには、アダプタ上部にあるナイロン製先端の#8-32止めネジを使用し、2重穴内にシャッタを3点接触で固定します。また振動に敏感な用途の場合には、3つの#2-56タップ穴を利用してシャッタを固定できます。

ネジ付きアダプタSHC1には、組み立てられたアダプタの両側にあるSM2外ネジを用いて、長いレンズチューブを取り付けられます。シャッタを収めて閉じた蓋にはCマウント内ネジがあり、筐体の背面にはSM30内ネジも付いています。組み立てられたアダプタの両面には4つの#4-40タップ穴があり、30 mmケージシステムを取付けられます。

シャッタをアダプタSHC1に取り付けるには、まず蓋を取り外し、付属の3つのM2ネジ(1.5 mm六角レンチも付属)でシャッタを固定します。シャッタを固定したら、付属の4つのM2ネジで蓋を取り付けます(左の動画参照)。蓋を取り外せば、反対側にあるSM2に干渉することなく、シャッタの片面に付いているSM1ネジにアクセスできます。 

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHM1 Support Documentation
SHM1ポスト取付け用アダプタ、SHB1(T)用、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥11,474
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHC1 Support Documentation
SHC1取付け用アダプタ、SM2外ネジ付き、シャッタSHB1(T)用
¥27,923
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
SHM1/M Support Documentation
SHM1/Mポスト取付け用アダプタ、SHB1(T)用、M4タップ穴(ミリ規格)
¥11,474
7-10 Days
Last Edited: Dec 19, 2012 Author: Sean Harrell