光ファイバー用アダプター付きL型ブラケット


  • Mounted FC, SMA, and ST Mating Sleeves
  • Single, Dual, and Quadruple L-Brackets Available
  • Empty L-Brackets for Square or D-Hole Sleeves

ADASTB2

ADABD1

ADAFCB3

Front

Back

Metal, Plastic, and/or Rubber Caps are Included to Protect Each Mating Sleeve Port

ADAFCPMB5

Related Items


Please Wait

当社のアダプタ付きL型ブラケットは、FC/PC、FC/APC、SMA、STコネクタ付き光ファイバを接続できます。 このアダプタにより、コネクタ付けされたファイバ端のコアを適切にアライメントして、2つのコアを互いに接触させて後方反射を最小に抑えることができます。ただし、SMAコネクタ用アダプタはエアスペース型のため、例外となります。 このページに掲載されているアダプタは、1つ穴、2つ穴、または4つ穴のL型ブラケットに取り付けられています。このブラケットは、光学テーブルブレッドボードポストなどのM6穴がある標準的なオプトメカニクスに取り付けることができます。 また、カスタム仕様のFCコネクタ用にアダプタが付いていないL型ブラケットもご提供しています。 このページに掲載されていないコネクタ(LCコネクタやSCコネクタなど)用のアダプタを必要とされるお客様には、マウント無しタイプをご用意しております。

1つ穴のL型ブラケットは、標準的なオプトメカニクスと一緒に使用できる最もコンパクトなマウント付きアダプタです。 また、2つ穴と4つ穴のL型ブラケットは、ファイバーカプラファイバーサーキュレータWDMファイバーカプラといった、複数の出力ポートを持つファイバーデバイスの組み立てに適しています。

ファイバの先端は互いに押し付けあっているので、コネクタの損傷を防ぎ、接続による損失を最小限に抑えるために、ファイバ先端がきれいであることが重要です。 SMAアダプタ以外では、ファイバの先端は物理的に接触します。 屈折率マッチングジェルG608N3(下記掲載)を使うことで、ファイバ接続部での損失を減らすことができます。 当社では、光ファイバ用の検査ツールクリーニング用備品もご用意しています。

コネクタ付けされていないファイバには、再使用可能で一時的な接続に使用できるファイバースプライサが便利です。また、完全な融着接続にはVytran®ファイバ融着接続機を各種ラインナップしています。

Dual L-Bracket
Click to Enlarge

部品用トレイBFCTをアダプタ付きL型ブラケットと組み合わせればファイバーケーブルの整理ができます。
Dual L-Bracket
Click to Enlarge

ブラケットに付いている2つのアダプタにより複数の入力端子、出力端子のあるデバイスの整理ができます。
Single L-Bracket
Click to Enlarge

アダプタ付きL型ブラケットは光沢テーブルの固定位置にポートを設置できるので、部品の整理が簡単です。 

Posted Comments:
robert altmann  (posted 2024-01-16 10:56:09.0)
is the ADAFCPMB2 suitable for both fc/pc and fc/apc connectors? Or are there two different versions.
ksosnowski  (posted 2024-01-17 10:59:50.0)
Hello Robert, thanks for reaching out to Thorlabs. Yes ADAFCPMB2 can accept either FC/PC or FC/APC connectors. Both ferrules used need to be the same standard as this will not act as an FC/PC to APC adapter per se. There is no mechanical offset in the bulkhead for this model as it is intended to be used at a fiber to fiber interface rather than launching to freespace. Due to this lack of an angle it is able to accept both standards for mating.
Philip Skochinski  (posted 2019-11-14 15:25:48.677)
Can I use the ADAFCB3 to connect FC/PC to FC/PC fibers?
YLohia  (posted 2019-11-14 03:36:55.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, the ADAFCB3 can be used to mate two FC/PC connectorized fibers.
user  (posted 2017-02-24 16:14:40.39)
Large quantities of these parts are often needed. Please add packs of 5 or 10 for example with small large quantity discount. Thanks!
jlow  (posted 2017-03-01 04:56:06.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you very much for the suggestion. We will look into carrying this.
Back to Top

FC/PC-FC/PC L型ブラケット、ワイドキー用スロット付きアダプタ

ワイドキー用スロット付きアダプタならびにナローキーコネクタ
ナローキーコネクタをワイドキー用スロット付きアダプタに挿入すると、隙間ができてコネクタが回転してしまいます。 ナローキーFC/PCコネクタはお使いいただけますが、ナローキーFC/APCコネクタをお使いになると著しい結合損失につながります。
  • 2.2 mmワイドキー用スロット付きアダプタ
  • 全てのFC/PCコネクタ付きファイバが使用可能
  • 挿入損失< 0.5 dB(FC/PCコネクタ付きファイバSM600を使用して波長635 nmで測定)
  • 1つ穴、2つ穴、または4つ穴でご用意

当社のL型ブラケットのワイドキー用スロット付きアダプタには、M6貫通穴が1つまたは2つあり、ポスト、光学テーブルやブレッドボードに簡単に取り付けることができます。 すべてのL型ブラケットは、金属キャップCAPF1 (別売りでもご用意)を固定する#4-40タップ穴が付いています。使用していないアダプタの保護のために、ADAFCB1には金属製キャップCAPF1とゴム製キャップが1つずつ、ADAFCB2には金属製キャップCAPF1とゴム製キャップが2つずつ、そしてADAFCB5にはゴム製キャップが8つ付属しています。 

フラットFC/PCコネクタは、角度付きFC/APCコネクタと比較してアライメントの影響をほとんど受けないため、ワイドキー用スロット付きアダプタにはナローキーとワイドキーの両方のFC/PCコネクタが接続できます。 しかし、ナローキーFC/APCコネクタは、ワイドキー用スロットと機械的には接続しても所定の回転位置へのアライメントが困難です(右の動画をご覧ください)。よってFC/APCコネクタには、すぐ下に掲載しているナローキー用スロット付きアダプタの使用をお勧めします。 当社標準品のFC/PCとFC/APCパッチケーブルは、全てナローキーコネクタです。 

マウント無しFC/PC-FC/PCアダプタは、別売りでもご用意しております。

 

Wide Key Slot and Wide Key
Click to Enlarge

ワイドキー用スロット付きアダプタとワイドキーコネクタ:
全てのワイドキーコネクタでの使用に推奨
Wide Key Slot and Narrow Key
Click to Enlarge

ワイドキー用スロット付きアダプタとナローキーコネクタ:
ナローキーFC/PCコネクタで推奨
ナローキーFC/APCコネクタには推奨しません
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADAFCB1 Support Documentation
ADAFCB1FC/PC-FC/PC L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ、ワイドキー:2.2 mm
¥5,210
Today
ADAFCB2 Support Documentation
ADAFCB2FC/PC-FC/PC L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ、ワイドキー:2.2 mm
¥8,869
Today
ADAFCB5 Support Documentation
ADAFCB5Customer Inspired! FC/PC-FC/PC L型ブラケットアダプタ、4つ穴タイプ、ワイドキー:2.2 mm
¥15,955
Today
Back to Top

FC/APC-FC/APC L型ブラケット、ナローキー用スロット付きアダプタ

ナローキー用スロット付きアダプタならびにナローキーコネクタ
ナローキー用スロット付きアダプタに1度挿入されたナローキーコネクタは回転しません。ナローキー付きのFC/PCまたはFC/APCコネクタのご使用にお勧めします。
  • 2.0 mmのナローキー用スロット付きアダプタ
  • 2.0 mmナローキーのFC/PCまたはFC/APCコネクタ付きファイバ用
  • 挿入損失<0.5 dB (FCコネクタ付きファイバSM600を使用して635 nmで測定)
  • 1つ穴、2つ穴、または4つ穴でご用意 

当社のL型ブラケットのナローキー用スロット付きアダプタにはM6貫通穴が1つまたは2つ(4つ穴タイプのみ)あり、ポスト、光学テーブルやブレッドボードに簡単に取り付けることができます。すべてのL型ブラケットは、金属キャップCAPF1(別売りでもご用意)を固定する#4-40タップ穴が付いています。使用していないアダプタの保護のために、ADAFCB3には金属製キャップCAPF1とプラスチック製キャップが1つずつ、ADAFCB4には金属製キャップCAPF1とプラスチック製キャップが2つずつ、そしてADAFCB6にはプラスチック製キャップが8つ付属しています。

Narrow Key Slot and Narrow Key
Click to Enlarge

Narrow-Key-Slot Mating Sleeve and Narrow Key Connector:
Recommended for All Narrow Key Connectors

ナローキー用スロット付きアダプタは、角度付きナローキーFC/APCコネクタと接続した時に適切なアライメントができます(右の動画をご覧ください)。アダプタはナローキーFC/PCコネクタと機械的に接続できます。フラットFC/PCコネクタは、回転アライメントの影響をあまり受けませんので、上記掲載のワイドキー用スロット付きアダプタでもお使いいたたけます。当社標準品のFC/PCとFC/APCパッチケーブルは、全てナローキーコネクタです。

マウント無しFC/PC-FC/PCアダプタは、別売りでもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADAFCB3 Support Documentation
ADAFCB3FC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ、ナローキー:2.0 mm
¥6,754
Today
ADAFCB4 Support Documentation
ADAFCB4FC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ、ナローキー:2.0 mm
¥11,963
7-10 Days
ADAFCB6 Support Documentation
ADAFCB6Customer Inspired! FC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、4つ穴タイプ、ナローキー:2.0 mm
¥20,743
Today
Back to Top

偏波保持(PM)ファイバL型ブラケットアダプタ

ナローキー用スロット付き精密アダプタとナローキーコネクタ
キーの幅とキースロットが一致していれば、挿入後のコネクタは回転しません。偏光軸が適切にアライメントされるように、お手元のコネクタのキー幅に合ったアダプタをご利用ください。
  • 偏波保持ファイバ中の偏光軸を適切にマッチング
  • 2.0 mm精密ナローキーまたは2.2 mmの精密ワイドキーのFCコネクタ
  • 挿入損失<1.0 dB(FC/PCコネクタ付きとFC/APCコネクタ付きのファイバPM630-HPを使用し635 nmで測定)
  • 1つ穴、2つ穴、または4つ穴でご用意

この偏波保持(PM)ファイバL型ブラケットアダプタの筺体は、通常の部品を2つ組み合わせたタイプとは異なり、単体の金属から作製されています。精密な構造であるため、偏光軸のマッチングが確実で、 FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きのPMファイバとの接続に適します。良好な性能を得るには、お手元のコネクタのキー幅に合ったL型ブラケットアダプタをお選びください。当社標準品のFC/PC型とFC/APC型のパッチケーブルは全てナローキーコネクタです。右の動画でナローキーを精密ナローキースロットにアライメントする様子がご覧になれます。

L型ブラケットアダプタにはM6の貫通穴が1つまたは2つあるので、ポスト、光学テーブル、ブレッドボードなどに簡単に取り付けられます。すべてのL型ブラケットは、金属キャップCAPF1(別売りでもご用意)を固定する#4-40タップ穴が付いています。使用していないアダプタの保護のために、1つ穴タイプには金属製キャップCAPF1とネジ付きプラスチックキャップが1つずつ、2つ穴タイプには金属製キャップCAPF1とネジ付きプラスチックキャップが2つずつ、そして4つ穴タイプにはネジ付きプラスチックキャップが8つ付属しています。

マウント無しアダプタは、別売りでもご用意しております。

 

Narrow Key Slot and Narrow Key
Click to Enlarge

ナローキー用スロット付き精密アダプタ
とナローキーコネクタ:
全てのPMファイバ付きナローキーコネクタでの使用に推奨。
Wide Key Slot and Wide Key
Click to Enlarge

精密ワイドキー用スロット付きアダプタとワイドキーコネクタ:
PMファイバ付きワイドキーコネクタでの使用に推奨。
PMファイバ付きナローキーコネクタでは推奨しません。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADAFCPMB2 Support Documentation
ADAFCPMB2Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ、精密ナローキー:2.0 mm
¥10,946
Today
ADAFCPMB4 Support Documentation
ADAFCPMB4Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ、精密ナローキー:2.0 mm
¥19,043
7-10 Days
ADAFCPMB6 Support Documentation
ADAFCPMB6Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、4つ穴タイプ、精密ナローキー:2.0 mm
¥36,698
7-10 Days
ADAFCPMB1 Support Documentation
ADAFCPMB1Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ、精密ワイドキー:2.2 mm
¥10,946
7-10 Days
ADAFCPMB3 Support Documentation
ADAFCPMB3Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ、精密ワイドキー:2.2 mm
¥19,043
7-10 Days
ADAFCPMB5 Support Documentation
ADAFCPMB5Customer Inspired! FC/PC-FC/PCまたはFC/APC-FC/APC L型ブラケットアダプタ、4つ穴タイプ、精密ワイドキー:2.2 mm
¥36,698
Today
Back to Top

SMA-SMA L型ブラケットアダプタ

  • SMAコネクタ付きファイバ用
    • SMA905コネクタを直接取り付け可能
    • SMA905コネクタとSMA906コネクタの接続用スリーブが付属
  • 挿入損失<1.5 dB(コア径Ø200 µmのマルチモードファイバ同士を接続したときの損失の典型値)
  • 1つ穴、2つ穴、または4つ穴のブラケットをご用意

SMA L型ブラケットアダプタは、1対、2対、または4対のSMAコネクタ付きファイバーケーブルを接続するエアスペース型アダプタです。SMA905コネクタを直接取り付けることができます。各ブラケットには、SMA-SMAコネクタ1つにつきSMA905コネクタとSMA906コネクタを接続するためのセラミック製スリーブが1つ付属しています。ブラケットのアダプタはSMA906コネクタ同士の接続には対応しておりません。

各ブラケットにはM6貫通穴が1つ、または2つ(4つ穴タイプのみ)あり、ポスト、光学テーブル、またはブレッドボードへの取り付けが容易です。すべてのL型ブラケットには、金属キャップCAPN1(別売りもご用意)を固定するための#4-40タップ穴が付いています。使用していないアダプタの保護のために、ADASMAB1には金属製キャップCAPN1とゴム製キャップが1つずつ、ADASMAB2には金属製キャップCAPN1とゴム製キャップが2つずつ、そしてADASMAB3にはゴム製キャップが8つ付属しています。

アダプタ無しのブラケットも別途ご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADASMAB1 Support Documentation
ADASMAB1SMA-SMA L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ
¥6,227
Today
ADASMAB2 Support Documentation
ADASMAB2SMA-SMA L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ
¥8,505
Today
ADASMAB3 Support Documentation
ADASMAB3Customer Inspired! SMA-SMA L型ブラケットアダプタ、4つ穴タイプ
¥15,159
7-10 Days
Back to Top

ST-ST L型ブラケットアダプタ

  • STコネクタ付きファイバに対応した設計
  • 1つ穴または2つ穴のブラケット

L型ブラケットアダプタADASTB1ならびにADASTB2は、1対または2対のSTコネクタ付きファイバを接続します。 それぞれにM6の貫通穴があるので、ポスト、光学テーブル、ブレッドボードなどに簡単に取り付けられます。  1つ穴タイプには、金属製キャップCAPT1とゴム製キャップが1つずつ付いており、不使用時にアダプタを保護することができます。2つ穴タイプでは、金属製キャップとゴム製キャップが2つずつ付いています。

マウント無しアダプタおよび金属キャップCAPT1は、それぞれ個別にご購入いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADASTB1 Support Documentation
ADASTB1ST-ST L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ
¥5,006
7-10 Days
ADASTB2 Support Documentation
ADASTB2ST-ST L型ブラケットアダプタ、2つ穴タイプ
¥6,671
7-10 Days
Back to Top

FC/PC-SMA L型ブラケットアダプタ

  • FC/PCコネクタ付きファイバとSMAコネクタ付きファイバを接続
    • 2.2 mmのFC/PCワイドキーコネクタ
    • SMA905コネクタ

L型ブラケットアダプタADAFCSMAB1は、FC/PCコネクタ付きのシングルモードまたはマルチモードファイバと、SMAコネクタ付きマルチモードファイバファイバの両端を物理的に接触させることで接続します。M6の貫通穴があるので、ポスト、光学テーブル、ブレッドボードなどに簡単に取り付けられます。また、FCコネクタ用の金属キャップCAPF1と、SMAコネクタ用のゴム製キャップが1つずつ付いており、不使用時にアダプタを保護することができます。このアダプタは、SMA905コネクタ以外にはご使用できませんのでご注意ください。

FC/PCコネクタ付きシングルモードファイバを、SMAコネクタ付きマルチモードファイバに接続した時の挿入損失の典型値は0.2 dBa未満で、FC/PCコネクタ付きマルチモードファイバを、SMAコネクタ付きマルチモードファイバに接続した時の挿入損失の典型値は1.4 dBb未満です。

マウント無しアダプタや、アダプタのFCおよびSMA端部を保護する金属キャップCAPF1ならびにCAPN1はそれぞれ個別にご購入いただけます。

  • NA 0.12のFCコネクタ付きSMファイバと、コア径Ø50 µmのSMAコネクタ付きMMファイバを接続して633 nmにて測定
  • FCコネクタ付きMMファイバと、SMAコネクタ付きMMファイバを接続して633 nmにて測定。いずれのファイバもコア径Ø50 µm
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADAFCSMAB1 Support Documentation
ADAFCSMAB1FC/PC-SMA L型ブラケットアダプタ、1つ穴タイプ
¥10,172
Today
Back to Top

FCアダプタ用L型ブラケット(アダプタ無し)

Item #ADABS1ADABS2ADABS3ADABD1ADABD2ADABD3
Sleeve TypeSquare FlangeD-Hole
L-Bracket TypeSingleDualQuadrupleSingleDualQuadruple
Compatible SleevesADAFC2
ADAFC3
ADAFCPM1
ADAFCPM2
ADAFCST1
ADAFCSC1
ADAFC1
ADAFC4
ADAFCPM3
  • 正方形フランジやD型穴用FCアダプタに対応
    (右表をご参照ください)
  • 1つ穴、2つ穴、または4つ穴でご用意
  • 1つ穴と2つ穴のブラケットには金属キャップCAPF1が1つまたは2つ付属

アダプタ無しのL型ブラケットは、当社のマウント無しFCアダプタを別途ご購入のお客様向けにご用意している製品です。これらを用いるとL型ブラケットのカスタマイズが可能で、例えば1つのL型ブラケットにナローキーコネクタとワイドキーコネクタをそれぞれ取り付けることができます。

L型ブラケットにはM6貫通穴が1つまたは2つあり、ポスト、光学テーブル、ブレッドボードなどに簡単に取り付けられます。すべてのL型ブラケットには、金属キャップCAPF1(別売りでもご用意)を固定するためのタップ穴(#4-40)が付いています。金属キャップCAPF1は1つ穴タイプには1つ、2つ穴タイプには2つ付属しています。

ADABS1、ADABS2ならびにADABS3には、正方形フランジアダプタを取り付けるためのネジ(#2-56)が付属します。交換用ネジ(型番 SH2S019)は50個入りパックをご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
ADABS1 Support Documentation
ADABS1Customer Inspired! L型ブラケット(1つ穴)、正方形フランジ付きFCアダプタ用
¥3,825
Today
ADABS2 Support Documentation
ADABS2Customer Inspired! L型ブラケット(2つ穴)、正方形フランジ付きFCアダプタ用
¥5,168
Today
ADABS3 Support Documentation
ADABS3Customer Inspired! L型ブラケット(4つ穴)、正方形フランジ付きFCアダプタ用
¥7,979
Today
ADABD1 Support Documentation
ADABD1Customer Inspired! L型ブラケット(1つ穴)、D型穴付きFCアダプタ用
¥3,825
7-10 Days
ADABD2 Support Documentation
ADABD2Customer Inspired! L型ブラケット(2つ穴)、D型穴付きFCアダプタ用
¥5,168
7-10 Days
ADABD3 Support Documentation
ADABD3Customer Inspired! L型ブラケット(4つ穴)、D型穴付きFCアダプタ用
¥7,979
7-10 Days
Back to Top

屈折率マッチングジェル

Specifications
Refractive Index402 nm1.4995
589.3 nm1.4646
980 nm1.4462
1550 nm1.4378
Refractive Index Temperature
Coefficient (25 °C to 60 °C)
-3.5 x 10-4 per °C
Refractive Index vs. Wavelength
(Cauchy Fit)a
1.4338 + 10520 λ-2
Optical Absorption (450 - 750 nm) <0.003% per µm
Apparent Viscosity (25 °C)10,600 poises
Oil Separation (24 hrs at 100 °C)0.2%
Evaporation (24 hrs at 100 °C)1.0%
Specific Gravity (25 °C)1.06
Thermal Coefficient of Expansion0.0006 cc/cc/°C
Microscopic Particulate
Contamination
10 - 34 µm <300 Particles/cc
≥35 µm0 Particles/cc
Absorption Spectruminfo
  • 波長λの単位はnm

屈折率マッチングジェルG608N3は透明度の高いジェル状の光学結合に用いる化合物で、導波路の接合部での信号減衰を抑制します。2本のファイバの接合部に空気が存在すると、信号を伝搬する導波路と空気の間の光学的インピーダンスの差が大きいために、顕著な信号の屈折が生じます。

光学的結合に用いる化合物であるG608N3は、信号損失を最低限に抑えるために必要な光学的純度、透明度および屈折率を有し、かつ硬質な部品の間に柔軟な機械的接合状態を実現しています。硬質な光学的接着剤とは異なり、この柔らかいジェルには粘弾性があり、過度な応力や層間剥離を生じさせることなく、精密な光学部品間の熱膨張率の差を補うことができます。ファイバ先端の残留物はメタノールやイソプロピルアルコールを用いて取り除いてください。

この材質は多くのデバイスにおいて、周囲のホコリや液体から繊細な光学部品を保護する役割も果たします。このジェルは、清浄度が高く、黄変しない性質を有し、X線、紫外線や日光の影響を受けないように配合されています。ガスの放出量や揮発性が極めて低いので、光を吸収する微粒子を含有しません。この光学用途向け製品は、化学的に安定しており、無害で、幅広い温度範囲で有効で、高い信頼性や製品寿命が求められる用途に適します。

下表は、このジェルを用いた場合の信号損失の低減を表すデータです。1本のシリンジには、3 ccの屈折率マッチングジェルが入っています。このジェルはファイバースプライサーキットの補充にも使用いただけます。

Insertion Loss Improvement
Connector TypesLoss Without Index Matching Gel G608N3Loss With Index Matching Gel G608N3Difference
SMA-to-SMAa2.88 dB1.25 dB1.63 dB
FC/PC-to-FC/PCb1.12 dB0.59 dB0.53 dB
  • 617 nmのLED光源を使い、2本のNA 0.22のマルチモードのパッチケーブル(コア径がØ50 µmでクラッドがØ125 µm)を結合し、ジェルを使用した場合と使用しなかった場合を比較。
  • 780 nmのファイバ出力レーザ光源を使い、2本のFC/PCコネクタ付きファイバ780 HPを結合し、ジェルを使用した場合としなかった場合を比較。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
G608N3 Support Documentation
G608N3屈折率マッチングジェル、3 cc、シリンジ
¥6,632
Today