ポリマーゼロオーダー1/2波長板


  • True Zero-Order Half-Wave Plates
  • Offered at Discrete Wavelengths Between 405 nm and 1650 nm
  • Lower AOI Dependence than Quartz Wave Plates
  • Available in 1/2", 1", and 2" Diameters

WPH10E-532

Ø1" Half-Wave Plate
for 532 nm

Edge
Marking
Indicates
Fast Axis

WPH10ME-633

Mounted Ø1" Half-Wave Plate for 633 nm

WPH05ME-405

Mounted Ø1/2" Half-Wave Plate for 405 nm

WPH20ME-1064

Mounted Ø2" Half-Wave Plate for 1064 nm

Related Items


Please Wait
Quarter-Wave Plate
Click to Enlarge

マウント付きØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mmならびにØ50.8 mm(Ø2インチ)波長板の筐体側面にはファスト軸が刻印されています。SM規格の内ネジならびに外ネジが付いているので当社のSMネジ部品に簡単に組み込めます。
Half-Wave Plate
Click to Enlarge

回転マウントRSP1D(/M) に取り付けられたØ25.4 mm(Ø1インチ)1/2波長板。

特長

  • 設計波長範囲405 nm~1650 nm用のゼロオーダの1/2波長板
    • マウント付きØ12.7 mm(Ø1/2インチ)波長板
    • マウント無し&マウント付きのØ25.4 mm(Ø1インチ)波長板
    • マウント付きØ50.8 mm(Ø2インチ)波長板
  • 入射角20°まで優れたリターダンスを発揮(下のグラフ参照)
  • リターダンス確度: <λ/100
  • リターダンスの均一性: <5 nm (RMS)
  • 広帯域ARコーティング(透過率:≥95%):350~700 nm、650~1050 nm、1050~1700 nm
  • ポリマーゼロオーダ1/4波長板もご用意
  • カスタム仕様の波長板もご提供可能(「カスタム製造」タブ参照)

当社のポリマ製1/2波長板は、2枚のN-BK7ガラスの間にラミネートされた液晶ポリマ(LCP)の構成です。マウント無しØ25.4 mm(Ø1インチ)波長板には、アライメントを容易にするため、エッジ部分にファスト軸の印が付いています。当社では、SM05、SM1、SM2ネジ付きの筐体にそれぞれ取り付けられたØ12.7 mm波長板、Ø25.4 mm波長板、およびØ50.8 mm波長板もご用意しております。筐体には型番とファスト軸の方向が刻印されています。マウント付き波長板は筐体に接着固定されています。波長板を筐体から取り外そうとすることは、波長板が損傷する恐れがあります。この波長板のガラス/空気界面には広帯域ARコーティングが施されており、350~700 nm、650~1050 nm、1050~1700 nmをご用意しております。

LCP波長板は、真のゼロオーダ波長板となるよう設計されており、広い波長範囲および大きい入射角(AOI)でも安定した性能を発揮することができます。入射角変化に対する影響が小さいことが求められる用途に適しています。ポリマ波長板は、入射角20°まで変わっても、5%のリターダンス減にとどまります。それに比べて標準的な結晶石英波長板の同等の許容入射角は2°未満となっております(下のグラフをご覧ください)。また、十分な実績を積んだスピンコート製造工程により、大開口でも低損失、低波面歪(633 nmでλ/4)で安定して優れた透過率を有します。

こちらのページでご紹介しているポリマ波長板は、上図のように当社の回転マウントに取り付けることができます。また、組み込み用途(OEM用途)やカスタム仕様のポリマ波長板もご要望に応じてご提供可能です。波長、リターダンス、コーティング、可変式筐体、直径など、多様な光学設計にも対応し、カスタマイズできます。詳細に関しましては「カスタム製造」タブをご参照ください。またご不明な点は当社までお問い合わせください。

ポリマ1/4波長板は、真のゼロオーダーリターダンスを発揮し、直線偏光を円偏光に変換します。また当社では、より高い表面品質、リターダンス確度、小さいビーム偏差、または高い損傷閾値を必要とする用途に適したマウント付きゼロオーダ結晶石英1/4波長板1/2波長板もご用意しております。


Click to Enlarge
結晶石英1/2波長板WPH10M-633と液晶ポリマ1/2波長板WPH10E-633の入射角ごとの比較です。

Wave Plate Selection Guide
AchromaticSuperachromaticQuartz Zero-Order
Half-Wave
Quartz Zero-Order
Quarter-Wave
Polymer Zero-Order
Half-Wave
Polymer Zero-Order
Quarter-Wave
Multi-OrderDual WavelengthTelecomPolarization Optics
Spatial Uniformity of Retardance
Click to Enlarge

Ø25.4 mm(Ø1インチ)の1/2波長板の開口エリアにおけるリターダンスの均一性(典型例)。 データは波長板WPH10E-532を使用して得た値です。 このスクリーンショットはRMSのリターダンス値1.38 nmを示しています。 
Common Specificationsa
Wave Plate Diameter0.50" (12.7 mm)1.00" (25.4 mm)2.00" (50.8 mm)
Clear ApertureØ0.38" (Ø9.8 mm)Ø0.90" (Ø22.8 mm)bØ1.90" (Ø48.3 mm)
Wave Plate Thicknessc2.0 mm (0.08")3.2 mm (0.13")6.4 mm (0.25")
Average Reflectanced
(Per Coated Surface)
< 0.5%
Retardanceλ/2
Retardance Accuracye< λ/100
Retardance Uniformity (RMS)e< 5 nm
MaterialLiquid Crystal Polymer Between N-BK7 Glass Plates
Transmitted Wavefront Error< λ/4 @ 633 nm
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Temperature Stability< 0.08 nm/°C over Operating Temperature Range
Operating Temperature Range-20 to 60 °C
Beam Deviation (Unmounted Wave Plates)< 5 arcmin
Beam Deviation (Mounted Wave Plates)< 20 arcmin
  • 各製品の仕様の詳細は、下表の青いアイコン (More Info Icon) をクリックしてご覧ください。
  • マウント無しØ25.4 mm(Ø1インチ)の波長板については>Ø22.8 mm
  • 光学素子の厚さ
  • コーティングは空気・ガラスの界面のみに施されています。
  • 開口部全体
Item #Design WavelengthTransmission at Design WavelengthDescriptionInfo
WPH05ME-405405 nm≥95%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-405Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-405Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-405Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-445445 nm≥95%Ø1/2" Mountedinfo
WPH05ME-488488 nm≥96%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-488Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-488Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-488Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-514514 nm≥97%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-514Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-514Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-514Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-532532 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-532Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-532Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-532Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-546546 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-546Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-546Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-546Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-588588 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH05ME-633633 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-633Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-633Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-633Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-670670 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-670Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-670Ø1" Mountedinfo
WPH05ME-780780 nm≥97%Ø1/2" Unmountedinfo
WPH10E-780Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-780Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-780Ø2" Mountedinfo
Item #Design WavelengthTransmission at Design WavelengthDescriptionInfo
WPH05ME-808808 nm≥96%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-808Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-808Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-808Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-830830 nm≥97%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-830Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-830Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-830Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-850850 nm≥97%Ø1/2" Mountedinfo
WPH05ME-980980 nm≥99%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-980Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-980Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-980Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-10301030 nm≥99%Ø1/2" Mountedinfo
WPH05ME-10531053 nm≥99%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1053Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1053Ø1" Mountedinfo
WPH05ME-10641064 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1064Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1064Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-1064Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-13101310 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1310Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1310Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-1310Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-15501550 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1550Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1550Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-1550Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-16251625 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1625Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1625Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-1625Ø2" Mountedinfo
WPH05ME-16501650 nm≥98%Ø1/2" Mountedinfo
WPH10E-1650Ø1" Unmountedinfo
WPH10ME-1650Ø1" Mountedinfo
WPH20ME-1650Ø2" Mountedinfo

ポリマーゼロオーダ波長板の特性例

Temperature Stability
Click to Enlarge

仕様の温度範囲内の一部範囲で測定された1/2波長板WPH10E-633のリターダンスの温度安定度。
Dispersion
Click to Enlarge

LCPゼロオーダ1/2波長板の分散特性例。 緑色の線は波長板WPH10E-633の設計波長です。 理論曲線は、633 nm用の分散のないゼロオーダに1/2波長板として算出しました。
Temperature Stability
Click to Enlarge

当社の標準的なAコーティングの反射率、350~700 nmの波長範囲で平均反射率<0.5%の設計。
Dispersion
Click to Enlarge

当社の標準的なBコーティングの反射率、650~1050 nmの波長範囲で平均反射率<0.5%の設計。
Temperature Stability
Click to Enlarge

当社の標準的なCコーティングの反射率、1050~1700 nmの波長範囲で平均反射率<0.5%の設計。
 

 

透過率例

下のプロット図は、4種類のLCP波長板の測定透過率です。 各プロット図の下の表では、同等の特性を示す波長板の型番を表記しています。 透過率の差は、ARコーティングの違いに加え、波長板を形成するLCP基材中のポリマを調整するために使用する材料の違いによって生じます。 グラフの青い網掛け部分はコーティングの範囲を示しています。

A Coating Transmission
Click to Enlarge

波長板WPH10E-405の透過率。青い網掛け部分は、平均反射率が<0.5%のAR コーティングが施されている波長範囲を表しています。こちらをクリックするとデータがダウンロードできます。

A Coating Transmission
Click to Enlarge

波長板WPH10E-514の透過率。この曲線は、当社の型番末尾-488、-514、-532、-546、-633、-670の1/2波長板の典型的な特性です。青い網掛け部分は、平均反射率が<0.5%のAR コーティングが施されている波長範囲を表しています。 こちらをクリックするとデータがダウンロードできます。

A Coating Transmission
Click to Enlarge

波長板WPH10E-1053の透過率。この曲線は、当社の型番末尾-780、-808、-830、-980、-1053の1/2波長板の典型的な特性です。青い網掛け部分は、平均反射率が<0.5%のAR コーティングが施されている波長範囲を表しています。こちらをクリックするとデータがダウンロードできます。

A Coating Transmission
Click to Enlarge

波長板WPH20ME-1064の透過率。この曲線は、当社の型番末尾-1064、-1310、-1550の1/2波長板の典型的な特性です。青い網掛け部分は、平均反射率が<0.5%のAR コーティングが施されている波長範囲を表しています。こちらをクリックするとデータがダウンロードできます。

Engraved Back of OAP
Click to Enlarge

図1:ポリマ波長板の製造ならびにテスト。

当社では、動作波長範囲405 nm~1550 nm、直径25.4 mm(1インチ)または50.8 mm(2インチ)、マウント付きまたはマウント無しの豊富な種類のポリマ波長板を標準品としてご用意しております。 また、OEM製品やカスタム仕様のポリマ波長板もご要望に応じてご提供可能です。 波長、リターダンス、コーティング、可変式筐体、直径など、多様な光学設計にも対応し、カスタマイズできます。

カスタム製品の場合、お客様から詳細を伺い、仕様や特性を設計します。 当社では、設計と実現性の両方を解析することで、カスタム製品を高い水準の品質を保ちながらタイムリーに製造できるようにしております。 カスタムのポリマ波長板のご注文方法の詳細は当社までお問い合わせください。

フォトアライメント材料のスピンコーティングとアライメント
ポリマーゼロオーダ波長板には、ネマティック液晶と類似した液晶ポリマが使用されていますが、このポリマ分子は規則的に配列している必要があります。 それを実現するため、基板にフォトアライメント材料を塗布して配向膜を形成し、偏光したレーザ光を照射します。 スピンコートにより20~30nm程度の厚さでフォトアライメント材料をガラス基板に塗布(図2参照)し、直線偏光を照射すると、膜内の分子は偏光方向に整列します。 分子の方向は、カスタマイズのご希望に応じてどのような方向にすることもできます。 また、カスタム仕様のパターン波長板やリターダのご提供も可能です(詳細は「パターンリターダ」タブ内をご覧ください)。

リターダンスのカスタマイズ
ポリマ波長板のリターダンスは、液晶ポリマの層の厚さによって決まります。 この層はスピンコート技術を用いてアライメント材料の表面に塗布され、層の厚さは精密に制御されます。 当社の標準品のポリマ波長板は、ほとんどの一般的な波長に対応していますが、400~1600nmのカスタム仕様の波長も特注で承っております。

カスタムサイズならびに取付オプション
当社では、マウント無しのØ25.4 mm(1インチ)、SM1筐体付きのØ25.4 mm(1インチ)ならびにSM2筐体付きのØ50.8 mm(2インチ)の波長板を標準品としてご用意しております。 カスタム仕様の波長板は、Ø12.7 mm(Ø0.5インチ)~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のサイズに対応可能で、マウント付きまたはマウント無しからお選びいただけます。

特性試験
ポリマ波長板は、複屈折性、均一性ならびにファスト軸の角度について試験されます。 イメージング偏光計を用いて波長板表面の2次元の複屈折分布を測定します。 図3および図4は、ポリマ波長板の試験装置です。

Engraved Back of OAP
Click for Details

図2:スピンコート装置に取り付けられ、フォトアライメント材料が塗布される準備のできたガラス基板。
Engraved Back of OAP
Click to Enlarge

図3:ポリマ波長板のリターダンスを測定するための試験装置
Engraved Back of OAP
Click for Details

図4:ポリマ波長板のリターダンスとアライメントの均一性をチェックするための試験装置
Custom CapabilityCustom Specification
Patterned Retarder SizeØ100 µm to Ø2"
Patterned Retarder ShapeAny
Microretarder Size≥ Ø30 µm
Microretarder ShapeRound or Square
Retardance Range @ 632.8 nm50 to 550 nm
SubstrateN-BK7, UV Fused Silia, or Other Glass
Substrate SizeØ5 mm to Ø2"
AR Coating-A: 350 - 700 nm
-B: 650 - 1050 nm
-C: 1050 - 1700 nm
Liquid Crystal Retarder Smaple Switching Time
Click to Enlarge

図1: ランダム分布のパターンリターダ

特長

  • カスタム仕様のマイクロリターダを構築
  • サイズ、形状、ならびに基板材料のカスタマイズが可能
  • リターダンス範囲: 50~550 nm
  • ファスト軸分解能: <1°
  • リターダンス変動:30 nm未満

用途

  • 3次元ディスプレイ
  • 偏光イメージング
  • 回折用途:偏光回折格子、偏光分析法、ビームステアリング

当社ではパターンサイズØ100 µm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)、基板サイズØ5 mm~ Ø50.8 mm(Ø2インチ)でカスタム仕様のパターンリターダをご提供可能です。 カスタム仕様のリターダは、隣り合うファスト軸がそれぞれ異なる角度を持つマイクロリターダのアレイによって構成されます。 マイクロリターダのサイズ(最小は30 µm)や形状(円、正方形、多角形など)もカスタマイズ可能です。 当社では、1つ1つのマイクロリターダのサイズや形状をコントロールできるため、ほとんどの実験・デバイスニーズに合った様々なパターンリターダを構築することができます。

パターンリターダは、液晶ならびに液晶ポリマから作られます。 フォトアライメントの技術を用い、各マイクロリターダのファスト軸を<1°の分解能でどの角度にも設定可能です。 図1~3では当社のパターンリターダの例をご紹介しています。 図はイメージング偏光計で得られたパターンリターダの測定結果を表しており、個々のマイクロリターダのファスト軸方向が隣り合っていても別々に制御可能であることを示しています。

当社のパターンリターダの製造工程はすべて社内で行われています。 工程は、基板を準備することから始まります。典型的な基板はN-BK7またはUV溶融石英(UVFS)です(ほかのガラス基板でも対応可能なものがあります)。 基板をフォトアライメント材料の層でコーティングし、当社のパターンリターダーシステムに設置後、ファスト軸を設定するために直線偏光で露光します。 露光箇所は、ご希望のマイクロリターダのサイズによって決まります。ファスト軸は<1°分解能で0°~180°の角度に設定可能です。 設定後、液晶ポリマでデバイスをコーティングすることによって液晶セルを構築し、UV光で硬化します。

当社の LCPデポラライザ はこのパターンリターダの1例です。原則的に真にランダム化されたパターンは入射偏光を空間的にスクランブルするのでデポラライザとして使用可能です。しかし、このようなパターン素子は回折が大きくなります。当社のデポラライザは、ファスト軸の角度が線形的に増加しており、回折を大きくすることなく、0.5 mm径以上のサイズの広帯域ならびに単色ビームの両方をデポラライズする設計がなされています。詳細については当社の LCPデポラライザの製品ページをご覧ください。

ご希望のパターンリターダの図、またはファスト軸分布のエクセルファイルをご提供いただければ、ほとんどのパターンリターダが構築可能です。パターンリターダの作製については当社までお問い合わせください。

Liquid Crystal Retarder Smaple Switching Time
Click to Enlarge

図2: スパイラル分布のパターンリターダ
Liquid Crystal Retarder Smaple Switching Time
Click to Enlarge

図3: 複雑な分布のパターンリターダ
Damage Threshold Specifications
Item # SuffixLaser TypeDamage Threshold
-405CW5 W/cm (532 nm, CW, Ø0.0107 mm)a
Pulsed (ns)0.15 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.597 mm)
Pulsed (fs)0.023 J/cm2 (532 nm, 100 Hz, 76 fs, Ø162 µm)
-670
CW5 W/cm (810 nm, CW, Ø0.004 mm)a
Pulsed (ns)1.8 J/cm2 (532 nm, 8 ns, 10 Hz, Ø0.200 mm)
Pulsed (fs)0.041 J/cm2 (532 nm, 100 Hz, 76 fs, Ø162 µm)
-780 to 1030CW5 W/cm (810 nm, CW, Ø0.004 mm)a
Pulsed (ns)8 J/cm2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.08 mm)
Pulsed (fs)0.041 J/cm2 (800 nm, 100 Hz, 36.4 fs, Ø189 µm)
-1053 to 1550CW5 W/cm (810 nm, CW, Ø0.004 mm)a
Pulsed (ns) 10 J/cm2 (1550 nm, 7.8 ns, 10 Hz, Ø0.191 mm)
Pulsed (fs)0.11 J/cm2 (1550 nm, 100 Hz, 70 fs, Ø145 µm)
  • ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算されます。線形パワー密度が長パルスおよびCW光源において最も適した測定基準である理由については、下の「CWレーザと長パルスレーザ」セクションをご参照ください。

当社の液晶ポリマ(LCP)波長板の損傷閾値データ

右の仕様は当社のLCP波長板の測定値です。損傷閾値の仕様は、光学素子のサイズにかかわらず設計波長が同じすべての波長板で同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。


Posted Comments:
Yongqi Shi  (posted 2021-01-26 06:36:24.97)
Dear Sir/Madam, I'm interested in the retardance accuracy of WPH10ME-780 at 780.24nm. From the raw data xls file, it is exact 0.5000. Is it so good like this value? Why in the general spec it's specified as just lambda/100?
YLohia  (posted 2021-02-08 10:13:10.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The retardance plot for the WPH10E-780 is theoretical with liquid crystal polymer dispersion taken into account. So we can expect the retardance of WPH10ME-780 at 780nm to be 0.5000 ± 0.01 wave, the tolerance coming from the Retardance Accuracy spec.
s.o.m.hinterding  (posted 2018-06-06 14:41:00.697)
Dear sir/madam, In order to convert our laser beam from linearly polarized into circularly polarized, we are looking to use WPH05ME-514. We would have to mount this in a rotational mount for correct alignment to the laser beam polarization axis. For this mount we would like to use RSP1D/M (cont. rotation mount for 1 inch optics w/adjustable zero), since this mount would also be useful for other setups, if we later want to do other experiments. However, WPH05ME-514 will not fit in this 1 inch mount. An option would be to buy the unmounted 1 inch version of this wave plate, but I prefer to buy a mounted version (I am afraid to damage/stress the wave plate when placing inside the mount). In any case, a mounted (1 or 0.5 inch) version will not fit inside the RSP1D/M, since this mount is made for 1 inch optics. Is there some sort of adapter that allows mounting of the WPH05ME-514 wave plate inside the RSP1D/M mount?
YLohia  (posted 2018-06-14 09:21:41.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. One thing to note is that the part you have currently picked out (WPH05ME-514) is a half-wave plate. In order to circularize a linearly polarized beam, you need to use a quarter-wave plate such as the WPQ05ME-514. That being said, you will need to use the SM1A6 adapter to mate this wave plate to the RSP1D/M.
mikkel.brydegaard  (posted 2018-01-26 09:34:47.897)
Hej, Two things: 1) Why can we have WPH05ME-808 unmounted? IT does not fit inside the SRM05... 2) We use a lot of ½wave plates, always in combination with a polarizing cube beam splitter. I guess other people also use it with pol BS and/or interrogators. So, for the other BS branch, we need a compensation slab of glass to make the optical paths equivalent. So the waveplates should have a matching compensation slab: a coated glass window with the same thickness and refractive index as the waveplates... I can send you a CAD if you want to see what we are doing...
tfrisch  (posted 2018-01-26 01:16:55.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We can offer the unmounted version of WPH05ME-808. I will reach out to you with a quote. As for the compensating plate, we can make windows for this purpose, though our Optics Team will need to see the drawing in order to provide pricing and lead time. I will also reach out to you about the CAD drawing and the specific requirements.
danielve.tau  (posted 2014-11-17 14:24:36.333)
Dear Sirs, I wanted to know if you could provide retardance curves for the 633, 546 and 532 nm for wavelengths ranging from 400-700 nm or more. Thanks.
myanakas  (posted 2014-12-02 09:15:15.0)
Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback. I have emailed this retardance data to you directly. We will update the website to have this data as well.
user  (posted 2014-01-15 11:33:57.22)
any updates on damage threshold? without it the description is useless thanks
besembeson  (posted 2014-03-06 04:03:47.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We are still waiting on the test results for these. We will update the web once this is available. UPDATE: We now have the damage thresholds on our website: http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=7054
blanc  (posted 2013-11-27 18:01:57.147)
Hello, I would like to know what is the damage threshold for those polymer waveplates. thanks in advance Best
jlow  (posted 2013-12-06 04:08:53.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We are testing these polymer wave plates for their damage threshold. We will update the web once we have this information available.

波長板の選択

当社では、位相差が1/4または1/2波長のアクロマティック波長板、スーパーアクロマティック波長板、ゼロオーダ波長板(マウント無しまたはマウント付き)、低オーダ波長板、マルチオーダ波長板(単波長対応またはデュアル波長対応)をご用意しています。

アクロマティック波長板は、広いスペクトル範囲にわたって比較的一定の位相リターダンスを与えるのに対し、スーパーアクロマティック波長板は、これよりも広いスペクトル範囲にわたってほぼ一定のリターダンスを与えます。これに対して、ゼロオーダおよびマルチオーダ波長板は、波長に強く依存した位相差が生じます。当社のアクロマティック波長板は260~410 nm、350~850 nm、400~800 nm、690~1200 nm、1100~2000 nmの5種類の動作範囲からお選びいただけます。また、スーパーアクロマティック波長板の動作範囲は310~1100 nm、または600~2700 nmからお選びいただけます。

Round Zero-Order Wave Plate Comparison
MaterialQuartzLCP
SizesØ1/2" and Ø1"Ø1/2", Ø1", and Ø2"
Mounted Versions AvailableYesYes
Retardances Available1/4 λ and 1/2 λ1/4 λ and 1/2 λ
Retardance Accuracy <λ/300 <λ/100
Surface Quality20-10 Scratch-Dig60-40 Scratch-Dig
CoatingV CoatBroadband AR
Coating Reflectance
(per Surface)
0.25%0.5% Average Over Specified Coating Range

ゼロオーダ波長板は、位相差が正確に1/4波長または1/2波長になるように設計されています。マルチオーダ波長板に比べると、温度や波長への依存性は小さいです。1/2波長板1/4波長板ともに1枚の波長板のファスト軸がもう1枚のスロー軸に合うように2枚重ねることによって、ゼロオーダの性能を実現しています。当社では266 nm~2020 nmの間の波長でゼロオーダ波長板を取り揃えています。ポリマーゼロオーダ1/2波長板および1/4波長板は、リターダンス効果のある液晶ポリマ(LCP)の薄層を2枚のガラスプレートに挟んでできており、405~1550 nmの間の波長でご用意しています。石英波長板はリターダンス確度が高く反射率が低いのに対し(表参照)、LCP波長板は大きな入射角でもリターダンスはわずかに減少するだけ、というそれぞれの特長があります。また、当社ではWDM用途向けにマウント無しのゼロオーダ通信用波長板もご用意しています。

中赤外域用波長板は、高品質のフッ化マグネシウム(MgF2)の単体から作られており、中心波長 2.5 µm、 3.5 µm、 4.0 µm、 4.5 µm、5.3 µmにおいて、1/4波長または1/2波長のリターダンスを有します。中赤外域用波長板を透過する光のリターダンスには、設計で定めたリターダンスに加えて1波長や半波長などの倍数(次数mで表される)のシフトが生じています。これは、シフトが発生しない真のゼロオーダ波長板や、シフトが数多く発生するマルチオーダ波長板と異なります。この低オーダ設計ではほぼゼロオーダに近い性能を維持できるため、真のゼロオーダ波長板の代替品としてご使用いただくことができます。単体のフッ化マグネシウム基板は、マルチオーダ波長板を2枚組み合わせて設計されたゼロオーダの基板よりも薄いため、この低オーダーリターダは分散しやすい用途に適しています。

マルチオーダ波長板は、光路のリターダンスが整数倍(次数またはm)の波長シフトを受けるように設計されています。ゼロオーダ波長板に比べて、マルチオーダのリターダンスは波長や温度変化に敏感です。しかし、マルチオーダ波長板は低価格なのでこのような敏感さが問題とならない用途で多く使われています。当社では、405~1550 nmの間の波長でマルチオーダ波長板を取り揃えています。また、532 nmと1064 nmで設計されたデュアル波長対応のマルチオーダ波長板もご用意しています。

これらの製品に加えて、当社ではカスタム仕様の波長板の設計や製造も可能です。組み込み用途(OEM用途)向けや小ロットのご注文も承ります。カスタム品のご要望や製造に関するご質問などございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポリマーゼロオーダ1/2波長板、SM05マウント付き

Half-Wave Plate
1/2波長板は直線偏光を回転させます。

アイコンMore Info Iconをクリックいただくとプロット図やダウンロード可能なデータをご覧いただけます。

Item #Specifications
WPH05ME-405info
WPH05ME-445info
WPH05ME-488info
WPH05ME-514info
WPH05ME-532info
WPH05ME-546info
WPH05ME-588info
WPH05ME-633info
WPH05ME-670info
WPH05ME-780info
Item #Specifications
WPH05ME-808info
WPH05ME-830info
WPH05ME-850info
WPH05ME-980info
WPH05ME-1030info
WPH05ME-1053info
WPH05ME-1064info
WPH05ME-1310info
WPH05ME-1550info
WPH05ME-1625info
WPH05ME-1650info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WPH05ME-405 Support Documentation
WPH05ME-405Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 405 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-445 Support Documentation
WPH05ME-445Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 445 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-488 Support Documentation
WPH05ME-488Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 488 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-514 Support Documentation
WPH05ME-514Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 514 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-532 Support Documentation
WPH05ME-532Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 532 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-546 Support Documentation
WPH05ME-546Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 546 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-588 Support Documentation
WPH05ME-588Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 588 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-633 Support Documentation
WPH05ME-633Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 633 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-670 Support Documentation
WPH05ME-670Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 670 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-780 Support Documentation
WPH05ME-780Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 780 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-808 Support Documentation
WPH05ME-808Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 808 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-830 Support Documentation
WPH05ME-830Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 830 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-850 Support Documentation
WPH05ME-850Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 850 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-980 Support Documentation
WPH05ME-980Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 980 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1030 Support Documentation
WPH05ME-1030Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1030 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1053 Support Documentation
WPH05ME-1053Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1053 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1064 Support Documentation
WPH05ME-1064Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1064 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1310 Support Documentation
WPH05ME-1310Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1310 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1550 Support Documentation
WPH05ME-1550Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1550 nm
¥39,889
Today
WPH05ME-1625 Support Documentation
WPH05ME-1625Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1625 nm
¥39,889
7-10 Days
WPH05ME-1650 Support Documentation
WPH05ME-1650Ø1/2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM05-Threaded Mount, 1650 nm
¥39,889
7-10 Days
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポリマーゼロオーダ1/2波長板

Half-Wave Plate
1/2波長板は直線偏光を回転させます。

アイコンMore Info Iconをクリックいただくとプロット図やダウンロード可能なデータをご覧いただけます。

Item #Specifications
WPH10E-405info
WPH10E-488info
WPH10E-514info
WPH10E-532info
WPH10E-546info
WPH10E-633info
WPH10E-670info
WPH10E-780info
Item #Specifications
WPH10E-808info
WPH10E-830info
WPH10E-980info
WPH10E-1053info
WPH10E-1064info
WPH10E-1310info
WPH10E-1550info
WPH10E-1625info
WPH10E-1650info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WPH10E-405 Support Documentation
WPH10E-405Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 405 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-488 Support Documentation
WPH10E-488Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 488 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-514 Support Documentation
WPH10E-514Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 514 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-532 Support Documentation
WPH10E-532Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 532 nm
¥44,103
Today
WPH10E-546 Support Documentation
WPH10E-546Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 546 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-633 Support Documentation
WPH10E-633Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 633 nm
¥44,103
Today
WPH10E-670 Support Documentation
WPH10E-670Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 670 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-780 Support Documentation
WPH10E-780Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 780 nm
¥44,103
Today
WPH10E-808 Support Documentation
WPH10E-808Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 808 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-830 Support Documentation
WPH10E-830Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 830 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-980 Support Documentation
WPH10E-980Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 980 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-1053 Support Documentation
WPH10E-1053Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1053 nm
¥44,103
Lead Time
WPH10E-1064 Support Documentation
WPH10E-1064Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1064 nm
¥44,103
Today
WPH10E-1310 Support Documentation
WPH10E-1310Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1310 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-1550 Support Documentation
WPH10E-1550Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1550 nm
¥44,103
Today
WPH10E-1625 Support Documentation
WPH10E-1625Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1625 nm
¥44,103
7-10 Days
WPH10E-1650 Support Documentation
WPH10E-1650Ø1" Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, 1650 nm
¥44,103
7-10 Days
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポリマーゼロオーダ1/2波長板、SM1マウント付き

Half-Wave Plate
1/2波長板は直線偏光を回転させます。

アイコンをMore Info Iconをクリックいただくとプロット図やダウンロード可能なデータをご覧いただけます。

Item #Specifications
WPH10ME-405info
WPH10ME-488info
WPH10ME-514info
WPH10ME-532info
WPH10ME-546info
WPH10ME-633info
WPH10ME-670info
WPH10ME-780info
Item #Specifications
WPH10ME-808info
WPH10ME-830info
WPH10ME-980info
WPH10ME-1053info
WPH10ME-1064info
WPH10ME-1310info
WPH10ME-1550info
WPH10ME-1625info
WPH10ME-1650info

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WPH10ME-405 Support Documentation
WPH10ME-405Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 405 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-488 Support Documentation
WPH10ME-488Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 488 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-514 Support Documentation
WPH10ME-514Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 514 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-532 Support Documentation
WPH10ME-532Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 532 nm
¥48,986
Today
WPH10ME-546 Support Documentation
WPH10ME-546Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 546 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-633 Support Documentation
WPH10ME-633Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 633 nm
¥48,986
Today
WPH10ME-670 Support Documentation
WPH10ME-670Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 670 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-780 Support Documentation
WPH10ME-780Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 780 nm
¥48,986
Today
WPH10ME-808 Support Documentation
WPH10ME-808Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 808 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-830 Support Documentation
WPH10ME-830Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 830 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-980 Support Documentation
WPH10ME-980Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 980 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-1053 Support Documentation
WPH10ME-1053Customer Inspired! Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1053 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-1064 Support Documentation
WPH10ME-1064Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1064 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-1310 Support Documentation
WPH10ME-1310Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1310 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-1550 Support Documentation
WPH10ME-1550Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1550 nm
¥48,986
Today
WPH10ME-1625 Support Documentation
WPH10ME-1625Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1625 nm
¥48,986
7-10 Days
WPH10ME-1650 Support Documentation
WPH10ME-1650Ø1" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM1-Threaded Mount, 1650 nm
¥48,986
7-10 Days
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ)ポリマーゼロオーダ1/2波長板、SM2マウント付き

Half-Wave Plate
1/2波長板は直線偏光を回転させます。

アイコンMore Info Iconをクリックいただくとプロット図やダウンロード可能なデータをご覧いただけます。

Item #Specifications
WPH20ME-405info
WPH20ME-488info
WPH20ME-514info
WPH20ME-532info
WPH20ME-546info
WPH20ME-633info
WPH20ME-780info
Item #Specifications
WPH20ME-808info
WPH20ME-830info
WPH20ME-980info
WPH20ME-1064info
WPH20ME-1310info
WPH20ME-1550info
WPH20ME-1625info
WPH20ME-1650info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
WPH20ME-405 Support Documentation
WPH20ME-405Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 405 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-488 Support Documentation
WPH20ME-488Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 488 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-514 Support Documentation
WPH20ME-514Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 514 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-532 Support Documentation
WPH20ME-532Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 532 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-546 Support Documentation
WPH20ME-546Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 546 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-633 Support Documentation
WPH20ME-633Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 633 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-780 Support Documentation
WPH20ME-780Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 780 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-808 Support Documentation
WPH20ME-808Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 808 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-830 Support Documentation
WPH20ME-830Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 830 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-980 Support Documentation
WPH20ME-980Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 980 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-1064 Support Documentation
WPH20ME-1064Customer Inspired! Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 1064 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-1310 Support Documentation
WPH20ME-1310Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 1310 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-1550 Support Documentation
WPH20ME-1550Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 1550 nm
¥70,632
Lead Time
WPH20ME-1625 Support Documentation
WPH20ME-1625Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 1625 nm
¥70,632
7-10 Days
WPH20ME-1650 Support Documentation
WPH20ME-1650Ø2" Mounted Polymer Zero-Order Half-Wave Plate, SM2-Threaded Mount, 1650 nm
¥70,632
7-10 Days