34 mmコンストラクションレール


  • Stock Lengths up to 2000 mm for 4-Sided Rails
  • 1-, 2-, or 4-Sided Rails
  • Custom Lengths Available from 50 to 2000 mm

XT34DP-500

Double Dovetail

XT34SP-500

Single Dovetail

XT34-1000

Standard
34 mm Rail

XT34SD-250

Single Dovetail

XT34SD-250, XT34SD-500, and XT34SD-750

XT34SP-500

XT34DP-500

Related Items


Please Wait

特長

  • 34 mmの光学レール 
  • 標準品の長さ:200 mm~1000 mm 
  • アリ溝式形状によりオプトメカニクスアセンブリや他のレールに固定可能
  • 1面あるいは2面にのみアリ溝が付いたタイプは小さな設置面積で設置可能
  • 長さの特注にも対応可能

光学レールXT34シリーズは、安定した、剛性の高い3次元の機械的構造を構築するためのレールシステムです。この製品はアルミニウム製の押出し成型品で、アリ溝式形状の取付け面を利用して他のレールやブレッドボード、あるいはオプトメカニクス部品などと接続できます。取り付けられた部品は、アリ溝に沿ってレール全長にわたって連続的に移動できます。34 mmのレールシリーズでは、ページ上の写真のように、アリ溝が1面、2面または4面にあるタイプをご用意しています。これらのアリ溝付きレールには、白色あるいは黒色アルマイト加工が施されています。 

4面にアリ溝の付いた白色アルマイト加工済みのレールは、外周の1辺が34 mmで、標準品としては長さが200 mm~1000 mmの製品をご用意しております。 50 mm~1000 mmの範囲で、特注の長さでご提供することも可能です。4面に取付け面のあるレールは、仕上げ加工無しの状態で、2 mの長さでご提供することもできます。 

2面にアリ溝の付いた白色アルマイト加工済みのレールは、500 mmを標準品としてご用意しております。

1面にのみアリ溝の付いたレールはコンパクトで、レールを用いた光学系を構築するのに便利です。当社では、長さ500 mmの耐久性のある白色アルマイト加工仕上げのレールをご用意しております。こちらのレールには取付け用のザグリ穴や目盛りの刻印は付いておりません。当社では、1面にのみアリ溝があり、クランプ無しで光学テーブルに取り付けられるザグリ穴付きレールもご用意しております。このザグリ穴付きレールには黒色アルマイト加工が施されており、またレール上で長さ方向の位置決めが精密かつ再現性良くできるように、1 mm刻みの目盛りが刻印されています。長さは250 mm~750 mmでご用意しております。

当社ではまた、内側が34 mmのアリ溝付きのベースプレートをご用意しており、34 mmレール部品を当社のXRN25、XR25およびXR50シリーズステージに取り付けることができます。どちらのベースプレートも光学テーブル取付け用に、1個のM6ザグリ穴と複数のM6ザグリ穴スロットが付いています。当社のXR25とXR50シリーズ移動ステージに対応するベースプレートの外側には幅75.7 mmのアリ溝、XRN25シリーズステージに対応するベースプレートの外側には幅50.7 mmのアリ溝が付いています。

当社では、クランプおよび直角ブラケットブレッドボード用取付けプレートレールキャリア取付けプラットフォームレンズチューブ用アダプタレールジョイントなど、34 mmレール用アクセサリを幅広くご提供しています。サイズアダプタを用いると66 mmおよび95 mmのレールをXT34シリーズのセットアップに組み込むことができるため、事実上どのようなオプトメカニクスのセットアップにも対応できる、剛性と汎用性を兼ね備えたツールといえます。


Posted Comments:
xiaoyan duan  (posted 2024-04-26 17:28:27.03)
XT34SP-500 34 mm Single Dovetail Rail, L = 500 mm etc What is the parallelism of the rail? Thank you very much!
jdelia  (posted 2024-05-01 03:55:12.0)
Thank you for reaching out. I have contacted you directly to share this value with you.
user  (posted 2023-10-13 13:59:07.617)
how I can connect PR01/M and XT34 in vertical position?
jdelia  (posted 2023-10-16 10:36:03.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We are not able to clarify this with you since your feedback was submitted anonymously, but this depends on exactly what you mean by connected "in vertical position." For instance, PR01/M does not have a great method for mounting onto the rail from its bottom plate, but it does have a mounting hole on its side that could potentially be interfaced with an XT34 mounting plate. To discuss this further, you may reach out to techsupport@thorlabs.com
pascal.wettstein  (posted 2016-05-26 12:47:39.363)
Have you ever considered extruding the rails with holes in the four corners? Then the end user could cut the tube to the desired length and then either tap the hole or mount e.g. the adaptor / rail joiner with a self tapping screw. Anodizing (black) of the rail would also be great.
besembeson  (posted 2016-05-26 04:00:52.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for your feedback. We will review this.
patrick.berry  (posted 2015-08-13 15:08:42.923)
You should offer the XT34 34 mm Single Dovetail Rail with slots in the middle for mounting directly to the table with 1/4"-20s.
besembeson  (posted 2015-09-25 09:13:00.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Thanks for the feedback. We will review this option but in the meantime, the clamps are what we recommend: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=191
Back to Top

XT34シリーズ 34 mmコンストラクションレール

  • 両端の角部分に4個の取付け用のM3穴
  • レール内に内径がØ29 mmの貫通穴
  • 耐久性の高い白色アルマイト処理

当社の34 mmコンストラクションレールにはアリ溝式形状の取付け面が4面全てにあるので、1次元、2次元、3次元の構造が構築できます。アリ溝式の取付け面上では、クランプで固定する前に、取付け部品を簡単にスライド移動できます。レールの端部には4個のM3ネジ穴があり、 レンズチューブアダプタ取付けプレートレールジョイントの取付けに使用します。

これらのレールは長さ200 mm、500 mm、1000 mmでご提供しております。長さの決まった標準品がお客様の用途に合わない場合は、50 mm~1000 mmの特注長さでご提供することも可能です。詳細は下記青枠の案内をご参照ください。

お客様ご自身で機械加工や仕上げを施す場合は、粗切りでアルマイト加工なしの押し出し成型品(下記参照)をご提供することも可能です。

特注のご依頼について - 日本国内においては、本製品のカスタムのご依頼は長さ 50 mm~1000mmの範囲でお受けしております。尚、カスタム製品の納期は通常2か月以上を見込んでおります。お急ぎの場合、価格は高くなりますが国内加工にて承ることも可能です。短納期(国内加工)をご要望の場合、お見積りいたしますので当社までお問合せください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34-200 Support Documentation
XT34-20034 mmコンストラクションレール、長さ200 mm
¥4,802
Today
XT34-500 Support Documentation
XT34-50034 mmコンストラクションレール、長さ500 mm
¥9,602
Today
XT34-1000 Support Documentation
XT34-100034 mmコンストラクションレール、長さ1000 mm
¥15,054
7-10 Days
XT34-CUSTRAILCustomized Rail from 50 to 2000 mm , Enter custom Length
Back to Top

XT34シリーズ コンストラクションレール 、粗切りフレーム

  • カスタマイズ向けの粗切射出成型材
  • 長さ:2 m
  • レールの両端にはタップ加工無し

XT34RL2は、独自の機械加工や仕上げが可能でアルマイト加工処理されていない粗切りフレームです。アルミニウム製のため、機械加工が容易です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34RL2 Support Documentation
XT34RL234 mmコンストラクションレール、押し出し粗切り、長さ2 m
¥22,148
7-10 Days
Back to Top

XT34シリーズ コンストラクションレール、両面アリ溝式

  • XT34シリーズのレール2本との使用に適した汎用性の高い両面アリ溝式
  • 耐久性のある白色アルマイト処理
  • 用途に合わせた調整が簡単

両面アリ溝式レールXT34DP-500は、アリ溝式クランプを用いてXT34 シリーズのレール2本を結合することができるので、光学アセンブリ全体をベースレールに結合させてサブアセンブリ一式として動かすことが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34DP-500 Support Documentation
XT34DP-50034 mmコンストラクションレール、両面アリ溝式、長さ500 mm
¥7,201
Today
Back to Top

XT34シリーズコンストラクションレール、片面アリ溝式

XT34SD-250 Mounted
Click to Enlarge

低頭キャップスクリュSH25LP38でテーブルに取り付けられたXT34SD-250
XT34SP Drawing
Click to Enlarge

XT34SP-500、XT34SD-500の断面図
XT34SP Drawing
Click to Enlarge

XT34SD-250、XT34SD-750の断面図
  • 1次元構造で設置面積が最小の34 mmレール 
  • XT34SP:白色アルマイト加工 
  • XT34SD:取付け用ザグリ穴および刻印された目盛り付きの黒色アルマイト加工 

レールXT34SP-500とXT34SDシリーズのレールは、コンパクトで1面にのみアリ溝が付いており、レールを用いた光学系を構築するのに便利です。XT34SP-500は長さ500 mmで、耐久性のある白色アルマイト加工が施されています。こちらには取付け用のザグリ穴や目盛りの刻印は付いておりません。XT34SP-500は当社の小型 テーブルクランプを用いて光学テーブルに容易に取り付けることができます。

XT34SDシリーズは長さ250 mm~750 mmで、黒色アルマイト加工が施されています。中央にM6ザグリ穴が1~5個、長さ25.4 mmのM6ザグリ穴スロットが4~12個あり、タップ穴パターンのある光学テーブルに直接取り付けることができます。取付け穴の位置は、下記の製品型番の横にある赤い資料アイコンをクリックして、概略図をダウンロードするとご覧いただけます。右端の写真のように、当社の低頭キャップスクリュSH25LP38を使用すると、レールの全長を固定具等に妨げられることなく連続的に使用することが可能です。また全長にわたって1 mm刻みの目盛りも刻印されているため、精密で再現性の高い位置決めが可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XT34SP-500 Support Documentation
XT34SP-50034 mmコンストラクションレール、片面アリ溝式、長さ500 mm
¥6,186
7-10 Days
XT34SD-250 Support Documentation
XT34SD-250Customer Inspired! 34 mmコンストラクションレール、片面アリ溝式、取付け用ザグリ穴付き、長さ250 mm
¥8,776
Today
XT34SD-500 Support Documentation
XT34SD-500Customer Inspired! 34 mmコンストラクションレール、片面アリ溝式、取付け用ザグリ穴付き、長さ500 mm
¥11,486
Today
XT34SD-750 Support Documentation
XT34SD-750Customer Inspired! 34 mmコンストラクションレール、片面アリ溝式、取付け用ザグリ穴付き、長さ 750 mm
¥14,160
7-10 Days
Back to Top

アリ溝付き拡張ベースプレート、34 mmレール&XRN25シリーズステージ用


Click to Enlarge

拡張ベースプレートXRN25DR2に取り付けると、ステージXRN25C(/M)の移動軸はベースプレート上での移動方向と直交します。
  • 34 mm幅のアリ溝(片面のみ)は、34 mmレール用アクセサリに対応
  • 50.7 mm幅のアリ溝(片面のみ)は、XRN25シリーズの移動ステージに対応
  • 精密で再現性の高い位置決めのために1 mm単位で刻印された目盛
  • ブレッドボードに対応するザグリ穴スロット

こちらのベースプレートの中央のレールは、当社の34 mmコンストラクションレールに対応するアクセサリ用としてご使用いただけます。さらにレールの外側のエッジは幅50.7 mmのアリ溝になっており、当社のXRN25シリーズ移動ステージが取り付けられます。

取り付けられた部品は、ベースプレートの全長に渡り移動することができます。XRN25DR2の長さは150 mm、XRN25DRは250 mm、XRN25DR3の長さは500 mmです。XRN25シリーズのステージが移動する方向は、ステージの移動軸に対して垂直方向になります。

ベースプレートには長さ25.4 mmの複数のM6ザグリ穴スロットと、中央に1個のM6ザグリ穴があり、レールをブレッドボードの穴パターンに合わせて取り付けられます。この取り付けに標準のキャップスクリュを使用しても、取り付けた部品を移動する際の妨げにはなりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XRN25DR2 Support Documentation
XRN25DR2幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ150 mm
¥10,844
Today
XRN25DR Support Documentation
XRN25DR幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
¥12,083
Today
XRN25DR3 Support Documentation
XRN25DR3Customer Inspired! 幅50.7 mmアリ溝式レール、長さ500 mm
¥18,588
Today
Back to Top

アリ溝付き拡張ベースプレート、34 mmレール&XR25/XR50シリーズステージ用 


Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
XR25DR1幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
PH1.51Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ1.50インチ (インチ規格)
TR21Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ2インチ(インチ規格)
KM1001キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
View Metric Product List
型番数量Description
XR25DR1幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
XT34C2134 mmレール用 両面アリ溝式クランプ、長さ30 mm
XT34D2-301長さ30 mm、XT34シリーズ取付用プラットフォーム、M6ザグリ穴1つ
PH40/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ40 mm (ミリ規格)
TR50/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ50 mm(ミリ規格)
KM1001キネマティックマウント、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用
ポストとミラーマウントを搭載した34 mmレールクランプを保持するXR25DR 
注:ミラーはProduct Listに記載されていません。


Click to Enlarge

ステージXR25C(/M)を拡張ベースプレートXR25DRに取り付けたとき、そのベースプレート上での移動方向はステージの移動軸と直交します。
  • 34 mm幅のアリ溝(片面のみ)は、34 mmレール用アクセサリに対応 
  • 75.7 mm幅のアリ溝(片面のみ)は、XR25ならびにXR50シリーズの移動ステージに対応
  • 精密で再現性の高い位置決め用に1 mm単位で刻印された目盛 
  • ブレッドボードに対応するザグリ穴スロット

こちらのベースプレートの中央のレールは、当社の34 mmコンストラクションレールに対応するアクセサリ用としてご使用いただけます。また、レールの外側のエッジは幅75.7 mmのアリ溝になっており、当社のXR25およびXR50シリーズの移動ステージが取り付けられます。 

取り付けられた部品はベースプレートの全長に渡って移動することができます。XR25DR2の移動量は150 mm、XR25DRは250 mm、XR25DR3の移動量は500 mmです。XR25シリーズおよびXR50シリーズのステージが移動する方向は、ステージの移動軸に対して垂直方向になります。

ベースプレートには長さ25.4 mmの複数のM6ザグリ穴スロットと、中央に1個のM6ザグリ穴があり、レールをブレッドボードの穴パターンに合わせて取り付けられます。この取付けに標準のキャップスクリュを使用しても、取り付けた部品を移動する際の妨げにはなりません。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
XR25DR2 Support Documentation
XR25DR2Customer Inspired! 幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ150 mm
¥11,170
Today
XR25DR Support Documentation
XR25DR幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ250 mm
¥12,445
Today
XR25DR3 Support Documentation
XR25DR3Customer Inspired! 幅75.7 mmアリ溝式レール、長さ500 mm
¥18,588
Today