PDA8000 光電流測定モジュール


  • Single or Dual Channel Modules
  • High Precision Measurements
  • Up to Seven Measurement Ranges

PDA8000-1

(One Channel)

PDA8000-2

(Two Channels)

 

PRO800 with PDA8000-2
and ITC8022 Modules

Related Items


Please Wait
PRO8 Series Optionsa
Laser Diode Current Controllers (Up to 8 A)PRO8000 Chassis with Modules
TEC Temperature Controllers (Up to 64 W)
Combination Laser Diode Current (Up to 1 A) &
TEC Temperature Controllers (Up to 16 W)
DWDM DFB Laser Modulesb
Optical Switches
Photocurrent Measurement Modules
  • 当社のPRO8シリーズシャーシは複数のPRO8シリーズモジュールに対応可能で、カスタム仕様の通信装置が構成できます。
  • ご希望の波長に対応した製品については当社にご相談ください。

特長

  • 16ビットの分解能で10 nA~10 mA DCの7つの測定範囲
  • 10 nAスケールで0.1 pAの分解能
  • フルスケール読み取り精度: ±0.025% (電流範囲では>1 µA)
  • 1チャンネルバージョンと2チャンネルバージョンから選択可能

はじめに
PRO8プラットフォーム用 の光電流測定モジュールは、他のPRO8シリーズプラグイン式モジュールとの併用に適しています。このモジュールではDCトランスインピーダンス増幅器を 使って、最も低い増幅設定で20 Hzまでの入力周波数で数pA~10 mAの精密な光電流測定を行ないます。16-ビットのA/Dコンバータ(変換器)を使ってフルスケールの読み取り で±0.025% (範囲>1 µA)の測定分解能を保証しています。これらの機能と低雑音フォトダイオードバイアスの内蔵によって、この機器は理想的なフォトダイオード電流増幅器に なっています。

光パワーの読み取り
PDA8000モジュールでは、校正済みフォトダイオードを使って光パワーを直接読み取ることができます。PRO8プラットフォームの入力画面から「フォトダイオード感度」を入力することができるので、校正済みダイオードの標準校正データを直接入力することが可能です。

コンピュータ制御の IEEE-488.2
PDA8000モジュールの機能は、PRO8シャーシのIEEE- 488 インターフェイスを介してアクセスすることができ、これには校正係数、フォトダイオードバイアス電圧、全ての測定制御パラメータ、測定結果へのアクセスが含まれています。

精密な光測定
フォ トダイオードの可変バイアスによって、光起電モードまたは光伝導性モードのどちらかで動作させることが可能です。バイアスによりダイオードの接合容量は低 減されるので、長年にわたり測定する際にディテクタの線形性は向上します。また、フロントパネルには半導体光センサでのフォトダイオードの暗電流をゼロに するトリムポットもあります。

使いやすい制御性
PRO8の表示メニューによって、 シャーシ内のあらゆるモジュールを簡単に設定できます。簡易表示記号により、あらゆる操作パラメータへ簡単にアクセスできます。全ての設定はメモリに保存されて、モジュールが違うスロットに移動しないかぎりメインフレームの電源を入れると自動的に再設定されます。

Item #PDA8000-1PDA8000-2
Photo Diode Current Measurement Range10 nA - 10 mA (Others on Request)
Photo Diode PolarityUser Selectable
Bias Voltage Setting Range (can be switched off)0.1 V to 10 V
Photo Diode Coefficient Setting Range0.001 - 5.000 A/W
Input ResistanceVirtual Ground
Temperature Coefficient≤50 ppm/°C
BandwidthDC to 20 Hz (Lowest Amplification)
General Data
Module Width1 PRO8 Slot
Photo Diode Connectors1xBNC2xBNC
ChannelsSingleDouble

全データは 23 ± 5 °Cで相対湿度45 ± 15%での値です。

PDA8000 Measurement Range
Measurement RangeResolutionAccuracy
10 mA0.1 µA±0.025% Full Scale
1 mA10 nA±0.025% Full Scale
100 µA1 nA±0.025% Full Scale
10 µA0.1 nA±0.025% Full Scale
1 µA10 pA±0.025% Full Scale
100 nA1 pA±0.25% Full Scale
10 nA0.1 pA±0.8% Full Scale

全データは 23 ± 5 °Cで相対湿度45 ± 15%での値です。

フォトダイオードコネクタ

BNCメス型

BNC Female

フォトダイオードは両極のBNC入力ジャックに接続できます。
BNCジャックの外側の導体は常に接地されています。
入力電流範囲: 10 nA~10 mA


Posted Comments:
Kristian Myhre  (posted 2020-10-27 11:41:01.517)
What is the rate at which data from the system can be logged? I am interested in perform high time resolution measurements of laser induced plasmas.
dpossin  (posted 2020-10-30 05:46:42.0)
Dear Customer, Thank you for your feedback. Unfortunately we do not have data on that.
Md.Tarequl Islam  (posted 2020-10-04 04:23:49.16)
Dear Sir, I need a formal price offer (CPT Dhaka) for Photocurrent measurement complete setup with all accessories on an urgent basis. Thanks & Regards Md. Tarequl Islam Manager-Sales & Technical Bangladesh Science House H-27, Mohakhali, Amtoli (Airport Road) Dhaka-1212, Bangladesh. Cell & WhatsApp: +8801913-608103 Tel: +88-02-9883152, +88-02-8900654 Email: tarequl008@gmail.com
yuval  (posted 2016-07-30 14:32:25.09)
Greetings, It is not clear to me how the PD connects Please advise how a reversed baised photodiode should be connected to the device. Have you a PDF manual that you can share? Thanks Yuval Sharon CSTM LTD
shallwig  (posted 2016-08-01 10:15:40.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. The PDF manual can be found at following link https://www.thorlabs.com/_sd.cfm?path=7100&filename=7169-D02.pdf&partnumber=PDA8000-1 From page 7 it is described how to connect the photodiode. Photodiodes can be connected to the BNC jacks of an input with both polarities. The outer conductor of the BNC jack is always grounded. I have contacted you directly to check if you have any further questions.
user  (posted 2014-10-14 08:06:38.44)
How does the bandwidth depend on the measurement range ? You provide this information for a) benchtop photodiode amplifier and b) integrated photodiodes with TIA, but not these cards....please can you add this information to the Specs tab. All you state is DC to 20Hz at the lowest range...but usually it depends on the measurement range.
shallwig  (posted 2014-10-15 09:56:06.0)
This is a response from Stefan at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. You are right in general the bandwidth depends on the measurement range. But here the limit comes from the sampling rate of the built in A/D converter, the display and the RS232 interface for remote control. These cards have in contrast to the PDA200C no analog output available for reading out faster than the specified 20Hz. Therefore we do not specify the data of the input stage. But for orientation you can use the data provided in the manual of the PDA200C on page 15 http://www.thorlabs.de/thorcat/15900/PDA200C-Manual.pdf The ranges are very similar and for the 10nA range you can expect 200Hz.
Greg  (posted 2010-04-01 11:08:21.0)
A response from Greg at Thorlabs to qianjianjun668: We have updated this web page to reflect the bandwidth of the PDA8000-1 and PDA8000-2. This will also be specified in our future catalogs.
julien  (posted 2010-04-01 09:52:30.0)
A response from Julien at Thorlabs: PDA8000 are DC transimpedance amplifiers. The frequency range spans from DC to 20Hz, depending on the measurement range. the maximum Bandwidth, corresponding to the lowest amplification setting, is thus 20Hz.
qianjianjun668  (posted 2010-04-01 03:28:07.0)
PDA8000 Photocurrent Measurement Modules PDA8000-1 PDA8000-2 range of frequencies (cut off) is??? Bandwidth (-3 dB) is ??? Look forward to your reply
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDA8000-1 Support Documentation
PDA8000-1PRO8 光電流測定モジュール (1チャンネル)、1スロット
¥153,956
Lead Time
PDA8000-2 Support Documentation
PDA8000-2PRO8 光電流測定モジュール (2チャンネル)、1スロット
¥174,952
7-10 Days