精密カバーガラスおよび顕微鏡スライド


  • Soda-Lime Glass or Fused Silica Microscope Slides
  • Fluorescent Microscope Slides
  • #1.5H (170 µm) and #0 (85 - 115 µm) Thickness Cover Glasses
  • Ideal for High-Performance Imaging Applications

MS10PC

Positively Charged Flat Slide

CG15KH

Rectangular Cover Glass

MS15C1

Slide with Single Cavity

CG15XH

Ø25 mm Cover Glass

Application Idea

Slides Mounted in a Microscope using MLS203-1 XY Stage and MLS203P10 Multiple Slide Holder Stage Accessory

FSK1

Blue Fluorescent Slide

FSK2

Green Fluorescent Slide

FSK6

Red Fluorescent Slide

Related Items


Please Wait
Item #ThicknessDescriptionDimensionsQuantity
Soda-Lime Glass Microscope Slides
MS10UW1 mmFlat26 mm x 76 mm1000
MS10UW2200
MS10PCFlat,
Positively Charged
1000
MS10PC1100
MS15C11.35 mmSingle Cavity50
MS15C2Dual Cavity50
Fused Silica Microscope Slide
MS10FS1 mmFlat25.4 mm x 76.2 mm1
Fluorescent Microscope Slides
FSK1(-P5)1.7 mmFluorescent, Blue25.4 mm x 76.2 mm1 or 5
FSK2(-P5)Fluorescent, Green1 or 5
FSK3(-P5)Fluorescent, Yellow1 or 5
FSK4(-P5)Fluorescent, Orange1 or 5
FSK6(-P5)Fluorescent, Red1 or 5
FSK5Fluorescent Set, All Colors5
Cover Glasses
CG15CH#1.5H
(170 ± 5 µm)
Square22 mm x 22 mm1000
CG15CH2200
CG15KHRectangle24 mm x 50 mm1000
CG15KH1100
CG15NHSmall CircleØ12 mm1000
CG15NH1100
CG15XHLarge CircleØ25 mm1000
CG15XH1100
CG00C#0
(85 - 115 µm)
Square22 mm x 22 mm1000
CG00C2200
CG00KRectangle24 mm x 50 mm1000
CG00K1100

特長

  • 高性能顕微鏡用に設計
  • 26 mm x 76 mm (W x L)のスライドはソーダライムガラス製
    • 厚さ1 mmのスライド表面は正電荷処理済みまたは処理無し 
    • 厚さ1.35 mmのスライドは試料用のホール付き
  • 25.4 mm x 76.2 mm (W x L)のスライドは溶融石英製
  • 25.4 mm x 76.2 mmの蛍光スライドはアクリルキャスト板製
    • 厚さ1.7 mmの蛍光スライド
    • 青、緑、黄、オレンジ、赤の5色をご用意
    • 単体または5個入りセット
    • FSK5は5色すべてのスライドが入ったセット
  • カバーガラスは、Schott D 263 ®M製
    • 厚さ#1.5H (170 ± 5 µm)の精密タイプ:正方形、長方形、円形をご用意
    • 厚さ#0 (85~115 µm)のタイプ:正方形、長方形をご用意

当社では、精密カバーガラス(カバースリップ)、顕微鏡スライド、および蛍光スライドをご用意しております(右の表をご参照ください)。これらは、全反射照明蛍光顕微鏡(TIRF)、生細胞イメージング、生化学などの分野で使用される高性能イメージング用として設計されています。

ソーダライムガラス製顕微鏡スライド
こちらの26 mm x 76 mmのスライドは、耐食性のあるソーダライムガラス製です。厚さ1 mmのスライドには、白色フロスト加工された書き込み可能な部分があります。表面処理されていないタイプと、付着力を高めるために正電荷処理されたタイプがございます。厚さ1.35 mmのスライドは1つまたは2つのホールが付いており、表面処理はされていません。スライドは、当社の顕微鏡スライド&テストターゲットホルダのような、26 mm x 76 mmのスライドに対応するスライドホルダに取り付けることができます。当社の顕微鏡用高速電動ステージ(XY およびXYZ)には、種々の配置構成でスライドを保持する様々なインサートを取り付けることができます。

溶融石英製顕微鏡スライド
こちらの25.4 mm x 76.2 mm x 1 mmのスライドは純度≥99.995%の溶融石英製で、UV域で高い透過率を必要とする場合や、バックグラウンド信号を低く抑えなければならないラマン分光などで使用するのに適しています。このスライドは、顕微鏡用固定式スライドホルダMAX3SLH などのスライドホルダや、電動または手動の顕微鏡用ステージのためのスライドホルダーインサートに取付けることができます。なお、4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。

蛍光顕微鏡用スライド
蛍光スライドは青、緑、黄、オレンジ、赤の5色をご用意しております。素材はアクリルキャスト板で、ワイドフィールド、共焦点、多光子顕微鏡などで一般に使用されるLEDやレーザからの光を照射すると、一般的な蛍光色素と同様な波長の蛍光を発します。スライドの表面全体で均一な蛍光が生成され、蛍光イメージングシステムの調整用として有用です。すべてのスライドは26 mm x 76 mm、厚さ1.7 ± 0.5 mmのスライドに対応するサンプルホルダに取付け可能です。なお、当社の4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。

精密カバーガラス
カバーガラスは無色透明で低自家蛍光のSchott D 263®Mガラス製です。#1.5Hのカバーガラスは170 ± 5 µmの均一な厚さに精密機械加工されているため、球面収差による画像の劣化が最小限に抑えられています。当社では、正方形、長方形、および円形のカバーガラスをご用意しています。#0のカバーガラスは厚さ85~115 µmと非常に薄く研磨されており、蛍光強度が低い試料や厚みのある試料に適しています。こちらは正方形と長方形の製品をご用意しています。

Microscope Slide Specifications
TypeSoda LimeFused Silica
SurfaceFlat,
Untreated
Flat,
Positively Charged
Cavity Wells,
Untreated
Flat, Untreated
Dimensions26 mm x 76 mm25.4 mm x 76.2 mm
Thickness1 mm ± 0.05 mm1 mm ± 0.05 mm1.35 mm ± 0.15 mm1 mm ± 0.13 mm
Average Transmissiona91.2 ± 1%b>91.5%c
Refractive Index at 589.3 nm1.5231.467
Coefficient of
Thermal Expansion (20 - 300 °C)
9 x 10-6 K-15.50 x 10-7 K-1
Density2.5 g/cm32.2 g/cm3
Elastic Modulus7.3 x 104 N/mm27.2 x 104 N/mm2
Poisson Ratio0.230.17
Alkaline Resistance (ISO 695)Class 1 - 2Class 2Class 1 - 2Class 1
Acid Resistance (ISO 8424)Class 1Class 3Class 1Class 1
Hydrolytic Resistance (ISO 719)Class 3Class 3Class 3N/A
  • 透過率のサンプルデータは「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 厚さ1 mmのサンプルを用いてτvD65試験により定めた仕様
  • 厚さ1 mmのサンプルの300~2500 nmにおける平均透過率
Fluorescent Slide Specificationsa
TypeCast Acrylic
Dimensions25.4 mm x 76.2 mm
Thickness1.7 mm ± 0.2 mm
  • 透過率のサンプルデータは「グラフ」タブでご覧いただけます。
Cover Glass Specifications
TypeSchott D 263® M
Dimensions22 mm x 22 mm,
24 mm x 50 mm,
Ø12 mm, or Ø25 mm
22 mm x 22 mm or
24 mm x 50 mm
Thickness#1.5H (170 ± 5 µm)#0 (85 - 115 µm)
Average Transmissiona,b91.7 ± 0.1%
Refractive Index
at 589.3 nm
1.523
Coefficient of
Thermal Expansion
7.2 x 10-6 K-1
Abbe Number55
Density2.51 g/cm3
  • 透過率のサンプルデータは「グラフ」タブでご覧いただけます。
  • 厚さ0.15 mmのサンプルを用いてτvD65試験により定めた仕様

顕微鏡スライドとカバーグラス


Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
顕微鏡スライドMS10UWの350 nm~800 nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これらはソーダライムガラス製顕微鏡スライドの典型的なデータです。

Click to Enlarge

顕微鏡スライドMS10FSに使用されている溶融石英(厚さ10 mmのサンプル)の透過率測定値。青い網掛け領域は、透過率> 90%の波長範囲を示しています。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
カバーガラスCG00Cの350 nm~800 nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これらは厚さ#0のカバーガラスの典型的なデータです。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
カバーガラスCG15CHの350 nm~800 nmにおける透過率測定値(4枚の抽出サンプル)。これらは厚さ#1.5Hのカバーガラスの典型的なデータです。

蛍光スライド


Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
蛍光スライドFSK1(青)、FSK2(緑)、FSK3(黄)、FSK4(オレンジ)、FSK6(赤)の300 nm~700 nmにおける透過率(測定値)の比較。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
青色蛍光スライドFSK1に、365 nmファイバ出力型LED M365FP1からの光を照射した時の蛍光スペクトル(測定値)。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
緑色蛍光スライドFSK2に、470 nmファイバ出力型LED M470F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル(測定値)。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
黄色蛍光スライドFSK3に、365 nmファイバ出力型LED M365FP1からの光を照射した時の蛍光スペクトル(測定値)。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
オレンジ色蛍光スライドFSK4に、565 nmファイバ出力型LED M565F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル(測定値)。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
赤色蛍光スライドFSK5に、565 nmファイバ出力型LED M565F3からの光を照射した時の蛍光スペクトル(測定値)。このデータは典型値で、性能は製造ロットにより異なる場合があります。

スライドとカバーガラスを用いた顕微鏡用試料の調製には、いくつかの一般的方法があります。

ドライマウント
この方法では、まず試料を直接スライド上に置きます。 次に、顕微鏡の対物レンズを保護するために、試料の上にカバーガラスをのせます。大きい試料には、ホール付きのMS15C1またはMS15C2がご使用いただけます。

ウェットマウントの調製

Click to Enlarge
試料の上にカバーガラスをのせる際にはピンセットを使用します。

Click to Enlarge
ドロッパーボトルを使用してスライド上に液体を1滴たらします。

ウェットマウント
ウェットマウントでは、まず試料をスライドの上に置きます。次にピペットまたはドロッパーボトルB2939を使用し、液体(水、グリセリン、培養液など)を試料の上に1滴たらします。ピンセットでカバーガラスの端を持ち、試料の液滴の上に静かに下ろします(右の写真をご覧ください)。

  • カバーガラスの内側に気泡がないことを確認してください。
  • 液体が多すぎると、カバーガラスが動く原因になります。小さいサイズのペーパータオルまたはキムワイプ®† KW32を使用してカバーガラスの隅から余分な液体を吸い取ります。
  • 液体が足りない場合は、ピペットまたはドロッパーボトルを使用して、カバーガラスの隅から少量の液体をたらして補充します。

取り付けた試料を乾燥や汚染から保護するために、カバーガラスを顕微鏡スライドにシールまたは接着することができます。生きた細胞やデリケートな試料の場合は、カバーガラスの端をワセリン、ラノリンおよびパラフィンを等量混合したバラップ(valap)を用いてシールしてください。ゆっくりと混ぜ合わせたのち、小さなブラシまたは綿棒でカバーグラスの端部に塗布します。

塗抹標本の調製
このタイプの試料の場合は、まずスライドの上に試料液を1滴たらします。もう1つのスライドの端を使って試料を塗抹し、均一な薄い層を作ります。カバーガラスをのせ、ペーパータオルまたはキムワイプKW32を使用して、カバーガラスの隅から余分な液体を吸い取ります。

蛍光顕微鏡校正用スライドにはエタノールを使用しないでください。スライドが破損する恐れがあります。

Kimwipes®(キムワイプ)は、Kimberly-Clark社の登録商標です。


Posted Comments:
leila mehrvar  (posted 2023-09-26 11:10:51.987)
Hello, I would be very grateful if you could tell me know the flatness, parallelism, and surface quality of your cover glass specially the CG15XH? Best, Leila
cdolbashian  (posted 2023-10-03 09:37:20.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. As per ISO standard ISO 8255-1:2017, these types of parameters are not specified for microscope slides, and as such we do not have them to provide. I have contacted you directly to discuss this.
Zuhui Wang  (posted 2023-06-19 22:41:03.75)
Hi, Is it necessary to clean the #1.5H slide (such as CG15NH) using plasma cleaner before use?
cdolbashian  (posted 2023-06-23 01:58:39.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Depending on your application or type of microscopy, the cleaning requirements for these types of slides vary. I have contacted you directly to discuss your particular microscopy application and the cleaning requirements therein.
Maurice Lee  (posted 2023-02-25 13:47:43.63)
Is there a 40 mm round coverslip version of this #1.5H product?
jdelia  (posted 2023-03-03 01:18:19.0)
Thank you for contacting Thorlabs. While we unfortunately do not offer a 40 mm version of the CG15XH1, I have contacted you directly regarding alternative options.
Savannah Collins-Key  (posted 2022-08-16 18:39:10.937)
Do you make glass microscope slides that have custom dimensions, such as extra-length slides? For example,I'm looking for slides that are approximately 1–2 mm (thickness) x 25–35 mm (width) x 400 mm (length)? The 400 mm length seems to be the unusual part of the dimensions that I can't locate or find someone to make.
cdolbashian  (posted 2022-08-18 03:06:06.0)
Thank you for reaching out to us with this custom inquiry! I have contacted you directly to discuss the possible customization options we can do with these slides. For future custom inquiries, please contact our Solutions Team at TechSales@thorlabs.com
Meng Cui  (posted 2022-02-22 09:16:22.89)
Your coverglass index of refraction is 1.523, which is different from the common 1.515 used by common microscopes. This seems significant to cause aberration. Why don't you make the coverglass with 1.515 glass instead?
cdolbashian  (posted 2022-02-24 04:17:07.0)
Thank you for reaching out to us with inquiry! The material used in these cover slides is Schott D 263® M glass. The ISO standards for microscope cover glass dictate a index of refraction, measured at 546.07nm, should be 1.525+/-0.0015. The index of refraction of our cover glass at this specific wavelength is 1.5256, well within the values recommended by the ISO guidelines! I have reached out to you to discuss your application which seems to require a specific type of cover glass.
user  (posted 2022-02-10 13:52:10.167)
Hello. I would like to know if it is possible to obtain a coverslip with a size of 25*25mm or a size smaller than the current 24*50mm such as 24*30mm.
cdolbashian  (posted 2022-02-10 04:15:15.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have reached out to you directly to discuss this. For future custom inquiries please feel free to email techsales@thorlabs.com.
Yale Goldman  (posted 2020-12-25 19:37:28.85)
Do you have a spec for the surface roughness of these?
YLohia  (posted 2020-12-30 12:21:19.0)
Hello Yale, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we do not control for a specific surface roughness and cannot provide a spec for that.
yannick.folwill  (posted 2018-10-25 15:42:24.663)
Dear Thorlabs, for me the diameter of the cover glasses is very critical, I was using the 25 mm substrates and built a mount for it which worked fine for the first two batches I got. Now the new batch of substrates I have is of diameter ~25.2 mm which is too large for my mount. Do you also have those glasses with tighter tolerances or at least leaning to have smaller diameter? Thank you.
YLohia  (posted 2018-10-31 11:19:36.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. My apologies for the issues caused by the larger size of your latest cover glass order. We have a tolerance of +/-0.5mm on these. I will reach out to you directly to discuss the possibility of offering a tighter tolerance on these.
nevgilhooly88  (posted 2018-09-07 15:49:58.673)
We recently tried CG15CH2 coverslips as a replacement for GoldSeal coverslips from Fisher. Both coverslips are made with D263M glass. However, the CG15CH2 coverslips showed horrendous autofluorescence straight out the box compared to theGoldSeals. I had to bake the coverslips at 450oC to remove the fluorescence. Are these coverslips pure D263M glass or has it been doped with other material? I'm concerned that our surface chemistries will not work as well with these coverslips.
llamb  (posted 2018-09-21 09:00:26.0)
Thank you for your feedback. The CG15CH2 cover slips are made from pure D 263 M Schott glass. The raw glass material itself is gas coated with sulfur dioxide, which can connect on the glass surface with sodium oxide to become sodium sulfate. The intensity/amount of this coating may vary. This process is done by the raw glass manufacturer to ensure that the glass sheets can be easily separated. Perhaps your coverslips are autofluorescing from a particularly thick coating, or there may be additional impurities in the glass that are causing this. I will reach out to you directly to troubleshoot further and see if replacement coverslips are necessary.
ysung4  (posted 2018-08-07 15:28:38.073)
Can you make coverslips that can be used with your sample holder (https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=MPSH)?
YLohia  (posted 2018-08-16 08:25:23.0)
Hello, thank you for your feedback. I have posted this new product idea for 35mm diameter coverslips on our internal engineering forum for further consideration.
jbiegen  (posted 2017-03-26 13:44:45.313)
Can you tell me what the diameter tolerance is on the CG15XH 25mm cover slip? Also, can you broadband AR coat one of the surfaces and if so, what is best surface quality could you provide? Thanks.
tfrisch  (posted 2017-04-18 09:53:27.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. While we don't provide dimensional tolerances for these cover slips, we may be able to provide a custom window for your application. I will reach out to you directly about your requirements.
pzhao  (posted 2016-08-22 09:28:14.193)
CG15CH is made of Schott D263. Compared with Fused Silica, does it have higher or lower autofluorescence? Thanks.
Back to Top

顕微鏡スライド(26 mm x 76 mm)、ソーダライムガラス製

  • 26 mm x 76 mm (W x L)のソーダライム製スライドガラス
  • 高耐食性(耐水性クラス3)。詳細は「仕様」のタブをご覧ください。
  • 洗浄済みですぐに使用可能、オートクレーブ可能
  • 厚さ1 mmの書き込み用フロスト加工済みフラットスライドガラス
    • 表面処理無しタイプ:1パック1000枚または200枚入り
    • 表面に正の電荷を付与したタイプ:1パック1000枚または100枚入り
  • 厚さ1.35 mm、ホール付き(1つまたは2つ)、1パック50枚入り

これらの26 mm x 76 mm (W x L)顕微鏡スライドガラスは、耐食性のある耐水性クラス3のソーダライムガラス製で、ほとんどの種類の試料とイメージング用途にご利用いただけます。洗浄済みですので、そのままご使用いただけます。さらに滅菌等をする必要がある場合には、ご使用前にオートクレーブすることも可能です。厚さは1 mmと1.35 mmでご用意しております。厚さ1 mmのスライドガラスは、片面に26 mm x 20 mmの白いマーキング領域があり、書き込みが可能です。書き込みには鉛筆が適しています。スライドの表面が処理無しのタイプ、または付着力を高めるために正の電荷を帯びているタイプをご用意しております。厚さ1.35 mmのスライドには、Ø15~Ø18 mm、深さ0.6~0.8 mmの球状のホールが1つまたは2つ付いており、液体試料や組織培養、あるいは大きい試料用としてご使用いただけます。

スライドは、顕微鏡用固定式スライドホルダMAX3SLHなどのスライドホルダ、または電動式顕微鏡用ステージのスライドホルダ用インサートで使用可能です。26 mm x 76 mmのスライドが使用可能なスライドホルダすべてに対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MS10UW Support Documentation
MS10UWCustomer Inspired! Microscope Slides, 1 mm Thick, White Marking Region, Pack of 1000
¥21,969.00
7-10 Days
MS10UW2 Support Documentation
MS10UW2Customer Inspired! Microscope Slides, 1 mm Thick, White Marking Region, Pack of 200
¥6,223.00
7-10 Days
MS10PC Support Documentation
MS10PCCustomer Inspired! Positively Charged Microscope Slides, 1 mm Thick, White Marking Region, Pack of 1000
¥87,117.00
7-10 Days
MS10PC1 Support Documentation
MS10PC1Customer Inspired! Positively Charged Microscope Slides, 1 mm Thick, White Marking Region, Pack of 100
¥10,849.00
7-10 Days
MS15C1 Support Documentation
MS15C1Customer Inspired! Microscope Slides, 1.35 mm Thick, Single Cavity, Pack of 50
¥23,437.00
7-10 Days
MS15C2 Support Documentation
MS15C2Customer Inspired! Microscope Slides, 1.35 mm Thick, Two Cavities, Pack of 50
¥36,454.00
7-10 Days
Back to Top

顕微鏡スライド(25.4 mm x 76.2 mm)、溶融石英製

  • 25.4 mm x 76.2 mm (W x L)の溶融石英製スライドガラス
  • 低バックグラウンドのラマン信号
  • 290 nm~2500 nmにおける高い透過率
  • 純度≥99.995%の溶融石英製

こちらの25.4 mm x 76.2 mm、厚さ1 mmの顕微鏡スライドは高純度の溶融石英製で、透過帯域はUV域から赤外(IR)域までと広くなっています。ラマン分光法で使用したときのバックグラウンド信号が低いため、ポータブル型ラマン分光器と組み合わせて使用するのに適しており、サンプルアクセサリーキットRASPA1にも含まれています。 透過帯域が広く、UV光が透過することを必要とする用途にもご使用いただけます。

また、この顕微鏡スライドは、顕微鏡用固定式スライドホルダ MAX3SLHや、電動または手動の顕微鏡用ステージのためのスライドホルダーインサートなど、当社の様々な顕微鏡システムやコンポーネントにご使用いただけます。なお、4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
MS10FS Support Documentation
MS10FSPrecision Microscope Slide, 1 mm Thick, Fused Silica
¥6,987.00
7-10 Days
Back to Top

蛍光顕微鏡校正用スライド、25.4 mm x 76.2 mm


Click to Enlarge

Raw Data
5種類のスライドに当社のファイバ出力型LEDからの光を照射した時の蛍光スペクトル。これらの蛍光スペクトルの生データもご覧いただけます。これらは典型的なデータで、性能は製造ロットにより異なる場合があります。詳細については「グラフ」タブをご覧ください。
  • 青、緑、黄、オレンジ、赤の5色をご用意
    • 単体または5個入りセットでご提供
    • FSK5は5色すべてのスライドが入ったセット
  • 25.4 mm x 76.2 mm、厚さ1.7 mm
  • 様々な蛍光色素に近いスペクトルを有する5種類の蛍光スライド(右のグラフ参照)
  • 均一な蛍光面を生成
  • アクリルキャスト板製

当社の蛍光顕微鏡用スライドは、蛍光イメージングシステムの調整用に設計されています。これらのスライドは一般にワイドフィールド、共焦点および多光子イメージングシステムに使用され、様々な蛍光色素に近いスペクトルを有する均一な蛍光面を生成します。各スライドの大きさは25.4 mm x 76.2 mmで、厚さ1.7 ± 0.5 mmのアクリルキャスト板から切り出されています。スライドセットFSK5にはプラスチック製の保管ケースが付属しており、5枚のスライドを保管して埃などから保護できます。保管ケースの上部には当社のロゴと型番が刻印されています。 25.4 mm x 50.8 mmの大きさまではカスタマイズ可能ですので、ご希望の際は当社までお問い合わせください。こちらの蛍光スライドの詳細については製品ページをご覧ください。

これらのスライドは厚さ1.7 ± 0.5 mm、大きさ26 mm x 76 mmのスライドを保持できるサンプルホルダに対応します。なお、当社の4ポジションスライドホルダC4SH01にはご使用になれませんのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
FSK1 Support Documentation
FSK1Fluorescent Microscope Slide, Blue, 1.7 mm Thick
¥774.00
Today
FSK1-P5 Support Documentation
FSK1-P5Fluorescent Microscope Slide, Blue, 1.7 mm Thick, 5 Pack
¥2,935.00
7-10 Days
FSK2 Support Documentation
FSK2Fluorescent Microscope Slide, Green, 1.7 mm Thick
¥774.00
7-10 Days
FSK2-P5 Support Documentation
FSK2-P5Fluorescent Microscope Slide, Green, 1.7 mm Thick, 5 Pack
¥2,935.00
7-10 Days
FSK3 Support Documentation
FSK3Fluorescent Microscope Slide, Yellow, 1.7 mm Thick
¥774.00
7-10 Days
FSK3-P5 Support Documentation
FSK3-P5Fluorescent Microscope Slide, Yellow, 1.7 mm Thick, 5 Pack
¥2,935.00
7-10 Days
FSK4 Support Documentation
FSK4Fluorescent Microscope Slide, Orange, 1.7 mm Thick
¥774.00
Today
FSK4-P5 Support Documentation
FSK4-P5Fluorescent Microscope Slide, Orange, 1.7 mm Thick, 5 Pack
¥2,935.00
7-10 Days
FSK6 Support Documentation
FSK6Fluorescent Microscope Slide, Red, 1.7 mm Thick
¥774.00
Today
FSK6-P5 Support Documentation
FSK6-P5Fluorescent Microscope Slide, Red, 1.7 mm Thick, 5 Pack
¥2,935.00
7-10 Days
FSK5 Support Documentation
FSK5Fluorescent Microscope Slides, Set of 5 Colors
¥2,873.00
Today
Back to Top

カバーガラス、厚さ#0(85~115 µm)

  • カバーガラス、厚さ#0(85~115 µm)
  • 正方形(22 mm x 22 mm)、長方形(24 mm x 50 mm)

#0のカバーガラスは、85~115 µmの厚さに研磨されています。無色透明で自家蛍光の少ないSchott D 263 Mガラス製です。標準的な厚さのカバーガラスの中では最も薄いので、最少量の光学材料で試料をカバーすることになります。蛍光強度が低い試料や厚みのある試料に適しています。

正方形(22 mm x 22 mm)ならびに長方形(24 mm x 50 mm)でご用意しております。カバーガラスを用いたドライあるいはウェットマウントでの試料調製法は、「プレパラートの調製」のタブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CG00C Support Documentation
CG00CCustomer Inspired! Cover Glasses, #0 Thickness, 22 x 22 mm, Pack of 1000
¥15,637.00
7-10 Days
CG00C2 Support Documentation
CG00C2Customer Inspired! Cover Glasses, #0 Thickness, 22 x 22 mm, Pack of 200
¥4,468.00
Today
CG00K Support Documentation
CG00KCustomer Inspired! Cover Glasses, #0 Thickness, 24 x 50 mm, Pack of 1000
¥39,568.00
7-10 Days
CG00K1 Support Documentation
CG00K1Customer Inspired! Cover Glasses, #0 Thickness, 24 x 50 mm, Pack of 100
¥7,817.00
7-10 Days
Back to Top

精密カバーガラス、厚さ#1.5H (170 µm)


Click to Enlarge
スライドMS10UWにウェットマウントした24 mm x 50 mmのカバーガラスCG15KH
  • 精密ガラスカバー、厚さ#1.5H (170 µm)、公差± 5 µm
  • 高NA対物レンズの使用時に推奨
  • 正方形(22 mm x 22 mm)、長方形(24 mm x 50 mm)、円形(Ø12 mm、Ø25 mm)

精密カバーガラスは、170 ± 5 µmの均一した厚さに研磨されています。無色透明で自家蛍光が低いSchott D 263 Mガラス製です。厚さの均一性とバラツキのない光学特性は、試料イメージングの際のコントラストを向上させ、球面収差による画像の欠損を減少させます(詳細は「仕様」のタブをご覧ください)。従って、こちらのカバーガラスは高NA対物レンズでの観察時の使用に適しています。

正方形(22 mm x 22 mm)、長方形(24 mm x 50 mm)、円形(Ø12 mm、Ø25 mm)のカバーガラスをご用意しております。なお、Ø12 mmカバーガラスは、ホール付きスライドMS15C1およびMS15C2にはご使用いただけません。カバーガラスを用いたドライあるいはウェットマウント試料調製法は、「プレパラートの調製」のタブをご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CG15CH Support Documentation
CG15CHCustomer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, 22 x 22 mm, Pack of 1000
¥19,366.00
Today
CG15CH2 Support Documentation
CG15CH2Customer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, 22 x 22 mm, Pack of 200
¥4,548.00
Today
CG15KH Support Documentation
CG15KHCustomer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, 24 x 50 mm, Pack of 1000
¥45,732.00
7-10 Days
CG15KH1 Support Documentation
CG15KH1Customer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, 24 x 50 mm, Pack of 100
¥5,425.00
Today
CG15NH Support Documentation
CG15NHCustomer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, Ø12 mm, Pack of 1000
¥46,383.00
7-10 Days
CG15NH1 Support Documentation
CG15NH1Customer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, Ø12 mm, Pack of 100
¥6,064.00
Today
CG15XH Support Documentation
CG15XHCustomer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, Ø25 mm, Pack of 1000
¥73,562.00
7-10 Days
CG15XH1 Support Documentation
CG15XH1Customer Inspired! Precision Cover Glasses, #1.5H Thickness, Ø25 mm, Pack of 100
¥9,413.00
Today