屈折率分布型(GRIN)レンズ、単一波長用
- Graded-Index Lenses for Collimation and Focusing
- Design Wavelengths: 630, 780, 830, 980, 1060, 1300, or 1560 nm
- Smaller Alternative to Aspheric Lenses
- 8° or 0° Face Angle
GRIN2309AC
GRIN2910AC
GRIN2907C
GRIN2909C
8º Face Angle
0º Face Angle
Please Wait
Click to Enlarge
端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズと、SMPF01シリーズ
ガラスフェルールをスリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続
Click to Enlarge
端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズと、SMPF02シリーズ
ガラスフェルールをスリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続
Zemaxファイル |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- ファイバ出力光のコリメーションと集光
- ピグテール付きフェルールと簡単に組み合わせられる設計
- コーティング無し、またはARコーティング付きでご用意
- 端面角度:0°または8°
- ピッチ0.23または0.29
この単一波長用屈折率分布型(GRIN)レンズは、当社のファイバ素線、コネクタ付きシングルモートファイバ、またはコネクタ付き偏波保持ファイバが接続されたピグテール付きフェルールと組み合わせて使用するように、特別に設計されています。ピグテール付き非球面レンズや被覆付きGRINコリメータとは対照的に、この製品シリーズでは終端形態の異なるピグテール付きフェルールとGRINレンズを個別に選択して組み合わせることができるため、幅広い実験要件への対応が可能です。当社のピグテール付きフェールに対応するGRINレンズのラインナップについては「コリメーターアセンブリ」タブをご参照ください。当社ではイメージング用GRINレンズもご用意しています。
GRINレンズは、一般にはファイバからの光をコリメートするか、集光するのに使用されます。典型的な用途には、半導体レーザからの出射光のファイバへの結合、レーザ光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどがあります。ここに掲載されているレンズの設計中心波長は、630、780、830、980、1060、1300または1560 nmで、端面角度は8°または0°です。端面角度が8°のタイプは、入射光を光軸とは異なる方向に後方反射するため、反射減衰量が大きくなります。そのためコリメータ用としてのご使用をお勧めします。これに対して端面角度が0°のタイプはアライメントが容易ですが、一般的なファイバ同士の結合用としてしかお勧めしていません。レンズにはさらにARコーティングが施されている製品もあり、指定の波長では、界面での反射が抑えられているため、後方反射と挿入損失が小さくなります。 当社のピグテール付きフェルールの端面はGRINレンズに適合するように設計されており、8°または0°になっています。
GRINレンズは、空気とレンズの屈折率の違いを利用するのではなく、レンズ内での屈折率の変化によって機能するため、使用するうえでエアギャップを必要としません。ただし、GRINレンズとピグテール付きフェルールのARコーティングは、ガラスと空気の境界用に最適化されています。 したがって、ARコーティング付き製品の場合は、ガラスとガラスの境界で発生する反射を小さくするために、2つのレンズ間またはレンズとフェルール間にエアギャップを設けることをお勧めいたします。コーティング無しの製品の場合は、反射を低減させるためにオプティカルコンタクトさせるか、屈折率マッチングジェルのご使用をお勧めいたします。さらに、球面レンズや非球面レンズと異なり、GRINレンズでは屈折率が半径方向で変化するため、GRINレンズ内でのすべての光路長(屈折率と距離の積)は等しくなります。屈折率を半径の関数として計算する方法については「仕様」タブをご覧ください。
GRINレンズの前面から入射した光の光路は、ロッドに沿って正弦波の形になります。「ピッチ」はレンズの長さの単位で、上記の正弦波の1波長の長さに対する比で表されます。例えば、ピッチが0.25のレンズの長さは正弦波の1/4に等しく、そのレンズではレンズの表面に置かれた点光源からの光をコリメートすることができます。当社のGRINレンズのピッチは0.23または0.29です。コリメート光を入射したとき、前者は焦点が結ぶ距離よりも少し短く、後者は少し長くなっています。ピッチの異なるレンズの詳しい光路図は「光路図」タブでご覧ください。
ピッチが0.29のレンズの端面の角度は0°です。
ピッチが0.23のレンズには、後方反射を最小化し、角度付きファイバーフェルールからのビーム偏角を補正するために、端面に8°の角度が付いています。
Common Specifications | |
---|---|
Diameter (D)a | 1.8 mm |
On-Axis NA (Half-Angle) | 0.23 |
Polarization Preservation | 0.99% |
Material | Oxide Glass |
Item # | Pitcha (P) | Face Angle (θ) | Design Wavelength | AR Coated | Transmittance | Effective Focal Lengthb | Length (Z) | Working Distancec | Index (n1) | √A (mm-1) | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIN2306A | 0.23 | 8° | 630 nm | Yesd | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.85 mm | 4.26 mm | 0.234 mm | 1.6073 | 0.339 | < 350 °C |
GRIN2307AC | 0.23 | 8° | 780 nm | Yesd | > 97%, 780 ± 15 nm | 1.89 mm | 4.33 mm | 0.238 mm | 1.601 | 0.334 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2308A | 0.23 | 8° | 830 nm | No | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.90 mm | 4.35 mm | 0.239 mm | 1.5986 | 0.332 | < 350 °C |
GRIN2308AC | 0.23 | 8° | 830 nm | Yesd | > 97%, 830 ± 15 nm | 1.90 mm | 4.34 mm | 0.239 mm | 1.599 | 0.332 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2309AC | 0.23 | 8° | 980 nm | Yese | > 97%, 980 ± 30 nm | 1.91 mm | 4.36 mm | 0.239 mm | 1.597 | 0.330 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2310A | 0.23 | 8° | 1060 nm | No | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.92 mm | 4.39 mm | 0.238 mm | 1.5940 | 0.329 | < 350 °C |
GRIN2310AC | 0.23 | 8° | 1060 nm | Yesd | > 97%, 1060 ± 30 nm | 1.92 mm | 4.37 mm | 0.238 mm | 1.594 | 0.329 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2313A | 0.23 | 8° | 1300 nm | Yesf | >89%, 380 - 2000 nm | 1.94 mm | 4.42 mm | 0.242 mm | 1.5916 | 0.327 | < 350 °C |
GRIN2315A | 0.23 | 8° | 1560 nm | Yesf | >89%, 380 - 2000 nm | 1.94 mm | 4.43 mm | 0.245 mm | 1.5901 | 0.326 | < 350 °C |
GRIN2906 | 0.29 | 0° | 630 nm | No | >89%, 380 - 2000 nm | 1.90 mm | 5.37 mm | 1.411 mm | 1.6073 | 0.339 | < 350 °C |
GRIN2906C | 0.29 | 0° | 630 nm | Yesd | > 97%, 630 ± 15 nm | 1.90 mm | 5.37 mm | 1.411 mm | 1.607 | 0.339 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2907C | 0.29 | 0° | 780 nm | Yesd | > 97%, 780 ± 15 nm | 1.93 mm | 5.46 mm | 1.440 mm | 1.601 | 0.334 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2908 | 0.29 | 0° | 830 nm | No | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.95 mm | 5.49 mm | 1.449 mm | 1.5986 | 0.332 | < 350 °C |
GRIN2908C | 0.29 | 0° | 830 nm | Yesd | > 97%, 830 ± 15 nm | 1.95 mm | 5.47 mm | 1.449 mm | 1.599 | 0.332 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2909C | 0.29 | 0° | 980 nm | Yese | > 97%, 980 ± 30 nm | 1.96 mm | 5.50 mm | 1.459 mm | 1.597 | 0.330 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2910 | 0.29 | 0° | 1060 nm | No | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.97 mm | 5.54 mm | 1.471 mm | 1.5940 | 0.329 | < 350 °C |
GRIN2910C | 0.29 | 0° | 1060 nm | Yesd | > 97%, 1060 ± 30 nm | 1.97 mm | 5.51 mm | 1.471 mm | 1.594 | 0.329 | 200°C x 1000 hrs |
GRIN2913 | 0.29 | 0° | 1300 nm | Yesf | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.98 mm | 5.57 mm | 1.480 mm | 1.5916 | 0.327 | < 350 °C |
GRIN2915 | 0.29 | 0° | 1560 nm | Yesf | > 89%, 380 - 2000 nm | 1.99 mm | 5.59 mm | 1.485 mm | 1.5906 | 0.326 | <350 c="" td=""> |
半径と屈折率の関係
右図のように、半径と屈折率には相関関係があり、下記の数式が成り立ちます。
n1が光軸上の屈折率であるとき、√Aは勾配係数で、rは半径上の位置(これは、Dが直径であるとき、-D/2から+D/2の間の位置となります)を示します。
ピッチとレンズ長の関係
GRINレンズのピッチと長さの関係は下記の数式で表すことができます。
ここでは、Pがレンズのピッチで、Zがレンズ長です。
下記はZEMAXで得られる光路図で、当社のGRINレンズをファイバ入射やコリメートの用途に使用した場合を表しています。 GRINレンズがご希望の用途に適しているかどうかをお知りになりたい場合は、当社にご相談ください。
ピッチ = 0.23のGRINレンズ
ピッチ = 0.29のGRINレンズ
Click for Details
GRINレンズ、スリーブ、ガラスフェルール
(それぞれ別売り)
Click to Enlarge
当社ではこれらの部品の接続にUV硬化光学素子用接着剤のご使用をお勧めいたします。
GRINレンズを使用してガラスフェルールからの出力光をコリメート
すべてのガラスフェルールは、当社のGRINレンズシリーズとスリーブ51-2800-1800(下記参照)を使用してコリメートできます。このコリメータを組み立てるには、レンズとフェルールをスリーブの両端から挿入します(右写真参照)。レンズとフェルールを徐々にスリーブに接触させることで、GRINレンズとフェルールの端面が平行であることを確認します。その後、レンズとフェルールを離して焦点を調節します。組立ての際、バネ付きのマイクロV字型クランプまたはピンセットをお使いいただくと、これらの小さな円筒形部品が扱いやすくなります。
SMPF01ならびにPMPFXシリーズのガラスフェルールの端面角度は8°のため、端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズが取り付け可能です。SMPF02シリーズのガラスフェルールの端面角度は0°で、端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズに対応します。
偏波保持ファイバまたはシングルモードファイバ接続ガラスフェルールやそれらに対応するGRINレンズを選択する際は下の表をご覧ください。当社の偏波保持ファイバ接続ガラスフェルールは、FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きで、シングルモードファイバ接続ガラスフェルールはFC/PCおよびFC/APCの両コネクタに加え、コネクタ無しでもご提供しています。
Selection Guide | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wavelength | Face Angle | Compatible GRIN Lensesa | PM Pigtailed Ferrule | SM Pigtailed Ferrule | |||
FC/PC | FC/APC | FC/PC | FC/APC | No Connector | |||
630 nm | 8° | GRIN2306A | PMPFX1 | PMPFX4 | - | - | - |
0° | GRIN2906 GRIN2906C | - | - | - | - | - | |
633 nm | 8° | GRIN2306A | - | - | SMPF0106-FC | SMPF0106-APC | SMPF0106 |
0° | GRIN2906 GRIN2906C | - | - | SMPF0206-FC | SMPF0206-APC | SMPF0206 | |
780 nm | 8° | GRIN2307AC | PMPFX2 | PMPFX5 | - | - | - |
0° | GRIN2907C | - | - | - | - | - | |
830 nm | 8° | GRIN2308A GRIN2308AC | - | - | SMPF0108-FC | SMPF0108-APC | SMPF0108 |
0° | GRIN2908 GRIN2908C | - | - | SMPF0208-FC | SMPF0208-APC | SMPF0208 | |
980 nm | 8° | GRIN2309AC | PMPFX7 | PMPFX9 | - | - | - |
0° | GRIN2909C | - | - | - | - | - | |
1064 nm | 8° | GRIN2310A GRIN2310AC | PMPFX8 | PMPFX10 | SMPF0110-FC | SMPF0110-APC | SMPF0110 |
0° | GRIN2910 GRIN2910C | - | - | SMPF0210-FC | SMPF0210-APC | SMPF0210 | |
1310/1550 nm | 8° | GRIN2313A GRIN2315A | - | - | SMPF0115-FC | SMPF0115-APC | SMPF0115 |
0° | GRIN2913 GRIN2915 | - | - | SMPF0215-FC | SMPF0215-APC | SMPF0215 | |
1550 nm | 8° | GRIN2315A | PMPFX3 | PMPFX6 | - | - | - |
Posted Comments: | |
Hung Cheng
 (posted 2024-07-15 16:29:43.36) Hello:
I need the beam profile of this product that is located on the focal plane and has determined the appearance of the light spot when parallel light is incident. However, since I have not purchased a ZMAX license on my computer, I would like to ask if I can obtain it directly from technical support. Thanks! cdolbashian
 (posted 2024-07-19 03:58:29.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry! I have contacted you directly with these data. Cheng Hung
 (posted 2023-10-26 02:56:41.52) How does the light propagate after the combanation of the GRIN2308A and SMPF0108-APC? Will it be collimated light or focus at the focal point of the grin lens?
Thank you! cdolbashian
 (posted 2023-11-08 12:54:16.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. For the combination of components you have chosen here, if placed correctly at the working distance we specify, you should expect collimation of your light. I have contacted you directly with some figures which might help to clarify the performance and spacing required for this component. user
 (posted 2022-12-07 13:24:05.157) Hello, Could you make a grin lens at 1550nm with AR coating from 1250nm to 1650nm, face angle at 0 degrees, and with an effective focal length of 0.95mm please? That would be highly appreciated. Feel free to contact me directly. Thanks! cdolbashian
 (posted 2022-12-15 01:46:48.0) Thank you for reaching out to us with this custom request. I have reached out to you directly to discuss it. For future custom requests, please contact techsales@thorlabs.com. Yan yue
 (posted 2022-03-07 16:48:22.67) Hello,how you calculate the numerical aperture,ratio of radius to effective focal length? Jie Liu
 (posted 2022-01-24 11:31:19.403) Hello,I just want to know it can be used for the wavelength of 3~5μm and 8-14μm。 赵 子嘉
 (posted 2021-10-21 23:52:03.32) 需求此款透镜5件,请联系 YLohia
 (posted 2021-12-22 02:56:49.0) Thank you for contacting Thorlabs. An applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will discuss this directly with you. Brandon Grinkemeyer
 (posted 2021-08-16 15:49:32.763) Dear Thorlabs,
Would it be possible to reduce the length of the GRIN2906 to something like 5mm for us? Could you also attach it to a pigtailed ferrule fiber with a connector?
Best,
Brandon Grinkemeyer cdolbashian
 (posted 2021-08-27 08:34:39.0) Thank you for contacting us at Thorlabs Brandon. Unfortunately changing the length of the grin lens would require us to also redesign the gradient itself so that light is still collimated over that length. As this is the case, we unfortunately cannot offer a shorter version of the GRIN lens at this time. We are always hungry for feedback so we do appreciate the request/suggestion. Daniel Gallego
 (posted 2021-07-05 09:17:48.903) Hello, is it possible to buy a preassembled pigtailed GRIN fiber optic coupler? We need to have a 1:1 coupling from a 1550 optical fiber (FC/APC) into a 10umx10um device. We would like to use the GRIN2915 as its working distance is longer than the grin lenses with 0.23 pitch. Thanks. YLohia
 (posted 2021-07-07 02:59:05.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Custom products can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support group (in your case, europe@thorlabs.com) or by using the red "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this customization directly. ARTEM SHCHERBAN
 (posted 2021-04-19 15:11:45.643) To Whom It May Concern,
I would like to know if I can use this type of GRIN lens for wavelength of 1450nm? YLohia
 (posted 2021-04-21 02:23:50.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The GRIN lens that you specifically inquired about (GRIN2315A) has a broadband AR-coating for 1250 - 1650 nm, which is suitable for 1450 nm. However, the design wavelength being 1550 nm means that the performance (specifically the effective focal length) at 1450 nm will be different than what is specified. You may use the Zemax file for this lens (provided in the documents link) to model the performance in your specific application for 1450 nm. ChiWai Chu
 (posted 2020-02-27 08:53:12.76) May I know whether this is applicable to 635nm light? nbayconich
 (posted 2020-03-02 03:47:24.0) Thank you for contacting Thorlabs, the GRIN2906 can be used with 635nm light sources however note that the effective focal length of the lens was designed at 630nm so you will see a slight focal shift at 635nm. user
 (posted 2019-04-16 06:10:51.5) Hello,
what is the replacement product for the 50-1800-126 - Glass Ferrule, 1.8 x 0.126 x 10mm .
Please feel free to contact me directly.
Best regards
Pierre Deslandes YLohia
 (posted 2019-04-16 09:54:28.0) Hello Pierre, thank you for contacting Thorlabs. We tried to reach out to you directly regarding this but your email address supplied was invalid. Please reach out to your local Thorlabs Technical Support team (in this case, techsupport.fr@thorlabs.com) for further information. wzhang
 (posted 2018-11-30 11:31:56.74) Is it possible to get a smaller beam waist (5 micron) using GRIN lens?
We have a device with an active area is about 10 micron. YLohia
 (posted 2019-01-31 02:29:14.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Are you asking about the collimated beam diameter or the focused spot size?
What wavelength are you working with?
What fiber are you using?
We reached out to you directly to discuss your application and gather more details. sjjin
 (posted 2016-04-06 20:00:02.277) Hi,
What is the reflectivity of the GRIN2308A?
Is it possible to get AR coating for this?
Thanks. besembeson
 (posted 2016-04-07 10:18:23.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: This is uncoated so you should expect about 4% reflectivity per surface. I will contact you regarding the special AR coated version. ken.berglund
 (posted 2016-03-01 11:51:54.64) Can I use these for shorter wavelength (480 - 540 nm)? besembeson
 (posted 2016-03-02 05:31:43.0) Response from Bweh at Thorlabs USA. It might still be suitable depending on your application. The transmission is good at those lower wavelengths. I will contact you to discuss your application. gwenael.gaborit
 (posted 2015-10-19 06:18:13.05) Would it be possible to get some angle polished Grin lenses with AR coating @1550 nm with a pitch of 0.155?
Sincerely yours,
Gwenaël GABORIT besembeson
 (posted 2015-10-27 06:20:49.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: I will contact you regarding this special quotation. hendrick.thiem
 (posted 2015-08-07 15:18:37.67) Hi. Is it possible to get an AR-Coating for the
GRIN2306A or GRIN2906 as it is realized in
50-630 GRIN-Fiber-Pigtail? besembeson
 (posted 2015-08-19 04:10:05.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes we should be able to provide this. I will followup by email. pmm
 (posted 2014-12-08 05:31:34.907) Do you have any plans for a GRIN lens optimized around 2 µm?
Can you give any comments on how the performancve will be if the 1560 nm GRIN is used at such longer wavelengths? besembeson
 (posted 2014-12-24 02:46:46.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: We don't have plans currently for such a GRIN. The transmission will be >89% up to 2um. I won't also expect the performance to vary that much. I will follow up with you by email with Zemax spot diagrams at 1.56um and 2um and to further discuss your application. nikiforov.oleg
 (posted 2014-11-24 11:44:55.803) Hi, which is the best way for fixing the GRIN lens and the pigtailed ferrule in the sleeve? UV glue or something similar? jlow
 (posted 2014-11-25 11:06:41.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Typically UV-cured optical adhesives are used. You can find them on our website at http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=196 sivelinu
 (posted 2014-08-28 13:29:02.827) Hi I want to make collimated beam with GRIN lens(2315A or 2915). Could I know the working distance? jlow
 (posted 2014-08-28 10:12:56.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The working distance of the lenses are located in the table under the "Specs" tab mn
 (posted 2014-01-09 14:35:56.933) Hi
I was just wondering if you have any figures for the insertion loss for using this GRIN lense to couple two fibres such as pigtailed fibres such as SM600? jlow
 (posted 2014-01-23 04:41:30.0) Response from Jeremy at Thorlabs: There are a lot of things that go into creating a good coupling situation. As a general rule it is fairly easy to get 50% coupling (3dB loss) and you can get 90% coupling (~0.46dB loss) if you have a very good fixtures. On our single mode GRIN fiber collimator page, we also added some experimental data of pair performance insertion loss as a function of separation distance to give an idea of how these perform: http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1340. Laurie
 (posted 2009-02-26 12:21:29.0) Response from Laurie at Thorlabs to harvardmichael: Thank you for your interest in our products. At this time, we do not offer a GRIN lens at 1064 nm. harvardmichael
 (posted 2009-02-26 09:24:56.0) do you have 1064 Grin lens?
how is the price? Laurie
 (posted 2008-03-25 07:30:31.0) Response from Laurie at Thorlabs to carpiemo: Thorlabs does have European warehouses. The closest to you in Spain would be our Munich, Germany warehouse. Pricing in euros is available via the pull down menu in the upper right corner of our webpages. All of these items are currently available from our German facilities and would ship today if you placed an order. The phone number for sales at that facility is +49 (0) 8131-5956-0. Thank you for your interest in our products! carpiemo
 (posted 2008-03-25 04:33:25.0) Were working in a project with the ESA (European Space Agency) and we need more info about some products.
First of all, we want to know the prize, the delivery time and if it is possible to buy this components from Spain or we have to demand them through other distributors, of the next reference component:
Grin lenses technicalmarketing
 (posted 2007-11-08 15:33:20.0) Unfortunately, we dont offer a pigtailed grin collimator for use at 1064 nm. Thorlabs does offer a single mode pigtailed solution for collimation of 1064nm light: CFS2-1064-FC, CFS5-1064-FC, CFS11-1064-FC, and CFS18-1064-FC. For collimation over a range of wavelengths try our adjustable collimators: The PAF series of FiberPort and the CFC series Snap-On collimation packages. liuvic6
 (posted 2007-11-08 03:44:38.0) Is it grin collimator used for 1064nm wavelength region provided by your company?
Is there a pigtailed grin lens adapted for 1000-1200nm wavelength region?
Thanks! acable
 (posted 2007-01-12 19:30:58.0) The GRIN pigtailed collimators should appear in the Related Products, please replace fiber patch cables and move the cable to the Reltaed Items tab. |
ファイバーコリメーターセレクションガイド
コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。
Type | Description | |
---|---|---|
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータ | こちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。 | |
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータ | 大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。 | |
トリプレットレンズコリメータ | 高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。 | |
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータ | 高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視~近赤外スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 | |
反射型コリメータ | 金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。 | |
FiberPort | こちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。 | |
調整可能型ファイバーコリメータ | このコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 | |
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能 | 焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。 | |
ズーム機能付きファイバーコリメータ | こちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 | |
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータ | シングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ | 偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。 | |
GRINレンズコリメータ | GRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 | |
GRINレンズ | この屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。 |
これらのGRINレンズは端面角度が8°で、対応波長はそれぞれ630、780、830、980、1060、1300、1560 nmです。コーティング無しまたはARコーティング付きでご用意しています。端面角度が8°のタイプでは、入射光を非垂直の角度で後方に反射させて反射減衰量を最大限にすることができるので、コリメータの部品としてお薦めする製品です。1300 nmと1560 nm用レンズは、ビームが小径で使いやすく、通信波長での色収差がわずかなことから特に通信用途に適しています。
Item #a | Design Wavelength | AR Coating | Pitch | Face Angle | Effective Focal Lengthb | Working Distancec |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIN2306A | 630 nm | 630 nm | 0.23 | 8° | 1.85 mm | 0.234 mm |
GRIN2307AC | 780 nm | 780 nmd | 1.89 mm | 0.238 mm | ||
GRIN2308A | 830 nm | N/A | 1.90 mm | 0.239 mm | ||
GRIN2308AC | 830 nm | 830 nmd | 1.90 mm | 0.239 mm | ||
GRIN2309AC | 980 nm | 980 nme | 1.91 mm | 0.239 mm | ||
GRIN2310A | 1060 nm | N/A | 1.92 mm | 0.238 mm | ||
GRIN2310AC | 1060 nm | 1060 nmd | 1.92 mm | 0.238 mm | ||
GRIN2313A | 1300 nm | 1250 - 1650 nmf | 1.94 mm | 0.242 mm | ||
GRIN2315A | 1560 nm | 1250 - 1650 nmf | 1.94 mm | 0.245 mm |
これらのGRINレンズは端面角度が0°で、対応波長はそれぞれ630、780、830、980、1060、1300、1560 nmです。コーティング無しまたはARコーティング付きでご用意しています。アライメントが容易で、一般的なFiber-to-Fiberカプラと共に使用できます。 1300 nmと1560 nm用レンズは、ビームが小径で使いやすく、通信波長での色収差がわずかなことから特に通信用途に適しています。
Item #a | Design Wavelength | AR Coating | Pitch | Face Angle | Effective Focal Lengthb | Working Distancec |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIN2906 | 630 nm | N/A | 0.29 | 0° | 1.90 mm | 1.411 mm |
GRIN2906C | 630 nm | 630 nmd | 1.90 mm | 1.411 mm | ||
GRIN2907C | 780 nm | 780 nmd | 1.93 mm | 1.440 mm | ||
GRIN2908 | 830 nm | N/A | 1.95 mm | 1.449 mm | ||
GRIN2908C | 830 nm | 830 nmd | 1.95 mm | 1.449 mm | ||
GRIN2909C | 980 nm | 980 nme | 1.96 mm | 1.459 mm | ||
GRIN2910 | 1060 nm | N/A | 1.97 mm | 1.471 mm | ||
GRIN2310C | 1060 nm | 1060 nmd | 1.97 mm | 1.471 mm | ||
GRIN2913 | 1300 nm | 1250 - 1650 nmf | 1.98 mm | 1.480 mm | ||
GRIN2915 | 1560 nm | 1250 - 1650 nmf | 1.99 mm | 1.485 mm |