PTFE平凸レンズ


  • Ideally Suited for THz Applications
  • Low Insertion Loss
  • Design Frequency: 500 GHz

LAT075

Ø2" 

LAT100

Ø50 mm

Application Idea

LAT115 Mounted in an LMR3

LAT150

Ø3" 

LAT200

Ø4" 

Related Items


Please Wait
PTFE Power Absorption
Click to Enlarge

上のグラフはランベルト・ベールの法則から得られたPTFEの減衰係数を示しています。

特長

  • 材料:ポリテトラフルオロエチレン(Virgin White PTFE)
  • テラヘルツ(THz)帯域で使用可能
  • サイズ: Ø50 mm、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、Ø76.2 mm(Ø3インチ)、Ø101.6 mm(Ø4インチ)
  • 75~500 mmの焦点距離をご用意

当社では、ポリテトラフルオロエチレン(Virgin White PTFE)製のプラスチック平凸レンズを販売しています。このレンズは520 GHzで約1.96の低い電誘率で、屈折率は1.4となります。fナンバはNAに反比例し、このページでご紹介しているレンズでは比較的一定です。 PTFEは電誘率が低いので、挿入損失もかなり低くなっています。 PTFEは、約2 THzまでの周波数でお使いいただけます。

テラヘルツ(THz)域は300 GHz~10 THzの周波数範囲または30 μm~1 mmの波長域で表わされます。 最近まで、テラヘルツ領域は電磁波スペクトルの中でも比較的用途の少ない領域とされていましたが、近年は分光計、天文学、リモートセンシング、セキュリティ(THzイメージング)といった用途で使用されるようになっています。 テラヘルツ帯域は、電磁波スペクトルではマイクロ波と光波の間に位置します。このような帯域のため、THz帯域で使用されるマイクロ波と光学との組み合わせ技術に影響を与えます。

Common Specifications
MaterialPTFEa
Dielectric Constant: 1.96 at 520 GHz
Design Frequency500 GHz
Surface Irregularity
for Ø50 mm Lenses
< 10 μm, corresponding to λ/20 at 1.5 THz
Transmitted Wavefront Error
for Ø2", Ø3", and Ø4" Lenses
< 60 μm, corresponding to λ/10 at 500 GHz
Diameter Tolerance+0.0/-0.2 mm
Center Thickenss Tolerance±0.20 mm
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Spherical Surface Powerb0.0025λ
Centration< 3 arcmin
Clear Aperture> 85% of diameter
  • 基板の詳細はリンクをクリックするとご覧いただけます。
  • Spherical Surface Power (球面度)は、平面光学素子に対する表面の平面度(Surface Flatness)と同様で、曲率を有する光学素子の表面と校正された基準面との間の偏差の指標です。この仕様は「Surface Fit」とも表記されます。ここでは、設計周波数の500 GHz(600 µm)における仕様です。
Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings Guide
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus
CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CSCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Yoni Dallal  (posted 2023-09-20 17:26:22.557)
Hi, The largest PTFE lens currently in the catalog has a diameter of 100mm and the largest TPX lens has a diameter of 50mm. Is it possible to manufacture a custom lens of much larger diameter, either PTFE or TPX? What is the absolute size limit? As an example, https://microwaveeng.com/product/horn-lens-antennas/ has 12.5 inch lens. Can you create a similar or larger lens for millimeter-wave frequencies? Thanks!
jdelia  (posted 2023-09-21 03:28:53.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of this customized item request.
Marta Ferreras  (posted 2023-02-15 01:36:50.133)
Could you provide 2-inch or 50-mm diameter lens with F=50 mm or lower? Thanks.
cdolbashian  (posted 2023-02-17 09:32:14.0)
Thank you for reaching out to us Marta! I have contacted you directly to discuss this custom with you. For future custom inquiries, please feel free to email TechSales@thorlabs.com.
user  (posted 2021-07-14 00:35:02.37)
About LAT075: - It says design frequency is 500 GHz. Would it work properly at 300 GHz? - Is its transmittance equal to T=exp(-0.4*1.69) =~51%?
cdolbashian  (posted 2021-07-20 01:17:12.0)
Thank you for contacting us at Thorlabs! These would indeed work at 300GHz, and the transmission would follow the Beer-Lambert law as shown on the page. You have calculated this estimation of the transmission correctly.
user  (posted 2021-05-07 10:23:44.67)
I could not open the .ZMX file of your products, could you please send the Zemax Glass Catalog File named "Thorlabs.agf" to my email? Thank you.
YLohia  (posted 2021-05-10 08:09:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Our Zemax catalog can be downloaded here: https://www.thorlabs.com/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=Zemax.
Lili Chen  (posted 2019-09-02 14:42:48.437)
Hi, I am quite interested in your Teflon lens products. Since the angular separation between my two beams are around 50 degrees. I cannot find a suitable product from your list. Could you make Teflon lens with diameter ~50mm and focal length 50mm as well? Thanks much, Lili
YLohia  (posted 2019-09-04 09:24:06.0)
Hello Lili, thank you for contacting Thorlabs. Custom items can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly to discuss the possibility of offering this.
user  (posted 2019-06-24 08:09:04.683)
Can you please check the step file dimensions. All of the PTFE lens step files seems to have incorrect dimensions. i.e 4'' lens is 3.98 mm
mmcclure  (posted 2019-07-18 02:29:45.0)
Hello, thank you very much for your feedback. The STEP files for these products have been corrected.
zxzhaohui  (posted 2018-09-11 13:45:36.93)
We need customized curvature of PTFE lens for our application (like f=500mm with CA of 100mm, and f=300 with CA of 75mm). Can you manufacture this? Please contact me with email. I would like to know the price.
nbayconich  (posted 2018-09-19 04:02:30.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We can provide these custom PTFE lenses. I will contact you directly with more information about our custom capabilities.
daniel.whiting  (posted 2018-05-23 07:31:28.14)
Hi, please could you provide the measured refractive index data across the band. Kind regards, Daniel
nbayconich  (posted 2018-05-25 04:19:55.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not have any data regarding the refractive index as a function of wavelength this PTFE material. The refractive index of the PTFE is approximately 1.43 from 0.25 THz to 2.5 Thz. Most of the loss in these lenses will be absorption based rather than from surface reflections.
jianzhu.ju  (posted 2018-01-15 07:34:21.33)
Dear Sir or Madam, I don't understand the units in the absorbtion data cm-1. Is that supposed to be something %. And also, can I use this lense as a regular one to focus THz? Anything I need to concern?
tfrisch  (posted 2018-03-29 05:14:32.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I am working with our Marketing Team to update the clarity of the units. The give data are for the absorbance coefficient in the Beer-Lambert law. T=e^(-μl) where T is internal transmission, e is Euler's constant, μ is the attenuation coefficient, and l is the distance through which the light travels in the absorbing medium. I will reach out to you to discuss this directly.
bdeng  (posted 2017-02-21 20:01:32.487)
Dear support: I need some THz lenses made of high density polyethylene (HDPE) or TPX plastics. Is it possible you can help? If so we can send you the design. We need at the moment 17 each of a design with 3.5" CA and 150 mm focal length. I am also wondering why your standard THz lenses are made of PTFE, instead of HDPE or TPX, which have less absorption for THz waves. Best regards, Bihe Deng Tri Alpha Energy, Inc.
tfrisch  (posted 2017-02-27 08:23:53.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly to discuss this custom application.
cristina.martinez-g  (posted 2016-02-19 12:10:35.613)
We would need to use 50mm diameter lenses with shorter focal lenghts. It would be possible to have an f=50mm with 2" diameter? Thank you very much, cristina
besembeson  (posted 2016-03-03 04:21:48.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We are able to provide such custom designed lenses. I will contact you for a quotation.
robin.lee  (posted 2015-07-26 07:27:39.07)
Hello, Would it be possible for you guys to custom make "LAT200"? I need this focal length for a 2x beam expansion. By the way, do you happen to have the Zemax lens catalog and material catalog for these PTFE lenses? Cheers, Robin.
besembeson  (posted 2015-08-19 09:22:11.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes we can do such a custom focal length. We have refractive index data in the 0.1-1.6 THz range. I will followup by email.
jlow  (posted 2012-09-28 09:39:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not have data on the permittivity in that frequency range. I was able to find a reference paper online which states a relative permittivity of 2.07 at 100GHz for PTFE.
y.u.sevincli  (posted 2012-09-20 11:02:28.0)
I'm looking for permittivity data for the PTFE that you used for LAT100 lens between 30-120 GHz. Can anybody please send that data or suggest a source about that?
jjurado  (posted 2011-05-10 15:22:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to matthias.hoffmann: Thank you very much for your feedback. We may be able to provide PTFE lenses that comply with your requirements. I will contact you directly to get more details.
matthias.c.hoffmann  (posted 2011-05-10 11:28:41.0)
It would be useful to offer some immediate focal length (like 150 and 200 mm) and maybe also slightly larger diameters like 65 mm or 3 inch. If you are able to offer 2 inch dia/200 mm focal length lenses as custom product, please feel free to contact me.
Laurie  (posted 2009-01-07 15:35:54.0)
Response from Laurie at Thorlabs to daniel: Thank you for your interest in our PTFE optics. We have made custom PTFE lenses in the past. A member of our technical support staff will contact you to obtain more information about your specific needs (dimensions, tolerances, quantity, etc.)
daniel  (posted 2009-01-07 13:21:22.0)
I have a question about your PTFE lenses. We have a need for PTFE optics larger than 50 mm diameter. Can you make custom sizes, for example a six-inch diameter? What would be the cost and delivery time for a custom order of this type? As a first guess, Id specify the tolerances to be the same as those you specify for your stock products.
Laurie  (posted 2008-10-01 12:10:52.0)
Response from Laurie at Thorlabs to Zachary: Thank you for your interest in our products. We may be able to provide 100 mm diameter lenses of varying focal lengths. Someone from our technical support staff will contact you shortly, as we would need a drawing showing the dimensions and tolerances you require as well as the quantity needed prior to providing a formal quotation.
Zachary.Taylor  (posted 2008-10-01 03:12:48.0)
Do you guys fill custom orders say for a 100 mm diamter lens with different focal lengths?
Back to Top

Ø50 mmおよびØ50.8 mm(Ø2インチ)PTFE平凸レンズ

LAT100のFocal LengthおよびBack Focal Lengthの値は、現在ご提供している図面・資料とは異なります。詳細は当社までお問い合わせください。

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthReference
Drawing
LAT0752"75 mm+13.332.25 mm16.9 mm4.6 mm63.2 mmPlano-Convex Lens Drawing
LAT100*50.0 mm91 mm*+10.040.0 mm13.8 mm5.0 mm- *
LAT30050.0 mm300 mm+3.3120.0 mm7.6 mm5.0 mm295.0 mm
LAT50050.0 mm500 mm+2.0200.0 mm6.6 mm5.0 mm495.0 mm
  • 推奨レンズマウント: LMR2/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LAT075 Support Documentation
LAT075Customer Inspired! Plano-Convex PTFE Lens, Ø2", f =75 mm @ 500 GHz
¥5,046
Lead Time
LAT100 Support Documentation
LAT100Plano-Convex PTFE Lens, Ø50 mm, f =91 mm @ 500 GHz
¥5,046
Today
LAT300 Support Documentation
LAT300Plano-Convex PTFE Lens, Ø50 mm, f =300 mm @ 500 GHz
¥5,046
7-10 Days
LAT500 Support Documentation
LAT500Plano-Convex PTFE Lens, Ø50 mm, f =500 mm @ 500 GHz
¥5,046
7-10 Days
Back to Top

Ø76.2 mm(Ø3インチ)PTFE平凸レンズ

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthReference
Drawing
LAT1153"115 mm+8.749.5 mm23.3 mm5.4 mm98.7 mmPlano-Convex Lens Drawing
LAT1503"150 mm+6.764.5 mm18.1 mm5.7 mm137.3 mm
  • 推奨レンズマウント: LMR3/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LAT115 Support Documentation
LAT115Customer Inspired! Plano-Convex PTFE Lens, Ø3", f =115 mm @ 500 GHz
¥9,154
7-10 Days
LAT150 Support Documentation
LAT150Customer Inspired! Plano-Convex PTFE Lens, Ø3", f =150 mm @ 500 GHz
¥9,154
7-10 Days
Back to Top

Ø101.6 mm(Ø4インチ)PTFE平凸レンズ

Item #aDiameterFocal LengthDiopterbRadius of CurvatureCenter ThicknessEdge ThicknesscBack Focal LengthReference
Drawing
LAT1514"151.5 mm+6.665.2 mm30.0 mm5.7 mm130.5 mmPlano-Convex Lens Drawing
LAT2004"200 mm+5.086.0 mm22.6 mm6.0 mm184.2 mm
  • 推奨レンズマウント: LMR4/M
  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45°)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LAT151 Support Documentation
LAT151Customer Inspired! Plano-Convex PTFE Lens, Ø4", f =151.5 mm @ 500 GHz
¥13,304
7-10 Days
LAT200 Support Documentation
LAT200Customer Inspired! Plano-Convex PTFE Lens, Ø4", f =200 mm @ 500 GHz
¥13,304
7-10 Days