UV溶融石英(UVFS)正メニスカスレンズ、コーティング無し


  • Increases the NA of Lens Systems
  • Frequently Used for Beam Focusing Applications
  • Minimizes the Increase in Spherical Aberrations for
    Multi-Element Systems

LE4412

(Ø2")

LE4173

(Ø1")

LE4484

(Ø1")

Related Items


Please Wait
TypeUncoated
Lens ShapePositive Meniscus
Diameters Available1" or 2"
Diameter Tolerance+0.00 mm / -0.10 mm
Substrate MaterialUV Grade Fused Silicaa
Wavelength Range185 nm - 2.1 μm
TransmissionTInternal ≥ 88%/cm @ 185 nm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Clear Aperture> 90% of Dia.
Design Wavelength588 nm (n = 1.460)
Index of Refraction
(@ Design λ)
1.460
Centration≤ 3 arcmin
  • リンクをクリックいただくと基板の詳細がご覧いただけます。
Zemaxファイル
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。

特長

  • Ø25.4 mm(Ø1インチ)またはØ50.8 mm(Ø2インチ)でご用意
  • 波長域:185 nm~2.1 μm(コーティング無しの場合)
  • 焦点距離:100.0~1000.0 mm
  • UVグレードの溶融石英製
  • 球面指数: 3フリンジ
  • 球面上表面精度: λ/4

当社のUVグレード溶融石英正メニスカスレンズは、コーティング無しと、両面に290~370 nm波長帯のUV反射防止(AR)コーティング付きからお選びいただけます。UVグレードの溶融石英は、N-BK7に比べて高い均一性と低い熱膨張率を備え、またUV域にわたって優れた透過率(185 nm)と蛍光を発しない(193 nmで測定)ので、UV域から近赤外域までの用途に適しています。

正メニスカス(凹凸)レンズは、中央が端よりも厚くなっていて光線を集光し、3次の球面収差を最小限に抑える設計となっています。このレンズは別のレンズと組み合わせて焦点距離を短くし、かつ光学アセンブリのNA(開口数)を大きくするためによく使われます。コリメート光を集光する際は、上図に示したようにレンズの凸面を光源側に向けることで球面収差を最小化できます。正メニスカスレンズは凸側よりも凹側の方が曲率半径が大きくなっているので、実像を形成することができます。

当社ではØ25.4 mmおよびØ50.8 mmの負メニスカスレンズもご用意しております。各レンズサイズは、多数の当社製レンズマウントに取付け可能です。詳細は「取付けオプション」タブを参照ください。

Optic Cleaning Tutorial
Lens Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus

下図は厚さ10 mmでコーティング無しのUV溶融石英レンズのサンプルの透過率曲線(垂直入射)です。このデータは測定値で、表面反射を含んでいます。

UVFS Transmission
生データはこちらからご覧いただけます。
Click to Enlarge

N-BK7正メニスカスレンズ

  • メニスカスレンズを平凸レンズと組み合わせることによって、より小さなスポットサイズに集光可能
  • 収差を著しく増大させずに、複数の素子を用いてNAのより大きなレンズシステムを構築可能

正メニスカスレンズは、球面収差を最小化するよう設計されています。このレンズは、片面が凸面で、反対面は凹面になっています。他のレンズと組み合わせて用いることで、光学システムの焦点距離を短くし、かつNAを大きくすることができます。図1cでは、焦点距離100 mmの平凸レンズの焦点距離を短くするために、メニスカスレンズが使用されています。このとき、横方向の収差も大きく低減しています。両方のレンズの凸面は、結像面の反対側に向けて配置しなければなりません。

図 1:これらの図は、画像システムに複数の素子を用いることで、性能が向上することを示しています。メニスカスレンズと平凸レンズを組合せることで、21 µmの集光スポットが得られます(1枚の平凸レンズでの集光スポットサイズは240 µm)。

CXY1A in 30 mm Cage System
Click to Enlarge

30 mmケージシステムに取付けられた移動マウントCXY1Aおよび
SM1レンズチューブ
Threaded Mounting Adapter
Click to Enlarge

XY移動マウントST1XY-S(/M)に取付けられたØ25.4 mm光学素子

Click to Enlarge

固定式レンズマウントLMR1(/M)に取付けられたØ25.4 mmレンズ

Click to Enlarge

移動レンズマウントLM2XY(/M)に取付けられたØ50.8 mmレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses
Item #Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics
ImperialMetric
(Various)Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm
(Various)Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm
Item #Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics
ImperialMetric
LMR05LMR05/MFixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
MLH05MLH05/MMini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics
LM05XYLM05XY/MTranslating Lens Mount for Ø1/2" Optics
SCP0516 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics
(Various)Ø1/2" Lens Tubes,
Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics
ImperialMetric
LMR1LMR1/MFixed Lens Mount for Ø1" Optics
LM1XYLM1XY/MTranslating Lens Mount for Ø1" Optics
ST1XY-SST1XY-S/MTranslating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available)
CXY1A30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics
(Various)Ø1" Lens Tubes,
Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Mount for Ø1.5" Optics
ImperialMetric
LMR1.5LMR1.5/MFixed Lens Mount for Ø1.5" Optics
(Various)Ø1.5" Lens Tubes,
Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts
Item #Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics
ImperialMetric
LMR2LMR2/MFixed Lens Mount for Ø2" Optics
LM2XYLM2XY/MTranslating Lens Mount for Ø2" Optics
CXY260 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics
(Various)Ø2" Lens Tubes,
Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below)
Item #Adjustable Optic Mounts
ImperialMetric
LH1LH1/MAdjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics
LH2LH2/MAdjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics
VG100VG100/MAdjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics
SCL03SCL03/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics
SCL04SCL04/MSelf-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics
LH160CLH160C/MAdjustable Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics
SCL60CASCL60C/MSelf-Centering Mount for 60 mm Cage Systems,
Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics

 

曲率が高い光学素子の取付け

当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。

厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズコンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。


Posted Comments:
Alfonso Suances  (posted 2021-05-10 03:03:59.303)
Hello. I'm an engineering student from the University of Vigo (Spain) and I was interested in recieving information about the Damage Threshold of your UV Fused Silica Positive Meniscus Lenses as we are developing a laser head for a project. Please, contact us as soon as posible. Sincerely, Alfonso,
YLohia  (posted 2021-05-12 11:03:47.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we have not yet obtained conclusive damage threshold test data on these uncoated optics.
Back to Top

UV溶融石英正メニスカスレンズ、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、コーティング無し

Item #DiameterFocal
Length
DiopteraRadius of
Curvature 1
Radius of
Curvature 2
Center
Thickness
Edge
Thicknessb
Back Focal
Lengthc
Reference
Drawing
LE41731"100.0 mm+10.031.0 mm91.2 mm4.0 mm2.2 mm95.9 mmPositive Meniscus Lens Drawing
LE41971"150.0 mm+6.747.6 mm149.8 mm3.2 mm2.0 mm146.8 mm
LE44671"200.0 mm+5.064.2 mm209.8 mm2.9 mm2.0 mm197.2 mm
LE43291"300.0 mm+3.397.6 mm330.6 mm2.6 mm2.0 mm297.5 mm
LE44841"500.0 mm+2.0166.8 mm603.4 mm2.4 mm2.0 mm497.8 mm
LE49501"1000.0 mm+1.0348.0 mm1425.7 mm2.2 mm2.0 mm998.0 mm

推奨固定マウント: LMR1/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
  • 設計波長588 nmで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LE4173 Support Documentation
LE4173Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 100.0 mm, Uncoated
¥14,564
3 weeks
LE4197 Support Documentation
LE4197Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 150.0 mm, Uncoated
¥14,403
3 weeks
LE4467 Support Documentation
LE4467Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 200.0 mm, Uncoated
¥14,321
3 weeks
LE4329 Support Documentation
LE4329Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 300.0 mm, Uncoated
¥14,321
3 weeks
LE4484 Support Documentation
LE4484Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 500.0 mm, Uncoated
¥13,956
3 weeks
LE4950 Support Documentation
LE4950Ø1" UV Fused Silica, Positive Meniscus Lens, f = 1000.0 mm, Uncoated
¥13,914
3 weeks
Back to Top

UV溶融石英正メニスカスレンズ、Ø50.8 mm(Ø2インチ)、コーティング無し

Item #DiameterFocal
Length
DiopteraRadius of
Curvature 1
Radius of
Curvature 2
Center
Thickness
Edge
Thicknessb
Back Focal
Lengthc
Reference
Drawing
LE44122"100.0 mm+10.030.6 mm80.9 mm10.7 mm1.2 mm89.0 mmPositive Meniscus Lens Drawing
LE41252"150.0 mm+6.746.5 mm135.3 mm7.8 mm2.7 mm142.0 mm
LE45602"200.0 mm+5.063.0 mm193.4 mm6.6 mm2.9 mm193.4 mm
LE49842"300.0 mm+3.397.6 mm327.6 mm5.4 mm3.0 mm294.8 mm
LE41502"500.0 mm+2.0165.4 mm582.2 mm5.0 mm3.6 mm495.2 mm
LE48222"1000.0 mm+1.0356.7 mm1580.2 mm5.0 mm4.3 mm995.6 mm

推奨固定マウント: LMR2/M

  • 焦点距離をメートル単位で表した時の逆数
  • エッジ厚は、面取り角(典型値45o)の起点から内側に0.2 mmの位置で測定
  • 設計波長588 nmで測定
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LE4412 Support Documentation
LE4412Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 100.0 mm, Uncoated
¥56,636
3 weeks
LE4125 Support Documentation
LE4125Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 150.0 mm, Uncoated
¥50,941
Lead Time
LE4560 Support Documentation
LE4560Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 200.0 mm, Uncoated
¥48,986
Today
LE4984 Support Documentation
LE4984Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 300.0 mm, Uncoated
¥47,033
3 weeks
LE4150 Support Documentation
LE4150Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 500.0 mm, Uncoated
¥47,033
3 weeks
LE4822 Support Documentation
LE4822Ø2" UV Fused Silica, + Meniscus Lens, f = 1000.0 mm, Uncoated
¥45,895
Today