UV溶融石英(UVFS)両凹レンズ、コーティング無し
- Supported by the Zemax Optical Design Package
- Spectral Operating Range: 185 nm - 2.1 µm
- Negative Focal Length
LD4148
Ø6 mm
LD4014
Ø9 mm
LD4771
Ø1/2"
LD4931
Ø1"
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Lens Shape | Convex/Convex |
Substrate Material | UV Grade Fused Silicaa |
Wavelength Rangeb | 185 nm - 2.1 μm |
Diameters Available | 6 mm, 9 mm, 1/2", or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00 mm / -0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Design Wavelength | 587.6 nm |
Index of Refraction (@ Design λ) | 1.460 |
Surface Quality | 40-20 (Scratch-Dig) |
Spherical Surface Power | 3 Fringes |
Spherical Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | >90% of Diameter |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Zemaxファイル |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 4種類のレンズ径から選択可能: 6 mm、9 mm、12.7 mm(1/2インチ)、25.4 mm(1インチ)
- 波長範囲: 185 nm~2.1 μm (コーティング無し)
- 焦点距離: -6.0~-100.0 mm
- UVグレードの溶融石英製
当社のUVグレード溶融石英両凹レンズは、コーティング無しバージョンと、両面の245~400 nm波長域にUV反射防止(AR)コーティングが付いたバージョンからお選びいただけます。UVグレードの溶融石英は、天然結晶に比べてUV域にわたって優れた透過率と極めて低い蛍光レベルを持っているので(測定波長193 nm)、UV域から近赤外域までの用途にご使用いただけます。また、UV溶融石英は、N-BK7よりも高い均一性と低い熱膨張率を示します。
両凹レンズは負の焦点距離を有しており、幅広い用途にお使いいただけます。このレンズは、通常、集光ビームを拡散させる用途に使用されます。通常、光学システムを構築する際には、正および負の焦点レンズを組み合わせて、収差が最小になるように光学素子を選ぶことが一般的となっています。また、両凹レンズをペアで使って集光レンズの焦点距離を大きくすることも可能です。
平凹レンズと両凹レンズは、どちらも入射光を分散しますが、共役比(対物距離/像距離)が1に近い場合は両凹レンズのご使用をお勧めします。倍率が0.2未満または5以上の場合は、平凹レンズを使用する傾向があります。
当社ではØ6 mm~Ø25.4 mmの両凹レンズをご用意しています。各サイズとも、当社のレンズマウントに対応しています。詳細は「取付けオプション」のタブを参照ください。
他の球面レンズへのクイックリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平凸レンズ | 両凸レンズ | ベストフォームレンズ | 平凹レンズ | 両凹レンズ | 正メニスカスレンズ | 負メニスカスレンズ |
下記は厚さ10 mm、ARコーティング無しのUVグレード溶解石英の透過率曲線(垂直入射)です。このデータは測定値で表面反射も含まれている点にご注意ください。
Click to Enlarge
生データは こちらからご覧いただけます。
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2017-09-28 08:28:43.093) Hello,
I want using this type of lenses in experiments where are involved femtosecond lasers. My question is: Which is the LIDT value in femtosecond regime for this lenses?
Thank you in advance! tfrisch
 (posted 2017-10-02 07:10:13.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The damage mechanism for a fs source will be different for a fs pulse vs a ns or cw source (avalanche ionization vs dielectric breakdown vs thermal damage). I would not expect any of the listed specs to be accurate for a fs source. Please reach out to TechSupport@Thorlabs.com directly to discuss the specs of your source and we may be able to make a recommendation on suitable optics. abanishev
 (posted 2017-02-27 13:30:02.643) Good Day,
What type of fused silica substrate is used for lenses: LD4797 and LA4966?
What is the purity of this substrate?
Best,
Alexandr Banishev
IPG Photonics jlow
 (posted 2017-03-02 10:38:46.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The lenses are made from UV grade fused silica. We do not directly specify the purity of the glass; we specify the refractive index and abbe number of the glass instead. I will contact you directly to provide more information. ledwardl
 (posted 2017-01-28 14:07:57.05) Trying to make a fused silica barlow (2X or 3X magnification) for astronomical UV imaging. What would I need to house the LD4293 in so that it can fit the common 1.25" barrel size used for telescope accessories and draw tubes? Thanks. tfrisch
 (posted 2017-02-16 02:34:52.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about the 1.25" standard your application requires. |