カスタム光アイソレーター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/3260_Isolators_OEM_6.jpg)
- Customizable Wavelength, Aperture, Power, Housing, Polarizers, and Operating Temperature
- Customized Isolators at Close to Standard Version Prices
- Wide Range of Application Services Available
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
カスタムアプリケーションサービス例
- レーザーヘッドアセンブリとの組み合わせ
- ファイバーカップリングデバイスとの組み合わせ
- パッケージの小型化
- フィルタとの統合
- 温度のアクティブ制御とモニタ
- フィードバックのためのモニタとの統合
- 環境条件
- ラベリング
- ITARに準拠した組立て
非標準のカスタム品
お客様のご要望に最大限にお応えするため、ご希望の多いフリースペース型とファイバーアイソレータを標準品としてご用意しております。現在では90種類を超えるアイソレータを標準品としてラインナップしています。当社ではさらに、開口サイズ、波長範囲、パッケージサイズ、偏光子の異なる非標準品のアイソレータもカスタム品としてご提供しております。また、特定の動作温度にチューニングしたアイソレータや、発熱素子や冷却素子とサーミスタを内蔵したアイソレータを製造することも可能です。 非標準品のアイソレータのお見積りにつきましては、下記フォームを当社に送信していただくか、または当社までご連絡ください。
アイソレータにつきましては、当社では長年カスタム対応を行っており、様々な組み込み製品、研究機関のご要望にお応えして製品をご提供してきた実績があり、特別な設計要求仕様に合わせた製品をお届けすることができます。さらに、カスタム仕様のアイソレータのご提供とは別に、お客様のご用途に合わせた様々なカスタムアプリケーションサービスもご提供しています(上のカスタムアプリケーションサービス例をご参照ください)。
Parameter | Range |
---|---|
Wavelength Range | From 365 - 4550 nma |
Aperture Sizes | Up to Ø15 mm |
Polarization Dependence | Dependent or Independent |
Max Powerb | Up to 2 GW/cm² |
Isolation | Up to 60 dB (Tandem Units) |
Operating Temperature | 10 - 70 °C |
フリースペース型アイソレータ
当社では標準品以外のフリースペース型アイソレータをニーズに柔軟に対応して製造しております。お客様のニーズに対応するため、当社の標準的な製品仕様に関しては、ほぼ全ての組み合わせで対応いたします。右の表には、ご提供可能な仕様の範囲が記載されています。
狭帯域波長と広帯域波長のいずれの製品仕様も選択可能です。製品のサイズは、必要とされる最大パワー値と開口サイズによって決まりますので、特別なご要望があれば、当社までお問い合わせください。
ファラデーローテータ
ファラデーローテータは、532 nm~1550 nmの中心波長でご用意しております。当社のアイソレータに内蔵されている部品と同じ製品で、入射偏光を45°回転させます。偏光回転角度や中心波長の異なるファラデーローテータをご希望の場合には当社までご連絡ください。
Parameter | Range |
---|---|
Wavelength Range | From 633 - 2050 nma |
Polarization Dependence | Dependent or Independent |
Max Powerb (Fiber to Free-Space) | 30 W |
Max Powerb (Fiber to Fiber) | 20 W |
Operating Temperature | 10 - 70 °C |
ファイバーアイソレータ
当社は、光学素子、ファイバ結合デバイスやアイソレータの経験を活かし、ファイバーアイソレータに関して、総合的なソリューションをご提供しています。広範囲の仕様をカバーするために、柔軟な製品設計を行なっています。現在は、1064 nm近辺の波長で、ファイバーアイソレータの最大パワー値を高める方向で設計・開発を進めています。またASEフィルタやタップを統合したモデルもご提供可能です。当社で対応可能な仕様の範囲については、右表をご参照ください。
多くの場合、ファイバの仕様がアイソレータの対応できる最大パワーを決定します。当社は組み込み製品、研究機関などで標準的なシングルモード、マルチモード、偏波保持(PM)ファイバ、ダブル、またはトリプルクラッドファイバに加え、10 µm~30 µmのLMAファイバやPM LMAファイバなど特殊なファイバの製造でもカスタム品の実績を積んでいます。下記のMore[+]をクリックすると、カスタムアイソレータに取り付け可能なファイバの種類をご覧いただけます。
波長633 nm以下でご利用の場合は、フリースペース型アイソレータをFiberBenchと組み合わせて、ファイバ結合コンポーネントを構成していただくことをお勧めしています。FiberBenchシステムは、良好な結合効率でフリースペース型光学素子を光ファイバーシステムとしてお使いいただけるように設計された小型ベンチタイプのモジュールです。ご要望に応じて、下の写真のように、アイソレータを2個の位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でお届けすることも可能です。
当社では現在、光ファイバーアイソレータを可視領域まで拡張する開発に取り組んでいます。詳細については、当社までお問い合わせください。
カスタム仕様光ファイバーアイソレータ
カスタム仕様フリースペース型アイソレータ、波長633 nm以下
![Optical Isolator in FiberBench Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Custom_Optical_Isolator_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
スチール製の2本のピンをFiberBenchに差し込みます。
![Optical Isolator in FiberBench Mount](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Isolator_A4-150.jpg)
Click to Enlarge
マウント済みアイソレータ
Polarization Independent Fiber |
---|
Polarization Maintaining Fiber |
---|
受注オプション
下の表では、当社が過去に製造したアイソレータやローテータの特注品に関する情報を掲載しています。当社では製造したカスタム仕様アイソレータの部品のほとんどを在庫しています。 お見積りをご希望の場合には下記のNon-Stock Isolator Worksheetをご使用ください。
Adjustable Narrowband Isolators |
---|
Faraday Rotators |
---|
Fixed Narrowband Isolators |
---|
Fixed Broadband Isolators |
---|
カスタムフォーム
カスタム仕様のアイソレータのお見積りをご希望の場合は、下記を入力して送信するか、当社まで直接ご連絡ください。
Posted Comments: | |
satheesh k
 (posted 2023-10-09 12:44:07.477) I had mailed techsupport@thorlabs requesting details for custom isolators. Haven't heard from them yet. Is there an alternate contact id? ksosnowski
 (posted 2023-10-13 05:06:05.0) Hello Satheesh, thanks for reaching out to us. We have received your request I have reached out directly to discuss this further and arrange a quote. jens
 (posted 2009-09-18 12:29:09.0) A reply from Jens at Thorlabs: please let me reply in english to make the reply useful to as many users as possible. Below you asked for a solution to avoid a backreflection effect between your fiber and your laser. You mentioned that currently you are using an FC/PC connector, therefore I would highly recommend to switch over to FC/APC in the first step to reduce any backreflection signal. We can also offer a custom fiber isolator for your wavelength range of 633nm.
In addition an antireflective coating on the fiber tip may also be an option. We will contact you directly to discuss which of the options is the best for your particular application. s.griesing
 (posted 2009-09-18 08:00:34.0) Fiber-optical insulator
Guten Tag,
ich baue ein Faserinterferometer für 633nm Wellenlänge auf; die Laserleistung liegt um 5mW. In Vorversuchen konnte ich ein langperiodisches (ca. 0,2Hz) Signal erkennen, das von der (unerwünschten) Interferenz zwischen emittierenden und vom Ende der Einkopplel-Faser (FC/PC Anschluß) rückreflektierten Licht herrühren könnte. Von daher denke ich über einen entsprechenden Faserisolator nach- wie hoch wäre da der Preis?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan Griesing klee
 (posted 2009-06-25 11:33:26.0) A response from Ken at Thorlabs to hxzou: We can quote these but we will need more information. A sales representative from OFR will contact you directly. hxzou
 (posted 2009-06-25 08:32:11.0) Dear,
We need two Isolator at 532nm, tow isolator at 266nm and one isolator at 718nm. Can you make them? If you can, would you please send me a quotation?
Hongxin |