Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用レンズチューブ


  • Directly Accepts Ø3" (Ø76.2 mm) Optics
  • Compatible with All SM3-Threaded Components
  • Stackable Design Enables Construction of Multi-Element Optical Systems

SM3L10

Internal and External Threads

SM3RR

Retaining Ring

SPW605

Spanner Wrench

SM3A2

SM1A2

SM1A1

SM05L10

SM1L10

SM2L10

SM3L10

Easily Interface with Other Lens Tube Sizes

Related Items


Please Wait
Additional Lens Tube Sizes
Ø1/2"
Ø1"
Ø30 mm
Ø1.5"
Ø2"
Adapters Button

概要

  • 複数の光学素子を使った光学システムを簡単に構築
  • 長さ13.5 mm~153.2 mmまでのレンズチューブをご用意
  • Ø75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子に対応
  • 多くのSM3対応光学部品が利用可能

レンズチューブは、遮光された光路のコンパクトな光学サブアセンブリを構築するのに適しています。こちらのØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブは、Figure 1.1のビームエキスパンダの例に示すように1個または数個の光学素子の筐体としてご使用いただけます。このページで紹介しているØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用レンズチューブのほか、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø30 mmØ38.1 mm(Ø1.5インチ)Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用もご用意しております。いずれもレンズチューブの径に応じたSM規格のネジが付いています。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)では真空対応レンズチューブも標準品としてご用意しております。標準品以外の長さや径の真空対応レンズチューブのご要望については当社までご連絡ください。

光学素子は、レンズチューブ内の任意の位置に固定リングによって固定できます。固定の際はスパナレンチSPW605を使用します。レンズチューブにはそれぞれ固定リングが1個付属します。複数の光学素子を固定したい場合などのために、この固定リングは、別途、追加購入いただくこともできます。レンズチューブシステム内の最初もしくは最後のレンズ位置の微調整には長さ調整機能付きレンズチューブSM3V10をご検討ください。

Lens Tube Application Example
Figure 1.1  ビームレデューサ(ビーム径縮小デバイス)の概略図
SM2 Lens Tube Engravings
Click to Enlarge

Figure 1.2  刻印付きのレンズチューブをほかのレンズチューブに取り付けた場合、接続端の刻印は見えなくなります。
Lens Tube Compatible Products
Thread
Adapters
Terminated Fiber
Adapters
Fixed Fiber Collimator
Adapters
Kinematic Fiber Collimator
Adapters
LED MountsLD MountsAspheric Lens MountsIrises, Apertures, and ShuttersAlignment Tools

Click to Enlarge
Figure 122A  ネジ各部の名称

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(Figure 122A参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称はFigure 122Aで示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Table 122B  Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Table 122D  Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Table 122C  Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。Table 122E~122Nはご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格はTable 122E~122Nをご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

Table 122E  SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
Table 122F  RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
Table 122G  C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
Table 122H  SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
Table 122J  SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
Table 122K  SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
Table 122L  SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
Table 122M  SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
Table 122N  SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
Mehmet Ziya Keskin  (posted 2025-07-11 15:00:20.153)
Hello, we want to use SM3L05 together with SM3A95 for 60mm cage system and want to use SM3L05 lens tube for holding a 75mm diameter lens (LA1740). Is this the right setup? The lens tube is for 3" lenses but we were not able to find a cage compatible 75mm lens tube.
jdelia  (posted 2025-07-11 03:37:58.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not suggest trying to mount an SM3- lens tube in a 60 mm cage system as it would be too large and interfere with the cage rods. We suggest utilizing a cage system with 2" diameter optics/optomechanical components. I have reached out to you directly to discuss your application further.
Yuqin Zong  (posted 2024-05-22 09:16:42.86)
Please offer longer SM3 lens tube such as 4", 6", 8". SM1 and SM3 lens tubes have long tubes, but SM3 lens tubes does not have ones longer than 2". Thanks.
cdolbashian  (posted 2024-05-28 10:12:03.0)
Thank you for reaching out to us with this product suggestion Yuqin. I have submitted this internally for review. In the meantime, I have contacted you directly with some suggestions for immediate alternatives.
Philipp K  (posted 2020-12-15 06:56:17.1)
Hi, would you also do a 4" lens tube (plus retaining ring and 3" adaptor) as a custom version? thanks and best, Philipp
YLohia  (posted 2020-12-15 02:35:27.0)
Hello Phillip, custom versions of these lens tubes can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (in your case, europe@thorlabs.com). We will discuss this further directly.
John Baxley  (posted 2020-10-08 14:12:31.223)
Brandon is patent and knowledgeable. He deciphered what I want and led me right to it. I am right now making his suggestions part of my design in CAD. Give Brandon more money! Thank you for your valuable time, John Baxley LUNA Atlanta FYI: Seems if you mess up the security code the feedback page just blanks (it does not return you back to all that you just typed but instead just blanks all entries. God knows how much feedback you have lost from that...
YLohia  (posted 2020-10-09 04:57:59.0)
Hello John, thank you for your feedback! We're always happy to hear about the performance of our applications engineers and are glad that Brandon was able to help you out with your problems. We are looking into the issue regarding the security code on the form.
howardbourne  (posted 2015-03-24 19:44:02.953)
Hi there, I would also like to buy several 6" SM3 series tubes. When will these be available?
cdaly  (posted 2015-03-25 03:31:17.0)
Response from Chris at Thorlabs: There are no plans to release a 6" version of the SM3 lens tube at this time, but this may change if it seems to be a commonly requested item. For the time being, we should be able to offer them as custom items. I will contact you directly about this.
iain  (posted 2014-11-27 14:03:03.187)
Could you give the lengths of the SM3L05, SM3L10 and SM3L20 lens tubes in millimetres as well as inches? Do you make a 76.2 mm (3 inch) long SM3 lens tube?
cdaly  (posted 2014-12-02 03:50:35.0)
Response from Chris at Thorlabs: Both the imperial dimensions and metric equivalents can be found on the technical drawing for any parts. This can be found by clicking on the red icon next to the part number, under where it says DOCS, and then choosing the AutoCAD PDF option. In these cases, the metric lengths are 12.7mm, 25.4mm, and 50.8mm respectively. At this time, we do not offer a 3"(76.2mm) version as a stock item, though the 1" and 2" version can be stacked.
user  (posted 2011-11-30 10:00:59.0)
A response from Tyler at Thorlabs: Hello Ed, Thank you for suggesting that we add longer 3 inch diameter lens tubes. Are there any other 3 inch diameter lens tube products that you need?
ed  (posted 2011-11-29 11:18:12.0)
I hope you are planning on extending the SM3 tube series to 3" long and a 6" long like you have for the SM2 series.

Ø75.0 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用レンズチューブ

SM3Lxx Lens Tube Diagram
  • SM3ネジ穴でØ75.0 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子を直接保持
  • 連結型設計により、複数の素子を使ったシステムが可能
  • 大型の光学アセンブリに使用可能

このØ75.0 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用レンズチューブによって、コンパクトな光学アセンブリを迅速かつ簡単に組み立てることができます。積み重ね可能でSM3ネジ付き部品に直接取り付けることができるので、複雑な光学機器アセンブリを自由に組み立てることが可能です。レンズチュー ブには固定リングSM3RRが1個付属します。

Item #LInternal Thread Depth
SM3L050.53" (13.5 mm)0.50" (12.7 mm)
SM3L101.03" (26.2 mm)1.00" (25.4 mm)
SM3L151.53" (38.9 mm)1.50" (38.1 mm)
SM3L202.03" (51.6 mm)2.00" (50.8 mm)
SM3L303.03" (77.0 mm)3.00" (76.2 mm)
SM3L404.03" (102.4 mm)4.00" (101.6 mm)
SM3L606.03" (153.2 mm)6.00" (152.4 mm)
AlternativesØ1/2", Ø1", Ø30 mmØ1.5", and Ø2" Stackable Lens TubesØ1" and Ø2" Lens Tube ExtensionsØ1" and Ø2" Lens Tubes with Side Access Ports
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3L05 Support Documentation
SM3L05SM3レンズチューブ、ネジ深さ12.7 mm、固定リング1個付属
¥6,053
Today
SM3L10 Support Documentation
SM3L10SM3レンズチューブ、ネジ深さ25.4 mm、固定リング1 個付属
¥6,791
7-10 Days
SM3L15 Support Documentation
SM3L15Customer Inspired! SM3レンズチューブ、ネジ深さ38.1 mm、固定リング1 個付属
¥7,124
7-10 Days
SM3L20 Support Documentation
SM3L20SM3レンズチューブ、ネジ深さ50.8 mm、固定リング1個付属
¥7,490
Today
SM3L30 Support Documentation
SM3L30Customer Inspired! SM3レンズチューブ、ネジ深さ76.2 mm、固定リング1個付属
¥8,795
7-10 Days
SM3L40 Support Documentation
SM3L40Customer Inspired! SM3レンズチューブ、ネジ深さ101.6 mm、固定リング1個付属
¥9,968
7-10 Days
SM3L60 Support Documentation
SM3L60Customer Inspired! SM3レンズチューブ、ネジ深さ152.4 mm、固定リング1個付属
¥10,994
7-10 Days

Ø75.0 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子用固定リングとスパナレンチ

  • 固定リングSM3RRがØ75.0 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)光学素子を保持
  • スパナレンチにより、片手での固定リングSM3RRの調整が可能
  • 調整機能付きスパナレンチSPW801は直径3.0 mm~73.4 mmに対応可能

中空設計によりスパナレンチSPW605は、ビームパスを阻害することなく、SM3シリーズのレンズチューブ用固定リングを設置および調整できます。持ち手は握りやすいように刻み目が付いています。調整機能付きスパナレンチSPW801は、固定リングSM3RRの位置合わせにも使用可能です。レンチSPW801は、最大9 N・mのトルクまで可能です。当社では、スパナレンチの代わりに、標準の1/4インチ六角レンチ(別売り)とお使いいただけるスパナビットSPB3もご用意しています。SPB3はスパナレンチビットキットSPB600内に入っています。

他のサイズの製品Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用固定スパナレンチ

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø>1/2インチ)Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)およびØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用固定リング

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SM3RR Support Documentation
SM3RRSM3固定リング、Ø75 mm~Ø76.2 mm光学素子用レンズチューブ&マウント用
¥2,480
7-10 Days
SPW605 Support Documentation
SPW605スパナレンチ、 SM3固定リング用、長さ110.5 mm
¥13,362
7-10 Days
SPW801 Support Documentation
SPW801調整可能スパナレンチ
¥16,732
Today
SPW102 Support Documentation
SPW102替刃セット
¥4,866
Today