TECコントローラー、225 W
- High TEC Power: 225 W (±15 A)
- Digital PID Controller
- Auto PID Parameter Setting
- USB Interface (SCPI)
Fast Temperature Settling
by PID Controller
CAB4001
Different Connection Cables
Available as Accessory
TED4015
Please Wait
Item # | TED4015 |
---|---|
Temperature Stability | 0.002 °C (24 hrs) |
TEC Output | ±15 A |
Compliance Voltage | 15 V |
Temperature Control Range | -55 to 150 °C |
Resistance Measurement Range (2 Ranges) | 100 Ω to 100 kΩ or 1kΩ to 1 MΩ |
Temperature Resolution | 0.001 °C (0.1 Ω/1 Ω for Thermistors) |
用途
- 干渉、分光に使用する半導体レーザの精密な温度安定化
- 外部入力による温度設定(アクティブなレーザ波長安定化)
- ノイズ低減のための検出器冷却
- 非線形結晶の温度安定化
- 産業用システムの温度安定化
特長
- 優れた温度安定性:0.002°C(24 時間)
- デジタルPID制御では、P、I、Dを別々に設定可能
- 自動PID設定機能
- 温度表示は、°C、°F、K
- 調整可能な温度センサーオフセット
- 高効率な出力のためのアクティブ出力管理
- 対応するセンサ:
- NTCサーミスタ
- 電流出力温度センサ
- 電圧出力温度センサ
- 白金RTD温度センサ
- 制御モード:
- 定温度モード
- 定電流モード
- 強化された安全機能:
- 調整可能なTEC出力電流リミット値
- 調整可能な温度リミット値
- 指定温度範囲保護
- センサ故障保護機能
- インターフェイスとドライバ:
- USB インターフェイス(SCPI 準拠)
- LabWindows/CVI™、LabVIEW™やMS Visual Studio™等の一般的なプログラミング環境用のVXIpnp/VISA ドライバ
TED4015は高出力なデジタル温度コントローラで、±15 Aまでの電流で熱電冷却器(TEC)素子を駆動します。殆どの一般的な温度センサに対応しており、異なる熱負荷に対応できます。 TED4015は、SCPI対応のUSBインターフェイスを介して制御できます。 デジタルPID制御には、自動PID設定機能もあり、P、I、Dパラメータを別々に設定することもできます。 TED4015は、24時間で0.002 °Cの極めて優れた温度安定性を有し、保護機能、誤作動表示なども付いているので、高い安定性、信頼性や精度が必要となる高感度デバイスの冷却に適しています。当社ではこちらの温度コントローラを24か月ごとに校正することをお勧めしております。当社では再校正サービスを提供しております。詳細は当社までお問い合わせください。
温度コントローラTED200Cと比べて、TED4015はさらに幅広いTEC電流範囲に対応可能で、デジタル制御、簡単な自動PID設定、TEC電流一定モード、設定温度保護、 TEC電圧測定、可変温度ウィンドウ保護など追加の特性を有します。 また、動作も静かです。
ドライバーソフトウェア、ならびにSCPI、LabVIEW™、Visual C++、Visual C#、Visual Basicのプログラミングリファレンスガイドについては「ソフトウェア」のタブをご覧ください。
多様な熱負荷への適応性
TED4015は、デジタルPIDループによって簡単に異なる熱負荷に対応できます。 P(比例)利得、I(積分)オフセット制御、およびD(微分または差分)レートは、お客様ご自身で、あるいは自動PID機能で別々に調整できます。 適切なPIDパラメータでは、当社の半導体レーザーマウントLM14S2内のレーザーマウントに対し、1 °Cの温度変化に対する到達時間は2 秒未満です。
対応可能な温度センサ
温度コントローラTED4015は、殆どの一般的な温度センサに対応しています。 温度制御メニューによって、最大1000 kΩまでのサーミスタ、温度感知IC(AD590など)、またはプラチナRTDセンサの利用を選択いただけます。 温度は、°C、°F、Kで表示できます。 サーミスタを選択した場合、温度計算方法としてSteinhart-Hart式または指数法を選択いただけます。 最大制御範囲は-55~150 °Cですが、実際の適用温度範囲は、接続センサの定格温度や設定により制限されます。
強化された安全機能
TED4015はTEC要素の保護、安定性を最大限にすると共に、信頼性の高い動作を実現するために設計されました。 TEC出力電流リミットは調整可能なので、コントローラがTEC要素をオーバードライブしないようにできます。 この場合、リミットは0.1 Aからコントローラの電流範囲内で設定可能です。 調整可能な温度リミットと温度ウィンドウ保護の機能では、TEC素子の温度が特定の数値を超えると警告を発します。
温度センサが間違っている場合、温度センサがない場合やセンサとコントローラの間の接続が悪い場合では、システムがTECの「On」キー上のLEDの表示や警告音でお知らせします。 エラーが発生するとTEC電流は自動的にスイッチOFFされます。
温度モニタリングの出力
TED4015では、実際の温度と設定温度の差に比例したモニタリング信号が供給されます。 背面パネルのBNCコネクタには、異なる熱負荷で温度が安定化するまでをモニタリングするためにオシロスコープまたはアナログデータ取得カードを接続することができます。
併用をお勧めする製品
TED4015は半導体レーザーコントローラLDC200Cとの併用に適しています。 当社のTECレーザーマウントと組み合わせると、TED4015の温度安定度は0.001 °Cを達成できます。このレベルでの温度の安定性は、半導体レーザの波長調整や原子吸光分析法には不可欠です。
TED4015 は下記の部品と共に出荷されます:
- TED4015用レーザーマウントケーブル : 5 A、17W2、D-Sub-9(型番:CAB4000、下記参照)
- DB-9コネクタ: 17W2、オス型&メス型、高電流接触子2個含む、20 A(型番:CON4001、下記参照)
- USBケーブル A-B、2 m
- ドライバCD
- Certificate of Calibration(校正証明書)
- 取扱説明書
Item # | TED4015 | |
---|---|---|
Front Panela | Remote Controla | |
TEC Current Output | ||
Current Range | -15 A to +15 A | |
Compliance Voltage | 15 V | |
Maximum TEC Output Power | 225 W | |
Setting Resolution (Constant Current Mode) | 1 mA | 0.1 mA |
Accuracy | ±(0.2% + 20 mA) | |
Ripple and Noise (10 Hz to 10 MHz, Typical) | <10 mA rms | |
TEC Current Limit | ||
Setting Range | 0.1 A to 15 A | |
Setting Resolution | 1 mA | 0.1 mA |
Accuracy | ±(0.2% + 10 mA) | |
NTC Thermistor Sensors | ||
Resistance Measurement Ranges | 100 Ω to 100 kΩ / 1 kΩ to 1 MΩ | |
Control Range (Max)b | -55 to 150 °C | |
Resolution (Temperature) | 0.001 °C | |
Resolution (Resistance, 100 kΩ / 1 MΩ Range) | 0.1 Ω / 1 Ω | 0.03 Ω / 0.3 Ω |
Accuracy (100 kΩ/1 MΩ Range)c | ±(0.06% + 1 Ω / 5 Ω) | |
Temperature Stability 24 hours (Typical)b | <0.002 °C | |
Temperture Coefficient | <5 mK/°C | |
IC Sensors | ||
Supported Current Temperature Sensors | AD590, AD592 | |
Supported Voltage Temperature Sensors | LM335, LM235, LM135, LM35 | |
Temperature Control Range with AD590 | -55 to 150 °C | |
Temperature Control Range with AD592 | -25 to 105 °C | |
Temperature Control Range with LM335 | -40 to 100 °C | |
Temperature Control Range with LM235 | -40 to 125 °C | |
Temperature Control Range with LM135 | -55 to 150 °C | |
Temperature Control Range with LM35 | -55 to 150 °C | |
Resolution | 0.001 °C | 0.0001 °C |
Accuracy AD590 Current | ±(0.04% + 0.08 µA) | |
Accuracy LM335/LM35 Voltage | ±(0.03% + 1.5 mV) | |
Temperature Stability 24 hours | <0.002 °C | |
Temperature Coefficient | <5 mK/°C | |
Pt100/Pt1000 RTD Sensors | ||
Temperature Control Range | -55 to 150 °C | |
Resolution | 0.001 °C | 0.0003 °C |
Accuracy | ±0.3 °C | |
Temperature Stability (24 Hours, Typical) | <0.005 °C | |
Temperture Coefficient | <20 mK/°C | |
Temperature Window Protection | ||
Setting Range Twin | 0.01 to 100.0 °C | |
Protection Reset Delay | 0 to 600 s | |
Window Protection Output | BNC, TTL 5V (Open Collector with Internal 2 kΩ Pull-Up Resistor) | |
Temperature Control Output | ||
Load Resistance | >10 kΩ | |
Transmission Coefficient | ΔT x 5 V / Twin ± 0.2 % (Temperature Deviation, Scaled to Temperature Window) | |
TEC Voltage Measurement | ||
Measurement Principle | 4-Wire / 2-Wire | |
Measurement Range | -16.5 V to +16.5 V | |
Resolution | 100 mV | 40 mV |
Accuracy (with 4-wire Measurement) | ±50 mV | |
Digital I/O Port | ||
Number of I/O Lines | 4 (Separately Configurable) | |
Input Level | TTL or CMOS, Voltage Tolerant up to 24 V | |
Output Level (Source Operation) | TTL or 5 V CMOS, 2 mA Max | |
Output Level (Sink Operation) | Open Collector, Up to 24 V, 400 mA Max | |
Interface | ||
USB 2.0 | According USBTMC/USBTMC-USB488 Specification Rev. 1.0 | |
Protocol | SCPI-Compliant Command Set | |
Drivers | VISA VXIpnp™, MS Visual Studio™, MS Visual Studio.net™, NI LabView™, NI Labwindows/CVI™ | |
General Data | ||
Safety Features | TEC Current Limit, Sensor Fault Protection, Short Circuit when TEC Off, TEC Open Circuit Protection, Temperature Setpoint Limit, Temperature Window Protection, Over Temperature Protection, Keylock Switch | |
Display | LCD 320 x 240 pixels | |
Connector for Sensor, TE Cooler, TEC On Signal | 17W2 Mixed D-sub Jack (Female) | |
Connectors for Deviation Out and Temp Ok Out | BNC | |
Connector for Digital I/O | Mini DIN 6 | |
Connector for USB Interface | USB Type B | |
Chassis Ground Connector | 4 mm Banana Jack | |
Line Voltage / Frequency | 100 to120 V and 200 to 240 V ± 10% / 50 to 60 Hz ± 5% | |
Maximum Power Consumption | 600 VA | |
Mains Supply Overvoltage | Category II (Cat II) | |
Operating Temperature (Non Condensing) | 0 to 40 °C | |
Storage Temperature | -40 to 70 °C | |
Relative Humidity | 80% Up to 31 °C Max, Decreasing to 50% at 40 °C | |
Pollution Degree (Indoor Use Only) | 2 | |
Operation Altitude | <2000 m | |
Warm-Up Time for Rated Accuracy | 30 min | |
Weight | 5.3 kg | |
Dimensions (W x H x D) w/o Operating Elements | 263 mm x 122 mm x 307 mm | |
Dimensions (W x H x D) with Operating Elements | 263 mm x 122 mm x 345 mm |
すべての技術データは23 ± 5 °C、および45 ± 15%の相対湿度で有効です。
TED4015前面パネル
Callout | Connection | Callout | Connection |
---|---|---|---|
1 | Supply Power Switch | 4 | Escape Key |
2 | LC Display | 5 | TEC Status Indicator |
3 | Softkeys for Menu Navigation | 6 | Adjustment Knob |
TED4015背面パネル
Callout | Connection | Callout | Connection |
---|---|---|---|
1 | Actual Temperature Deviation Output "Deviation Out" -5 to 5 V | 6 | USB Connector |
2 | TTL Temperature Monitor Output "Temp OK Out" 5 V | 7 | 4 mm Banana Jack for Chassis Ground |
3 | Serial Number of the Unit | 8 | MiniDin-6 Jack "Digital I/O" |
4 | Cooling Fan | ||
5 | TEC Element Output and Temperature Sensor Input "TEC Output" | 9 | Power Connector and Fuse Holder "Line In" |
TEC出力
17W2 Mixed D-Sub ジャック
Pin | Connection | Pin | Connection |
---|---|---|---|
1 | Interlock, TEC ON LED (+) | 10 | PT100/1000 (-), AD590/592 (-), LM35 Out, LM135/235/335 (+) |
2 | Voltage Measurement TEC Element (+) | 11 | PT100/1000 (+), AD590/592 (+), LM35/135/235/335 (+) |
3 | Thermistor (-), PT100/1000 (-), Analog Ground | 12 | Analog Ground, LM35/135/235/335 (-) |
4 | Thermistor (+), PT100/1000 (+) | 13 | Not Connected |
5 | Analog Ground, LM35/135/235/335 (-) | 14 | I/O 1-wire (Currently Not Used) |
6 | Digital Ground for I/O 1-wire | 15 | Ground for 12 V Output and Interlock, TEC ON LED (-) |
7 | 12 V Output (for External Fan, max. current = 500 mA) | S1 | TEC Element (+) (Peltier Element) |
8 | Not Connected | S2 | TEC Element (-)(Peltier Element) |
9 | Voltage Measurement TEC Element (-) |
デジタルI/Oポート
Pin | Connection |
---|---|
1 | I/O 1 |
2 | I/O 2 |
3 | I/O 3 |
4 | I/O 4 |
5 | GND |
6 | I/O Supply Voltage (+12 V from internal or higher external voltage up to +24 V) |
温度差分出力端子
BNC メス型
実際の温度差分出力、 -5 ... +5 V
温度OK出力端子
BNC メス型
温度OK信号出力(指定温度範囲内であればHigh)、TTL 5 V
コンピュータ接続
USB B型
USB B型 - 付属のA型ケーブル
設置
シャーシの接地用4 mmバナナジャック
TEC素子用ケーブルCAB4000
このケーブルは片端にDB-9メス型コネクタ、もう片端に17W2オス型コネクタが付いています。下の図はコネクタ側のピン配列を表示しています。
DB-9 メス型コネクタ
17W2 オス型コネクタ
Pin Matching | |
---|---|
DB-9 Pin | 17W2 Pin(s) |
1 | 1, 15 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2, S1 |
5 | 9, S2 |
6 | No Connection |
7 | 10 |
8 | 5, 12 |
9 | 11 |
Shield | Shield |
DB-9 Connector Colors | |
---|---|
Pin | Color |
1 | White |
2 | Pink and Gray |
3 | Red and Blue |
4 | Pink / Red / Purple (3 Wires) |
5 | Black / Gray / Blue (3 Wires) |
6 | No Connection |
7 | Yellow |
8 | Brown |
9 | Green |
17W2 Connector Colors | |||
---|---|---|---|
Pin | Color | Pin | Color |
1 | White | 10 | Yellow |
2 | Red | 11 | Green |
3 | Red and Blue | 12 | Brown |
4 | Pink and Gray | 13 | No Connection |
5 | Brown | 14 | No Connection |
6 | No Connection | 15 | White |
7 | No Connection | S1 | Purple / Pink (2 Wires) |
8 | No Connection | ||
9 | Blue | S2 | Black / Gray (2 Wires) |
TED4000シリーズの画面の例
測定画面 | メニュー画面 | ||
---|---|---|---|
画面上部には、温度一定モードでの設定温度と、電流一定モードでの電流値が表示されています。一番下には実際の測定値が表示してあります。単位は接続されているセンサに依存します。ペルチェ電流、ペルチェ電圧とペルチェ出力も同様に表示できます。ステータスラインが警告やエラーメッセージを表示します。 | メニュー画面では、いろいろな動作モードやオプションが選べます。 | ||
温度コントローラ画面 | 温度モード設定画面 | ||
温度コントローラ画面では、温度コントローラに関する全てのパラメータが入力できます:動作モード、電流リミット、電流制御モード用設定値、温度センサ設定値。 | この画面では、PIDと温度リミットの設定ができます。 | ||
PID自動調整画面 | 優先事項設定画面 | ||
この画面からPID自動調整機能が始動します。TED4000 が自動的に現時点の温度設定に最適なPIDパラメータを選択します。 | 優先事項画面では、ディスプレイや信号設定等のデバイスの優先事項が設定できます。 |
半導体レーザーコントローラ用ソフトウェア
下のダウンロードボタンのリンク先には、VISA VXI pnp™、MS Visual Studio™、MS Visual Studio.net™、LabVIEW™および LabWindows/CVI™のドライバ、ファームウェア、ユーティリティ、ITC4000シリーズのレーザーコントローラ、LDC4000シリーズレーザーコントローラ、CLD1000シリーズ小型半導体レーザーコントローラ、TED4000シリーズTECコントローラに関連したサポートドキュメントがあります。
ソフトウェアのダウンロードページには、SCPI、LabVIEW、Visual C++、Visual C#、Visual Basicを使用して様々なコントローラを結合させるリファレンスプログラミングノートもご用意しております。詳細やリンク先についてはソフトウェアダウンロードページの「Programming Reference」のタブをご覧ください。
これらのソフトウェアパッケージは、LabVIEWのバージョン8.5以降をサポートします。お手元のLabVIEWがそれ以前のバージョンの場合は、当社にご相談ください。
TED4015には下記が含まれます。
TED4015 | Part |
---|---|
x | Benchtop Temperature Controller, ±15 A/225 W (TED4015) |
x | Cable TED4000 to laser mount, 5 A, 17W2, D-Sub-9 (CAB4000) |
x | USB Cable A-B, 2 m |
x | Operation Manual TED4015 |
x | Distribution CD 4000 Series |
x | Mixed D-Sub connector 17W2, male & female with 2 high current contacts each, 20 A (CON4001) |
PIDの基礎
PID回路は制御ループフィードバックコントローラとしてよく用いられており、さまざまなサーボ回路として広く使われています。 PIDとは、それぞれ比例(Proportional)、積分(Integral)、微分(Derivative)の頭文字で、PID回路の3つの制御設定を表しています。 サーボ回路の役割は、システムを長時間所定値(目標値)に保持することです。 PID回路は、出力を目標値に保持するため、主に目標値と出力値の差をエラー信号として発生させることにより、システムをアクティブ制御しています。 3つの制御は、時間依存型エラー信号に関連しています; 端的に言うと、次のように考えることができます。 比例は出力値のエラー、積分は過去の累積エラー、微分はエラーの予測によっています。 各制御の結果は、その後回路の電流を調整する加重和にフィードされます(u(t))。 この出力は制御デバイスへ送られ、その値は回路へとフィードバックされ、回路の出力を目標値に到達させ保持するようアクティブ安定化の処理が行われます。 以下のブロック図は、PID回路の動作を簡略化したものです。 システム要求や要件によって、サーボ回路に1つもしくは複数の制御を使用することができます(例: P、I、PI、PD、PID)。
PID回路の適正な制御設定によって、最小限のオーバーシュート(目標値超過)とリンギング(目標値振動)で、素早い応答速度を実現できます。 ここで半導体レーザの温度安定化に用いられる温度サーボを例にとってみましょう。 PID回路は、最終的には熱電冷却素子(TEC)への電流を自動制御します(多くの場合FET回路上のゲート電圧の制御を通して行われます)。 この例では、電流は操作変数(MV)とします。 サーミスタは半導体レーザの温度モニタとして用いられ、サーミスタにかかる電圧を処理変数(PV)とします。 目標値(SP)の電圧は指定の温度に対応して設定します。 エラー信号e(t)は、SPとPVの差分を表します。 PIDコントローラはエラー信号を発生し、目標値に到達するようMVを変更させます。 例えばもし、e(t)の状態が半導体レーザの過熱を示せば、回路はTECを通してさらに電流を流すよう促します(比例制御)。 比例制御はe(t)に比例するので、半導体レーザを十分な速度で冷却できないかもしれません。 その場合、累積エラーから判断し、目標値へ到達させようと出力を調整し、回路はTECを介してさらに電流量を増加させます(積分制御)。 SPに到達すると(e(t)が0に近づくと)、回路はSPに達するのを見越してTECを通して電流を減少させます(微分制御)。
PID回路は適切な制御を保証するものではないことにご注意ください。 不適切なPID制御の設定は、回路を著しく振動させたり、制御の不安定を引き起こす可能性があります。 正しい動作は、PIDの適正な調整によって得られます。
PID理論
PID制御回路u(t)の出力を得る方程式は以下となります。
Kp= 比例利得
Ki = 積分利得
Kd =微分利得
e(t)=SP-PV(t)
ここから制御ユニットは数学的定義によって定義づけることができ、個々の制御についてもう少し詳しく考察することができます。 比例制御は、エラー信号に比例します。これは、回路が発生させたエラー信号に対する直接的な応答です。
より大きな比例利得は、より大きな変化をエラーへの応答にもたらし、コントローラがシステムの変化に応答できる速度に影響を与えます。 比例利得の値が高いと回路の応答を素早く行えますが、あまりに高い場合は、SP値に対して振動を引き起こしてしまいます。 値が低すぎる場合は、回路はシステム変更への応答性が悪くなります。
積分制御は、比例利得よりさらに1段階ステップが進み、エラー信号の大きさだけでなく、エラーの期間にも比例しています。
積分制御は、比例制御のみによる定常誤差を除去するとともに、回路の応答速度向上に非常に高い効果をもたらします。 積分制御は、未修正の過去のエラーを合計し、エラーにKiを乗算することで、積分応答を出します。 従ってわずかな継続エラーに対しても、大規模な集積積分応答を実現することが可能です。 しかしながら、積分制御の高速応答に起因して、高い利得値による目標値の著しい超過が生じ、振動と不安定性を引き起こします。 低すぎる場合、回路のシステム変更への応答速度が著しく低下します。
微分制御は、比例制御および積分制御から予測される目標値超過とリンギングを低減させます。 回路が時間の経過とともにどう変化しているか(エラー信号の微分から判断)素早く決定し、Kdを乗算することで微分応答を出します。
比例や積分制御と異なり、微分制御は回路の応答を減速させます。 そのため、積分制御や比例制御によって引き起こされた振動を抑制したり、超過を部分的に補うことができます。 高い利得値は回路の応答性にかなりの減速を生じさせ、ノイズや高周波振動が発生しやすくなります(回路が迅速に応答するには低速すぎるため)。 低すぎると、回路はSP値を超過する傾向にあります。しかしながら、SP値を著しく超過するケースは避けなければならず、そのためより高い微分利得(より低い比例利得とともに)が用いられます。 下記の図は、個々のパラメータの利得の増加による影響を示しています。
Parameter Increased | Rise Time | Overshoot | Settling Time | Steady-State Error | Stability |
---|---|---|---|---|---|
Kp | Decrease | Increase | Small Change | Decrease | Degrade |
Ki | Decrease | Increase | Increase | Decrease Significantly | Degrade |
Kd | Minor Decrease | Minor Decrease | Minor Decrease | No Effect | Improve (for small Kd) |
チューニング
通常、適切なサーボ制御を得るために、P、I、Dの利得値は個々で調整する必要があります。 どのシステムに対してもどの値にするべき、といった決まった一連のルールがあるわけではありませんが、基本手順に沿ったチューニングは各々のシステムや環境に合わせるのに役立ちます。 概して、PID回路はSP値の超過をわずかに起こし、その後SP値に到達させるため素早く減衰するようにします。
手動による利得設定のチューニングは、PID制御設定において最もシンプルな方法です。 しかしながらこの手順はアクティブで行われ(PIDコントローラがオンとなり、システムに正しく接続されている)、完全に設定するには多少の経験を要します。 PIDコントローラを手動で調整するには、まず始めに積分および微分利得を0に設定します。 出力に振動が現れるまで、比例利得を上げてください。 比例利得はこの値の約半分の値に設定します。 比例ゲイン利得設定後は、任意のオフセットがシステムに合わせた適切なタイムスケールに修正されるまで積分利得を上げてください。 上げすぎた場合は、SP値の著しい超過と回路の不安定性が引き起こされます。 積分利得が設定されたら、次に微分利得を上げてください。 微分利得はオーバーシュートを軽減し、システムを迅速にSP値へ収束させます。 微分利得を上げすぎると、大幅な超過が生じます(回路の応答が低速すぎるため)。利得設定を試行することにより、システムが変化へ素早く応答し、SP値の振動を効率よく減衰させるといった、PID回路の性能を最大限にすることができます。
Control Type | Kp | Ki | Kd |
---|---|---|---|
P | 0.50 Ku | - | - |
PI | 0.45 Ku | 1.2 Kp/Pu | - |
PID | 0.60 Ku | 2 Kp/Pu | KpPu/8 |
手動によるチューニングは非常に効果的なPID回路の設定方法ですが、ある程度の経験とPID回路および応答についての理解を必要とします。 PIDチューニングのためのZiegler-Nicholsメソッドは、もう少し体系的な手引きとなっています。 再び、積分利得と微分利得をゼロ値にセットしてください。 比例利得を回路が振動するまで上げます。 この利得をレベルKuと呼びます。 振動はPuの期間です。 個々の制御回路の各利得は右の表に示しています。
Posted Comments: | |
David H
 (posted 2024-09-03 12:47:01.933) I'm using TED4015 with TH10K.
In "Temperature Sensor Setup" menu I can choose Exponential or Steinhart-Hart.
I can't use Exponential because TH10K doesn't include that info in the datasheet. So I try to use Steinhart-Hart. From the TH10K datasheet I get A=3.3530481E-03, B=2.5420230E-04, C=-6.9383563E-08 (Note that based on the wikipedia definition, "d" in the datasheet is actually C in the steinhart-hart equation, so I'm using the datasheet's "d" here as the TED4015's "C".)
OK now there are two problems. First, TED4015 doesn't accept a negative number. Second, if I use the TH10K's positive "c" (1.1431163E-06) instead of "d", then it is greater than unity, and TED4015 doesn't accept a value greater than 1.0E-6.
So, what A,B,C (or R0, T0, beta) values do I use for TH10K? hkarpenko
 (posted 2024-09-05 04:16:14.0) Dear David,
thank you for your feedback.
The A,B,C and D values in the datasheet of the thermistor TH10K are given for a relative resistance. Thus these cannot be used for the settings in the TED4015 driver. Therefore you can use the table below "R-T curve selection", from which you can derive the needed parameters A,B and C. The parameters I got from this table are
A = 1.111156282e-3
B = 2.372849520e-4
C = 7.357486264e-8
I will contact you directly to assisst you on this. Fasih Zareef
 (posted 2024-07-30 13:03:52.29) Hello,
I am interested in this product for laboratory measurements. Our desired temperatures are in the range of -25 to +30C. I wanted to know what inputs are required by TEC to maintain this temperature e.g. chiller temperature, coolant, sensors, etc. hkarpenko
 (posted 2024-07-31 09:06:09.0) Dear Fasih,
thank you for your feedback.
To reach the desired temperature on your sample it is important to select the suitable TEC element and design the heatsink accordingly. I will contact you directly to discuss this issue further with you. Iko Ben-Giat
 (posted 2024-06-06 21:29:08.61) Hello
We are using TED4015 Temp. controller, and we have encountered a problem, when connected to USB (for remote), temp. fluctuate +/- 0.005 degrees, while without USB fluctuations are +/- 0.001 degrees as in the specs.
We added some ferrites on the USB cable which reduce the frequency of the fluctuations, but still their amplitude was +/- 0.005 degrees.
Please advise
Iko Ben Giat - Chief Product and Engineering
Iko@tera.group hkarpenko
 (posted 2024-06-07 11:01:24.0) Dear customer,
thank you for your feedback. It can have several reasons why it is the case. I will contact you directly to discuss this issue with you. ZENG Yanquan
 (posted 2024-03-26 15:56:23.087) May I ask that is it multichannel? I need to controll 4 TECs instantaneously, maybe with the same power. dmehmedov
 (posted 2024-03-26 12:00:12.0) Dear Zeng Yanquan,
thank you for your feedback. The controller is single channel, and you would not be able to control all four TEC elements since you have only one temperature input.
I will contact you directly to provide further information. Matteo Buffolo
 (posted 2023-08-03 15:44:35.18) Hi, I would like to know whether the output current/power is controlled via switching or linear regulation. Thanks. dpossin
 (posted 2023-08-04 07:10:20.0) Dear Matteo,
Thank you for your feedback. The temperature controller use an closed loop feedback system via an PID feedback control which adjusts the input current level and polarity. Steve Erisman
 (posted 2023-07-06 08:29:19.117) Good morning. Will the 225 W TEC Controller drive 2 Kapton Heaters in parallel with a total resistance of 40ohm?
These are 12v heaters, actual current 0.15amp / Max 3amp. It is using a 1k ohm Platinum RTD. hkarpenko
 (posted 2023-07-12 02:31:10.0) Dear Steve,
thank you for your feedback. The heater TED4015 is suitable for your application. In the worst case, the power is not distributed equally if the internal resistance of both heaters is not the same or changes unequally with the heating. Joe Williams
 (posted 2021-06-25 19:56:16.433) What is the current from pins 3 and 4 when using a PT1000 RTD as the temperature sensor? MKiess
 (posted 2021-07-09 10:55:24.0) Dear Joe, thank you very much for your inquiry. The measuring current when using a PT1000 RTD is 50 µA. Douglas Kuik
 (posted 2021-04-14 14:19:37.817) Can you provide me with a calibration adjustment procedure for the TED4015? wskopalik
 (posted 2021-04-16 03:48:28.0) Thank you very much for your feedback!
I will send you a document which describes the calibration procedure on the TED4015 devices. We also offer a calibration service for these devices, if you are interested in that.
I will contact you directly to provide further information. Mike Pivnenko
 (posted 2020-07-07 15:22:37.233) Hi.
I have just received the controller and work with it for a few hours. Seems to work OK. I use it with TECH4 and AD590. A couple of questions.
1. The fun inside the unit does not rotate. Is it OK?
2. It continuously makes repetitive noise, like double click with about 53-54 double clicks per minute. Is it normal?
Thank you,
Mike MKiess
 (posted 2020-07-08 07:59:43.0) This is an response from Michael of Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. I have contacted you directly to discuss your application, configuration and related features in more detail. betrand
 (posted 2018-03-12 03:00:59.23) Hi,my question is as following. Could the TED4015 be used to drive heaters instead of TEC elements? If it is possible, please let me know the setup and the necessary information.
Bertrand swick
 (posted 2018-03-15 05:12:39.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry. Without additional circuitry it is not possible to drive heaters with TED4015. The temperature regulation is designed for active heating and cooling by driving peltier elements. I contacted you directly to discuss alternative solutions. swick
 (posted 2018-03-19 06:14:01.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you for the inquiry. With TED4015 it is not possible to drive heaters without additional circuitry. The temperature regulation is designed for active heating and cooling by driving peltier elements. I contacted you directly to discuss alternative solutions. andreas.daetwyler
 (posted 2017-03-29 10:07:24.463) Hi
Do you have a rack mount kit 19" for the part TED 4015?
Thank you
Regards
Andreas swick
 (posted 2017-04-03 03:16:56.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you very much for your feedback.
At the time we do not offer a mounting kit for TED4015 compatible to 19'' racks. We will internally discuss this idea. cpepe
 (posted 2017-02-20 06:03:45.68) Hi, I am looking for a temperature controller for a temperature sensor of the Cernox RTDs type. I was wondering if your 225 W TEC Controller will work with this type of sensor? Will it be able to measure temperature at 1.5 K ? wskopalik
 (posted 2017-02-21 03:09:17.0) This is a response from Wolfgang at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry.
We would need to check the exact specifications of this sensor for a definite answer. With the NTC thermistors Thorlabs offers, the control range goes down to -55°C. For other sensors this range would change due to the different relation between resistance and temperature.
I have contacted you directly so we can have a look at the sensor specifications in more detail. kwestla
 (posted 2016-12-16 10:19:39.863) Can the TED4015 also be used to drive patch style heaters as long as the current limit is set appropriately? tfrisch
 (posted 2016-12-20 09:42:09.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about the details of your heater. melihc10
 (posted 2016-11-14 13:36:05.64) Hi there, i wanna learn output waveform of this device. We are trying to drive heater with 100kHz pulses. This one seems like a DC current, isn't it? swick
 (posted 2016-11-15 04:28:14.0) This is a response from Sebastian at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry.
The TED4015 is not designed to provide modulated electrical current with high frequencies. The typical timing of the PID regulation is around 0.1 to 10 seconds.
Using the USB interface in constant current mode for applying set points (0 A and e.g. 15 A) would lead to max. frequency of 100 Hz. tschalk
 (posted 2013-10-16 07:32:00.0) This is a response from Thomas at Thorlabs. Thank you very much for your inquiry. Unfortunately there is no way to mount the TED4015 into a 19" rack. The only devices which are compatible with a 19" rack are the PRO8000 Series (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=895&pn=PRO8000#1649) or the TXP Series (https://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=924). hadi.abidin
 (posted 2013-10-15 07:54:00.017) Hallo
Is there a way to mount the TED4015 securely onto a 19' rack? |
このケーブルはTECコントローラTED4015またはITC4000シリーズの電流/TECコントローラと熱電冷却(TEC)素子を接続します。また、ご自身でケーブルのカスタマイズを行われるお客様向けにコネクタ17W2のキットもご用意しています。CAB4000のピン配列につきましては、「ピン配列」タブをご参照ください。
尚、TED4015には、ケーブルCAB4000とコネクタCON4001が各1個付属しています。
Thorlabs offers a recalibration service for our TED4015 Temperature Controller. To ensure accurate measurements, we recommend recalibrating the devices every 24 months.
Requesting a Calibration
Thorlabs provides two options for requesting a calibration:
- Complete the Returns Material Authorization (RMA) form. When completing the RMA form, please enter your name, contact information, the Part #, and the Serial # of the item being returned for calibration; in the Reason for Return field, select "I would like an item to be calibrated." All other fields are optional. Once the form has been submitted, a member of our RMA team will reach out to provide an RMA Number, return instructions, and to verify billing and payment information.
- Enter the Part # and Serial # of the item that requires recalbration below and then Add to Cart. A member of our RMA team will reach out to coordinate return of the item for calibration. Should you have other items in your cart, note that the calibration request will be split off from your order for RMA processing.
Please Note: To ensure your item being returned for calibration is routed appropriately once it arrives at our facility, please do not ship it prior to being provided an RMA Number and return instructions by a member of our team.