バンドパス色付きガラスフィルター、マウント無し、ARコーティング付き

- AR Coating for 245 - 400 nm or 350 - 700 nm
- Ø25 mm Filters
- Broadband Alternative to Dielectric Bandpass Filters
FGUV11-UV
FGS900-A
Application Idea
FGB37-A Mounted in KB1P
Quick-Release Mount

Please Wait
特長
- UVまたは可視光波長帯で透過
- 245 nm~400 nmまたは350 nm~700 nm対応のARコーティング
- Ø25 mmフィルタ
- 規定の波長範囲でのピーク透過率90%以上
- SM1対応マウントへの取付けが容易
当社は、広帯域ARコーティング(-UVコーティング: 245 nm~400 nmまたは-Aコーティング: 350 nm~700 nm)付きバンドパス色付きガラスフィルタをご提供しています。 広帯域ARコーティングはSchott®社製ガラス両面に施されています。紫外域または可視域で高い透過率を示すコーティングをご選択いただけます。 Ø25 mmのフィルタは、当社の手動または電動のフィルターホイールに容易に取り付けることができます。 SM1レンズチューブにも取り付けることができます。
フィルタに施された、高性能多層広帯域UVコーティング、または-Aコーティングは、規定の波長範囲で表面反射率が最小となるよう設計されているため、迷光が低減されます。 このフィルタを用いることで、光強度が低い測定の感度が向上します。 これらのコーティングにより、光がフィルタ表面に垂直入射する場合に、規定の波長内での平均反射率は0.5%未満になります。 代表的な透過率波長特性につきましては、Figure G1.1、G1.2、G2.1とG2.2にある各フィルタータイプの項目をご参照ください。または、「比較」タブをご参照いただき、コーティング付きおよびコーティング無しのフィルタの特性グラフをご覧ください。
紫外域の用途としては、240 nm~395 nmの波長範囲にはFGUV5-UV、275 nm~375 nmの波長範囲にはFGUV11-UVがお勧めです。 FGUV5-UVは規定の波長範囲において、98%を超えるピーク透過率を示します。さらに、FGUV11-UVは90%を超えるピーク透過率を示し、近赤外域での透過率はほぼ0です。 可視光域での用途では、315 nm~710 nmの波長範囲にはFGS900-A、335 nm~610 nmの波長範囲には、FGB37-Aがお勧めです。 FGS900-Aは可視光域にわたって90%を超えるピーク透過率を示し、近赤外域で波長を抑制します。さらに、FGB37-A は、可視域において98%を超えるピーク透過率を示します。
当社のフィルタで使用されている色付きガラスのうちのいくつかは、特定の波長で蛍光性を持ちます。蛍光に敏感な用途には、当社の蛍光イメージングフィルタをご検討ください。狭帯域光源には誘電体バンドパスフィルタをお勧めします。
目的に合ったフィルタがない場合、紫外から赤外域までの広い波長帯でご使用いただける、低価格の様々なコーティング無しバンドパス色付ガラスフィルタをご提供いたします。
| Item # | FGUV5-UV | FGUV11-UV | FGS900-A | FGB37-A |
|---|---|---|---|---|
| Schott® Glass # | UG5 | UG11 | KG3 | BG40 |
| AR Coating Range | 245 - 400 nm | 245 - 400 nm | 350 - 700 nm | 350 - 700 nm |
| Recommended Range* | 240 - 395 nm | 275 - 375 nm | 315 - 710 nm | 335 - 610 nm |
*推奨の波長範囲は、透過率がピーク透過率の>50%となる範囲です。
| General Specifications | |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Clear Aperture | 80% of Diameter |
| Ravg | < 0.5% in Coating Range |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
| Surface Flatness | < λ @ 632.8 nm |
| Dimensional Tolerance | +0.0/-0.4 mm |
| Wedge | <3 arcmin |

| Table 3.1 Peak Transmission | |
|---|---|
| Item # | Recommended Range |
| FGUV5-UV | 240 - 395 nm |
| FGUV11-UV | 275 - 375 nm |
| FGS900-A | 315 - 710 nm |
| FGB37-A | 335 - 610 nm |
透過率特性からみたARコーティングの効果
バンドパス色付きガラスフィルタの特性をこのページに示します。ARコーティングの種類は、-UVコーティング(245 nm~400 nm)または、-Aコーティング(350 nm~700 nm)です。 ARコーティングが施されていないフィルタもご用意しておりますが、特定の波長における透過率は、下の図に示す透過率と比べて著しく減少してしまいます。 ピーク透過率の波長では、ARコーティングにより、全透過率が8~10%増加します。
グラフの影の部分は、透過率がピーク透過率の>50%となる範囲を示しています。 この波長範囲はTable 3.1にも記載されています。
| Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-04-09 18:10:58.677) Does this product have a mounted one? jdelia
 (posted 2024-04-11 08:46:07.0) Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not currently offer pre-mounted version of our AR-coated bandpass colored glass filters. You can achieve a similar part by mounting the stock FGB37-A in an SM1L03 lens tube. I have reached out to you directly to discuss your application further. Brenda Chng
 (posted 2023-12-05 14:02:24.463) FGB37-A - Ø25 mm BG40 Colored Glass Filter, AR Coated: 350 - 700 nm
Hi,
Is it possible to quote for FGB37 in a 5x5mm square piece? Qty: 1,2,10,50,100 pc cdolbashian
 (posted 2023-12-11 09:41:54.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. This is likely something we can do for you! Unfortunately, via this feedback form, we cannot quote you for items (custom or otherwise) nor can we evaluate the price and leadtime for such a custom though I have put you in touch with the correct team. For future customer requests, in terms of evaluating viability, please contact techsupport@thorlabs.com. Paul Dumont
 (posted 2022-12-20 14:59:18.41) Dear all,
From my experience, in the long term, UG11 polished surfaces are altered when in contact with the ambiant humidity. Can the coating prevent that effect ?
Best regards, cdolbashian
 (posted 2022-12-28 10:12:32.0) Thank you for reaching out to us Paul! While we have not tested these for long term-high humidity performance, I can say that these are non-porous coatings, and we would expect them to perform better than bare, uncoated, UG11. aklossek
 (posted 2014-07-01 08:55:03.06) Dear ladies and gentlemen,
I am very interested in your filter FGB37-A.
Unfortunately I need a slightly different size: 30 mm diameter and about 1,8 mm thickness. Is it possible to get this size. Or maybe you have a mount to compensate the diameter.
Best regards
André Klossek jlow
 (posted 2014-07-14 10:24:34.0) Response from Jeremy at Thorlabs: We can do this as a custom. We will contact you directly for a quote. |

| Item # | Diameter | Thickness | Clear Aperture | Schott® Glass # | AR Coating | Recommended Rangea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGUV5-UV | 25 mm | 2 mm | 80% of Diameter | UG5 | 245 - 400 nm | 240 - 395 nm |
| FGUV11-UV | 25 mm | 2 mm | 80% of Diameter | UG11 | 245 - 400 nm | 275 - 375 nm |
Products Home


















ズーム




バンドパス色付きガラスフィルタ、ARコーティング付き