34 mm、66 mm、95 mm レールサイズアダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6674_RailAdapters_3.jpg)
- Combine 34 mm, 66 mm, and 95 mm Rails into One Setup
- 66 mm to 95 mm Adapters Enable Perpendicular Orientation
XT95R66
66 mm to 95 mm
XT34A66
34 mm to 66 mm
XT95
XT66
XT34
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Optical Rails Selection Guide |
---|
34 mm Optical Rails |
66 mm Optical Rails |
95 mm Optical Rails |
特長
- 34 mm、66 mm、95 mmシリーズのレールを組み合わせるアダプタークランプ
- 34 mm-66 mmクランプ: 側面固定式両面アリ溝式アダプタ
- 2つの66 mm-95 mmクランプ用オプション:
- XT95A66: 2つのレールが互いに水平または垂直になるように固定
- XT95R66: 接続されたレールを容易に回転可能
3種類のサイズアダプタにより、34 mm、66 mm、95 mmの光学レールシステム間でサイズを変換することができます。 両面アリ溝式アダプタXT34A66は、34 mmのレールを66 mmのレールにしっかりと固定します。このとき2つのレールの向きは平行です。 66 mmのレールを95 mmのレールに接続するには、2つの製品をご用意しています。 1つは固定式アダプタープレートXT95A66で、レールが互いに平行または垂直となるように接続することができます。もう1つは、回転式アダプタXT95R66で、66 mmのレールを95 mmのレールに対して任意の角度で取り付けることができます。 アダプタを所定の位置に固定する前に、レールアセンブリに沿ってスライドさせることで、大まかな位置合わせをすることができます。
当社では、レールとレールアクセサリを豊富に揃えております。このサイズアダプタを用いて34 mm、66 mm、95 mmのレールを1つのセットアップに組み込めるので、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる多用途で堅牢なツールになります。
Posted Comments: | |
Tiffany Desjardins
 (posted 2023-06-06 07:59:37.1) It'd be nice to have an easy way to go from a 66 mm rail to a 34 mm rail at a 90 angle. cdolbashian
 (posted 2023-06-12 08:48:11.0) Thank you for reaching out to us Tiffany! I have contacted you directly with a short list of components which would achieve such an interface. For future usage tips, please feel free to contact techsupport@thorlabs.com. oba2002
 (posted 2018-05-31 19:38:43.543) What about the external-like 66mm adapter version of the XT95A66? That way cage system adapters for 66 mm rails can be used on 95 mm rails. llamb
 (posted 2018-06-06 09:11:13.0) While you could add our cage system adapters (RCA1 for example) to a 66 mm rail and then attach that 66 mm rail to a 95 mm rail with the XT95A66, this may likely be too tall for most setups. I will add this idea for a different 95 mm rail adapter to our internal product forum for future discussion. Thank you for your feedback! |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
両面アリ溝式アダプタークランプXT34A66によって、34 mmレールと66 mmレールを組み合わせることができるため、複雑な光学システムの設計が可能になります。当社の他のレールクランプと同様に、レールアセンブリ上をスライドさせて、位置固定する前に粗調整が可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
固定式アダプタXT95A66は、XT95シリーズのレール用のアダプタープレート上に直接取り付けられたXT66シリーズのレール用クランプと、3つの低頭キャップスクリュで構成されています。 アダプタープレート上のタップ穴は、レールを互いに平行または垂直に取り付けることができるように配列されています。 レールの方向を変える場合、アダプタを分解しなければいけません。
それぞれのアダプタには、95 mmシリーズのレールに取り付けるための、4つのM6 キャップスクリュと2つのTナットが付いています。 右の図をクリックしていただけると、95 mmシリーズのレールのクランプ機構の詳細をご確認いただけます。
2つのレールを任意の角度で取り付けたい場合は、下記の回転アダプタXT95R66をご覧ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
回転アダプタXT95R66は、XT66シリーズ用クランプとXT95シリーズ用アダプタープレートおよび、それらの間にある回転ディスクで構成されています。 XT66シリーズ用クランプの側面を緩めることで、取り付けられたレールを互いに回転させることができます。 取り付け方法が簡単なので、セットアップを乱すことなく、任意の角度にレールを回転させることができます。
それぞれのアダプタには、95 mmシリーズのレールに取り付けるための、4つのM6 キャップスクリュと2つのTナットが付いています。 右の図をクリックしていただくと、XT95シリーズのレールのクランプ機構の詳細をご確認いただけます。
2つのレールを水平もしくは垂直に取り付けるシンプルなクランプをお探しの場合、上記の固定アダプタXT95A66をご覧ください。 固定アダプタは、回転アダプタに比べて3 mm短く、スペースが限られた実験に適しています。