Cマウントエクステンションチューブ用マウント
- Compatible with Our C-Mount Extension Tubes
- Allow Mounting of Extension Tube Assemblies to a Breadboard or 30 mm Cage System
SM1RC/M
Compact Slip Ring
CP36
30 mm Cage Plate
SM1TC
Drop-In Clamp
SM2A21
Threaded OD Adapter
for Ø2" Mounts
Please Wait
こちらのマウントをCマウントエクステンションチューブとお使いいただくことで、Ø12 mmmおよびØ12. 7 mm光学ポスト、30 mmケージシステム、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)用レンズチューブとの組み合わせが可能となります。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Compatibility | Inner Diameter | Locking Screw Hex |
---|---|---|
C-Mount Extension Tubes and SM1 Lens Tubes for Ø1" Optics | 1.21" (30 mm) | 9/64" (3 mm) |
- CマウントエクステンションチューブまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブの外径を保持
- 平坦な側面でスペースを節約
- Ø12 mmおよびØ12.7 mmポスト用のM4取付け穴
このスリップリングは、組立て済みのCマウントエクステンションチューブシステムを取り付けられる設計になっています。取付け用リングにチューブを通し、固定ネジで固定します。固定ネジは簡単に操作できるようにマウントの上面に付いています。このスリップリングは、底面のM4タップ穴を使用することで、当社のØ12 mmおよびØ12.7 mmポストに簡単に取り付けられます。Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)およびØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブ用のスリップリングもご用意しています。
Compatibility | Inner Diameter | Locking Screw Hex |
---|---|---|
C-Mount Extension Tubes and SM1 Lens Tubes for Ø1" Optics | 1.2" (30.5 mm) | 3/32" (2.5 mm) |
- ドロップイン式によるレンズチューブの取付け・取外し
- 3点接触による取付け
- CマウントエクステンションチューブまたはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応
このレンズチューブクランプによって、光学システムへのCマウントエクステンションチューブの組込み・取外しが簡単にできます。エクステンションチューブを取外すときには、2.5 mm六角クランプネジを外し、マウントを開き、チューブをまっすぐ上に向けて持ち上げて外します。この特長は、エクステンションチューブ全体をマウントから横方向にスライドさせて取外すだけのスペースが無い方にとって有益です。このクランプは、底部のM4ザグリ穴を使用することで、当社のどのポストにも簡単に取付けられます。 Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)およびØ75 mm~Ø76.2 mm(Ø3インチ)レンズチューブシステム用のクランプもご用意しています。
- Ø30.5 mm(Ø1.2インチ)内孔がSM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブの外径を保持
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2重穴によりレンズチューブをしっかり保持
- ポスト取付け不可
ケージプレートCP36は、SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブをケージプレートに滑り込ませ、先端がナイロン製の止めネジでその位置を固定させる設計となっています。これは、レンズチューブをケージプレートにねじ込むことが望ましくない場合に適しています。さらに、CP36によって当社のØ30 mmフリースペース型アイソレーターパッケージは30 mmケージシステムに統合可能となります。ケージロッド用貫通穴の側面にはM4の固定用止めネジ(セットスクリュ)が付いており、これらは2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締めることができます。
当社のその他多くのケージプレートとは違い、このケージプレートにはタップ穴が付いていないことにご注意ください。穴のサイズのため、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのネジスタッドと穴の開口の間が邪魔されます。そのため、このケージプレートはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接使用することはできないため、このプレートを使用するケージシステムは、異なる方法で保持される必要があります。ポストの取付けをご希望の場合、レンズチューブ用クランプSM1RC/MまたはSM1TCの使用をご検討ください。ただし、これらのクランプはケージには取り付けられませんのでご注意ください。
Click to Enlarge取付けアダプタSM2A21を用いれば、SM1シリーズレンズチューブを60 mmケージシステムに簡単に取り付けることができます。
- Ø30.5 mm(Ø1.20インチ)のネジ切り無し内孔にSM1レンズチューブや Cマウントエクステンションチューブを取付け可能
- 外側表面のネジ切り加工のない部分はØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントに対応
- SM2外ネジが付いているためØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)でSM1 レンズチューブを2重穴に固定
取付けアダプタSM2A21を用いて、SM1レンズチューブまたは CマウントエクステンションチューブをSM2レンズチューブまたはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントに取り付けることができます。リングの外側には長さ 4.1 mm のSM2外ネジが切られており、これによりSM2レンズチューブやLMR2/MのようなSM2ネジ付きマウントと一緒にお使いいただけます。 アダプタの外側表面には幅7.9 mmのネジが切られていない部分もあります。この部分は、KM200のような内ネジが切られていないØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントに固定されるときに使われます。 SM1レンズチューブは、先端がナイロン製の2 mm六角止めネジで固定できます。