![Products Home](https://www.thorlabs.co.jp/images/newhp/Doghouse2_20px.png)
ファイバーリコーター
ファイバーリコータは、融着接続したファイバに保護被覆を施すことによって、スプライススリーブよりも柔軟性をファイバに付与することができる装置です。Vytran®ファイバーリコータは、UV硬化用のLEDを搭載し、50 mmまたは100 mmの長さ(モデルによって異なります)にわたりリコートします。また、280 μm、430 μm、600 μmの被覆径に対応するモデルを取り揃えています。リコート専用システムや、被覆除去、クリーニング、クリーブ、融着接続、強度試験など複数の機能が一体化した多目的システム(オールインワンユニット)もご用意しています。用途に合ったツールの選択には下のマークをご参照ください。
![Fusion Splicing Steps](/images/tabimages/Fusion_Splicer_Equipment_D1_500.jpg)