スプライサー(ファイバー融着接続機)
Vytran®光ファイバ融着接続機は、Ø1.25 mmまでのクラッド径のファイバの融着接続(スプライス)が可能なモデルをご用意しています。エンドキャップ用CO₂レーザ融着接続器は、Ø5 mmまでのエンドキャップを直接融着接続できます。Vytran融着接続機では、融着接続専用システムの他、被覆除去、クリーニング、クリーブ処理、リコート、ファイバ強度試験など複数の機能が一体化した多目的システム(オールインワンユニット)もご用意しています。用途に合ったツールの選択には下のマークをご参照ください。
![Fusion Splicing Steps](/images/tabimages/Fusion_Splicer_Equipment_D1_500.jpg)