Products Home Products Home /  光ファイバーコンポーネント、光ファイバーデバイス /  溶融型(融着型)光ファイバーカプラー/スプリッター /  1x2溶融型(融着型)マルチモード(MM)ファイバーカプラー

1x2溶融型(融着型)マルチモード(MM)ファイバーカプラー

1x2溶融型マルチモード(MM)ファイバーカプラ(ファイバ結合器、ファイバータップ)は、1本のファイバに入力した光を2つの出力光に分岐します。コア径がØ50 µmまたはØ62.5 µmのグレーデッドインデックス(GI)ファイバ、もしくはコア径がØ50 µm~Ø600 µm、NA0.22~0.50のステップインデックスファイバでご用意しています。 オプトジェネティクス用途向けにフェルール付きのファイバもご用意しています。