角度調整機能付きフリッププラットフォーム
- Designed for 90° Angular Adjustment
- Up to 180° Angular Adjustment in Certain Configurations
- Lockable Angular Position
- Compact Design with Various Mounting Options
FP90
Adjustable Flip Platform
Flip Platform Mounted on a Ø1" Post and Locked at 90°
Please Wait
Click to Enlarge
角度調整機能付きフリッププラットフォームは、特定の角度で取り付けなければならない部品に対応し、ご希望の角度に設定可能です。15°毎に刻印が付いています。
特長
- 水平方向に取り付けた時の角度調整範囲:90°
- 垂直方向に取り付けた時の角度調整範囲:180°
- 側面には5 mm六角穴付き固定ネジ(キャップスクリュ)
- 31.8 mm x 31.8 mmの取付けプラットフォームには11個のM4タップ穴
- 両プレート側面にはM4タップ穴
- 底部プレートの4つのM4タップ穴を用いて、さらに部品の取り付けが可能
- 目盛は15°毎に刻印
角度調整機能付きフリッププラットフォームは当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストに取り付けるよう設計されており、部品を柔軟に取り付けることができます。フリッププラットフォームは底部プレート中央にあるM4ザグリ穴、または2つのプレートの側面にあるM4タップ穴のどちらかを使用してポストに取り付けます。31.8 mm x 31.8 mmの上部プレートには部品取り付け用に11個のM4タップ穴が付いています。
底部プレートの中央ザグリ穴を使用してポストに取り付けた場合は、上部プレートの角度は光学テーブルに対して0°~90°の範囲で固定できます。側面のM4タップ穴を使用してポストに取り付けた場合は、上部プレートの角度は光学テーブルに対して-90°~+90°の範囲で調整できます。プラットフォームの位置を固定するには、側面のキャップスクリュを5 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けます。固定ネジの有効性を示す試験データは「固定トルク」のタブでご覧いただけます。
フリッププラットフォームは右手系用、左手系用どちらにも変換できます。固定ネジを取り外して上部プレートと底部プレートを分離し、底部プレートを上下逆さにして組み立て直します。この方法により、固定ネジにアクセスする方向が制限されるような実験セットアップにおいて、ネジ位置を選択することができます。
当社では、ポスト取付け用アングルブロックなど、ミラーやその他の光学素子を固定角度で設置できる製品もご用意しております。
フリッププラットフォームの固定トルクをテストするため、上部プレート上に取り付けたポストに対して、赤い矢印のように力を加えました。負荷する力は、固定ネジが上部プレートを固定位置で保持できなくなるまで増加させました。
角度調整機能付きフリッププラットフォームのフレクシャ式固定ネジについて、耐荷重試験を行いました。プラットフォームの上部プレートと底部プレートは互いに90°の位置に配置しました。プレートは下の表の通り、固定ネジに様々なトルクをかけて固定しました。底部プレートをØ1インチポストに固定し、上部プレートの端にはØ1/2インチポストを取り付けました。プラットフォームの回転軸から3インチ(76.2 mm)の位置で、右の写真のようにポストに対して水平方向の力を加えました。負荷する力は、固定ネジが上部プレートを固定位置で保持できなくなるまで増加させました。下の表には固定ネジが保持できなくなったトルク値を記載しています。
Locking Torque Testing | |
---|---|
Torque Applied to Locking Screw (in-lb) | Torque Required to Move Locked Platforma (in-lb) |
30 | 33 |
35 | 39 |
40 | 42 |
45 | 45 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |