小型直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量25 mm、クロスローラーベアリング


  • 25 mm Travel Provided by Metric Micrometers
  • Crossed-Roller Bearings for Superior Angular Deviation and Load Capacity
  • Each Stage Ships with Individual Test Data Certificate
  • 1-, 2-, or 3-Axis Versions

LX10

Single-Axis Stage

LX20YZ

YZ Stage

LX30

XYZ Stage

LX20

XY Stage

LX20XZ

XZ Stage

LXP1

Grooved Mounting Plate

Related Items


Please Wait
Specifications
Item #LX10(/M)LX20(/M)LX20XZ(/M)LX20YZ(/M)LX30(/M)
Translation AxesXXYaXZaYZaXYZa
Travel25 mm
Angular Deviationb< 125 µrad
Vertical Straightnessb,c< 10.0 µm
Platform Size2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm)2.55" x 2.56" (64.8 mm x 65.0 mm)
Top Plate Mounting HolesSeven 1/4"-20 (M6 x 1.0)
Bottom Plate Mounting HolesFour 1/4" (M6) Counterbores
Four Ø0.095" (Ø2.4 mm) Alignment Holes
Deck Height0.98"
(25.0 mm)
1.50"
(38.0 mm)
-
Horizontal Load Capacity41 kg (90 lbs) Max-
Vertical Load Capacity4 kg (8.8 lbs) Maxd
Bearing TypeCrossed-Roller Bearings
Micrometer Specifications
Micrometer Item #150-801ME-H
Resolution500 µm Translation Per Revolution
Travel25 mm
Micrometer Barrel SizeØ3/8" (Ø9.5 mm)
  • これらの多軸ステージは分解して1軸ステージとしてご使用いただくことはできませんのでご注意ください。
  • 1軸について全移動範囲を移動したときの値
  • 垂直真直度(Vertical Straightness)は1軸直線移動における最大直線偏差を表し、移動する面に垂直な面で測定されます。
  • マイクロメータによって制限されています。

特長

  • マイクロメーターマウント付きステージ
  • クロスローラーベアリングにより、高耐荷重と小さな角度偏差を実現
  • 1軸、2軸、3軸ステージをご用意
  • M6×1.0取付け穴が7個
  • 側面にØ3/8インチ(Ø9.5 mm)バレルのミリ規格マイクロメータ
  • 各ステージは個別に検査され、検査データとともに発送されます。
  • 光学テーブルへの取り付け用に4つのM6ザグリ穴
  • キー溝用アクセサリに対応する溝付きの取付プレート

LXシリーズ小型直線移動ステージ(リニアステージ)の移動量は25 mmで、その全移動範囲にわたりピッチ方向とヨー方向の偏差は125 µrad未満です。設置面積はコンパクトで、またスチール製のクロスローラーベアリングを用いて精密移動と高耐荷重を実現しています。モノリシック構造の上部および底部プレートとマイクロメーターマウントはそれぞれ一体化されており、また安定性の向上と内部応力の最小化のためアルミニウム鋳造材(Cast Tool and Jig Aluminum)から加工されています。

各ステージの製造後には、移動の直線性に関するピッチ偏差とヨー偏差の検査を行っています。これにより個々のステージが全移動範囲において仕様値を満たすことを保証しています。検査結果の概要は各ステージに添付される個別のデータシートに記載されています(サンプルデータシートはこちらからご覧ください(LX10LX20LX30)。

取付け面にはM6タップ穴が12.5 mm間隔で7つ付いています。ステージの各軸は側面の固定用ブラケットと2 mm六角ネジで固定でき、これは位置ずれ防止用として使用できます。 

Quick Connect Translation Stages
Click to Enlarge
こちらのステージは底部プレートにあるザグリ穴を使用してブレッドボードに固定できます。ザグリ穴は、上のステージLX10(/M)の写真のように、プラットフォームを移動させることで利用できます。

ステージは、4つのM6用ザグリ穴を用いて直接光学テーブルに固定可能です。ザグリ穴は、左の写真のように上側のプレートを動かすと見えます。XYおよびXYZステージの場合は、取り付けられているマイクロメータが取付け穴の1つを塞いでしまうため、その取付け穴を使用するには、まず該当するマイクロメータを取り外す必要があります。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用の穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。

すべてのステージにはミリ規格のマイクロメーターヘッドが付いており、その1回転あたりの移動量は500 µmです。マイクロメータはローレット加工されたノブで動かせますが、より細かな移動には2.0 mm六角レンチを使用できます。マイクロメータは、側面のフレクシャークランプを2.0 mm六角レンチで緩めると、取り外して交換することができます。このフレクシャークランプは、Ø3/8インチ(Ø9.5 mm)取付けバレルが付いたマイクロメータであれば保持することができます。

これらのステージは特定の軸数を有する独立したステージとして設計されています。そのため、1軸のステージを組み合わせて多軸ステージにしたり、多軸ステージを分解して1軸ステージにしたりすることはできません。モジュール式の多軸ステージについては、当社のクイック接続型のアリ溝付き25 mmステージとそのコンパクトタイプの25 mmステージをご覧ください。

当社のキー溝用アクセサリに対応する3 mmの「十字溝」が付いた取付プレートLXP1/Mもございます。アクセサリはクランプAMA010/MをM3タップ穴に使用して固定できます。 M4タップ穴は、当社の調整機能付きクランプアームに対応します。

注:マイクロメータの取り外しは、固定用ブラケットが完全に締め付けられているか、または送りネジを完全に後退させてステージの可動部に噛み合ってないことを確認してから行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。

Insights:光学実験のベストプラクティス

こちらのページでは下記について説明しています。

  • ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

ベースは、アンダーカットのある面を下向きに置くと安定します

アンダーカットはBA2/Mのようなベースの下側の面に機械加工されます(図1と2)。アンダーカットによりパッドと呼ばれる脚ができます。最大限の安定性を得るため、パッドがテーブルやブレッドボードに接触するようにベースを置いてください。

ベースの上側の面にはアンダーカットは無く、部品取付け用の面になっています。

ベースを上下逆に取り付けると、ベースがテーブルやブレッドボード上で動いたり、その他の機械的な不安定性が生じたりする場合があります。

パッドの平面度
パッドの平面度を向上させる鍵はアンダーカットです。パッドは、アンダーカットの加工後に平面加工されます。

この工程で生じる摩擦熱でパッドが加熱され、平面度はそれによって影響をうけます。アンダーカットでパッドの表面積を小さくすることで、この工程での発熱量が抑えられます。

機械加工においては、発生する熱を最小限に留めることは有益です。金属は加熱されると膨張しますが、機械加工中に発生する不均一な加熱により、部品の寸法が歪む場合があります。加工中に部品の寸法が歪むと、冷却後の部品には高いスポットやその他の望ましくない形状が残る可能性があります。そのような部品を使用すると、不安定性やミスアライメントにつながる場合があります。

精密な機器やデバイスのパッド
パッドの付いたほかの例として、図3の直線移動ステージLX10(/M) があります。

LX10 with Undercut Indicated, Bottom
Click to Enlarge

図3:当社のデバイスに付いているパッドは、ボルトで固定したときに安定性が向上します。パッドは非常に平坦で、アンダーカット(赤で表示)から突き出た形になっています。アンダーカットによりテーブルやブレッドボードとの接触面積が制限されます。
BA2 with Undercut Indicated, Bottom
Click to Enlarge

図2:この図はベースの下側を示しており、赤く表示された箇所がアンダーカットです。この部分を切除することで、極めて平坦なパッドを実現できます。
BA2 with Undercut Indicated, Top
Click to Enlarge

図1:適切な安定性を得るため、ベースはアンダーカットがある面を光学テーブルまたはブレッドボードに向けて取り付けてください。

最終更新日:2019年12月9日


Posted Comments:
Friederike Ewald  (posted 2023-11-14 16:43:29.18)
Hi, being interested in buying some stages of this LX10/M or LX20/M series, I was wondering if they were compatible with the stepper actuator model ZST225B, as this is not expressly mentioned. Thank you in advance for your advice. Best regards, Friederike Ewald
jdelia  (posted 2023-11-14 02:16:07.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Yes, the ZST225B is compatible with both the LX10/M and LX20/M after removing the micrometer. Please note: If removing the micrometer, ensure either that the locking bracket is fully tightened or that the spindle is fully retracted and no longer engaged with the moving body of the stage. Failure to do so could result in damage to the stage or require it to be recalibrated to meet its specified performance.
John Good  (posted 2023-09-05 12:12:30.183)
What is the spring return force on the LX10/M?
jdelia  (posted 2023-09-12 10:29:09.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The two component springs within the LX10/M have a free length of 1" and a spring rate of 1.4 lbs/in. I have also reached out to you directly to further discuss your application and the specifications of these springs.
Craig Brideau  (posted 2019-10-03 16:19:18.107)
Would an XZ or YZ configuration be possible?
YLohia  (posted 2019-10-04 12:10:57.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have posted your request on our internal product engineering forum for further consideration.
user  (posted 2019-07-04 03:02:10.527)
i can t dowload your product
mmcclure  (posted 2019-07-05 04:25:10.0)
Hello, thank you for contacting us. We have corrected an issue with the STEP file, which can now be downloaded properly. I have reached out to you directly to discuss if the issue you mention is resolved.
mojtaba.zamani.a  (posted 2017-06-01 16:34:01.73)
can these stages work used at xyz configuration?
tfrisch  (posted 2017-06-22 09:40:00.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. XY and XYZ versions are in development. I will reach out to you directly. I can assist with XYZ solutions until these monolithic stages are released.

手動リニアステージ

手動の移動ステージとして、最大移動量が6 mm以下から50 mmまでのステージをご用意しています。ステージの多くはXY軸やXYZ軸などの多軸構成での注文が可能です。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の手動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかにも、回転ステージピッチ&ヨープラットフォームおよびゴニオメータもご用意しております。また、DCサーボモータ、ステッピングモータ、またはダイレクトドライブ技術を用いた電動移動ステージもご用意しています。

クロスローラーベアリングステージ

こちらの直線移動ステージの移動機構には、精密移動、高耐荷重、小角度偏差といった特性を有するクロスローラーベアリングが用いられています。LNRシリーズステージの本体はスチール製、LX、XRNおよびXRシリーズステージの本体はアルミニウム製です。当社ではクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージもご用意しております(下記参照)。

Crossed-Roller Bearing Stages
Product FamilyLNR Series 25 mm Stages LX Series 25 mm
Stages
XRN Series 25 mm StagesXR Series 25 mm Stages XR Series 50 mm Stages LNR Series 50.8 mm Stages
Click Photo
to Enlarge
Travel25 mm (0.98")25 mm (0.98")25 mm (0.98")25 mm (0.98")50 mm (1.97")50.8 mm (2")
Drive TypeMultipleMicrometerMicrometerMicrometerMicrometerMultiple
Platform Size2.34" x 2.36"
(59.4 mm x 60.0 mm)
2.56" x 2.56"
(65.0 mm x 65.0 mm)
2.00" x 3.35"
(50.7 mm x 85.0 mm)
2.98" x 4.33"
(75.7 mm x 110.0 mm)
2.98" x 5.51"
(75.7 mm x 140.0 mm)
3.94" x 3.94"
(100.0 mm x 100.0 mm)
Possible Axis
Configurations
X, XZ, XY, XYZX, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZX, XY, XYZ
Additional Details

ボールベアリングステージ

こちらの移動ステージでは、精密移動と長寿命を実現するために、硬化スチール製リニアベアリングが用いられています。様々なアクチュエータが付いた製品や、1軸ステージや予め多軸ステージとして構築された製品をご用意しております。

Ball Bearing Stages
Product FamilyMS Series 1/4" StagesT12 Series 1/2" StagesMT Series 1/2" StagesPT Series 1" StagesLT Series 2" Stages
Click Photo to Enlarge
Travel1/4" (6.4 mm)1/2" (12.7 mm)1/2" (12.7 mm)1" (25.4 mm)2" (50 mm)
Drive TypeMultipleThumbscrewMultipleMultipleDifferential Micrometer
Platform Size1.17" x 1.17"
(29.7 mm x 29.7 mm)
0.76" x 0.81"
(19.3 mm x 20.6 mm)
2.40" x 2.41"
(61.0 mm x 61.2 mm)
3.00" x 4.00"
(76.2 mm x 101.6 mm)
3.75" x 3.75"
(95.3 mm x 95.3 mm)
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Additional Details

アリ溝式ステージ

これらの小型ステージの移動機構にはアリ溝と送りネジが組み込まれています。一般的な移動制御用に適したステージです。

Dovetail Stages
Product FamilyDT Series 1/2" StagesDTS Series 1" Stages
(Vacuum-Compatible Version Available)
DTS Series 2" Stage
Click Photo to Enlarge
Travel1/2" (12.7 mm)1" (25 mm)2" (50 mm)
Drive TypeThumbscrewThumbscrewThumbscrew
Platform Size1.00" x 1.00" (25.4 mm x 25.4 mm)2.68" x 2.95" (68.0 mm 75.0 mm)2.68" x 3.74" (68.0 mm x 95.0 mm)
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZaX, XY, XYZ
Additional Details
  • XYZステージを構築するためのアルマイト加工済み直角ブラケットDTSA03は、真空対応ステージDTS25V/Mにもご使用いただけますが、真空には対応しておりません。
  • 移動量25 mmのDTSシリーズには、アルマイト加工されたステージDTS25(/M)と、10-6 Torrまでの真空に対応するDTS25V(/M)がございます。

フレクシャーステージ

移動ステージNanoflex™には摩擦の無いフレクシャー機構が用いられており、ベアリングを用いた同様のステージと比較して位置決め性能と分解能が向上しています。ステージの移動は、取付けプラットフォームに取り付けられた連結部の弾性変形(たわみ)によって実現されています。多くのモデルには、微細な位置調整用にピエゾアクチュエータも付属します。 

Flexure Stages
Product FamilyNanoflex™ 1.5 mm StageNanoflex™ 5 mm Stages
Click Photo to Enlarge
Travel1.5 mm (0.06") + 25 µm Piezo5 mm (0.20")5 mm (0.20") + 20 µm Piezo
Drive TypeThumbscrew and Piezo ActuatorDifferential MicrometerDifferential Micrometer and
Open-Loop Piezo Actuator
Differential Micrometer and
Closed-Loop Piezo Actuator
Platform Size1.18" x 1.18" (30.0 mm x 30.0 mm)2.95" x 2.95" (75.0 mm x 75.0 mm)
Possible Axis ConfigurationsX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZX, XY, XYZ
Additional Details

垂直移動ステージ

当社では精密移動用のクロスローラーベアリングを用いた垂直移動ステージや、高荷重用の長距離垂直移動ステージもご用意しております。 

Vertical Stages
Product FamilyXRN Series 9 mm Vertical StageXR Series 14 mm Vertical StageMVS Series 1/2" Vertical StageMVS Series 1" Vertical Stage VAP Series 4" Vertical StageVAP Series 10" Vertical Stage
Click Photo to Enlarge
Travel9.0 mm (0.35")14.0 mm (0.55")1/2" (13.0 mm)1" (25.0 mm)4" (101.6 mm)10" (254 mm)
Drive TypeWorm-Gear Driven Lift ScrewMicrometerAdjuster Knob and Coarse Manual Positioning
Platform Size2.00" x 2.00"
(50.7 mm x 50.7 mm)
2.98" x 2.98"
(75.7 mm x 75.7 mm)
2.36" x 2.36" (60.0 mm x 60.0 mm)3.00" x 6.00" (76.2 mm 152.4 mm)
Additional Details
Back to Top

1軸移動ステージ

  • 移動量25 mmの1軸ステージ
  • デッキ高:25 mm
  • マイクロメータ1回転の移動量:500 µm

ステージLX10/Mは、X軸に沿った移動量が25 mmとなっております。ステージにはマイクロメータ150-801ME-Hが付属します。なお、こちらのステージは多軸ステージLX20/Mよりもデッキ高が13 mm低くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。 

詳細については上の仕様表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX10 Support Documentation
LX10小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥79,778
Lead Time
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX10/M Support Documentation
LX10/M小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
¥79,778
Today
Back to Top

XY軸移動ステージ

XY Translation Stage Mounting
Click to Enlarge

底部の取付け穴の1つは、使用するとき上側のマイクロメータを取り外す必要があります。
  • XおよびY軸方向の移動量:25 mm 
  • デッキ高:38.0 mm
  • マイクロメータ1回転の移動量:500 µm
  • 優れた性能を実現するためのコンパクトなモノシリック構造

ステージLX20/MはXおよびY軸に沿った移動量が25 mmとなっております。ステージにはマイクロメータ150-801ME-Hが2個付属します。なお、こちらのステージは1軸ステージLX10/Mよりもデッキ高が13 mm高くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。 

このステージは、ステージの上のプレートを移動させると見える4つのM6ザグリ穴を使用して、光学テーブルに直接ボルトで固定することができます。ただし、この中の1つの取付け穴が取り付けられているマイクロメータで塞がれてしまいます。この取付け穴を使用する場合は、まず該当するマイクロメータを取り外す必要があります(右の写真参照)。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。

注: マイクロメータの取り外しは、送りネジがステージの移動部と完全に離れてからか、または固定ブラケットが完全に締め付けられている状態で行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。

詳細については上の仕様表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20 Support Documentation
LX20小型XY移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥135,544
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20/M Support Documentation
LX20/M小型XY移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
¥135,544
Today
Back to Top

XZ軸移動ステージ

  • X軸およびZ軸方向の移動量:25 mm
  • マイクロメータ1回転あたりの移動量:500 µm
  • 優れた性能を実現するためのコンパクトなモノシリック構造

ステージLX20XZ/MのX軸およびZ軸方向の移動量は25 mmで、X軸の移動軸はZ軸ステージの面に対して平行です。ステージにはマイクロメータ150-801ME-Hが2個付属します。なお、こちらのステージは3軸ステージLX30/Mよりも12.9 mm低くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。

このステージは4つのM6ザグリ穴を使用して光学テーブルに直接固定できますが、これらのザグリ穴は中間にあるプレートを適切な位置に移動させることによってアクセスできるようになります。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。

注:マイクロメータの取り外しは、固定用ブラケットが完全に締め付けられているか、または送りネジが完全に引っ込められており、ステージの可動部に噛み合ってないことを確認してから行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。

詳細については上の仕様表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20XZ Support Documentation
LX20XZCustomer Inspired! 小型XZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥180,474
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20XZ/M Support Documentation
LX20XZ/MCustomer Inspired! 小型XZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
¥180,474
3 weeks
Back to Top

YZ軸移動ステージ

  • Y軸およびZ軸方向の移動量:25 mm
  • マイクロメータ1回転あたりの移動量:500 µm
  • 優れた性能を実現するためのコンパクトなモノシリック構造 

ステージLX20YZ/MのY軸およびZ軸方向の移動量は25 mmで、Y軸の移動軸はZ軸ステージの面に対して垂直です。ステージにはマイクロメータ150-801ME-Hが2個付属します。なお、こちらのステージは3軸ステージLX30/Mよりも12.9 mm低くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。 

このステージは4つのM6ザグリ穴を使用して光学テーブルに直接固定できますが、これらのザグリ穴は中間にあるプレートを適切な位置に移動させることによってアクセスできるようになります。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています

注:マイクロメータの取り外しは、固定用ブラケットが完全に締め付けられているか、または送りネジが完全に引っ込められており、ステージの可動部に噛み合ってないことを確認してから行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。

詳細については上の仕様表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20YZ Support Documentation
LX20YZCustomer Inspired! 小型YZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥180,474
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX20YZ/M Support Documentation
LX20YZ/MCustomer Inspired! 小型YZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
¥180,474
3 weeks
Back to Top

XYZ軸移動ステージ

XYZ Translation Stage Mounting
Click to Enlarge

底部の取付け穴の1個は、真ん中の位置のマイクロメータを取り外すことで使用できるようになります。
  • XYZ軸方向の移動量:25 mm
  • マイクロメータ1回転あたりの移動量:500 µm
  • 優れた性能を実現するためのコンパクトなモノシリック構造

ステージLX30/MのXYZ軸に沿った移動量は、それぞれ25 mmです。ステージにはマイクロメータ 150-801ME-Hが3個付いています。こちらのステージは3軸ステージLX20YZ/Mよりも12.9 mm高くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。

このステージは、ステージの下部プレートを移動させると見える4つのM6ザグリ穴を使用して、光学テーブルに直接ボルトで固定することができます。ただし、この中の1つの取付け穴が取り付けられているマイクロメータで塞がれてしまいます。この取付け穴を使用する場合は、まず該当するマイクロメータを取り外す必要があります(右の写真参照)。各ステージの底部には、Ø2.4 mmのアライメント用穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。

注:マイクロメータの取り外しは、送りネジがステージの移動部と完全に離れてからか、または固定ブラケットが完全に締め付けられている状態で行ってください。そうしないと、ステージが損傷したり、仕様性能を満たすために再校正が必要になったりする場合があります。

詳細については上の仕様表をご覧ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX30 Support Documentation
LX30Customer Inspired! 小型XYZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥232,362
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LX30/M Support Documentation
LX30/MCustomer Inspired! 小型XYZ移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
¥232,362
3 weeks
Back to Top

取付プレート


Click to Enlarge

LXP1/Mの穴パターン

Click to Enlarge

LXP1の穴パターン

Click to Enlarge

ビームスプリッタBS025を固定するクランプアームPM4

Click to Enlarge

ビームスプリッタPBS125を固定するクランプアームPM3
  • 数多くのキー溝用アクセサリに対応する2つの直交する3 mmの溝
  • 多くのタップ穴があるため、さまざまな方法で取り付けが可能
    • 2つのザグリ穴はM6 x 1.0ネジ用
    • ミリ規格のプレート
      • 20個のM3タップ穴
      • 15個のM4タップ穴
    • インチ規格のプレート
      • 24個の#6-32タップ穴
      • 11個の#8-32タップ穴

Click to Enlarge

View Imperial Product List
型番数量Description
LXP11溝付き取付プレート、25 mm移動ステージ用、#6-32、#8-32、#1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
LX101小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
HCS0131L字型RMSネジ付きフレクシャーステージマウント
AMA0101止め具、#6-32固定ネジ付き、15個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
LXP1/M1溝付き取付プレート、25 mm移動ステージ用、M3、M4、M6タップ穴付き(ミリ規格)
LX10/M1小型移動ステージ、移動量25 mm、クロスローラーベアリング、M6タップ穴(ミリ規格)
HCS0131L字型RMSネジ付きフレクシャーステージマウント
AMA010/M1止め具、M3固定ネジ付き、15個入り(ミリ規格)
取付プレートLXP1(/M)を用いてステージLX10(/M)にマウントHCS013を取り付けた様子

溝付き取付プレートLXP1/Mを使用することで、LXシリーズの25 mm移動ステージ上における取付方法を追加できます。3 mmの溝設計が数多くのキー溝用アクセサリに対応します(RMSネジ付きフレクシャーステージHCS013の取付け例を左の写真で示しています)。

この3 mmの溝に加えて、プレートにはM3およびM4タップ穴も配列されており、幅広い用途に対応可能です。M4タップ穴を利用して当社のクランプアームを取り付け可能です(右下の写真参照)。残りのM3タップ穴には取付け用クランプAMA010/Mを用いて、キー溝用アクセサリを固定できます。取付プレートをLXシリーズステージに取り付けられるよう、M6ネジが4個付属します。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LXP1 Support Documentation
LXP1溝付き取付プレート、25 mm移動ステージ用、#6-32、#8-32、#1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
¥9,782
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LXP1/M Support Documentation
LXP1/M溝付き取付プレート、25 mm移動ステージ用、M3、M4、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥9,782
3 weeks