HgCdTe(MCT)増幅フォトディテクター


  • HgCdTe (MCT) Detectors with Optically Immersed Sensors
  • Three Models Available Covering 2.0 to 10.6 µm
  • Adjustable Gain Selection

PDAVJ8

2.0 - 8.0 µm,
DC to 100 MHz

PDAVJ10

2.0 - 10.6 µm,
DC to 100 MHz

PDAVJ5

2.7 - 5.0 µm,
DC to 1 MHz

Related Items


Please Wait
MIR Detector Selection Guidea
Item # (Detector)Detector TypeWavelength
Range
Maximum
Bandwidth
Thermoelectric
Cooler
PDA10DT (InGaAs)Photodiode0.9 - 2.57 µm1 MHzYes
PDA10D2 (InGaAs)Photodiode0.9 - 2.6 µm25 MHzNo
PDA10PT (InAsSb)Photodiode1.0 - 5.8 µm1.6 MHzYes
PDA07P2 (InAsSb)Photodiode2.7 - 5.3 µm9 MHzNo
PDAVJ8 (HgCdTe)Photodiode2.0 - 8.0 µm100 MHzNo
PDAVJ10 (HgCdTe)Photodiode2.0 - 10.6 µm100 MHzNo
PDAVJ5 (HgCdTe)Photodiode2.7 - 5.0 µm1 MHzNo
PDA13L2 (LiTaO3)Pyroelectric0.6 - 16 µm10 kHzNo
  • 当社のフォトディテクタ製品については「フォトディテクタ一覧」のタブをご覧ください。 

Click for Details

ハイパー半球レンズでは像がセンサ素子後方の仮想面に形成されるため、有効検出面積はセンサの物理的な面積よりも大きくなります。

Click for Details

標準的な半球レンズでは像はセンサ素子面に形成されます。

特長

  • 中赤外域光に感度がある光起電力型ディテクタ
    • PDAVJ8: 2.0~8.0 µm
    • PDAVJ10: 2.0~10.6 µm
    • PDAVJ5: 2.7~5.0 µm
  • 広帯域幅
    • PDAVJ8:DC~100 MHz
    • PDAVJ10:DC~100 MHz
    • PDAVJ5:DC~1 MHz
  • 有効検出面積:1 mm2 (1 mm x 1 mm)
  • M4タップ穴(#8-32も使用可)を使用してポストに取り付け可能(2方向) 
  • SM1外ネジとSM05内ネジ付き
  • ACアダプタが付属 

当社の増幅器付き光起電力型ディテクタHgCdTe(MCT)は、中赤外域光に感度があります。増幅器の利得はロータリースイッチで変えられ(下の写真参照)、様々な用途に対して性能を最適化することができます。この利得スイッチは0~30 dB(型番PDAVJ8とPDAVJ10)または0~42 dB(PDAVJ5)の範囲を8段階で切り替えられます。最良の結果を得るには、出力ケーブル(付属しておりません)を50 Ω終端に接続することをお勧めします。

HgCdTe(MCT)センサ素子にはすべて光学的な浸漬効果が得られるようにGaAs製のハイパー半球レンズが内蔵されており、また2~13 µmの波長域用にARコーティングされたウェッジ付きセレン化亜鉛(ZnSe)ウィンドウが付いています。

MCT Detector Side View
Click to Enlarge

側面にある利得アジャスタ

このディテクターパッケージには当社のほかのマウント付きフォトディテクタと同じ機械的特長が多数組み入れられています。SM1外ネジとSM05内ネジがあるため、検出素子の前部にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、またはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブを取り付けることが可能です。M4タップ穴(#8-32も使用可)が2つあり、筐体をØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに対して2方向(直交)のどちら向きにも固定できます。各ディテクタには電源が付属しています。 

光学的な浸漬効果を用いたセンサ素子 
こちらのMCTディテクタには光学的な浸漬効果が利用されており、有効検出面積が1 mm2に拡大されます。この面積はセンサ素子の物理的な検出面積よりも約2桁大きく、これにより感度は増大し、静電容量は減少します。この技術は、センサ素子に対して、屈折率が高く(n = 3.3)、中赤外域で透明なGaAs製のハイパー半球マイクロレンズを組み合わせることで実現されています。右の図では半球レンズよりもハイパー半球レンズを使用する利点を示しています。半球レンズ(左)はセンサ面に光を集光し、物理的なセンサに比べてn倍大きい像を形成します。ハイパー半球レンズ(右)はセンサ後方の仮想的な焦点面上に像を形成し、この像の寸法は物理的なセンサに比べてn2倍大きくなります。なお、半球レンズの受光角が180°であるのに対して、ハイパー半球レンズを用いた場合の受光角は35°と小さくなることにご留意ください。 

電源
当社のPDAおよびPDFシリーズの増幅フォトディテクタには、日本国内用の±12 V出力のリニア電源LDS12Bが付属します。交換用の電源も別途ご用意しております(下記をご覧ください)。電源を本体に接続する前に、電源モジュールの電圧入力用スイッチが適切な電圧範囲に設定されていることをご確認ください。電源のスイッチを入れる場合は、必ず本体の電源を切って下さい。本体のスイッチを入れたまま、電源をつなぐことはお勧めできません。

すべての仕様値は23 ± 5°C、相対湿度45 ± 15%で有効です。

Item #PDAVJ8PDAVJ10PDAVJ5
Optical Specifications
Wavelength Range2.0 - 8.0 μm2.0 - 10.6 μm2.7 - 5.0 μm
Peak Wavelength (λP)6.5 μm6.5 μm4.75 μm
Window MaterialZnSe
Saturation Input Power250 µW500 µW200 µW
Max Input Power
(Photodiode Damage Threshold)
CW or >1 µs Pulse: 2.5 W/cm2
< 1 µs Pulse: 10 kW/cm
2
Electrical Specifications
Responsivity × Effective Detector Width @ λP≥0.04 A·mm/Wa≥0.01 A·mm/Wa-
Current Responsivity @ λP--≥1 A/W
Detectivity (D*) @ λP≥6.0×108 cm·Hz1/2·W-1≥2.0×108 cm·Hz1/2·W-1≥1.5×1010 cm·Hz1/2·W-1
Gain Adjustment Range30 dB30 dB42 dB
Gain Steps8
Conversion Gain @ Gain = 8, λP6000 V/W4000 V/W200 000 V/W
Conversion Gain @ Gain = 1, λP185 V/W120 V/W1500 V/W
Output Bandwidth (3 dB)DC - 100 MHzbDC - 100 MHzbDC - 1 MHzc
Noise Equivalent Power (NEP)d170 pW/Hz1/2210 pW/Hz1/214 pW/Hz1/2
Output Voltage (Max)0 - 1.0 V (50 Ω)
0 - 2.0 V (Hi-Z)
Output ImpedanceBNC, 50 Ω
Output Current (Max)50 mA
Output Offset Voltage< ±25 mV
General Specifications
Optical InputFree Space
Electrical OutputBNC
Detector ElementHgCdTe (MCT), Optically Immersed
Effective Detector Size1 mm x 1 mm, Multilayer1 mm x 1 mm, Multilayer1 mm x 1 mm, Single Layer
Housing Dimensions70.9 mm × 54.1 mm × 22.5 mm
(2.79" × 2.13" × 0.89")
Depth of Detector Surfacee4.3 mm
Depth of Protective Windowe1.1 mm
WeightDetector: 0.18 lbs (80 g)
Power Supply: 0.9 lbs (400 g)
Included Power Supply±12 V @ 250 mA
(100/120/230 VAC, 50 - 60 Hz, Switchable)
Operating Temperature15 to 30 °C
Storage Temperature0 to 45 °C
  • ディテクタに使用されているセンサーチップの多層構造により、感度とセンサ幅は不可分の関係にあります。 
  • 利得の設定には依存しません。
  • 利得スイッチを1に設定した時の仕様。帯域幅は利得スイッチを変えることで変化します。
  • DC~カットオフ周波数の範囲における最小値
  • ディテクタ筐体の前面から測定しており、ネジ部分は含まれていません。

出力信号

BNC メス型

BNC Female

0~1.0 V @50 Ω
0~2.0 V @High Z
50 mA (最大電流)

電源入力

3ピン メス型

BNC Female

フォトダイオードのチュートリアル

動作原理

接合型フォトダイオードは、通常の信号ダイオードと似た動作をする部品ですが、接合半導体の空乏層が光を吸収すると、光電流を生成する性質があります。フォトダイオードは、高速なリニアデバイスで、高い量子効率を達成し、様々な用途で利用することが可能です。

入射光の強度に応じた、出力電流レベルと受光感度を正確に把握することが必要とされます。図1は、接合型フォトダイオードのモデル図で、基本的な部品要素が図示されており、フォトダイオードの動作原理が説明されています。

 

Equation 1
Photodiode Circuit Diagram
図1:フォトダイオードの概略図 

フォトダイオード関連用語

受光感度
フォトダイオードの受光感度は、規定の波長における、生成光電流 (IPD)と入射光パワー(P)の比であると定義できます。

Equation 2

Photoconductiveモード(光導電モード)とPhotovoltaicモード(光起電力モード)
フォトダイオードは、Photoconductiveモード(逆バイアス) またはPhotovoltaicモード(ゼロバイアス)で動作できます。 モードの選択は、使用用途で求められる速度と、許容される暗電流(漏れ電流)の量で決まります。

Photoconductiveモード(光導電モード)
Photoconductiveモードでは、逆バイアスが印加されますが、これが当社のDETシリーズディテクタの基本です。回路で測定できる電流量はフォトダイオードに照射される光の量を反映します。つまり、測定される出力電流は、入射される光パワーに対しリニアに比例します。逆バイアスを印加すると、空乏層を広げて反応領域が広くなるため、接合容量が小さくなり、良好な線形応答が得られます。このような動作条件下では、暗電流が大きくなりがちですが、フォトダイオードの種類を選ぶことで、暗電流を低減することもできます。(注:当社のDETディテクタは逆バイアスで、順方向バイアスでは動作できません。)

Photovoltaicモード(光起電力モード)
Photovoltaicモードでは、フォトダイオードはゼロバイアスで使用されます。デバイスからの電流の流れが制限されると電位が上昇します。このモードでは光起電力効果が引き起こされますが、これが太陽電池の基本です。Photovoltaicモードでは、暗電流は小さくなります。

暗電流
暗電流とは、フォトダイオードにバイアス電圧が付加されている時に流れる漏れ電流です。Photoconductiveモードで使用する場合に暗電流の値は高くなりがちで、温度の影響も受けます。 暗電流は、温度が10°C上昇するごとに約2倍となり、シャント抵抗は6°C の上昇に伴い倍になります。高いバイアスを付加すれば、接合容量は小さくなりますが、暗電流の量は増大してしまいます。

暗電流の量はフォトダイオードの材料や検出部の寸法によっても左右されます。ゲルマニウム製のデバイスでは暗電流は高くなり、それと比較するとシリコン製のデバイスは一般的には低い暗電流となります。下表では、いくつかのフォトダイオードに使用される材料の暗電流の量と共に、速度、感度とコストを比較しています。

MaterialDark CurrentSpeedSpectral RangeCost
Silicon (Si)LowHigh SpeedVisible to NIRLow
Germanium (Ge)HighLow SpeedNIRLow
Gallium Phosphide (GaP)LowHigh SpeedUV to VisibleModerate
Indium Gallium Arsenide (InGaAs)LowHigh SpeedNIRModerate
Indium Arsenide Antimonide (InAsSb)HighLow SpeedNIR to MIRHigh
Extended Range Indium Gallium Arsenide (InGaAs)HighHigh SpeedNIRHigh
Mercury Cadmium Telluride (MCT, HgCdTe)HighLow SpeedNIR to MIRHigh

接合容量
接合容量(Cj)は、フォトダイオードの帯域幅と応答特性に大きな影響を与えるので、フォトダイオードの重要な特性となります。ダイオードの面積が大きいと、接合容量が大きくなり、電荷容量は大きくなります。逆バイアスの用途では、接合部の空乏層が大きくなるので、接合容量が小さくなり、応答速度が速くなります。

帯域幅と応答性
負荷抵抗とフォトディテクタの接合容量により帯域幅が制限されます。最善の周波数応答を得るには、50 Ωの終端装置を50 Ωの同軸ケーブルと併用します。接合容量(Cj)と負荷抵抗値(RLOAD)により、帯域幅(fBW)と立ち上がり時間応答(tr)の概算値が得られます。

Equation 3

 

雑音等価電力
雑音等価電力(NEP:Noise Equivalent Power)とは、出力帯域幅1 Hzでの信号対雑音比(SNR)が1になる入力信号のパワーです。NEPによって、ディテクタが低レベルの光を検知する能力を知ることができるので、この数値は便利です。一般には、NEPはディテクタの検出部の面積増加に伴って大きくなり、下記の数式で求めることができます。

Photoconductor NEP

この数式において、S/Nは信号対雑音比、Δf はノイズの帯域幅で、入射エネルギ単位はW/cm2となっています。詳細は、当社のホワイトペーパー「NEP – Noise Equivalent Power」をご覧ください。

終端抵抗
オシロスコープでの測定を可能にするためには、生成された光電流を電圧(VOUT)に変換する必要がありますが、負荷抵抗を用いて電圧変換します。

Equation 4

フォトダイオードの種類によっては、負荷抵抗が応答速度に影響を与える場合があります。最大帯域幅を得るには、50 Ωの同軸ケーブルを使用して、ケーブルの反対側の終端部で50 Ωの終端抵抗器の使用を推奨しています。このようにすることで、ケーブルの特性インピーダンスとマッチングできて共鳴が最小化できます。帯域幅が重要ではない特性の場合は、RLOADを増大させることで、所定の光レベルに対して電圧を大きくすることができます。終端部が不整合の場合、同軸ケーブルの長さが応答特性に対して大きな影響を与えます。したがってケーブルはできるだけ短くしておくことが推奨されます。

シャント抵抗
シャント抵抗は、ゼロバイアスフォトダイオード接合の抵抗を表します。理想的なフォトダイオードでは、シャント抵抗は無限大となりますが、実際の数値はフォトダイオードの材料の種類によって、10Ωのレベルから 数千MΩの範囲となる場合があります。例えばInGaAsディテクタのシャント抵抗は、10 MΩのレベルですが、GeディテクタはkΩのレベルです。このことは、フォトダイオードのノイズ電流に大きく影響を与える可能性があります。しかしながらほとんどの用途では、ある程度高い抵抗値であればその影響は小さく、無視できる程度です。

直列抵抗
直列抵抗は半導体材料の抵抗値で、この低い抵抗値は、通常は無視できる程度です。直列抵抗は、フォトダイオードの接触接続部とワイヤ接続部で発生し、ゼロバイアスの条件下でのフォトダイオードのリニアリティの主な決定要因になります。

一般的な動作回路

Reverse Biased DET Circuit
図2: 逆バイアス回路(DETシリーズディテクタ)

上図の回路はDETシリーズのディテクタをモデル化したものです。ディテクタは、入射光に対して線形の応答を得るために逆バイアス状態になっています。ここで生成された光電流の量は、入射光と波長に依存し、負荷抵抗を出力端子に接続すると、オシロスコープでモニタリングできます。RCフィルタの機能は、出力に雑音を載せてしまう可能性のある供給電力からの高周波雑音のフィルタリングです。

Amplified Detector Circuit
図3: 増幅ディテクタ回路

高利得用途でアンプとともにフォトディテクタを使用できます。動作時には、PhotovoltaicモードまたはPhotoconductiveモードのいずれも選択可能です。このアクティブ回路はいくつかの利点があります。

  • Photovoltaicモード:オペアンプで、点Aと点Bの電位が同じに維持されているので、フォトダイオードでは回路全体では0 Vに保たれています。このことで暗電流は発生しなくなります。
  • Photoconductiveモード: フォトダイオードは逆バイアス状態であるので、接合容量を低下させ、帯域幅の状態を改善します。ディテクタの利得は、フィードバック素子(Rf)に依存します。ディテクタの帯域幅は、下記の数式で計算することができます。

Equation 5

GBPが利得帯域幅積で、CDは接合容量と増幅器の静電容量の和です。

チョッパ入力周波数の影響

光導電信号は時定数の応答限界までは一定となりますが、PbS、 PbSe、HgCdTe (MCT)、InAsSbなどのディテクタにおいては、1/fゆらぎ(チョッパ入力周波数が大きいほどゆらぎは小さくなる)を持つため、低い周波数の入力の場合は影響が大きくなります。

低いチョッパ入力周波数の場合は、ディテクタの受光感度は小さくなります。周波数応答や検出性能は下記の条件の場合において最大となります。

Photoconductor Chopper Equation


Posted Comments:
Spencer Olson  (posted 2024-07-27 07:02:01.217)
Is the linearity limited by the photodiode or the amplifier? In other words, is it limited by the total power illuminating the photodiode or by the intensity? In yet other words, does the "Saturation Input Power" assume uniform illumination on the photodiode?
hchow  (posted 2024-07-30 05:05:42.0)
Dear Mr. Olson, to a certain extent the linearity of the photdiode depends on the amplifier. The lower limit of the linearity is limited by the noise equivalent power (NEP), while the upper limit depends on the load resistance, reverse voltage, etc. And no, the photodiode can be saturated even when there is non-uniform illumination on the photodiode.
Max Lipitz  (posted 2023-09-12 10:37:13.773)
I am working with the PDAVJ10 and am hoping you could provide the lambda max conversion gains for the other gain settings. (1 and 8 already provided). Thanks Max
dpossin  (posted 2023-09-18 04:02:50.0)
Dear Max, Thank you for your feedback. Unfortunately since the scaling on the knob is not linear with respect to the gain, we can just provide the minimum and maximum gain. I am reaching out to you in order to discuss that in more detail.
Deng Hui  (posted 2023-06-19 22:30:19.867)
镜头不能用了,发热
hkarpenko  (posted 2023-06-21 06:19:06.0)
Deaer customer, thank you very much for your feedback. I will contact you directly to discuss this issue in detail with you.
user  (posted 2023-04-22 09:40:18.363)
Are there TE-cooled versions of these? You do have TE-cooled MCT photodiodes.
hkarpenko  (posted 2023-04-24 10:09:19.0)
Dear customer, thank you for your feedback. These detectors do not use TEC cooled versions of MCT photodiodes. We have some bare MCT diodes with TEC element on our website for sale. I will contact you directly to discuss this with you in detail.
Michele Cotrufo  (posted 2022-12-11 19:33:12.29)
What is the level of linearity of these detectors, with respect to the input power? And how much below the "Saturation Input Power" I need to to operate to achieve such linearity?
hchow  (posted 2022-12-15 10:09:44.0)
Dear Ms. Cortufo, thank you for your feedback. The PDA series of amplified photodetectors are good for getting a highly linear output when background noise isn't an issue. They stay linear up to the saturation input power threshold. I will personally reach out to you to provide more information. Thank you.
John Linden  (posted 2021-08-10 15:10:55.113)
I did not see the response time, or any temporal resolution mentioned. Is this relevant? if so, what is it? Thanks. -John Linden
dpossin  (posted 2021-08-11 08:43:31.0)
Dear John, Thank you for your feedback. Well we do not spec the response time directly but the bandwidth. The response time can be calculated by the quotient 0.35/bandwidth. I am reaching out to you in order to provide further information.
daniel.cremons  (posted 2018-09-06 17:50:29.52)
I have the PDAVJ8 and when using the power supply in the 115 V mode (to match my supply; I'm in the US), I see a 30 MHz sawtooth in the signal which is about 20 mV at 0 gain. When I switch the power supply to the 230 V setting the sawtooth goes away and the detector seems to be operating as normal. Could my power supply have gotten the settings switched or is there some other cause of the sawtooth?
nreusch  (posted 2018-09-27 09:38:22.0)
This is a response from Nicola at Thorlabs. Thank you for your inquiry. We could not reproduce the 30 MHz saw tooth, so there might be an issue with the PSU. As you have not selected “Contact Me” in the feedback form, please get in contact with your local Thorlabs Tech Support team for troubleshooting.

下表は、当社のフォトダイオードタイプのディテクタ、フォトコンダクティブ型ディテクタ、焦電ディテクタの一覧です。同一の列に記載されている型番の検出素子は同じです。

Photodetector Cross Reference
WavelengthMaterialUnmounted
Photodiode
Mounted
Photodiode
Biased
Detector
Amplified
Detector
Amplified Detector,
OEM Package
200 - 1100 nmSiFDS010SM05PD2A
SM05PD2B
DET10A2PDA10A2PDAPC5
Si-SM1PD2A---
240 - 1170 nmB-Si-SM05PD8ADET20X2--
320 - 1000 nmSi---PDA8A2-
320 - 1100 nmSiFD11ASM05PD3A-PDF10A2-
Si- a-DET100A2aPDA100A2aPDAPC2a
340 - 1100 nmSiFDS10X10----
350 - 1100 nmSiFDS100
FDS100-CALb
SM05PD1A
SM05PD1B
DET36A2PDA36A2PDAPC1
SiFDS1010
FDS1010-CALb
SM1PD1A
SM1PD1B
---
400 - 1000 nmSi---PDA015A2
FPD310-FS-VIS
FPD310-FC-VIS
FPD510-FC-VIS
FPD510-FS-VIS
FPD610-FC-VIS
FPD610-FS-VIS
-
400 - 1100 nmSiFDS015c----
SiFDS025c
FDS02d
-DET02AFC(/M)
DET025AFC(/M)
DET025A(/M)
DET025AL(/M)
--
400 - 1700 nmSi & InGaAsDSD2----
500 - 1700 nmInGaAs--DET10N2--
0.6 - 16 µmLiTaO3---PDA13L2e-
750 - 1650 nmInGaAs---PDA8GS-
800 - 1700 nmInGaAsFGA015--PDA015C2-
InGaAsFGA21
FGA21-CALb
SM05PD5ADET20C2PDA20C2
PDA20CS2
-
InGaAsFGA01c
FGA01FCd
-DET01CFC(/M)--
InGaAsFDGA05c--PDA05CF2PDAPC6
InGaAs--DET08CFC(/M)
DET08C(/M)
DET08CL(/M)
--
InGaAs---PDF10C2-
800 - 1800 nmGeFDG03
FDG03-CALb
SM05PD6ADET30B2PDA30B2-
GeFDG50-DET50B2PDA50B2PDAPC8
GeFDG05----
900 - 1700 nmInGaAsFGA10SM05PD4ADET10C2PDA10CS2-
900 - 2600 nmInGaAsFD05D-DET05D2--
FD10D-DET10D2PDA10D2PDAPC7
950 - 1650 nmInGaAs---FPD310-FC-NIR
FPD310-FS-NIR
FPD510-FC-NIR
FPD510-FS-NIR
FPD610-FC-NIR
FPD610-FS-NIR
-
1.0 - 5.8 µmInAsSb---PDA10PT(-EC)-
2.0 - 8.0 µmHgCdTe (MCT)VML8T0
VML8T4f
--PDAVJ8-
2.0 - 10.6 µmHgCdTe (MCT)VML10T0
VML10T4f
--PDAVJ10-
2.7 - 5.0 µmHgCdTe (MCT)VL5T0--PDAVJ5-
2.7 - 5.3 µmInAsSb---PDA07P2PDAPC9
  • こちらのディテクタに内蔵されているフォトダイオード(PD)のみを電子回路基板なしでの購入をご検討の場合は、当社までお問い合わせください。
  • 校正済みマウント無しフォトダイオード 
  • マウント無しTO-46 Can型フォトダイオード
  • マウント無しTO-46 Can型フォトダイオード、 FC/PCバルクヘッド付き
  • 焦電ディテクタ
  • TEC付き光起電力型ディテクタ
Back to Top

HgCdTe(MCT)増幅フォトディテクタ、利得切替可能

Item #a,bHousing
Featuresc
Wavelength
Range (λP)
Responsivity ×
Effective Detector
Width @ λP
Responsivity
@ λP
Output
Bandwidth
@ 3 dB
Conversion
Gain @ λP
NEPdTypical
Performance
Graphse
PDAVJ82.0 - 8.0 µm
(6.5 µm)
≥0.04 A·mm/Wf-DC - 100 MHzg185 V/W (Gain Setting 1)
6000 V/W (Gain Setting 8)
170 pW/Hz1/2More Info
PDAVJ102.0 - 10.6 µm
(6.5 µm)
≥0.01 A·mm/Wf-DC - 100 MHzg120 V/W (Gain Setting 1)
4000 V/W (Gain Setting 8)
210 pW/Hz1/2More Info
PDAVJ52.7 - 5.0 µm
(4.75 µm)
-≥1 A/WDC - 1 MHzh1500 V/W (Gain Setting 1)
200 000 V/W (Gain Setting 8)
14 pW/Hz1/2More Info
  • 型番のリンクをクリックすると製品の写真がご覧いただけます。
  • 仕様の詳細は「仕様」タブでご覧いただけます。
  • アイコンをクリックすると筐体の詳細がご覧いただけます。
  • DC~カットオフ周波数の範囲における最小NEP(ノイズ等価パワー)値
  • アイコンをクリックすると感度曲線と周波数応答曲線がご覧いただけます。
  • ディテクタに使用されているセンサーチップの多層構造により、感度とセンサ幅は不可分の関係にあります。
  • 利得の設定には依存しません。
  • 利得スイッチを1に設定した時の仕様。帯域幅は利得スイッチを変えることで変化します。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PDAVJ8 Support Documentation
PDAVJ8HgCdTe増幅フォトディテクタ、 2.0~8.0 µm、1 mm²、国内用電源付属
¥477,067
Today
PDAVJ10 Support Documentation
PDAVJ10HgCdTe増幅フォトディテクタ、 2.0~10.6 µm、1 mm²、国内用電源付属
¥561,632
Today
PDAVJ5 Support Documentation
PDAVJ5HgCdTe増幅フォトディテクタ、 2.7~5.0 µm、1 mm²、国内用電源付属
¥290,867
Today
Back to Top

±12 VDC安定化リニア電源

電源ケーブル

Pinout for PDA Power Cables
  • 上記の増幅フォトディテクタHgCdTe(MCT)の交換用電源
  • ±12 VDC出力
  • 短絡回路を保護しオーバーロードを防ぐ電流リミット機能
  • LED表示付きのOn/Offスイッチ
  • AC入力電圧はスイッチ切り替え可能(100/120/230 VAC)
  • 長さ2 mのケーブルはLUMBERG製オス型コネクタRSMV3付き

±12 VDC安定化リニア電源LDS12Bは、上記のPDAシリーズの増幅フォトディテクタに付属する電源の交換用製品です。ケーブルに付いているコネクタは3ピンで、グランド用、+12 V用、-12 V用となっています(右図参照)。LDS12Bには日本国内仕様の電源ケーブルが付属します。また、この電源は当社のPDBシリーズの差分ディテクタ(バランスディテクタ)PMMシリーズの光電子増倍管モジュールAPDシリーズのアバランシェフォトディテクタフェムト秒レーザ用オートコリレータFSACにも対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
LDS12B Support Documentation
LDS12B±12 VDC出力ACアダプタ、6W、100/120/230 VAC
¥12,816
3 weeks