30 mmケージ対応キューブ、直角プリズム用


  • Removable Insert for Easy Exchange of Optics in Aligned Experiment
  • Compatible with 30 mm Cage Systems and SM1 Lens Tubes
  • Accept 25 mm x 25 mm Right-Angle Mirrors or Prisms

DFM1RM

30 mm Cage Cube for Right-Angle Optics (Sold Separately)

DFM1T4

Separate Inserts Available for Easy Exchange of Optics

DFM1B

Separate Cube Base Available

Application Idea

DFM1RM Cube with installed right-angle mirror can direct a beam 90° to the right in a cage system. Left turning cubes and inserts are also available.

Related Items


Please Wait
Prism Drawing
入射ビームを反射させるには、キューブ内に直角プリズムミラーを上図の向きで配置してください。キューブ上面には、ビームの光路を示す図が刻印されています。

Click for Details

キューブインサートの取付けバーを使用して直角プリズムミラーを取り付けます。

特長

こちらのケージキューブをお使いいただくことにより、25 mm x 25 mmの直角プリズムミラーや直角プリズムを30 mmケージシステム内に取り付けることが可能になります。キューブを構成するキネマティックベースにはSM1ネジ付きポートが4つあり、各ポートの周りには30 mmケージシステムに対応したケージロッド取付け用のタップ穴が4つ付いております。ポートの位置での光軸高さは30 mmです。ビーム偏向キューブのベースとインサートに付いている磁石によりケージシステム内で再現性の高い位置決めが可能です。キューブインサートにはミラーの位置とキューブ内の光路を示す図が刻印されており、キューブベースに対して1つの向きで挿入するよう設計されています。そのため、キューブアセンブリ全体を適切な向きに配置することが重要となります。左偏向用と右偏向用のケージキューブと、キューブインサートがございます。実験システム内でのビーム偏向キューブの設置向きについては右の図をご参照ください。

別売りのキューブインサート(下記参照)を使用すると、光学素子の交換や、透過と偏光方向のビーム経路(左右に偏向)の切り替えを素早く行うことができます。こちらはレーザーステアリングの用途に適しています。キューブベースも別途単品でのご購入が可能です。同じベースが当社の蛍光フィルターキューブシステムビームスプリッタ―キューブで使用されていますので、アライメント済みの光学系の中で直角プリズムミラー/直角プリズムと蛍光フィルターセットの交換も可能です。2つの隣り合うキネマティックキューブをケージキューブコネクタ(別売り、下記参照)を使用して接続することもできます。コネクタは、ポート周りのケージロッド用タップ穴とネジ無しアライメント用の穴を利用して取り付けが可能です。

当社では直角プリズムミラー付き30 mmケージキューブもご用意しております。


Posted Comments:
No Comments Posted
Kinematic Cage Cubes Selection Guide (Click Image to Enlarge)
TypeEmpty Cubes for
Fluorescence Filters
Empty Cubes for
Beamsplitters
Empty Cubes for
Right-Angle Optics
Beam-Turning Cubes with Pre-Mounted Prism MirrorsMultimode Fiber Optic
Filter Cube
16 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
----
30 mm Cage Cubes
Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation

Full Web Presentation
60 mm Cage Cubes
Full Web Presentation
-
Full Web Presentation
--
Back to Top

30 mmケージ対応キネマティック直角プリズムミラー用キューブ


Click to Enlarge
キューブDFM1RM/M(左)とキューブDFM1LM/M(右)によりビームがそれぞれ右方向と左方向に偏向されています。半導体レーザCPS532 からの光は、キューブ内の直角プリズムミラーMRA25-P01によって反射されています。
  • 直角プリズムミラーまたは直角プリズム用キネマティックケージキューブ
    • DFM1RM/M:右90°偏向用
    • DFM1LM/M:左90°偏向用 
  • 各SM1ネジ付きポートの周囲にケージシステム対応のケージロッド取付け用タップ穴が4つ 
  • 底部にポスト取付け用M6タップ穴が3つ

こちらのケージキューブはポスト取付け可能なキューブベースと、直角プリズムミラーまたは直角プリズムを保持する取り外し可能なキューブインサートから構成されています。キューブインサートは磁石でキューブベースに保持されるため、アライメント済みのセットアップ内で光学素子の出し入れを繰り返し行えます。右の図のようにキューブDFM1RM/MとDFM1LM/Mは、ビームをそれぞれ右方向と左方向に90°偏向します。これらのキューブにはミラーが付属しません。ミラーが取り付け済みのキネマティックケージキューブについては、「30 mmケージ用直角プリズムミラー付きキネマティックケージキューブ」をご覧ください。

DFM1xM/MシリーズのキューブインサートにはSM1ネジ付きポートが2つ付いており、後方の突き当てに対してØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子(厚さ5.0 mmまで)を取り付けることができます(固定リングSM1RRが2個付属)。ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取付けバーは、付属の六角レンチ(3/32インチ)で取り外すことができます(上の写真をご覧ください)。 DFM1xM/Mシリーズ製品のSM1ネジ付きポートの光軸高さは30 mmです。

キューブの各側面には、SMネジ付きポートが1つとØ6 mmケージロッド取付け用タップ穴が4つ付いています。キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストおよびØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの上部タップ穴に、さらにØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップ穴にも直接取り付けられます。また、ネジアダプタAE4M6Mを使用すれば、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴にも取り付けられます。

空のビーム偏向キューブインサート、ベース、およびカバープレートは、それぞれ単品でもご用意しております(下記参照)。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1RM Support Documentation
DFM1RMCustomer Inspired! 直角プリズムミラー用キネマティックケージキューブ、30 mmケージ用、右偏向、1/4”-20タップ穴付き(インチ規格)
¥58,077
7-10 Days
DFM1LM Support Documentation
DFM1LMCustomer Inspired! 直角プリズムミラー用キネマティックケージキューブ、30 mmケージ用、左偏向、1/4”-20タップ穴付き(インチ規格)
¥58,077
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1RM/M Support Documentation
DFM1RM/MCustomer Inspired! 直角プリズムミラー用キネマティックケージキューブ、30 mmケージ用、右偏向、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥58,077
Today
DFM1LM/M Support Documentation
DFM1LM/MCustomer Inspired! 直角プリズムミラー用キネマティックケージキューブ、30 mmケージ用、左偏向、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥58,077
Today
Back to Top

30 mmケージ対応キネマティック直角プリズム用キューブベースおよびインサート


Click to Enlarge
コリメートレーザCPS532からの出力光をベースDFM1B(/M)に入射。それぞれのセットアップは、キューブインサートなし(上)、ミラーMRA25-P01を取り付けたキューブインサートDFM1T2を装着(中央)、同じミラーMRA25-P01を取り付けたキューブインサートDFM1T4を装着(下)。
  • お手持ちの直角プリズムミラーを取付けるための空のキネマティックベースとインサート
  • アライメント済みの実験セットアップで素早くミラーの交換やビームの偏向方向の切り替えが可能
  • キューブベースの各SM1ネジ付きポートの周囲には30 mmケージシステムに対応した4つのケージロッド取付け用タップ穴 
    • 底部にはポスト取付け用M6タップ穴が3つ
  • ビーム透過用カバープレートもご用意

こちらのキネマティック直角プリズム用キューブインサート(型番DFM1T2と DFM1T4)とキューブベースDFM1B/Mを用いると、アライメント済みの実験セットアップにおいて、直角プリズムミラーや直角プリズムの取り付けや交換が容易になります。 

キューブインサートDFM1T2とDFM1T4は25 mm x 25 mmの直角プリズムミラーまたは直角プリズムを保持します。キューブインサートの2つのSM1ネジ付きポートには、後方の突き当てに対して厚さ5.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けられます(固定リングSM1RRが2個付属)。ケージキューブ内で直角プリズムミラーを保持する取付けバーは、付属の六角レンチ(3/32インチ)で取り外すことができます。DFM1T2は右に90°偏向する直角プリズムミラーを、DFM1T4は左に90°偏向する直角プリズムミラーをそれぞれ保持します。従って、キューブインサートDFM1T2をDFM1T4に交換すると、ビームの方向は180°変化します(右の写真をご覧ください)。こちらのキューブインサートは上記のキネマティックキューブのほかに、当社の蛍光フィルターキューブビームスプリッターキューブシステムにも対応します。

キューブインサートは磁石でキューブベースに保持されるため、アライメント済みのセットアップ内で光学素子の出し入れを繰り返し行うことができます。キューブベースDFM1B/Mの各側面には、それぞれSM1ネジ付きポートが1つとØ6 mmケージロッド取付け用タップ穴が4つ付いています。キューブベースの底部にはM6タップ穴が3つあり、M6止めネジ(付属しておりません)を用いてØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストの上部タップ穴、およびØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの底部タップに直接取り付けることができます。また、ネジアダプタAE4M6Mを用いれば、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストの上部タップ穴にも取り付けられます。

ケージキューブベースのポートの光軸高さは30 mmです。

ケージキューブ用のカバーDFM1Cは、直角プリズムがキューブ内に設置されていないときのインサートカバーとしてご用意しております。このカバーとエンドキャップSM1CP2を合わせて使用すると、上部あるいは未使用ポートからの迷光を減らすことができます。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1B Support Documentation
DFM1Bキネマティック30 mmケージキューブ用ベース、DFM1シリーズ製品、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
¥23,935
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1C Support Documentation
DFM1CCustomer Inspired! カバープレート、キネマティック30 mmケージキューブベース用、DFM1シリーズ製品
¥7,180
Today
DFM1T2 Support Documentation
DFM1T2キネマティックケージキューブインサート、ビーム偏向用インサート付き、右偏向
¥40,685
Today
DFM1T4 Support Documentation
DFM1T4Customer Inspired! キネマティックケージキューブインサート、ビーム偏向用インサート付き、左偏向
¥40,685
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
DFM1B/M Support Documentation
DFM1B/Mキネマティック30 mmケージキューブ用ベース、DFM1シリーズ製品、M6タップ穴(ミリ規格)
¥23,935
Today
Back to Top

30 mmケージキューブコネクタ

Cage Cube Connector
Click to Enlarge
ケージキューブコネクタC4W-CCを使用して2つのケージキューブDFM1(/M)-P01を接続
  • 2つのビーム偏向キューブや蛍光フィルターキューブを並列接続
  • キューブベースで接続したまま、キューブインサートは取り外しや交換が可能
  • ケージキューブC4WC6Wに使用可能

ケージキューブコネクタC4W-CCは、右の写真のように2つのキネマティックビーム偏向キューブや蛍光フィルターキューブを接続させることができます。C4W-CCの2本のピンをケージキューブのSM1ネジポート付き面のドリル穴に取り付けることでアライメントが保持されます。 蛍光フィルタや直角プリズムはキューブ筐体が接続したままでも取り外しや交換が可能です。

C4W-CCは当社の30 mmケージキューブにも対応します。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
C4W-CC Support Documentation
C4W-CCCustomer Inspired! 30 mmケージキューブ用コネクタ、C4W&C6WRシリーズキューブ用
¥8,220
Today