タップ&ドリルキット


  • Individual Imperial & Metric Plug Taps
  • 60-Piece Drill Bit Kit
  • Tap Guides Help Ensure Tapped Holes are
    Perpendicular to Flat Surfaces

TTT001

Tap Guide for Optical Tables and Breadboards

TAP1480

1/4"-80 Tap

TW25

Tap Wrench

DK3

60-Piece Drill Bit Kit

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

当社のSM1ネジ規格のタップ加工用タップTAPSM1(インチ規格)

Click to Enlarge

当社のSM05ネジ規格のタップ加工用タップTAPSM05(インチ規格)

特長

  • 当社のSM05およびSM1ネジ規格を含めた幅広いタップ切り用
  • スチール製ケースに60本のドリルビットが入ったドリルキット
  • カスタム用途に必要な汎用タップレンチ
  • 破損したタップ穴を修復するためのテーブルおよびブレッドボード用タップガイド

こちらのページでご紹介している製品を使用して、ブレッドボードならびに光学テーブル上のご希望の位置にタップ穴を追加したり、破損したタップ穴を修復したりすることができます。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
user  (posted 2024-05-13 21:30:09.42)
What is the distance from the bottom of the sm05 tap to the first full thread?
cdolbashian  (posted 2024-05-24 09:55:56.0)
As the taper on the threads are approximately 5-6 threads deep and the thread pitch is ~.635mm. As such the first full thread starts at around 3-4mm. I have contacted you directly to discuss your application and your need for a perhaps-more-specific value.
Kyle Douglass  (posted 2024-03-28 08:32:33.53)
Hello! Would you also happen to sell dies for creating SM1 external threads? I've only been able to find taps on your website. Many thanks.
jdelia  (posted 2024-03-28 01:08:31.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We unfortunately do not currently offer dies as part of our catalog. I have reached out to you directly to discuss alternative vendors.
chua ss  (posted 2023-10-26 15:51:12.683)
Dear Sir/Madam, Kindly quote us the current price and the shipping charges as below ; 1. MACHINE TAP (THOR) PO 0.535" X 40 Q’ty : 5pcs Your prompt reply on the above mentioned is highly appreciated. Thanks and Regards. S.S. Chua (Ms) Purchase Coordinator Creative Precision Engineering Sdn. Bhd. [CO. NO :199101017821 (228132-T)] 32, Lorong IKS Juru 3, IKS Juru, 14100 Simpang Ampat, Penang, Malaysia. Tel : 604-5071330, Ext : 120 H/P : +012-5681921 Email : pur02@creative-pe.com
jdelia  (posted 2023-10-26 02:45:19.0)
Thank you for contacting Thorlabs. You may request a quote for the TAPSM05 by reaching out to your local sales team at sales@thorlabs.com or 973-300-3000, or by adding the item to your shopping cart directly on the website.
Maxwell Lightstone  (posted 2023-02-01 17:02:56.033)
Can you sell a 25.75 mm drill bit to go with the SM1 tap? There isn't a good way to drill those holes right now, and we don't always want to use a lathe or a mill. Best regards, Maxwell Lightstone, MASc Mechanical Engineer
jdelia  (posted 2023-02-03 03:04:51.0)
Thank you for your feedback. We unfortunately do not offer a drill bit for SM1 taps as we typically suggest milling out a pilot bore. I have contacted you directly to discuss your application and the possibility of offering this in the future.
Ahn Chang-Joon  (posted 2023-01-14 23:41:30.687)
I found the tool Tapsm1 for SM1 Internal Thread here. However, no tools can be found for the SM1 External Thread. Can I purchase a tool for this? If possible, please reply to mertul@kit-fa.com
jdelia  (posted 2023-01-17 04:30:58.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss your application as well as methods that will allow you to cut external SM1 threads.
Enrico Renna  (posted 2022-08-03 14:31:43.523)
Hello, would it be possible to buy a tap for SM18 thread ? We still have some issue to produce something that would function with the SM18RR. I couldn't find it on the webpage. Thank you very much!
jdelia  (posted 2022-08-03 03:02:30.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly regarding the possibility of quoting this out to you as a custom part.
Evgeny Rozemblit  (posted 2021-12-20 06:15:41.993)
Hello, Need your help, do you know where I can find the GO-NOT GO gauge for 0.800"x36 thread?
jgreschler  (posted 2021-12-23 10:46:46.0)
Thank you for reaching out to Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss this further.
user  (posted 2021-08-11 11:36:02.887)
It would be helpful if both bottoming and plug taps were offered for the SM05 and SM1 threads. The plug tap with the tapered threading doesn't work well on shallow depth holes.
cdolbashian  (posted 2021-08-27 11:10:48.0)
Thank you for your suggestion! As we are hungry for feedback, we will look into the potential availability of this product as a stock option in the future.
user  (posted 2021-04-12 03:34:23.157)
Hi, does Thorlabs sell M38 x 0.5 taps to accommodate the thread of the TTL-200 tube lens? I need to use that lens directly in a custom mount that is too small for the SM2 thread of the TTL200-A or the adapter.
YLohia  (posted 2021-04-12 04:42:49.0)
Hello, custom taps can be requested by clicking on the "Request Quote" button above or by contacting your local Thorlabs Tech Support team (in your case, techsupport.se@thorlabs.com). We will discuss the possibility of offering this directly.
Frank Seifert  (posted 2019-11-05 12:56:04.46)
Hi, it is great that Thorlabs offers a lot of the special taps (metric & imperial) to allow the customer to do their own adapters. However I'm missing the M15.5 x 0.5 tap for the SM15RR. Is it possible to purchase a M15.5 x 0.5 tap? Thanks!
llamb  (posted 2019-11-06 09:49:47.0)
Thank you for your feedback! Custom taps can be requested by clicking the red "Request Quote" button above or emailing techsupport@thorlabs.com. I have reached out to you directly in this case to discuss this possibility.
Chris Betters  (posted 2019-04-08 04:44:40.833)
Can you provide a tap for SMA threads (1/4-32)? Thanks Chris
YLohia  (posted 2019-04-09 03:13:43.0)
Hello Chris, thank you for contacting Thorlabs. Custom taps can be requested by clicking the red "Request Quote" button above or emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to discuss your requirements.
ghovorka  (posted 2019-01-16 09:57:30.87)
It would be very useful to have a tap for M10.5x0.5 threads. It is a great size for mounting 10mm OD optics with the SM10RR retaining ring, but can't be used as easily for custom mounts without a tap available.
llamb  (posted 2019-01-17 12:02:50.0)
Thank you for your feedback. I have added this idea into our internal product forum for further discussion. We can currently offer the M10.5 x 0.5 plug tap as a special item. I have reached out to you by email directly to discuss this special quote.
kitchinsf  (posted 2018-10-24 16:12:02.7)
It would be helpful to offer a tap guide for ensuring perpendicular taps to the work surface. Since the SM05, SM1, and SM2 are not very common outside of Thor, a tap guide that includes these (at least the SM05 and SM1, SM2 is a bit too large) it would be very helpful. The table tap guide is very useful but is limited in its functionality.
llamb  (posted 2018-11-05 10:48:40.0)
Thank you for your feedback. Tap guides like the TTT001(/M) typically need a flat reference plane like an optical table to fix to first. Most optomechanical parts with SM- threads are rounded or cylindrical, making it difficult to create a standardized tapping guide that fits to all components. We do not recommend hand-tapping these larger threads, but instead recommend using a type of drill press with a clutch for reversing the tap out of the threads.
wenzel.jakob  (posted 2017-12-02 22:26:07.137)
I'm also interested in a tap for SM2 threads. Could you please provide me with a quote? Thank you.
tfrisch  (posted 2017-12-05 01:54:35.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you with a quote for an SM2 tap.
pierrick.cheiney  (posted 2017-06-21 13:57:27.263)
Hello, I cannot find a tap for the SM2 threads. Would it be possible to get one? Thanks,
tfrisch  (posted 2017-06-27 11:19:36.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you with a quote.
user  (posted 2017-03-15 08:46:56.48)
What tapping depth can each tap achieve?! This is key info that needs to be added to this webpage. Also of interest are: overall length, shank diameter.
tcampbell  (posted 2017-03-23 01:55:10.0)
Response from Tim at Thorlabs: thank you for your feedback. We have added the thread depth and overall length of each tap to the webpage.
ludoangot  (posted 2016-09-26 11:22:33.873)
Hello, it would be very useful and convenient if you could offer precision quality individual drill in the sizes required for the taps you sell.
jlow  (posted 2016-09-29 10:55:03.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback, we will look into offering these.
johannes.hohlbein  (posted 2016-06-27 09:37:37.37)
I would also be interested in a tap to match the SM2 lens tube system.
acaballero  (posted 2016-05-10 10:03:46.95)
I could really use a tap to match the SM2 lens tube system.
besembeson  (posted 2016-05-10 04:59:37.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We can provide this to you. I will follow-up via email.
cbrideau  (posted 2016-01-04 19:09:52.09)
An 8/32 imperial tap would be very useful to complement the M4 metric tap.
besembeson  (posted 2016-01-05 08:26:53.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We typically stock and provide mostly specialty taps that aren’t easily found as a convenience to those looking to integrate our components in their systems. As #8-32 is a very common thread, its tap can be easily found at local convenient stores or many other places online so we don't stock this.
ghall  (posted 2015-11-24 11:50:45.943)
What style of taps are those? For through holes or bottoming? What class are they in terms of the tolerance/allowance? Specifically looking at the M11x0.5 tap.
besembeson  (posted 2015-12-02 12:12:21.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: This is a 4 flute, straight flute hand tap with a 6H class fit.
cbrideau  (posted 2014-01-13 14:58:47.927)
What would you recommend for drilling out a broken-off cap screw? The stainless steel of the screw is quite hard, so I'm not sure what would have a decent chance of actually boring through it...
jlow  (posted 2014-01-14 02:59:05.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: You can use a sharp carbide drill bit for this. You can use a sharp punch and a hammer to create a pilot first. The screw is susceptible to hardening, so once you begin the drill process, you should not stop until you are through the screw. Also, there should be a steady stream of some sort of cutting fluid on the drill bit so it does not get too hot. Your university machine shop or a local machine shop should have this cutting fluid readily available.
user  (posted 2013-11-07 15:40:06.927)
Why not sell the die too?
jlow  (posted 2013-11-11 10:54:51.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: We do not stock the dies but we can provide it. Since you did not leave your contact info, can you contact us at techsupport@thorlabs.com to request a quote for the die you are looking? Thanks.
user  (posted 2013-07-15 16:12:23.917)
Worst drill bit set ever!. Tried to drill through copper 1/4" copper and was not able to because the drills are just dull. I would not sell these at all.
cdaly  (posted 2013-07-18 10:15:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your feedback. It may be a matter of drill speed and feed. Please contact as at techsupport@thorlabs.com to discuss the conditions further.
nejbauer  (posted 2013-03-19 07:25:05.243)
Hi, Do you have taps for imperial thread 8-32, which is very popular in your products? Best regards, Michal Nejbauer
tcohen  (posted 2013-03-21 15:51:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Michal: Thank you for contacting us! We look to stock specialty taps that aren’t easily found as a convenience to those looking to integrate our components in their devices. #8-32 is a ubiquitous tap and you will most probably have luck finding it at your local hardware store.
jlow  (posted 2012-07-31 15:26:00.0)
A response from Jeremy at Thorlabs: We will get in contact with you directly regarding a quote for this.
sfnagle  (posted 2012-07-31 13:52:09.0)
I was wondering if you sell the die that goes with this tap size. I need to make external SM1 threads for a custom part in my set-up. Thanks.
gregory.futia  (posted 2010-12-15 16:44:34.0)
Where do you get a .508" through drill to use with the SM05 tap, 83373?
Back to Top

タップ(インチ規格)

Standard Thread Tap Diagram
Click to Enlarge
標準タップの図面
  • カスタムのタップ切り用
  • SM05、SM1など当社が使用するほとんどのネジに対応可能
  • 材質:高速度鋼

これらのタップは、カスタム仕様のデバイスに当社のオプトメカニクス部品を組み込む際にお使いいただけます。インチ規格タップのラインナップには、SM05ならびにSM1規格など、当社で使用されているネジ規格の多くが含まれます。 ミリ規格のタップにつきましては上記をご覧ください。

タップ加工
タップ加工を施す際には、まず右表のパイロット穴径の欄を参照にパイロット穴を機械加工します。パイロット穴はドリルビットまたはエンドミルを使用して開けることができます。精密ピッチのネジ深さは浅いため、パイロット穴の公差を厳しくする必要があります。この場合、リーマのご使用もお勧めします。

次にタップを タップレンチ、ボール盤、または旋盤に固定し、ネジ加工を施します。 穴を開ける際は、潤滑油やタップ液をご使用ください。 タップ加工中に抵抗を感じる場合には、慎重にタップを逆回転させます。加工中にタップが折れてしまうと、取り除くことが困難になりますのでご注意ください。

こちらのタップを用いて穴を開ける際は、精密リングならびにプラグゲージで穴の直径をご確認ください。ネジ加工やタップ加工の詳細については市販されている機械ハンドブックをご参照ください。

Item #Thread TypeThread Depth
(T)
Overall
Length
(L)
Shank Size
(S)
Pilot BoreExample Uses
DiameterToleranceaImperial Drill Sizeb
TAP0800-800.31"1.63"0.141"0.049"+0.003"/-0.002"-Holes for Locking Setscrews
TAP2562-560.44"1.75"0.141"0.070"±0.004"#50
(0.0700")
Mounting Holes on Miniature Translation Stages
TAP4404-400.56"1.88"0.141"0.089"±0.005"#43
(0.0890")
Holes for Cage Rod Locking Setscrews
TAP6806-800.69"2.00"0.141"0.126"±0.002"1/8"
(0.1250")
Holes for 6-80 Adjustment Screws
TAP8328-320.75"2.13"0.168"0.135"+0.004"/-0.005"#29
(0.1360")
Mounting Holes for 8-32 Screws
TAP3161003/16"-1000.88"2.38"0.194"0.177"+0.002"/-0.001"#16
(0.1770")
Holes for 3/16"-100 Adjustment Screws
TAP14201/4"-201.00"2.50"0.255"0.202"+0.005"/-0.006"#7
(0.2010")
Mounting Holes for 1/4"-20 Screws
TAP14801/4"-801.00"2.50"0.255"0.238"±0.002"B
(0.2380")
Holes for 1/4"-80 Adjustment Screws
TAP141001/4"-1001.00"2.50"0.255"0.240"+0.002"/-0.001"-Holes for 1/4"-100 Adjustment Screws
TAP516325/16"-321.13"2.72"0.318"0.282"+0.004"/-0.003"9/32"
(0.2812")
Mounting Holes for 3/16"-100 Locking Bushings
with 5/16"-32 External Threads
TAP38243/8"-241.25"2.94"0.381"0.335"±0.005"Q
(0.3340")
Mounting Hole for HAFC Fiber Bulkhead Adapter,
3/8" Standard Tapped Holes
TAP38403/8"-401.25"2.94"0.381"0.348"±0.003"S
(0.3480")
Mounting Holes for 1/4"-80 Locking Bushings
with 3/8"-40 External Threads
TAP381003/8"-1001.25"2.94"0.381"0.365"+0.002"/-0.001"-Holes for 3/8"-100 Fine Adjustment Screws
TAPSM050.535"-40
(SM05 Standard)
1.66"3.59"0.429"0.511"±0.003"-Internal Threads on Ø1/2" Lens Tubes
TAPRMS0.800"-36
(RMS Standard)
2.00"4.47"0.652"0.773"+0.004"/-0.003"-Mounts for RMS-Threaded Objectives
TAPCM1.00"-32
(C-Mount Standard)
2.50"5.13"0.800"0.970"±0.004"-Internal Threads on C-Mount Extension Tubes,
Mounts for Machine Vision Camera Lenses
TAPSM11.035"-40
(SM1 Standard)
1.50"4.00"0.896"1.011"±0.003"-Internal Threads on Ø1" Lens Tubes
  • 精密ピッチのネジ深さは浅いため、パイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。
  • 「Item#」で示されているドリルサイズ(Drill Size)は、パイロット穴の径(Pilot Bore Diameter)で、標準ドリルサイズと同じです。 ドリルサイズが記載されていない型番については該当するサイズのドリルビッドがないため、パイロット穴径の欄のみをご参照ください。
+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TAP080 Support Documentation
TAP080タップ、#0-80ネジ(インチ規格)
¥3,255
3 weeks
TAP256 Support Documentation
TAP256タップ、#2-56ネジ(インチ規格)
¥2,441
3 weeks
TAP440 Support Documentation
TAP440タップ、#4-40ネジ(インチ規格)
¥1,629
3 weeks
TAP680 Support Documentation
TAP680タップ、#6-80ネジ(インチ規格)
¥4,987
3 weeks
TAP832 Support Documentation
TAP832タップ、#8-32ネジ(インチ規格)
¥1,310
3 weeks
TAP316100 Support Documentation
TAP316100タップ、3/16"-100ネジ(インチ規格)
¥4,916
Today
TAP1420 Support Documentation
TAP1420タップ、1/4"-20ネジ(インチ規格)
¥2,381
Today
TAP1480 Support Documentation
TAP1480タップ、1/4"-80ネジ(インチ規格)
¥4,468
Today
TAP14100 Support Documentation
TAP14100タップ、1/4"-100ネジ(インチ規格)
¥5,825
Today
TAP51632 Support Documentation
TAP51632タップ、5/16"-32ネジ(インチ規格)
¥4,070
3 weeks
TAP3824 Support Documentation
TAP3824タップ、3/8"-24ネジ(インチ規格)
¥5,969
3 weeks
TAP3840 Support Documentation
TAP3840タップ、3/8"-40ネジ(インチ規格)
¥4,309
3 weeks
TAP38100 Support Documentation
TAP38100タップ、3/8"-100ネジ(インチ規格)
¥8,289
3 weeks
TAPSM05 Support Documentation
TAPSM05タップ、0.535"-40ネジ(インチ規格) (SM05)
¥13,699
Today
TAPRMS Support Documentation
TAPRMSタップ、0.800"-36ネジ(インチ規格) (RMS)
¥14,040
Today
TAPCM Support Documentation
TAPCMタップ、1.00"-32ネジ(インチ規格) (Cマウント)
¥16,276
3 weeks
TAPSM1 Support Documentation
TAPSM1タップ、1.035"-40ネジ(インチ規格) (SM1)
¥14,040
3 weeks
Back to Top

タップ(ミリ規格)

Standard Thread Tap Diagram
Click to Enlarge
標準タップの図面
  • カスタムのタップ切り用
  • 当社が使用しているほとんどのネジに対応
  • 材質:高速度鋼

こちらのタップは、カスタム仕様のデバイスに当社のオプトメカニクス部品を組み込む際にお使いいただけます。ミリ規格タップのラインナップには、当社で使用されているネジ規格の多くが含まれます。インチ規格のタップ、ならびに当社のSM05ならびにSM1規格につきましては下記をご参照ください。

タップ加工
タップ加工を施す際には、まず右表のパイロット穴径の欄を参照にしながらパイロット穴を機械加工します。パイロット穴は、ドリルビットまたはエンドミルを使用して開けることができます。精密ピッチのネジ切り深さは浅いため、パイロット穴の公差を厳しくする必要があります。この場合、リーマのご使用もお勧めします。

次にタップをタップレンチ、ボール盤、または旋盤に固定し、ネジ加工を施します。穴を開ける際は、潤滑油やタップ液をご使用ください。タップ加工中に抵抗を感じる場合には、慎重にタップを逆回転させます。加工中にタップが折れてしまうと、取り除くことが困難になりますのでご注意ください。

こちらのタップを用いて穴を開ける際は、精密リングならびにプラグゲージで穴の直径をご確認ください。ネジ加工やタップ加工の詳細については市販の機械ハンドブックをご参照ください。

Item #Thread TypeThread Depth
(T)
Overall
Length
(L)
Shank Size
(S)
Pilot BoreExample Uses
DiameterToleranceaMetric Drill SizebImperial Drill Sizeb
TAPM202M2 x 0.211.35 mm44.7 mm2.72 mm1.805 mm+0.013 mm/-0.026 mm1.80 mm
(0.0709")
-Holes for M2 x 0.2 Adjustment Screws
TAPM2502M2.5 x 0.212.7 mm46.0 mm3.58 mm2.313 mm±0.030 mm2.3 mm
(0.0905")
-Holes for M2.5 x 0.2 Adjustment Screws
TAPM302M3 x 0.216.0 mm49.3 mm3.58 mm2.813 mm±0.030 mm2.8 mm
(0.1102")
#34
(0.1110")
Holes for M3 x 0.2 Adjustment Screws
TAPM3025M3 x 0.2516.0 mm49.3 mm3.58 mm2.766 mm±0.037 mm2.75 mm
(0.1083")
7/64"
(0.1093")
Holes for M3 x 0.25 Adjustment Screws
TAPM4025M4 x 0.2519.1 mm54.1 mm4.27 mm3.77 mm±0.037 mm3.75 mm
(0.1476")
#26
(0.1470")
Holes for M4 x 0.25 Fine Adjustment Screws
TAPM407M4 x 0.7
(M4 Standard)
19.1 mm54.0 mm4.27 mm3.332 mm±0.090 mm3.3 mm
(0.1299")
#30
(0.1285")
Mounting Holes for M4 Screws
TAPM4505M4.5 x 0.522.4 mm60.5 mm4.93 mm4.029 mm±0.070 mm4.0 mm
(0.1575")
#21
(0.1590")
Mounting Hole for M3 x 0.25 Adjuster Nutc
TAPM6025M6 x 0.2525.4 mm63.5 mm6.48 mm5.575 mm±0.0165 mm5.6 mm
(0.2205")
#2
(0.2210")
Holes for M6 x 0.25 Adjustment Screws
TAPM605M6 x 0.525.4 mm63.5 mm6.48 mm5.526 mm±0.068 mm5.5 mm
(0.2165")
7/23"
(0.2187")
Mounting Bores for Aspheric Lens Housingsd
TAPM610M6 x 1.0
(M6 Standard)
25.4 mm63.5 mm6.48 mm5.035 mm±0.118 mm5.1 mm
(0.2008")
#8
(0.1990")
Mounting Holes for M6 Screws
TAPM7505M7.5 x 0.528.7 mm69.0 mm8.08 mm7.026 mm+0.068 mm/-0.067 mm--Mounting Bores for
Ø7 mm Optic Mounts
TAPM805M8 x 0.528.7 mm69.1 mm8.08 mm7.526 mm±0.068 mm7.5 mm
(0.2953")
M
(0.2950")
Mounting Bores for Aspheric Lens Housingsd
TAPM905M9 x 0.531.8 mm74.7 mm9.68 mm8.526 mm±0.068 mm8.5 mm
(0.3346")
Q
(0.3340")
Mounting Bores for Aspheric Lens Housingsd
TAPM1005M10 x 0.531.8 mm74.7 mm9.68 mm9.526 mm±0.068 mm9.5 mm
(0.3740)
3/8"
(0.3750")
Mounting Bores for Aspheric Lens Housingsd
TAPM10505M10.5 x 0.531.8 mm74.7 mm9.70 mm10.026 mm+0.068 mm/-0.067 mm--Mounting Bores for
Ø10 mm Optic Mounts
TAPM1105M11 x 0.536.6 mm80.3 mm8.20 mm10.526 mm±0.068 mm10.5 mm
(0.4133")
Z
(0.4130")
Mounting Holes for Mounted Aspheric Lens Pair Housingsd
TAPM1205M12 x 0.542.1 mm85.7 mm9.32 mm11.526 mm±0.068 mm11.5 mm
(0.4528")
29/64"
(0.4531")
Mounting Bores for Aspheric Lens Housingsd
TAPM1405M14 x 0.542.2 mm91.2 mm10.90 mm13.526 mm±0.068 mm13.5 mm
(0.5315")
17/23"
(0.5312")
-
TAPM20505M20.5 x 0.550.8 mm113.5 mm16.56 mm20.026 mm+0.068 mm/-0.067 mm--Mounting Bores for for
Ø20 mm Lens Mounts
TAPM25075M25 x 0.75 (M25 Standard)63.5 mm130.3 mm20.32 mm24.284 mm±0.096 mm--Mounts for M25-Threaded Objectives
  • 精密ピッチはネジ切り深さが浅いため、パイロット穴の公差を厳しくすることが重要です。
  • 「Item#」に示されているドリルサイズ(Drill Size)は、標準ドリルサイズと同じパイロット穴の径(Pilot Bore Diameter)の場合に表示しています。ドリルサイズが記載されていない型番については該当するサイズのドリルビッドがないため、パイロット穴径の欄のみをご参照ください。
  • M3 x 0.25アジャスターナットN250L3PはM4.5 x 0.5外ネジ付きです。こちらのアジャスターナット外ネジに対応するネジ穴を加工する際にはタップTAPM4505がご使用いただけます。
  • 当社のマウント付き非球面レンズの製品ページでは、レンズ筐体の内ネジが示されています。
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TAPM202 Support Documentation
TAPM202タップ、M2 x 0.2ネジ(ミリ規格)
¥7,821
Today
TAPM2502 Support Documentation
TAPM2502タップ、M2.5 x 0.2ネジ(ミリ規格)
¥7,783
Today
TAPM302 Support Documentation
TAPM302タップ、M3 x 0.2ネジ(ミリ規格)
¥7,941
Today
TAPM3025 Support Documentation
TAPM3025タップ、M3 x 0.25ネジ(ミリ規格)
¥5,825
Today
TAPM4025 Support Documentation
TAPM4025タップ、M4 x 0.25ネジ(ミリ規格)
¥6,003
3 weeks
TAPM407 Support Documentation
TAPM407タップ、M4 x 0.7ネジ(ミリ規格) (M4)
¥1,629
Today
TAPM4505 Support Documentation
TAPM4505タップ、M4.5 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥5,147
3 weeks
TAPM6025 Support Documentation
TAPM6025タップ、M6 x 0.25ネジ(ミリ規格)
¥5,825
3 weeks
TAPM605 Support Documentation
TAPM605タップ、M6 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥4,309
3 weeks
TAPM610 Support Documentation
TAPM610タップ、M6 x 1.0ネジ(ミリ規格) (M6)
¥2,943
Today
TAPM7505 Support Documentation
TAPM7505タップ、M7.5 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥6,390
3 weeks
TAPM805 Support Documentation
TAPM805タップ、M8 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥4,987
3 weeks
TAPM905 Support Documentation
TAPM905タップ、M9 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥6,543
3 weeks
TAPM1005 Support Documentation
TAPM1005タップ、M10 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥7,539
3 weeks
TAPM10505 Support Documentation
TAPM10505タップ、M10.5 X 0.5ネジ(ミリ規格)
¥9,217
3 weeks
TAPM1105 Support Documentation
TAPM1105タップ、M11 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥7,741
3 weeks
TAPM1205 Support Documentation
TAPM1205タップ、M12 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥7,667
3 weeks
TAPM1405 Support Documentation
TAPM1405タップ、M14 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥9,094
3 weeks
TAPM20505 Support Documentation
TAPM20505タップ、M20.5 x 0.5ネジ(ミリ規格)
¥16,939
3 weeks
TAPM25075 Support Documentation
TAPM25075タップ、M25 x 0.75ネジ(ミリ規格) (M25)
¥22,017
3 weeks
Back to Top

ドリルキット

  • #1~#60の番号サイズのドリルビット60本
  • 材質:高速度鋼
  • 先端角135°
  • スチール製ケースにはサイズの刻印

ドリルキットDK3は60本のレギュラ(レングス)ドリルビットがセットになっています。ドリルは高速度鋼製で、先端角は135°です。キットは、コンパクトなスチール製インデックス付きケースに収められ、ケースにはビットサイズ、タップドリルサイズ、クリアランスサイズが刻印されています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DK3 Support Documentation
DK3ドリルキット、60本入り
¥19,625
3 weeks
Back to Top

汎用タップレンチ

Sliding Crossbar
Click to Enlarge

スライド構造のクロスバー
  • スライド構造のクロスバー付き汎用タップレンチ
  • M2~M6または#0~1/4インチのタップに対応
  • シャンク(柄部)のサイズは、3.6 mm~6.5 mmまたは0.141インチ~0.255インチまで対応

機械加工作業でご利用いただける品質のタップレンチで、日常的なタッピング作業に適しています。頑丈なステンレススチール設計で、製品寿命が長く耐久性の高い製品となっています。スライド構造のクロスバーを使用いただくと、必要に応じてより大きなトルクを与えることができます。レンチの上部にあるノブを使用して、どちらの方向にもクロスバーを動かすことが可能です(右の写真参照)。このタップレンチは最小2 mm、最大6 mm(インチ規格:#0~1/4インチ)のタップに対応しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
TW25 Support Documentation
TW25タップレンチ
¥9,317
Today
Back to Top

テーブル用タップガイド

破損したタップ穴の修復
Table Tapping Guide
Click to Enlarge

TTT001(/M)を穴の上に適切にアライメントしたら、タップレンチTW25とM6タップ(型番TAPM610)を使用して穴を修復します。
Table Tapping Guide
Click to Enlarge

穴を修復するには、まず、TTT001(/M)を付属の皿ネジで光学テーブルに固定します。このネジにより、破損した穴の真上にスチール製ブッシュを設置できます。
TTT001 Dimensions
Click for Details

タップガイドTTT001(/M)の寸法(カッコ内の寸法がミリ規格品の寸法)
  • 光学テーブルやブレッドボードのM6タップ穴を加工または修復
  • ブッシュにより作業面に対して垂直なタップ穴を加工可能
  • M6皿ネジが2本付属

タップガイドTTT001/Mは、ネジが折れたり縦傷がついたことにより破損した光学テーブルやブレッドボードの穴を再度ドリルで開け、タップ加工する際のガイドしてお使いいただけます。 M6ネジ穴の配列に合わせてガイドを固定できる皿ネジが2本付属します。 硬質で工具グレードのスチール製ブッシュのインサートは、折れたネジドリルで穴から取り除くための精密ガイドの役割にもなります。 そしてもう1つのブッシュは、タップ用のガイドであり、穴を修復し、確実に作業面に対して垂直にネジ切りします。

タップの破損は主に、タップ回転時に不必要な横方向への動きが生じ、同時にドリル軸に対して平行な力が加わっていないときに起こります。 このガイドは、このような事態を防ぐことができます。 折れたネジが詰まった穴を再度ドリルで開ける際には、先端が鋭利でカーバイドチップ付きのドリルビットをご使用になることをお勧めします。 タップガイドを取り付ける際には、皿ネジを締め付けすぎないようご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TTT001 Support Documentation
TTT001テーブル用タップガイド、1/4”-20ネジ(インチ規格)
¥9,154
In Stock Overseas
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
TTT001/M Support Documentation
TTT001/Mテーブル用タップガイド、M6ネジ(ミリ規格)
¥9,154
In Stock Overseas
Last Edited: Sep 09, 2013 Author: Dan Daranciang