マルチバンドダイクロイックミラー/ビームスプリッター
- Dichroic Mirrors with Two Transmission Bands and Up to Two Reflection Bands
- Ideal for Multiphoton and Fluorescence Microscopy
- AR Coated, Rectangular Filters
DMBP740B
740 nm Shortpass and 940 nm Longpass Filter
Application Idea
The DMBP740B Multi-Band Dichroic Mirror Mounted in the OPX2400 Cerna® Breadboard Top with Two-Position Slider
DMSP740B
740 nm Shortpass and 1020 nm Longpass Filter
Please Wait
Item # | DMBP740B | DMSP740B |
---|---|---|
Optical Specifications | ||
Cutoff Wavelength(s) | 740 nm | 740 nm, 1080 nm |
Cut-On Wavelength | 940 nm | 1020 nm |
Transmission Bands | 400 - 725 nm, 980 - 1700 nm | 405 - 730 nm, 1040 - 1060 nm |
Average Transmission Over Specified Bands | >93% | > 94% (405 - 730 nm) > 90% (1040 - 1060 nm) |
Reflection Band(s) | 753 - 935 nm | 760 - 1005 nm, 1096 - 1400 nm |
Average Reflectance Over Specified Band | > 97% | > 94% |
AR Coating Range | 400 - 1700 nm | 405 - 1300 nm |
General Specifications | ||
Size | 35.0 mm x 52.0 mm | |
Thickness | 3.0 mm | |
Incident Angle | 45° | |
Clear Aperture | ≥85%, Elliptical | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |
Transmitted Wavefront Error | ≤λ/4 @ 632.8 nm Over Clear Aperture | |
Reflected Wavefront Error | ≤λ/4 @ 632.8 nm Over Clear Aperture | |
Substrate Material | UV Fused Silicaa |
Dichroic Mirrors Selection Guide | ||
---|---|---|
Shortpass | ||
Longpass | ||
Multi-Band |
ダイクロイックミラー
Click to Enlarge
山形記号(キャレット)はARコーティング面側を示しています。
特長
- 吸収損失の小さなマルチバンドフィルタ
- ハードコーティングにより、取扱いやクリーニングが容易
- 紫外線や化学物質に耐性あり
当社のダイクロイックミラー/ビームスプリッタは、波長に応じて光を透過または反射し、スペクトル的に分離します。マルチバンドダイクロイックミラーには、光を透過または反射する帯域が3つ以上あります。 こちらのページでご紹介しているフィルタはどちらも透過帯域が2つあり、反射帯域が1つ以上あります。そのため、ロングパスフィルタまたはショートパスフィルタとしても機能します。これらのマルチバンドダイクロイックミラー/ビームスプリッタは、多光子顕微鏡や蛍光顕微鏡への利用に適しています。
マルチバンドダイクロイックミラーDMBP740Bには透過帯域が2つ、反射帯域が1つあり、740 nmショートパスフィルタと940 nmロングパスフィルタの機能を同時にご利用いただけます。 一方、DMSP740Bには透過帯域が2つ、反射帯域が2つあり、740 nmショートパスフィルタと1020 nmロングパスフィルタの機能を同時にご利用いただけます。これらのダイクロイックミラーはカットオフ波長の短波長側とカットオン波長の長波長側の光に対しては高い透過率を示し、カットオフ波長とカットオン波長の間では高い反射率を示します。
これらの光学素子のサイズは35 mm x 52 mmで、45°の入射角で使用するように設計されています。光学素子の片面にダイクロイックコーティングが施され、その反対側には反射防止コーティングが施されています。当社ではこのミラーを上の図のような向きで使用することを推奨しています。ミラー側面の山形記号(キャレット)はARコーティング面側を示しています(上の写真参照)。
熱に敏感な実験に対しては、 ホットミラーやコールドミラーをご用意しております。また、カットオン波長の短波長側で高い反射率を示し、長波長側で高い透過率を示すロングパスダイクロイックミラーや、カットオフ波長の長波長側で高い反射率を示し、短波長側で高い透過率を示すショートパスダイクロイックミラーもご用意しております。
用途
これらのダイクロイックミラーは、多光子顕微鏡において複数の光路を構成し、1光子、2光子または3光子による同時イメージングを行うのに便利です。 これらの光学素子を用いて、3種類の異なる波長の励起光を重ね合せることができます。 例えば、1つ目の光路では、ダイクロイックミラーの透過帯域内の異なる波長を有する2本のビームを、ダイクロイックミラーに入射して透過させます。これに対して別の光路から、ダイクロイックミラーの反射帯域内の光を入射して反射させ、これらの3本のビームを重ね合せることができます。これらのダイクロイックミラーは空間的に重畳している異なる波長の光を分離させることもできます。複数の透過帯域を有するミラーは、高速蛍光イメージングや蛍光色素を用いた実験に適しています。詳細については「用途」タブをご覧ください。
表面品質と耐久性
このダイクロイックミラー/ビームスプリッタは、UV溶融石英の基板の上に硬質のイオンビームスパッタリングコーティングが施されています。そのため、動作波長域での優れた透過率、実質的にゼロの自己蛍光、低熱膨張係数といった特性が実現され、紫外域から近赤外域までの使用に適しています。ハードコーティング自体の表面品質(スクラッチ&ディグ)は40-20であるため、一般的なガラスと同様にクリーニングや取扱いができます。ソフトコーティングと違って、湿度に対する耐性に優れ、強い光照射に対してだけでなく、長期に渡る紫外線への露光に対しても、顕著な劣化や焼き付けが生じません。
取付けオプション
これらのダイクロイックミラーを自作の多光子あるいは蛍光顕微鏡に取り付けるときは、Cerna®2ポジションスライダ付きブレッドボードトップ を利用することができます。
主な用途
- 蛍光顕微鏡
- 異なる波長のビームを結合および分離
- スペクトル成分のフィルタリング
光線の概略図
図1は、ダイクロイックミラー/ビームスプリッタが透過光(青色)を反射光(赤色)を結合している図解です。透過光は光学素子の透過帯域の波長で、反射光は光学素子の反射帯域の波長です。光の伝搬方向が逆の場合は、光学素子はビームスプリッタとなります。図2はその図解です。
いずれの場合においても、結合多色光は、ダイクロイックフィルタのダイクロイックコーティング付きの面側となります。この光学素子の吸収損失を低減するためには、反射波長が基板を透過しないように光学素子の方向を調整することをお勧めします。ダイクロイックミラー/ビームスプリッタが一般のビームスプリッタと異なる点は、強度損失を伴うことなくビームを結合または分離できる点です。
図1: ダイクロイックミラーが異なるスペクトル光を結合
図2: ダイクロイックミラーが異なるスペクトル光に分離
Posted Comments: | |
Jingfeng Chen
 (posted 2023-08-22 10:14:05.507) Dear Madam / Sir,
Is it possible to make it a half inch round mirror? Do you have a dichroic mirror with the similar specifications @ ~15°? Thanks.
Best,
Jingfeng jdelia
 (posted 2023-08-24 01:40:03.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the feasibility of this customized part, and also to clarify your second inquiry. |
Click to Enlarge
250~2500 nmの生データはこちらからダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。
Click to Enlarge
250~2500 nmの生データはこちららダウンロードいただけます。
青い網掛け領域は仕様に示す性能を満たす透過帯域と反射帯域を示しています。この領域以外の性能についてはロット毎に異なる場合があり、保証するものではありません。